(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 ピンセット

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポピンセット プラスチック

    東京硝子器械

    ディスポピンセット プラスチック

    評価 0.0
    【特長】・先がぴったりと合い、使いやすい。・耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm)
    ピンセット プラスチック -
    通常価格(税別) : 11,007円~
    (税込価格) : 12,108円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンセットケース 10本用

    東京硝子器械

    ピンセットケース 10本用

    評価 0.0
    東京硝子器械の10本用ピンセットケースです。用途別の保管に適しています。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm)
    ピンセット アクリル 275×211×36H
    通常価格(税別) : 10,134
    (税込価格) : 11,147
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    東京硝子器械

    超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

    評価 0.0
    先端が一番細いタイプのピンセット。【特長】・耐腐食性に優れる。(INOX)・非磁性、耐酸性、耐腐食性に優れる。(DUMOSTAR,TITAN)・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。【用途】・繊細な先端を生かした精密な作業、使用に最適。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm)
    ピンセット その他 -
    通常価格(税別) : 7,590円~
    (税込価格) : 8,349円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット DU-3C INOX

    東京硝子器械

    超精密ピンセット DU-3C INOX

    評価 0.0
    DU-3を10mm短くしたタイプ【特長】・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm)
    ピンセット その他 -
    通常価格(税別) : 7,534
    (税込価格) : 8,287
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット デュモクセル DU-5

    東京硝子器械

    超精密ピンセット デュモクセル DU-5

    評価 0.0
    非磁性、耐酸性、硬度36RCの超精密ピンセットです。材質詳細:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)
    商品タイプ 材質 サイズ(mm)
    ピンセット デュモクセル -
    通常価格(税別) : 8,563
    (税込価格) : 9,419
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

    東京硝子器械

    超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

    評価 0.0
    ワシ型タイプ内ギザあり【特長】・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
    商品タイプ 材質 サイズ(mm)
    ピンセット その他 -
    通常価格(税別) : 12,407
    (税込価格) : 13,648
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質
サイズ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポピンセット プラスチック

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ピンセットケース 10本用

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          超精密ピンセット DU-3C INOX

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            超精密ピンセット デュモクセル DU-5

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

              メーカー

              東京硝子器械

              東京硝子器械

              東京硝子器械

              東京硝子器械

              東京硝子器械

              東京硝子器械

              シリーズ名

              ディスポピンセット プラスチック

              ピンセットケース 10本用

              超精密ピンセット DU-5 DUMOSTAR・INOX・TITAN

              超精密ピンセット DU-3C INOX

              超精密ピンセット デュモクセル DU-5

              超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR

              通常価格
              (税別)

              11,007円

              10,134円

              7,590円

              7,534円

              8,563円

              12,407円

              通常出荷日 6日目~ 6日目 6日目~ 6日目 6日目 7日目
              商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット
              材質プラスチックアクリルその他その他デュモクセルその他
              サイズ(mm)-275×211×36H----
              1. 1