(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 ディスペンサー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジポンプ YSP-201

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    シリンジポンプ YSP-201

    評価 0.0
    【特長】・YSP-101(標準タイプ)に吸引機能を追加しました・プログラムを入力することで送液/吸引の操作を自動で行うことができます・運転中の流速の変更が可能【仕様】・シリンジサイズ:(ディスポーザブル)1~60mL、(ガスタイト)10μL~50mL・最小流速(μL/min):0.012・最大流速(mL/min):42.57・駆動力(kg):8.1~15.8・吐出圧力(最大流速時~最小流速時):0.096~9.33
    サイズ(mm)
    229×146×114
    通常価格(税別) : 194,317
    (税込価格) : 213,749
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジポンプ YSP-301

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    シリンジポンプ YSP-301

    評価 0.0
    【特長】・YSP-301(高性能タイプ)に高圧送液を追加しました・高粘性流体の送液が可能です・最大26.6MPaの吐出圧力を誇ります(ディスポーザブルシリンジ1mL使用時)・優れたコストパフォーマンス・定量送液、微量送液が可能・運転中の流速の変更が可能・豊富なラインナップから用途に合わせて選択可能・各メーカー/各材質のシリンジが搭載可能【仕様】・シリンジサイズ:(ディスポーザブル)1~60mL、(ガスタイト)10μL~50mL・最小流速(μL/min):0.023・最大流速(mL/min):153.3・駆動力(kg):8.1~45.4・吐出圧力(最大流速時~最小流速時):0.096~26.6Mpa
    サイズ(mm)
    229×146×114
    通常価格(税別) : 242,897
    (税込価格) : 267,187
    通常出荷日 : 21日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジポンプ YSP-101

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    シリンジポンプ YSP-101

    評価 0.0
    【特長】・優れたコストパフォーマンス・定量送液、微量送液が可能・運転中の流速の変更が可能・送液専用のシンプルなシリンジポンプです・シリンジ内径、流速の入力のみで操作できます【仕様】・シリンジサイズ:(ディスポーザブル)1~60mL、(ガスタイト)10μL~50mL・最小流速(μL/min):0.012・最大流速(mL/min):31.5・駆動力(kg):8.1~15.8・吐出圧力(最大流速時~最小流速時):0.096~9.33
    サイズ(mm)
    229×146×114
    通常価格(税別) : 125,929
    (税込価格) : 138,522
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジポンプ YSP-202

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    シリンジポンプ YSP-202

    評価 0.0
    【特長】・YSP-202(高性能タイプ)にシリンジを2本同時搭載できます・2液を同時に送液/吸引できます・優れたコストパフォーマンス・定量送液、微量送液が可能・運転中の流速の変更が可能・豊富なラインナップから用途に合わせて選択可能・各メーカー/各材質のシリンジが搭載可能 【仕様】・シリンジサイズ:(ディスポーザブル)1~60mL、(ガスタイト)10μL~25mL・最小流速(μL/min):0.023・最大流速(mL/min):76.32・駆動力(kg):8.1~45.4・吐出圧力(最大流速時~最小流速時):0.193~26.6Mpa
    サイズ(mm)
    229×190×114
    通常価格(税別) : 216,847
    (税込価格) : 238,532
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
サイズ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジポンプ YSP-201

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      シリンジポンプ YSP-301

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        シリンジポンプ YSP-101

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          シリンジポンプ YSP-202

          メーカー

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          シリーズ名

          シリンジポンプ YSP-201

          シリンジポンプ YSP-301

          シリンジポンプ YSP-101

          シリンジポンプ YSP-202

          通常価格
          (税別)

          194,317円

          • 数量別スライド値引

          242,897円

          • 数量別スライド値引

          125,929円

          • 数量別スライド値引

          216,847円

          • 数量別スライド値引
          通常出荷日 16日目 21日目 10日目 9日目
          サイズ(mm)229×146×114229×146×114229×146×114229×190×114
          1. 1