(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 チューブ継手

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルアーフィッティング VPRF406

    東京硝子器械

    ルアーフィッティング VPRF406【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです・オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,225
    (税込価格) : 1,348
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オスルアーフィッティング VRM

    東京硝子器械

    オスルアーフィッティング VRM【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです・オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,225円~
    (税込価格) : 1,348円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューブコネクターI型 VPI126

    東京硝子器械

    チューブコネクターI型 VPI126【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です・ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,734
    (税込価格) : 1,907
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスルアーフィッティング VRF106

    東京硝子器械

    メスルアーフィッティング VRF106【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・軟質、半軟質チューブ用接続口またはプラグとルアーテーパー式のオスルアー、オスルアーロックまたはメスルアーとの組み合わせです・オートクレーブ滅菌(+121℃)・ガンマ線・EOG滅菌が可能
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,123
    (税込価格) : 1,235
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン PT1/4 5個入

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン PT1/4 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT:1/4・T:M20・寸法 A1 (mm):13・寸法 A2 (mm):13・寸法 二面幅B(mm):24・寸法 C (mm):10・寸法 D (mm):18・寸法 G (mm):2・寸法 H (mm):5・寸法 R (mm):3・寸法 P (Φ):27・寸法 (L) (mm):28・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMZ-02-02
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,700
    (税込価格) : 9,570
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクター T型ホース継手

    東京硝子器械

    コネクター T型ホース継手

    評価 0.0
    差込部にホースを押し込むだけで素早く接続することができ、差込部がリブ構造になっているためホースが動くことなく確実に雪像できます。
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,706円~
    (税込価格) : 9,577円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スプリング式チェックバルブ

    東京硝子器械

    スプリング式チェックバルブ

    評価 0.0
    【特長】・矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです・耐圧:860kPa・耐熱:+60℃・材質:本体/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、シール/EPDM
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,224
    (税込価格) : 1,346
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

    東京硝子器械

    PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

    評価 0.0
    【特長】・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現・接液部メタル・フリー
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - 1.6(1/16") ~ 1.8~3.2(1/8") -
    通常価格(税別) : 23,076円~
    (税込価格) : 25,384円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクター L型ホース継手 WS-14 10入

    東京硝子器械

    コネクター L型ホース継手 WS-14 10入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:WS-14・適用ホース内径(φ):14・入数(個):10・材質:POM製
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,135
    (税込価格) : 5,649
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

    東京硝子器械

    異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT1:1・・PT2:1/2・寸法 A 1 (mm):22・寸法 A2 (mm):16・寸法 二面幅B (mm):36・寸法 C (mm):17・寸法 D (Φ):12・寸法 L (mm):39・入数(個):5・材質:PP製・品番:BZ-1-04M
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,200
    (税込価格) : 14,520
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

    東京硝子器械

    コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:WS-25・適用ホース内径(φ):25・入数(個):10・材質:POM製
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,004
    (税込価格) : 9,904
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソケット PT1/2×PT1/4 5個入

    東京硝子器械

    ソケット PT1/2×PT1/4 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT1:1/2・PT2:1/4・寸法 A 1 (mm):16・寸法 A2 (mm):12・寸法 二面幅B (mm):28・寸法 P (Φ):32・寸法 L (mm):32・入数(個):5・材質:PP製・品番:SCZ-04-02
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,300
    (税込価格) : 9,130
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

    東京硝子器械

    POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

    評価 0.0
    【特長】・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現・接液部メタル・フリー
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - 1.6(1/16") ~ 1.8~3.2(1/8") -
    通常価格(税別) : 11,435円~
    (税込価格) : 12,579円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

    東京硝子器械

    POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

    評価 0.0
    【特長】フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現・接液部メタル・フリー【商品仕様】・ボディ・型式:008NC32-AT5H・チューブ外径:1.8~3.2mm(1/8")・・ネジ規格:1/4-28UNF・材質:POM・入数(個):10
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,435
    (税込価格) : 12,579
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

    評価 0.0
    東京硝子器械 送液機器 パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2。
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,800円~
    (税込価格) : 10,780円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホースジョイント HJ3-2P

    東京硝子器械

    ホースジョイント HJ3-2P

    評価 0.0
    【商品仕様】・PP製・型式:HJ3-2P・適用ホース内径(Φmm):16.0・接続ネジ:PT3/8・仕様(mm):ΦA:16.0・ΦB:14.5・ΦC:10.3
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 902
    (税込価格) : 992
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サービスチーズユニオン 3/8in 1/4 PP 10入

    東京硝子器械

    サービスチーズユニオン 3/8in 1/4 PP 10入

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合外径(インチ):3/8・PT:1/4・寸法 L1 (mm):84・寸法 L2 (mm):28・寸法 A (mm):12・・寸法 二面幅B1(mm):12・寸法 二面幅B2(mm):19・入数(個):10・材質:PP製・品番:STZ-3/8-02
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,600
    (税込価格) : 12,760
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械

    東京硝子器械

    ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT:1/2・寸法 A (mm):14・寸法 二面幅B1(mm):22・寸法 二面幅B2(mm):19・寸法 C (mm):8・寸法 D (Φ):10・寸法 N (mm):22・寸法 (L) (mm):51・入数(個):5・材質:PP製・品番:HZ-10-04・適合チューブ外径(mm):10
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,400
    (税込価格) : 11,440
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

    東京硝子器械

    コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:TS-16・適用ホース内径(φ):16・入数(個):10・材質:POM製
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,116
    (税込価格) : 8,928
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン PT3/8 5個入

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン PT3/8 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT:3/8・T:M25・寸法 A1 (mm):14・寸法 A2 (mm):14・寸法 二面幅B(mm):29・寸法 C (mm):10・寸法 D (mm):20・寸法 G (mm):2・寸法 H (mm):6・寸法 R (mm):3・寸法 P (Φ):32・寸法 (L) (mm):30・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMZ-03-03
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,800
    (税込価格) : 10,780
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホースジョイント HJ1-2LP

    東京硝子器械

    ホースジョイント HJ1-2LP

    評価 0.0
    【商品仕様】・PP製・型式:HJ1-2LP・適用ホース内径(Φmm):10.0・接続ネジ:PT1/8・仕様(mm):ΦA:10・ΦB:8.5・ΦC:6.0
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 902
    (税込価格) : 992
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チューブコネクターL型 VPL306

    東京硝子器械

    チューブコネクターL型 VPL306【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ポリエチレンやフッ素樹脂などの半硬質チューブ用です・ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    チューブ継手 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,245
    (税込価格) : 2,470
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

    東京硝子器械

    メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT:1/2・寸法 A (mm):16・寸法 二面幅B1(mm):28・寸法 二面幅B2(mm):22・寸法 C (mm):20・寸法 D (Φ):12・寸法 N (mm):27・寸法 (L) (mm):53・入数(個):5・材質:PP製・品番:HZM-12-04・適合チューブ外径(mm):12
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,400
    (税込価格) : 11,440
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

    東京硝子器械

    異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT1:3/8・PT2:1/2・寸法 A 1 (mm):14・寸法 A2 (mm):16・寸法 二面幅B (mm):27・寸法 C (mm):19・寸法 D (Φ):8・寸法 L (mm):33・入数(個):5・材質:PP製・品番:BZ-03-04M
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,900
    (税込価格) : 8,690
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

    東京硝子器械

    フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

    評価 0.0
    東京硝子器械 送液機器 フレヤード・ユニオン 8/10mm PP。
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,300円~
    (税込価格) : 4,730円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

    東京硝子器械

    インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

    評価 0.0
    【特長】・フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現・接液部メタル・フリー
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,411
    (税込価格) : 5,952
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】・E:M18・寸法 二面幅B1(mm):24・寸法 二面幅B2(mm):21・寸法 C (mm):8・寸法 D (Φ):12・寸法 N (mm):27・寸法 W パネル厚 (mm):13MAX・寸法 L (mm):87・・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMMZ-12-12・適合チューブ外径(mm):12×12
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,157
    (税込価格) : 19,973
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    POMナット φ3.2mm M6 10入

    東京硝子器械

    POMナット φ3.2mm M6 10入

    評価 0.0
    【特長】フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現・接液部メタル・フリー【商品仕様】・ボディ・型式:008NC32-AT6H・チューブ外径:1.8~3.2mm(1/8")・ネジ規格:M6・材質:POM・入数(個):10
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,435
    (税込価格) : 12,579
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械

    東京硝子器械

    PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】主部材に耐薬品性、耐熱性に優れたPEEK樹脂を採用・スマート・フィッティングとの組み合わせでフッ素系などの半硬質チューブ接続にも対応・Wシャットオフ機構(プラグ・ソケット両側バブル内蔵)・高度な成形化技術により高機能ながらも優れたコストパフォーマンスを実現・外径1/16"(1.6mm)の極細チューブまで対応※スマート・フィッティングとの組合せ【商品仕様】・型式:PKC1-S-UNF(ソケット)・全長(mm):33.5・外径(mm):16.0・ネジ規格:1/4-28UNF メスネジ・材質:PEEK・入数(袋):10・バルブ機構:あり・使用圧力範囲:0~1.0Mpa(常温時)・適応温度範囲:-20~130℃
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,184
    (税込価格) : 45,302
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブッシング ABU-01E

    東京硝子器械

    ブッシング ABU-01E

    評価 0.0
    【特長】防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。・隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。 ・ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。 ・ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。【商品仕様】・EPDM製・型式:ABU-01E・隔壁孔径(mm):13・隔壁適用厚さ(mm):0.6~2.5・ケーブル適用径(mm):4~6.35
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 132
    (税込価格) : 145
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明SUSハウジング

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    透明SUSハウジング

    評価 0.0
    【特長】・ハウジング内部の液体状況が一目でわかる構造となっています。・・上下のSUS部とPC筒の3点組み合わせ構造になっています。・・別売エレメントは油水分離型、吸水型、ろ過型があります。お問合せください。【商品仕様】・型式:KE-100・寸法(mm):101×345H・重量(kg):約2.8・・ハウジング材質:SUS316L/アクリル・・最大耐圧:0.9MPa・・常用耐圧:0.45MPa以下・・接続:PT/3/4
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 50,089
    (税込価格) : 55,098
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEEKカップリング ソケット 10入

    東京硝子器械

    PEEKカップリング ソケット 10入

    評価 0.0
    【特長】主部材に耐薬品性、耐熱性に優れたPEEK樹脂を採用・スマート・フィッティングとの組み合わせでフッ素系などの半硬質チューブ接続にも対応・Wシャットオフ機構(プラグ・ソケット両側バブル内蔵)・高度な成形化技術により高機能ながらも優れたコストパフォーマンスを実現・外径1/16"(1.6mm)の極細チューブまで対応※スマート・フィッティングとの組合せ【商品仕様】・型式:PKC1-S-UNF(ソケット)・全長(mm):33.5・外径(mm):16.0・ネジ規格:1/4-28UNF メスネジ・材質:PEEK・入数(袋):10・バルブ機構:あり・使用圧力範囲:0~1.0Mpa(常温時)・適応温度範囲:-20~130℃
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,184
    (税込価格) : 45,302
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

    東京硝子器械

    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

    評価 0.0
    【特長】フッ素チューブなどの半硬質チューブの取付けが、初心者でも工具無しで簡単接続可能・チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造・誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵・「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現・接液部メタル・フリー【商品仕様】・ボディ・型式:008NC16-KT5L・チューブ外径:1/16"(1.6mm)・・ネジ規格:1/4-28UNF・材質:PEEK・入数(個):10
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,132
    (税込価格) : 25,445
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクター エルボ PA製 10入

    東京硝子器械

    コネクター エルボ PA製 10入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:WES-0825・取付ネジ (Pt):1・適用ホース内径(Φ):25・入数(個):10・材質:ポリアミド製
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,279
    (税込価格) : 13,507
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・E:M9・寸法 二面幅B1(mm):14・寸法 二面幅B2(mm):12・寸法 C (mm):6・寸法 D (Φ):4・寸法 N (mm):14・寸法 W パネル厚 (mm):10MAX・寸法 L (mm):50・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMMZ-4-4・適合チューブ外径(mm):4×4
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,800
    (税込価格) : 11,880
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・E:M18・寸法 二面幅B1(mm):24・寸法 二面幅B2(mm):21・寸法 C (mm):8・寸法 D (Φ):12・寸法 N (mm):27・寸法 W パネル厚 (mm):13MAX・寸法 L (mm):87・・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMMZ-12-12・適合チューブ外径(mm):12×12
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,157
    (税込価格) : 19,973
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・E:M11・寸法 二面幅B1(mm):17・寸法 二面幅B2(mm):14・寸法 C (mm):7・寸法 D (Φ):1/4インチ・寸法 N (mm):15・寸法 W パネル厚 (mm):10MAX・寸法 L (mm):56・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMMZ-1/4-1/4・適合チューブ外径(mm):1/4×1/4インチ
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,900
    (税込価格) : 13,090
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インナー 9×12mm PP 100入

    東京硝子器械

    インナー 9×12mm PP 100入

    評価 0.0
    【商品仕様】・適合チューブ (mm):内径9×外径12・寸法 L (mm):23・寸法 d1 (Φ):12・寸法 d2 (Φ):8.8・寸法 d3 (Φ):7.0・入数(個):100・材質:PP製
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,525
    (税込価格) : 12,678
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン PT1/2 5個入

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン PT1/2 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT:1/2・T:M30・寸法 A1 (mm):16・寸法 A2 (mm):16・寸法 二面幅B(mm):36・寸法 C (mm):10・寸法 D (mm):26・寸法 G (mm):2・寸法 H (mm):10・寸法 R (mm):3・寸法 P (Φ):40・寸法 (L) (mm):36・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMZ-04-04
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,200
    (税込価格) : 13,420
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラグ PT1 5個入

    東京硝子器械

    プラグ PT1 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・PT:1・寸法 A (mm):22・寸法 二面幅B (mm):36・寸法 C (mm):14・寸法 L (mm):36・入数(個):5・材質:PP製・品番:PZ-08
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,700
    (税込価格) : 13,970
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パネル・ユニオン オス φ6mm 5個入

    東京硝子器械

    パネル・ユニオン オス φ6mm 5個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・E:M11・寸法 二面幅B1(mm):17・寸法 二面幅B2(mm):14・寸法 C (mm):7・寸法 D (Φ):6・寸法 N (mm):15・寸法 W パネル厚 (mm):10MAX・寸法 L (mm):56・入数(個):5・材質:PP製・品番:PMMZ-6-6・適合チューブ外径(mm):6×6
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,900
    (税込価格) : 13,090
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクター エルボ WES-0306 PA製 10入

    東京硝子器械

    コネクター エルボ WES-0306 PA製 10入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:WES-0306・取付ネジ (Pt):3/8・適用ホース内径(Φ):6・入数(個):10・材質:ポリアミド製
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,462
    (税込価格) : 3,808
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明SUSハウジング 東京硝子器械

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    透明SUSハウジング 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・ハウジング内部の液体状況が一目でわかる構造となっています。・・上下のSUS部とPC筒の3点組み合わせ構造になっています。・・別売エレメントは油水分離型、吸水型、ろ過型があります。お問合せください。【商品仕様】・型式:KE-100・寸法(mm):101×345H・重量(kg):約2.8・・ハウジング材質:SUS316L/アクリル・・最大耐圧:0.9MPa・・常用耐圧:0.45MPa以下・・接続:PT/3/4
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 50,089
    (税込価格) : 55,098
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEEKカップリング プラグ 10入 東京硝子器械

    東京硝子器械

    PEEKカップリング プラグ 10入 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】主部材に耐薬品性、耐熱性に優れたPEEK樹脂を採用・スマート・フィッティングとの組み合わせでフッ素系などの半硬質チューブ接続にも対応・Wシャットオフ機構(プラグ・ソケット両側バブル内蔵)・高度な成形化技術により高機能ながらも優れたコストパフォーマンスを実現・外径1/16"(1.6mm)の極細チューブまで対応※スマート・フィッティングとの組合せ【商品仕様】・型式:PKC1-P-UNF(プラグ)・全長(mm):37.0・外径(mm):13.4・ネジ規格:1/4-28UNF メスネジ・材質:PEEK・入数(袋):10・バルブ機構:あり・使用圧力範囲:0~1.0Mpa(常温時)・適応温度範囲:-20~130℃
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,440
    (税込価格) : 29,084
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械

    東京硝子器械

    コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:WES-0825・取付ネジ (Pt):1・適用ホース内径(Φ):25・入数(個):10・材質:ポリアミド製
    商品タイプ その他 流量範囲(ml/min) 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,279
    (税込価格) : 13,507
    通常出荷日 : 10日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
その他
流量範囲(ml/min)
内径×外径(mm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
ねじサイズ
適用チューブ外径(mm)
サイズ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ルアーフィッティング VPRF406

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      オスルアーフィッティング VRM

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        チューブコネクターI型 VPI126

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          メスルアーフィッティング VRF106

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            パネル・ユニオン PT1/4 5個入

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              コネクター T型ホース継手

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スプリング式チェックバルブ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    コネクター L型ホース継手 WS-14 10入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ソケット PT1/2×PT1/4 5個入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ホースジョイント HJ3-2P

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    サービスチーズユニオン 3/8in 1/4 PP 10入

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          パネル・ユニオン PT3/8 5個入

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ホースジョイント HJ1-2LP

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              チューブコネクターL型 VPL306

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          POMナット φ3.2mm M6 10入

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ブッシング ABU-01E

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                透明SUSハウジング

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  PEEKカップリング ソケット 10入

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      コネクター エルボ PA製 10入

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              インナー 9×12mm PP 100入

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                パネル・ユニオン PT1/2 5個入

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  プラグ PT1 5個入

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    パネル・ユニオン オス φ6mm 5個入

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      コネクター エルボ WES-0306 PA製 10入

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        透明SUSハウジング 東京硝子器械

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          PEEKカップリング プラグ 10入 東京硝子器械

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械

                                                                                            メーカー

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            ルアーフィッティング VPRF406【10個入り】

                                                                                            オスルアーフィッティング VRM【10個入り】

                                                                                            チューブコネクターI型 VPI126【10個入り】

                                                                                            メスルアーフィッティング VRF106【10個入り】

                                                                                            パネル・ユニオン PT1/4 5個入

                                                                                            コネクター T型ホース継手

                                                                                            スプリング式チェックバルブ

                                                                                            PEEKナット Φ3.2mm/Φ1.6mm 1/4-28UNF/M6

                                                                                            コネクター L型ホース継手 WS-14 10入

                                                                                            異径ブッシュ PT1×PT1/2 5個入

                                                                                            コネクター L型ホース継手 WS-25 10入

                                                                                            ソケット PT1/2×PT1/4 5個入

                                                                                            POMナット Φ1.6mm/Φ3.2mm 1/4-28UNF/M6

                                                                                            POMナット φ3.2mm 1/4-28UNF 10入

                                                                                            パネル・ユニオン PT3/8・PT1/2

                                                                                            ホースジョイント HJ3-2P

                                                                                            サービスチーズユニオン 3/8in 1/4 PP 10入

                                                                                            ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入 東京硝子器械

                                                                                            コネクター T型ホース継手 TS-16 10入

                                                                                            パネル・ユニオン PT3/8 5個入

                                                                                            ホースジョイント HJ1-2LP

                                                                                            チューブコネクターL型 VPL306【10個入り】

                                                                                            メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

                                                                                            異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

                                                                                            フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

                                                                                            インバーテッド・コーン Φ1.6/3.0mm

                                                                                            パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入 東京硝子器械

                                                                                            POMナット φ3.2mm M6 10入

                                                                                            PEEKカップリング ソケット 10入 東京硝子器械

                                                                                            ブッシング ABU-01E

                                                                                            透明SUSハウジング

                                                                                            PEEKカップリング ソケット 10入

                                                                                            PEEKナット φ1.6mm 1/4-28UNF 10入

                                                                                            コネクター エルボ PA製 10入

                                                                                            パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

                                                                                            パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

                                                                                            パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

                                                                                            インナー 9×12mm PP 100入

                                                                                            パネル・ユニオン PT1/2 5個入

                                                                                            プラグ PT1 5個入

                                                                                            パネル・ユニオン オス φ6mm 5個入

                                                                                            コネクター エルボ WES-0306 PA製 10入

                                                                                            透明SUSハウジング 東京硝子器械

                                                                                            PEEKカップリング プラグ 10入 東京硝子器械

                                                                                            コネクター エルボ PA製 10入 東京硝子器械

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            1,225円

                                                                                            1,225円

                                                                                            1,734円

                                                                                            1,123円

                                                                                            8,700円

                                                                                            8,706円

                                                                                            1,224円

                                                                                            23,076円

                                                                                            5,135円

                                                                                            13,200円

                                                                                            9,004円

                                                                                            8,300円

                                                                                            11,435円

                                                                                            11,435円

                                                                                            9,800円

                                                                                            902円

                                                                                            11,600円

                                                                                            10,400円

                                                                                            8,116円

                                                                                            9,800円

                                                                                            902円

                                                                                            2,245円

                                                                                            10,400円

                                                                                            7,900円

                                                                                            4,300円

                                                                                            5,411円

                                                                                            18,157円

                                                                                            11,435円

                                                                                            41,184円

                                                                                            132円

                                                                                            50,089円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            41,184円

                                                                                            23,132円

                                                                                            12,279円

                                                                                            10,800円

                                                                                            18,157円

                                                                                            11,900円

                                                                                            11,525円

                                                                                            12,200円

                                                                                            12,700円

                                                                                            11,900円

                                                                                            3,462円

                                                                                            50,089円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            26,440円

                                                                                            12,279円

                                                                                            通常出荷日 7日目 6日目~ 6日目 6日目 9日目 10日目 10日目 4日目~ 7日目 9日目 10日目 10日目 4日目~ 6日目 7日目~ 10日目 10日目 10日目 10日目 10日目 10日目 6日目 10日目 10日目 6日目~ 6日目 11日目 4日目 6日目 6日目 8日目 8日目 6日目 10日目 10日目 11日目 10日目 7日目 10日目 11日目 10日目 10日目 8日目 6日目 10日目
                                                                                            商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手-チューブ継手その他チューブ継手----チューブ継手-その他------チューブ継手--その他その他-------------------
                                                                                            その他---------------------------------------------
                                                                                            流量範囲(ml/min)---------------------------------------------
                                                                                            内径×外径(mm)---------------------------------------------
                                                                                            全長(m)---------------------------------------------
                                                                                            使用圧力(MPa)---------------------------------------------
                                                                                            ねじサイズ---------------------------------------------
                                                                                            適用チューブ外径(mm)-------1.6(1/16") ~ 1.8~3.2(1/8")----1.6(1/16") ~ 1.8~3.2(1/8")--------------------------------
                                                                                            サイズ(mm)---------------------------------------------