(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 液送チューブ

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEチューブ 0638-17-15

    東京硝子器械

    PTFEチューブ 0638-17-15

    評価 0.0
    【特長】・耐候性、耐薬品性にすぐれています。・非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 0.5×1.5 ~ 20×23 1 ~ 10 - - - -
    通常価格(税別) : 2,518円~
    (税込価格) : 2,770円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイゴンチューブ(透明)

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ(透明)

    評価 0.0
    【特長】・タイゴンLMT-55は、DEHPを使用しておらず、研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。・ゴムチューブより気体透過率が低く、デュロメーター硬度は55(ショアA)と柔軟性があり、継手への接続も簡単に素早く行うことができます。・タイゴンLMT-55は、オートクレーブ、ならびに、薬品やガス(エチレオキサイド)による滅菌も可能です。・屈曲疲労や摩耗に対する耐性があり、ローラーポンプにも使用できます。・一般的なラボチューブとしてもお使いいただけます。・理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ。・優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適。・製造ロット間で性能のバラつきが極めて小さい。・ローラーポンプでも使用可能。・透明で柔軟性がある。【用途】・理化学分析・環境分析
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - - - - - -
    通常価格(税別) : 3,250円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイゴンチューブ

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ

    評価 0.0
    【特長】・タイゴンF-4040-Aは、燃料や潤滑剤の移送に適したチューブです・小型エンジンの燃料ラインから冷却材の移送に至るまで、さまざまな用途に利用されています・炭化水素系の流体によって生じる膨潤や硬化に対する耐性を備えています・亀裂による漏れが発生しにくいという特性があります・タイゴンF-4040-Aは、柔軟性に優れているため、狭い場所でも簡単に取り付けることができます・半透明の黄色をしていますので、流体の状態を容易に確認することができます・ガソリン、灯油、グリコール系の冷媒などの移送によく使用されています・脆化、膨張、亀裂が生じにくい・多くの石油製品に使用可能・柔軟性に優れ、取り付けが容易・オゾンや紫外線に対して耐性【用途】・主な用途:ガソリン、潤滑油、インクの移送
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 1×3 ~ 11.11×14.29 - - - - -
    通常価格(税別) : 3,899円~
    (税込価格) : 4,289円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコーンチューブ

    東京硝子器械

    シリコーンチューブ

    評価 0.0
    【特長】・タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです・変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます・タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です・タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります・白金加硫のため溶出が極めて少ない・疎水性のため流体の流れを妨げない・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF 51・代表的な用途・医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養・無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 1×2 ~ 10×14 - - - - -
    通常価格(税別) : 19,165円~
    (税込価格) : 21,082円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

    東京硝子器械

    シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

    評価 0.0
    東京硝子器械 送液機器 シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - 3 - - - -
    通常価格(税別) : 20,799
    (税込価格) : 22,879
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイゴンLMT-55 DEHPフリー

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    タイゴンLMT-55 DEHPフリー

    評価 0.0
    理化学実験・分析機器用に世界中で使用されているタイゴンチューブ。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 1×3 ~ 10×14 - - - - -
    通常価格(税別) : 3,899円~
    (税込価格) : 4,289円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEEKチューブ  Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

    東京硝子器械

    PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

    評価 0.0
    ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)があり内径を色で区別できます。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 0.25×1/16 ~ 0.75×1/16 5 ~ 10 - - - -
    通常価格(税別) : 14,600円~
    (税込価格) : 16,060円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

    東京硝子器械

    ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:6010-32810・外径(mm)×内径(mm)×長さ(m):1/16×0.8×10
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,199
    (税込価格) : 20,019
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スパスリットチューブ 15~50m

    東京硝子器械

    スパスリットチューブ 15~50m

    評価 0.0
    【特長】・カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です・複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - - 15 ~ 50 - - - -
    通常価格(税別) : 9,303円~
    (税込価格) : 10,233円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無可塑剤チューブ 4サイズ

    東京硝子器械

    無可塑剤チューブ 4サイズ

    評価 0.0
    【特長】・タイゴン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています・ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます・可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しています・タイゴン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています・柔軟性がありローラーポンプの用途に最適・可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない・多くの化学薬品に対して優れた耐性・焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない・透明性に優れ、目視による内部の確認が可能・次の各種規格に適合:FDA(食品用途)【代表的な用途】・化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 12.7×19.05 ~ 15.88×22.22 - - - - -
    通常価格(税別) : 47,096円~
    (税込価格) : 51,806円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

    東京硝子器械

    スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・カット部分を手で押し広げるだけでコード類の収納が可能です・複数のスリットを設けることにより、曲げやすく応力を分散し破断しにくい構造になっています
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - - 15 ~ 50 - - - -
    通常価格(税別) : 9,303円~
    (税込価格) : 10,233円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイゴンチューブ(黄色)

    東京硝子器械

    タイゴンチューブ(黄色)

    評価 0.0
    【特長】・燃料や潤滑剤の移送に適したチューブです。・小型エンジンの燃料ラインから冷却材の移送に至るまで、さまざまな用途に利用されています。・炭化水素系の流体によって生じる膨潤や硬化に対する耐性を備えています。・亀裂による漏れが発生しにくいという特性があります。・タイゴンF-4040-Aは、柔軟性に優れているため、狭い場所でも簡単に取り付けることができます。・半透明の黄色をしていますので、流体の状態を容易に確認することができます。・ガソリン、灯油、グリコール系の冷媒などの移送によく使用されています。・脆化、膨張、亀裂が生じにくい・多くの石油製品に使用可能・柔軟性に優れ、取り付けが容易・オゾンや紫外線に対して耐性【用途】・ガソリン、潤滑油、インクの移送
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,084円~
    (税込価格) : 12,192円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送液ポンプ用FDAバイトンチューブ

    東京硝子器械

    送液ポンプ用FDAバイトンチューブ

    評価 0.0
    【特長】・温度範囲:-32~205℃・耐腐食性、耐溶剤性にすぐれ、化学物質の送液に適しています・FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 0.8×4.1 ~ 7.9×11.3 1箱:7.5 - - - -
    通常価格(税別) : 30,465円~
    (税込価格) : 33,512円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイゴンSE-200

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    タイゴンSE-200

    評価 0.0
    【特長】・タイゴンSE-200は、外層に柔軟性、透明性などに優れたポリ塩化ビニル系材料を使用しています・内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています・腐食性流体からMEKに至るまで、多くの流体を移送することができます・溶出が少なく、流体が汚染されることはほとんどありません・内面はFEPのためほとんどの化学薬品に対して不活性・他のふっ素樹脂チューブと比較し柔軟性に優れる・透明性に優れ、目視による内部の確認が可能・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA【代表的な用途】・各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス・粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送・用途例:各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送・食品製造工程:洗剤、薬品の移送・調剤:現像液、インク等の移送・各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送・純水移送:─
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - - 常用圧力:0.347 ~ 常用圧力:0.598 - - -
    通常価格(税別) : 22,009円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    無可塑剤チューブ 10サイズ

    東京硝子器械

    無可塑剤チューブ 10サイズ

    評価 0.0
    【特長】・タイゴン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています・ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます・可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しています・タイゴン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています・柔軟性がありローラーポンプの用途に最適・可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない・多くの化学薬品に対して優れた耐性・焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない・透明性に優れ、目視による内部の確認が可能・次の各種規格に適合:FDA(食品用途)【代表的な用途】・化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 7.94×11.11 ~ 15.88×22.22 - - - - -
    通常価格(税別) : 33,225円~
    (税込価格) : 36,548円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接続生地管 石英ラボチューブ

    東京硝子器械

    接続生地管 石英ラボチューブ

    評価 0.0
    【特長】・ラボチューブは耐圧チューブではありません・機械的強度を向上させたラボチューブで簡単・しっかり接続で脱落を防ぎます・引張試験(kgf):22.0(ホウケイ酸ガラスと石英ガラス、共通のデータです。)
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 6φ×150 ~ 12φ×150 - - - - -
    通常価格(税別) : 13,900円~
    (税込価格) : 15,290円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・透明性を有し、従来真空ポンプに使用されていたゴムチューブに比べ、長い寿命と優れた性能を発揮します・タイゴンR-3603真空チューブの後継品でDEHPを含有しておりません・厚いチューブ壁を有しており、室温において120Pa(1mmHg)までの真空に耐えることができます・多くの無機化学薬品に耐性を備えており、腐食性の環境でも使用することができます・透明性に優れ、真空ポンプのオイルが逆流しても目視により確認できます・ガス、蒸気の分析試験にも適しています・優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適・ゴムチューブのような劣化による割れが発生しにくい・透明なため目視による内部の確認が可能・次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 6.35×15.88 - - - - -
    通常価格(税別) : 24,923
    (税込価格) : 27,415
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フレキシブルチューブ SUS304製

    東京硝子器械

    フレキシブルチューブ SUS304製

    評価 0.0
    汚れや熱に強く、錆びにくく、耐熱性の高いSUS304製で、振動吸収管として用いることが可能なフレキシブルチューブです。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - - - - - - A:30、a:20、I.D:21.5、O.D:29.5、L:500 ~ A:55、a:20、I.D:41.5、O.D:54、L:1000
    通常価格(税別) : 15,042円~
    (税込価格) : 16,546円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAコイルチューブ 3サイズ

    東京硝子器械

    PFAコイルチューブ 3サイズ

    評価 0.0
    【特長】・PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます・PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    スパイラルチューブ - 2×4 ~ 8×10 2.5 ~ 6 - - - -
    通常価格(税別) : 12,032円~
    (税込価格) : 13,235円~
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械

    東京硝子器械

    ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械

    評価 0.0
    遠心分離機を用いた実験や臨床検査の際に使用でき、詳細を記載可能な書き込みスペースが付いています。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,300
    (税込価格) : 26,730
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

    東京硝子器械

    ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

    評価 0.0
    東京硝子器械 送液機器 ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 0.25×1/16 10 - - - -
    通常価格(税別) : 18,199
    (税込価格) : 20,019
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファーマピュア 7.5m

    東京硝子器械

    ファーマピュア 7.5m

    評価 0.0
    【特長】・製薬、バイオ、理化学分析などの用途に開発されたファーマピュアチューブは、ローラーポンプ使用時、チューブ内面からの剥離粒子の発生が極めて少ないチューブです・物質透過性が非常に低いという特徴があり、また、ポンプ寿命が長いため、チューブ交換が減少し、生産効率を上げることができます・ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命・チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない・物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮・オートクレーブで繰り返し滅菌可能・次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方、FDA(食品用途)【代表的な用途】・細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,379
    (税込価格) : 32,317
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

    東京硝子器械

    配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:6010-32205・外径(mm)×内径(mm)×長さ(m):1/16×0.25×5
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,481
    (税込価格) : 13,729
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メディルチューブ P640I

    東京硝子器械

    メディルチューブ P640I

    評価 0.0
    【特長】・オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、食品用や理化学に最適です・食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 4×6 ~ 10×14 - - - - -
    通常価格(税別) : 12,132円~
    (税込価格) : 13,345円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空チューブ 6サイズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    真空チューブ 6サイズ

    評価 0.0
    【特長】・透明性を有し、従来真空ポンプに使用されていたゴムチューブに比べ、長い寿命と優れた性能を発揮します・タイゴンR-3603真空チューブの後継品でDEHPを含有しておりません・厚いチューブ壁を有しており、室温において120Pa(1mmHg)までの真空に耐えることができます・多くの無機化学薬品に耐性を備えており、腐食性の環境でも使用することができます・透明性に優れ、真空ポンプのオイルが逆流しても目視により確認できます・ガス、蒸気の分析試験にも適しています・優れた耐薬品性を有し多くの無機化学薬品の移送に最適・ゴムチューブのような劣化による割れが発生しにくい・透明なため目視による内部の確認が可能・次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 6.35×15.88 - - - - -
    通常価格(税別) : 24,923
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーシロンSE-200

    東京硝子器械

    バーシロンSE-200

    評価 0.0
    【特長】・バーシロンSE-200は、外層に柔軟性、透明性などに優れたポリ塩化ビニル系材料を使用しています。・内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。・腐食性流体からMEKに至るまで、多くの流体を移送することができます。・溶出が少なく、流体が汚染されることはほとんどありません。・内面はFEPのためほとんどの化学薬品に対して不活性・他のフッ素樹脂チューブと比較し柔軟性に優れる・透明性に優れ、目視による内部の確認が可能・次の各種規格に適合:FDA【用途】・各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス・粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 3×6 ~ 7×10 - - - - -
    通常価格(税別) : 21,623円~
    (税込価格) : 23,785円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

    東京硝子器械

    PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

    評価 0.0
    【特長】PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。・PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。・表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。・耐圧は内径2Φ、4Φ、6Φは15kg/cm^2以下・8Φ、10Φは10kg/cm^2kg以下になります。【商品仕様】・外径(mm)D:6・内径(mm)C:4・コイル外径(mm)A:約40・巻数:20・密着長さ(mm):150・チューブ全長(m):3.5・伸長範囲(mm):500・適合ジョイント:6φ用・耐圧:1.5MPa以下
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 22,634
    (税込価格) : 24,897
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

    東京硝子器械

    タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

    評価 0.0
    【特長】・タイゴンE-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを含有しておりません・タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます・タイゴンE-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します・医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます・また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています・ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命・チューブ内面からの粒子剥離が少ない・多くの化学薬品に対し耐性・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - - - - - -
    通常価格(税別) : 107,624
    (税込価格) : 118,386
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

    東京硝子器械

    タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・長さが自由に調整でき、曲げた状態で固定できます・従来のプラスチックホースより耐熱性、耐薬品性にすぐれています
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - 37.5φ×41.5φ ~ 155φ×159φ - - - - 外径:41.5 ~ 外径:159.0
    通常価格(税別) : 9,300円~
    (税込価格) : 10,230円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアウェルドチューブ

    東京硝子器械

    ピュアウェルドチューブ

    評価 0.0
    既知の発がん性物質は含まれておらず、チューブの製造時にも使用せず、コンタミの内側からの剥離が極めて少ないチューブです。
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - 15 - - - -
    通常価格(税別) : 26,735円~
    (税込価格) : 29,409円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メディルチューブ T740C

    東京硝子器械

    メディルチューブ T740C

    評価 0.0
    【特長】・オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です・ローラーポンプにも適します・食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 6×8 ~ 8×11 - - - - -
    通常価格(税別) : 18,971円~
    (税込価格) : 20,868円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フルランチューブ 15m

    東京硝子器械

    フルランチューブ 15m

    評価 0.0
    【特長】・フルランF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです・他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます・腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています・このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません・また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません・適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています・204℃においても連続して使用可能・腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性・オゾンや太陽光に対する耐性・光の影響を受けやすい流体に最適【用途】・主な用途:ローラーポンプ、ケミカル、分析
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 1.59×3.18 - - - - -
    通常価格(税別) : 34,170
    (税込価格) : 37,587
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送液ポンプ用ファーメドチューブ

    東京硝子器械

    送液ポンプ用ファーメドチューブ

    評価 0.0
    【特長】・温度範囲:-50~132℃・バイオ関係に適しています・5000時間の最長の寿命(50rpmで水を循環の場合)・紫外・可視光を通しません
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - 6.4×9.7 ~ 7.9×11.3 1箱:7.5 - - - -
    通常価格(税別) : 37,013円~
    (税込価格) : 40,714円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    極細チューブ NPK-059 50m巻

    東京硝子器械

    極細チューブ NPK-059 50m巻

    評価 0.0
    【特長】耐熱性と耐薬品性にすぐれています。・耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。【商品仕様】・型式:NPK-059・内径(Φmm):1.50・寸法交差:±0.075・外径(Φmm):1.80・寸法公差:±0.075・1巻(m):50・用途:理化学用配管チューブ、各種絶縁チューブ等
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,590
    (税込価格) : 23,749
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    極細チューブ NPK-056 50m巻

    東京硝子器械

    極細チューブ NPK-056 50m巻

    評価 0.0
    【特長】耐熱性と耐薬品性にすぐれています。・耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。【商品仕様】・型式:NPK-056・内径(Φmm):0.50・寸法交差:±0.05・外径(Φmm):1.00・寸法公差:±0.05・1巻(m):50・用途:理化学用配管チューブ、各種絶縁チューブ等
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,590
    (税込価格) : 23,749
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    極細チューブ NPK-055 50m巻

    東京硝子器械

    極細チューブ NPK-055 50m巻

    評価 0.0
    【特長】耐熱性と耐薬品性にすぐれています。・耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。【商品仕様】・型式:NPK-055・内径(Φmm):0.40・寸法交差:±0.05・外径(Φmm):0.80・寸法公差:±0.05・1巻(m):50・用途:理化学用配管チューブ、各種絶縁チューブ等
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,952
    (税込価格) : 19,747
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

    東京硝子器械

    ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】・製薬、バイオ、理化学分析などの用途に開発されたファーマピュアチューブは、ローラーポンプ使用時、チューブ内面からの剥離粒子の発生が極めて少ないチューブです・物質透過性が非常に低いという特徴があり、また、ポンプ寿命が長いため、チューブ交換が減少し、生産効率を上げることができます・ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命・チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない・物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮・オートクレーブで繰り返し滅菌可能・次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方、FDA(食品用途)【代表的な用途】・細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,379
    (税込価格) : 32,317
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

    東京硝子器械

    UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

    評価 0.0
    【特長】UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。・ハイコストパフォーマンスを実現。・優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。・PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。・半透明なので、流体の目視確認が可能。【商品仕様】・型式:UPP-10・チューブ外径(mm):10.0・チューブ内径(mm):6.5・チューブ長(m):20
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,609
    (税込価格) : 11,670
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    極細チューブ NPKシリーズ 50m巻

    東京硝子器械

    極細チューブ NPKシリーズ 50m巻

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性と耐薬品性にすぐれています・耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません【用途】・理化学用配管チューブ、各種絶縁チューブ等
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    液送用チューブ - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,952円~
    (税込価格) : 19,747円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    抗菌カラーCチューブ 8×11 十m

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    抗菌カラーCチューブ 8×11 十m

    評価 0.0
    【特長】耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。・プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。・カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。・色調:ライトグリーン。【商品仕様】・内径(Φmm):8・外径(Φmm):11・1巻(m):10
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,818
    (税込価格) : 15,200
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タイフレキホース 7サイズ

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    タイフレキホース 7サイズ

    評価 0.0
    【特長】・長さが自由に調整でき、曲げた状態で固定できます・従来のプラスチックホースより耐熱性、耐薬品性にすぐれています
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    その他 - 37.5φ×41.5φ ~ 155φ×159φ - - - - 外径:41.5 ~ 外径:159.0
    通常価格(税別) : 9,000円~
    (税込価格) : 9,900円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m

    東京硝子器械

    PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m

    評価 0.0
    【特長】ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)があり内径を色で区別できます。【商品仕様】・型式:6010-37305・外径(mm)×内径(mm)×長さ(m):1/16×0.25×5・耐圧:34.3MPa・耐薬品性: pH1~14(濃硫酸に溶解)・耐熱:250℃
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,600
    (税込価格) : 16,060
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

    東京硝子器械

    ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:6010-32505・外径(mm)×内径(mm)×長さ(m):1/16×0.5 ×5
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,334
    (税込価格) : 10,267
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械

    東京硝子器械

    塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。・可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。【商品仕様】・内径(mm):7・外径(mm):10・肉厚(mm):1.5・1巻(m):15・硬さ:58(HDA)・引張強さ:16MPa・使用推奨温度:-20~60℃
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,768
    (税込価格) : 12,945
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

    東京硝子器械

    メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

    評価 0.0
    【特長】オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。・ローラーポンプにも適します。【商品仕様】・内径(mm):4・外径(mm):6・肉厚(mm):1・1巻(m):20・硬さ:74(タイプA)・引張強さ:18MPa・使用推奨温度:-20~55℃・食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
    商品タイプ その他 内径×外径(mm) 全長(m) 使用圧力(MPa) ねじサイズ 適用チューブ外径(mm) サイズ(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,533
    (税込価格) : 15,986
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
その他
内径×外径(mm)
全長(m)
使用圧力(MPa)
ねじサイズ
適用チューブ外径(mm)
サイズ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEチューブ 0638-17-15

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    タイゴンチューブ(透明)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      タイゴンチューブ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        シリコーンチューブ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            タイゴンLMT-55 DEHPフリー

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              PEEKチューブ  Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スパスリットチューブ 15~50m

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    無可塑剤チューブ 4サイズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        タイゴンチューブ(黄色)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          送液ポンプ用FDAバイトンチューブ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          タイゴンSE-200

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            無可塑剤チューブ 10サイズ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              接続生地管 石英ラボチューブ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  フレキシブルチューブ SUS304製

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    PFAコイルチューブ 3サイズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ファーマピュア 7.5m

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              メディルチューブ P640I

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              • SALE 2025/03/31まで

                                              真空チューブ 6サイズ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                バーシロンSE-200

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ピュアウェルドチューブ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          メディルチューブ T740C

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            フルランチューブ 15m

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              送液ポンプ用ファーメドチューブ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                極細チューブ NPK-059 50m巻

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  極細チューブ NPK-056 50m巻

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    極細チューブ NPK-055 50m巻

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          極細チューブ NPKシリーズ 50m巻

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            抗菌カラーCチューブ 8×11 十m

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              タイフレキホース 7サイズ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

                                                                                      メーカー

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      東京硝子器械

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      PTFEチューブ 0638-17-15

                                                                                      タイゴンチューブ(透明)

                                                                                      タイゴンチューブ

                                                                                      シリコーンチューブ

                                                                                      シリコン チューブ 1.6/3.2/4.8/6.4/8Φ

                                                                                      タイゴンLMT-55 DEHPフリー

                                                                                      PEEKチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.50/Φ0.75

                                                                                      ステンレスチューブ φ1/16×φ0.8 10m

                                                                                      スパスリットチューブ 15~50m

                                                                                      無可塑剤チューブ 4サイズ

                                                                                      スパスリットチューブ 15~50m 東京硝子器械

                                                                                      タイゴンチューブ(黄色)

                                                                                      送液ポンプ用FDAバイトンチューブ

                                                                                      タイゴンSE-200

                                                                                      無可塑剤チューブ 10サイズ

                                                                                      接続生地管 石英ラボチューブ

                                                                                      真空チューブ 6サイズ 東京硝子器械

                                                                                      フレキシブルチューブ SUS304製

                                                                                      PFAコイルチューブ 3サイズ

                                                                                      ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械

                                                                                      ステンレスチューブ Φ1/16×Φ0.25/Φ0.5/Φ0.8

                                                                                      ファーマピュア 7.5m

                                                                                      配管用ステンレスチューブφ1/16×φ0.25 5m

                                                                                      メディルチューブ P640I

                                                                                      真空チューブ 6サイズ

                                                                                      バーシロンSE-200

                                                                                      PFAコイルチューブ 6φ×4 3.5m

                                                                                      タイゴンE-LFLチューブ 2サイズ

                                                                                      タイフレキホース 7サイズ 東京硝子器械

                                                                                      ピュアウェルドチューブ

                                                                                      メディルチューブ T740C

                                                                                      フルランチューブ 15m

                                                                                      送液ポンプ用ファーメドチューブ

                                                                                      極細チューブ NPK-059 50m巻

                                                                                      極細チューブ NPK-056 50m巻

                                                                                      極細チューブ NPK-055 50m巻

                                                                                      ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械

                                                                                      UPチューブ UPP-10 φ10×φ6.5 20m

                                                                                      極細チューブ NPKシリーズ 50m巻

                                                                                      抗菌カラーCチューブ 8×11 十m

                                                                                      タイフレキホース 7サイズ

                                                                                      PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m

                                                                                      ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m

                                                                                      塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械

                                                                                      メディルチューブ T740C φ4×6 20m巻

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      2,518円

                                                                                      3,250円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      3,899円

                                                                                      19,165円

                                                                                      20,799円

                                                                                      3,899円

                                                                                      14,600円

                                                                                      18,199円

                                                                                      9,303円

                                                                                      47,096円

                                                                                      9,303円

                                                                                      11,084円

                                                                                      30,465円

                                                                                      22,009円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      33,225円

                                                                                      13,900円

                                                                                      24,923円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      15,042円

                                                                                      12,032円

                                                                                      24,300円

                                                                                      18,199円

                                                                                      29,379円

                                                                                      12,481円

                                                                                      12,132円

                                                                                      24,923円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      21,623円

                                                                                      22,634円

                                                                                      107,624円

                                                                                      9,300円

                                                                                      26,735円

                                                                                      18,971円

                                                                                      34,170円

                                                                                      37,013円

                                                                                      21,590円

                                                                                      21,590円

                                                                                      17,952円

                                                                                      29,379円

                                                                                      10,609円

                                                                                      17,952円

                                                                                      13,818円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      9,000円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      14,600円

                                                                                      9,334円

                                                                                      11,768円

                                                                                      14,533円

                                                                                      通常出荷日 6日目~ 6日目~ 4日目~ 6日目 12日目 6日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 17日目 6日目 5日目 13日目 6日目 6日目 6日目 6日目 7日目~ 6日目 6日目 18日目 6日目 6日目 10日目~ 6日目 6日目 6日目 11日目 11日目 11日目 6日目 6日目 11日目 16日目 4日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目
                                                                                      商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ-その他液送用チューブその他液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブその他スパイラルチューブ-液送用チューブ液送用チューブ-液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ-液送用チューブその他液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ---液送用チューブ-液送用チューブ-その他----
                                                                                      その他---------------------------------------------
                                                                                      内径×外径(mm)0.5×1.5 ~ 20×23-1×3 ~ 11.11×14.291×2 ~ 10×14-1×3 ~ 10×140.25×1/16 ~ 0.75×1/16--12.7×19.05 ~ 15.88×22.22--0.8×4.1 ~ 7.9×11.3-7.94×11.11 ~ 15.88×22.226φ×150 ~ 12φ×1506.35×15.88-2×4 ~ 8×10-0.25×1/16--4×6 ~ 10×146.35×15.883×6 ~ 7×10--37.5φ×41.5φ ~ 155φ×159φ-6×8 ~ 8×111.59×3.186.4×9.7 ~ 7.9×11.3-------37.5φ×41.5φ ~ 155φ×159φ----
                                                                                      全長(m)1 ~ 10---3-5 ~ 10-15 ~ 50-15 ~ 50-1箱:7.5-----2.5 ~ 6-10--------15--1箱:7.5------------
                                                                                      使用圧力(MPa)-------------常用圧力:0.347 ~ 常用圧力:0.598-------------------------------
                                                                                      ねじサイズ---------------------------------------------
                                                                                      適用チューブ外径(mm)---------------------------------------------
                                                                                      サイズ(mm)-----------------A:30、a:20、I.D:21.5、O.D:29.5、L:500 ~ A:55、a:20、I.D:41.5、O.D:54、L:1000----------外径:41.5 ~ 外径:159.0-----------外径:41.5 ~ 外径:159.0----