(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 クーラーボックス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 車載冷蔵庫

    東京硝子器械

    東京硝子 車載冷蔵庫

    評価 0.0
    【特長】・AC/DC対応で、冷凍保存による検体輸送も可能・家庭用の冷蔵庫と同じ「コンプレッサー方式」を採用。保冷タイプとの差は歴然。もちろん製氷もOK・20℃の350ml缶6本を入れて、120分ほどで、おいしさを感じる適温、5℃に到達します
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 14000 ~ 21000 - -16~+5 ~ -18~+5
    通常価格(税別) : 53,944円~
    (税込価格) : 59,338円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

    東京硝子器械

    サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

    評価 0.0
    【特長】・フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果は抜群です・より保温・保冷効果を増すために、パチン錠(別売)の取付けが可能です
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    フリーズボックス 22300 ~ 54000 - -
    通常価格(税別) : 21,263円~
    (税込価格) : 23,389円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    検体輸送箱 #5 9L/#10 20L

    東京硝子器械

    検体輸送箱 #5 9L/#10 20L

    評価 0.0
    【特長】・内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。・断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。・ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。・カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。・ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    保温・保冷容器 9000 ~ 20000 その他樹脂 -
    通常価格(税別) : 9,222円~
    (税込価格) : 10,144円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450

    東京硝子器械

    東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450

    評価 0.0
    【特長】・降雨試験、落下試験(IATA PI650準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れたカテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器です・用域に組立可能なコンパクトタイプ・常温輸送用です
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 10,658円~
    (税込価格) : 11,724円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ネオシッパー L型 L-2

    東京硝子器械

    東京硝子 ネオシッパー L型 L-2

    評価 0.0
    【特長】・保冷バックの廉価版です・L型は天面のみ開閉可能です・表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません・折りたたむと使用時の1/5以下になります・汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 75000 - -
    通常価格(税別) : 18,854
    (税込価格) : 20,739
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニクーラー 赤・黄

    東京硝子器械

    ミニクーラー 赤・黄

    評価 0.0
    酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    フリーズボックス - PC -
    通常価格(税別) : 18,299
    (税込価格) : 20,129
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラブトップクーラー PC製 保持用

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    ラブトップクーラー PC製 保持用

    評価 0.0
    【特長】・0.2mlおよび2.0mlのマイクロチューブを、-15℃以下を約1時間保持できます・フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 - PC -
    通常価格(税別) : 27,972円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネオシッパー K型

    東京硝子器械

    ネオシッパー K型

    評価 0.0
    【特長】・保冷バックの廉価版です・K型は天面と正面の開閉が可能・表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません・折りたたむと使用時の1/5以下になります・汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 60000 ~ 140000 - -
    通常価格(税別) : 20,441円~
    (税込価格) : 22,485円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 角型クーラーボックス 25型

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    東京硝子 角型クーラーボックス 25型

    評価 0.0
    【特長】・熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。・食品用途可、完全無毒性保証。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    フリーズボックス 20000 ~ 25000 その他樹脂 -
    通常価格(税別) : 16,422円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

    東京硝子器械

    東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

    評価 0.0
    【特長】・温度管理が必要な検体の輸送に有効です・内箱一体成型による高気密仕様・フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)・丈夫なショルダーバッグタイプです
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 約20000 - -
    通常価格(税別) : 31,726
    (税込価格) : 34,899
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04

    東京硝子器械

    東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04

    評価 0.0
    【特長】・温度管理が必要な検体の輸送に有効です・内箱一体成型による高気密仕様・フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)・丈夫なショルダーバッグタイプです
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 約20000 - -
    通常価格(税別) : 31,726
    (税込価格) : 34,899
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンコールドボックス #75 ふた付き

    東京硝子器械

    サンコールドボックス #75 ふた付き

    評価 0.0
    【特長】フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果は抜群です。・より保温・保冷効果を増すために、パチン錠(別売)の取付けが可能です。【商品仕様】・型式:75・内容量(l):54.0・内形寸法(mm):550×356×280H・断熱材:発泡ウレタンフォーム
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    - - - -
    通常価格(税別) : 60,798
    (税込価格) : 66,878
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F

    東京硝子器械

    東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F

    評価 0.0
    【特長】・AC/DC対応で、冷凍保存による検体輸送も可能・家庭用の冷蔵庫と同じ「コンプレッサー方式」を採用。保冷タイプとの差は歴然。もちろん製氷もOK・20℃の350ml缶6本を入れて、120分ほどで、おいしさを感じる適温、5℃に到達します
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 14000 - -18~+5
    通常価格(税別) : 53,944
    (税込価格) : 59,338
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

    東京硝子器械

    東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

    評価 0.0
    【特長】フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果は抜群です。・より保温・保冷効果を増すために、パチン錠(別売)の取付けが可能です。【商品仕様】・型式:15・内容量(l):16.7・内形寸法(mm):393×323×136H・断熱材:発泡ウレタンフォーム
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,235
    (税込価格) : 22,259
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バリアボックス BRB-1000

    東京硝子器械

    バリアボックス BRB-1000

    評価 0.0
    【特長】・折り畳み可能、保管時に場所をとらない保冷容器です・保冷・耐水・衝撃吸収性にすぐれたワンダーボード(断熱・緩衝用発泡紙)を使用しています・-20℃以下を72時間以上維持できます(外気温35℃、ドライアイス6.9kg使用の場合)・UN3373の試験基準をパスしており、臨床検体(UN3373)の外装容器、または感染性物質(UN2814、UN2900)輸送時の保冷用オーバーパックとしても使用できます
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    保温・保冷容器 - - -
    通常価格(税別) : 7,780
    (税込価格) : 8,558
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ネオシッパー L型

    東京硝子器械

    東京硝子 ネオシッパー L型

    評価 0.0
    【特長】・保冷バックの廉価版です・L型は天面のみ開閉可能です・表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません・折りたたむと使用時の1/5以下になります・汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    その他 60000 ~ 140000 - -
    通常価格(税別) : 18,046円~
    (税込価格) : 19,851円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

    東京硝子器械

    東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

    評価 0.0
    【特長】フタ付きおよび外壁は一体成形で水の浸入の心配もなく、密閉性と保冷効果は抜群です。・より保温・保冷効果を増すために、パチン錠(別売)の取付けが可能です。【商品仕様】・型式:15・内容量(l):16.7・内形寸法(mm):393×323×136H・断熱材:発泡ウレタンフォーム
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    - - - -
    通常価格(税別) : 20,235
    (税込価格) : 22,259
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオボックスPLUS SBE-P45

    東京硝子器械

    バイオボックスPLUS SBE-P45

    評価 0.0
    【特長】製薬メーカー「治験薬/治験検体」輸送専用Boxを規格品化しました。・「高性能真空断熱材」最上級スペック、100%の被覆率を実現。・オリジナル生地による断熱性能&耐久性の強化・オプション対応「指定温度維持ユニット」搭載・夏期/冬期問わず、温度変化の激しい環境で温度帯を長時間・高精度に維持できます。【商品仕様】・品目:バイオボックスPLUS・型式:SBE-P45・寸法(mm):外寸:512×388×454、内寸:418×294×364・内容積(L):44.7
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    - - - -
    通常価格(税別) : 53,802
    (税込価格) : 59,182
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 12本保持用

    東京硝子器械

    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 12本保持用

    評価 0.0
    【特長】酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。0.2mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。【商品仕様】・収納本数(本):12・寸法(mm):151×108×125H・品番:DS5116-0012・保持時間:3.5時間(室温20℃の場合)・材質:PC製
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    - - - -
    通常価格(税別) : 22,957
    (税込価格) : 25,253
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用

    東京硝子器械

    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用

    評価 0.0
    【特長】酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。0.2mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。【商品仕様】・収納本数(本):32・寸法(mm):243×157×146H・品番:DS5116-0032・保持時間:5.0時間(室温20℃の場合)・材質:PC製
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃)
    - - - -
    通常価格(税別) : 41,494
    (税込価格) : 45,643
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質
使用範囲温度(℃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 車載冷蔵庫

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        検体輸送箱 #5 9L/#10 20L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            東京硝子 ネオシッパー L型 L-2

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ミニクーラー 赤・黄

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ラブトップクーラー PC製 保持用

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ネオシッパー K型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                東京硝子 角型クーラーボックス 25型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      サンコールドボックス #75 ふた付き

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            バリアボックス BRB-1000

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              東京硝子 ネオシッパー L型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  バイオボックスPLUS SBE-P45

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    東京硝子 0℃ラブトップクーラー 12本保持用

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用

                                      メーカー

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      シリーズ名

                                      東京硝子 車載冷蔵庫

                                      サンコールドボックス #20/#25/#37/#75 ふた付き

                                      検体輸送箱 #5 9L/#10 20L

                                      東京硝子 バリアボックス BRB-5/BRB-450

                                      東京硝子 ネオシッパー L型 L-2

                                      ミニクーラー 赤・黄

                                      ラブトップクーラー PC製 保持用

                                      ネオシッパー K型

                                      東京硝子 角型クーラーボックス 25型

                                      東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

                                      東京硝子 検体輸送箱#15 20L C-CA04

                                      サンコールドボックス #75 ふた付き

                                      東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F

                                      東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 201652-702000

                                      バリアボックス BRB-1000

                                      東京硝子 ネオシッパー L型

                                      東京硝子 サンコールドボックス#15 ふた付き 0908-57-43-03

                                      バイオボックスPLUS SBE-P45

                                      東京硝子 0℃ラブトップクーラー 12本保持用

                                      東京硝子 0℃ラブトップクーラー 32本保持用

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      53,944円

                                      21,263円

                                      9,222円

                                      10,658円

                                      18,854円

                                      18,299円

                                      27,972円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      20,441円

                                      16,422円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      31,726円

                                      31,726円

                                      60,798円

                                      53,944円

                                      20,235円

                                      7,780円

                                      18,046円

                                      20,235円

                                      53,802円

                                      22,957円

                                      41,494円

                                      通常出荷日 6日目 6日目~ 6日目 6日目 6日目 3日目 6日目~ 6日目 3日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 8日目 6日目 6日目
                                      商品タイプその他フリーズボックス保温・保冷容器その他その他フリーズボックスその他その他フリーズボックスその他その他-その他-保温・保冷容器その他----
                                      容量(ml)14000 ~ 2100022300 ~ 540009000 ~ 20000-75000--60000 ~ 14000020000 ~ 25000約20000約20000-14000--60000 ~ 140000----
                                      材質--その他樹脂--PCPC-その他樹脂-----------
                                      使用範囲温度(℃)-16~+5 ~ -18~+5------------18~+5-------
                                      1. 1