(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 培養フラスコ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    浮遊/接着細胞培養用フラスコ

    東京硝子器械

    浮遊/接着細胞培養用フラスコ

    評価 0.0
    【特長】・浮遊細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限におさえます。ハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています<0043-28-55-11、0043-28-55-13>・接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています<0043-28-55-02>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    培養容器 - 50 ~ 600
    通常価格(税別) : 18,068円~
    (税込価格) : 19,875円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

    東京硝子器械

    接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

    評価 0.0
    【特長】・接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。【商品仕様】・放射線滅菌済み・型式:MS-21050・培養器面積(cm^2):25・容量(mL):50・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用・入数(個):200
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 33,685
    (税込価格) : 37,054
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

    東京硝子器械

    浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。・・疎水性フィルター使用で水分の吸収がありません。・・フィルターキャップの通気フィルターはフラスコ内に侵入し易い真菌・細菌を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付浮遊細胞培養用フラスコ・型式:MS-2305R・培養器面積(cm^2):25・容量(mL):50・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):200
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 48,338
    (税込価格) : 53,172
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

    東京硝子器械

    接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

    評価 0.0
    【特長】・接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。【商品仕様】・放射線滅菌済み・型式:MS-21800・培養器面積(cm^2):225・容量(mL):800・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用・入数(個):18
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 15,013
    (税込価格) : 16,514
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。・・疎水性フィルター使用で水分の吸収がありません。・・フィルターキャップの通気フィルターはフラスコ内に侵入し易い真菌・細菌を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付浮遊細胞培養用フラスコ・型式:MS-2325R・培養器面積(cm^2):75・容量(mL):250・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):60
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 26,333
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

    東京硝子器械

    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。・・疎水性フィルター使用で水分の吸収がありません。・・フィルターキャップの通気フィルターはフラスコ内に侵入し易い真菌・細菌を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付浮遊細胞培養用フラスコ・型式:MS-2380R・培養器面積(cm^2):225・容量(mL):800・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):18
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 16,235
    (税込価格) : 17,859
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

    東京硝子器械

    浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。【商品仕様】・放射線滅菌済み・型式:MS-2105R・培養器面積(cm^2):25・容量(mL):50・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):200
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 42,719
    (税込価格) : 46,991
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

    東京硝子器械

    東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。【商品仕様】・放射線滅菌済み・型式:MS-2125R・培養器面積(cm^2):75・容量(mL):250・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):60
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 18,068
    (税込価格) : 19,875
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

    東京硝子器械

    東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。【商品仕様】・放射線滅菌済み・型式:MS-2125R・培養器面積(cm^2):75・容量(mL):250・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):60
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 20,983
    (税込価格) : 23,081
    通常出荷日 : 20日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

    東京硝子器械

    接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

    評価 0.0
    【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。・・疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。・・フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付接着細胞培養用フラスコ・型式:MS-23250・培養器面積(cm^2):75・容量(mL):250・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用・入数(個):60
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 21,939
    (税込価格) : 24,133
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入

    東京硝子器械

    接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入

    評価 0.0
    【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。・・疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。・・フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付接着細胞培養用フラスコ・型式:MS-23800・培養器面積(cm^2):225・容量(mL):800・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用・入数(個):18
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 16,235
    (税込価格) : 17,859
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

    東京硝子器械

    接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

    評価 0.0
    【特長】・接着細胞培養用フラスコは接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。【商品仕様】・放射線滅菌済み・型式:MS-21250・培養器面積(cm^2):75・容量(mL):250・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用・入数(個):60
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 18,068
    (税込価格) : 19,875
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

    東京硝子器械

    接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

    評価 0.0
    【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。・・疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。・・フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付接着細胞培養用フラスコ・型式:MS-23050・培養器面積(cm^2):25・容量(mL):50・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用・入数(個):200
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 44,006
    (税込価格) : 48,407
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

    東京硝子器械

    浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。【商品仕様】・放射線滅菌済み・型式:MS-2180R・培養器面積(cm^2):225・容量(mL):800・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):18
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 15,013
    (税込価格) : 16,514
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

    東京硝子器械

    東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

    評価 0.0
    【特長】・浮遊系細胞培養用フラスコの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞ダメージや損失を最小限としハイブリドーマやリンパ球の培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。・・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。・・疎水性フィルター使用で水分の吸収がありません。・・フィルターキャップの通気フィルターはフラスコ内に侵入し易い真菌・細菌を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付浮遊細胞培養用フラスコ・型式:MS-2380R・培養器面積(cm^2):225・容量(mL):800・材質:培養面:ポリスチレン 浮遊系細胞用・入数(個):18
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 16,235
    (税込価格) : 17,859
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

    東京硝子器械

    接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

    評価 0.0
    【特長】・接着系細胞用に表面処理を施してあり、細胞の初期接着性・増殖性に優れています。・・疎水性フィルターですので、水分は吸収しません。・・フィルターキャップフラスコに使用しています通気フィルターは真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。【商品仕様】・放射線滅菌済み・品名:フィルターキャップ付接着細胞培養用フラスコ・型式:MS-23600・培養器面積(cm^2):150・容量(mL):600・材質:培養面:ポリスチレン 接着系細胞用・入数(個):30
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 22,957
    (税込価格) : 25,253
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    浮遊/接着細胞培養用フラスコ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

                                メーカー

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                東京硝子器械

                                シリーズ名

                                浮遊/接着細胞培養用フラスコ

                                接着細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                                浮遊細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                                接着細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                                浮遊細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

                                東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 MS-2380R

                                浮遊細胞培養用フラスコ 50mL 200個入

                                東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 0043-28-55-12

                                東京硝子器械 浮遊細胞培養用フラスコ 250mL 60個入 MS-2125R

                                接着細胞フィルタcapフラスコ 250mL 60入

                                接着細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入

                                接着細胞培養用フラスコ 250mL 60個入

                                接着細胞フィルタcapフラスコ 50mL 200入

                                浮遊細胞培養用フラスコ 800mL 18個入

                                東京硝子 浮遊細胞フィルタcapフラスコ 800mL 18入 0043-28-55-34

                                接着細胞フィルタcapフラスコ 600mL 30入

                                通常価格
                                (税別)

                                18,068円

                                33,685円

                                48,338円

                                15,013円

                                26,333円

                                特別価格

                                SALE 2025/03/31まで

                                16,235円

                                42,719円

                                18,068円

                                20,983円

                                21,939円

                                16,235円

                                18,068円

                                44,006円

                                15,013円

                                16,235円

                                22,957円

                                通常出荷日 8日目~ 11日目 11日目 11日目 11日目 11日目 11日目 11日目 20日目 11日目 11日目 11日目 11日目 11日目 6日目 11日目
                                商品タイプ培養容器---------------
                                サイズ(mm)----------------
                                容量(ml)50 ~ 600---------------
                                1. 1