(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)

    評価 0.0
    【特長】・検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです・ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです・用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    その他 75×185 ~ 190×300 118 ~ 710
    通常価格(税別) : 16,594円~
    (税込価格) : 18,253円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

    東京硝子器械

    マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

    評価 0.0
    東京硝子器械 培養用品 マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    マイクロプレート - 0.35(1ウェル当り)
    通常価格(税別) : 16,595円~
    (税込価格) : 18,255円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

    東京硝子器械

    マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

    評価 0.0
    東京硝子器械 培養用品 マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    PCRチューブ・プレート - -
    通常価格(税別) : 20,426円~
    (税込価格) : 22,469円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)BO

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)BO

    評価 0.0
    【特長】・検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです・ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです・用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    その他 75×185 ~ 190×300 118 ~ 710
    通常価格(税別) : 16,594円~
    (税込価格) : 18,253円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペーパー保存ケース ICS

    東京硝子器械

    ペーパー保存ケース ICS

    評価 0.0
    【特長】・耐水性紙でディープフリーザーや極低温での試料保存に適しています。・レモンイエロー、サーモンピンク、ミントグリーン、アイスブルー、ネーブルオレンジ、ホワイトの6色で、保存の際の整理が容易です。・冷凍保存、ディープフリーザー保存およびサンプルの収納、輸送などにも使用できます。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    チューブホルダー 95×65×52 ~ 183×125×52 -
    通常価格(税別) : 9,920円~
    (税込価格) : 10,912円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート96ウェル

    東京硝子器械

    マイクロプレート96ウェル

    評価 0.0
    組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)。液容量0.25mL、ウェル数96(Φ6mm)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    マイクロプレート - 0.25(総)/0.25(液) ~ 0.275(総)/0.25(液)
    通常価格(税別) : 21,497円~
    (税込価格) : 23,647円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み

    東京硝子器械

    96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み

    評価 0.0
    【特長】・ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です・ディスポーザブルで手軽に作業ができます【用途】・トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    マイクロプレート - -
    通常価格(税別) : 12,886円~
    (税込価格) : 14,175円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セルカルチャーインサート 3096 48個

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    セルカルチャーインサート 3096 48個

    評価 0.0
    【特長】材質は透明PET製です。・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。・すぐれた透明性のメンブレンで、顕微鏡観察に便利です。【商品仕様】・品名:セルカルチャー・インサート γ線滅菌済み・品番:353096・フィルター直径(φmm):6.4・ポアサイズ(μm):3.0・ウェル数:24
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 24,130
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

    評価 0.0
    【特長】電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。【商品仕様】・型式:135707・身の外径(mm):90・身の高さ(mm):15・入数(枚):600
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 10,692
    (税込価格) : 11,761
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニプロシャーレ 90×15 500入

    東京硝子器械

    ニプロシャーレ 90×15 500入

    評価 0.0
    【特長】電子線滅菌済み。【商品仕様】・型式:34-157・身の外径(mm):92・身の高さ(mm):15・入数(枚):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 18,340
    (税込価格) : 20,174
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニプロシャーレ 90×20 500入

    東京硝子器械

    ニプロシャーレ 90×20 500入

    評価 0.0
    【特長】電子線滅菌済み。【商品仕様】・型式:34-153・身の外径(mm):93・身の高さ(mm):20・入数(枚):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 19,019
    (税込価格) : 20,921
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コピープレート 96

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    コピープレート 96

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製のピンを並べたマイクロプレート用のコピー器具で、すべてのウェルを一度にコピーできます。・金属製なので滅菌を行いながら何度でも使用できます。・耐熱性は充分ですので加熱滅菌も可能です。・専用のスタンドを使用すれば、位置出し不要、誰にでも簡単にコピーできます。【商品仕様】・キャッチ:マイクロプレートの転写をスタンプ感覚で行います。・型式:TK-CP96・ピン数(本):96・ピン寸法(mm):先端0.8φ×50
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 96,590
    (税込価格) : 106,249
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

    東京硝子器械

    マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

    評価 0.0
    【特長】未滅菌のエコノミータイプです。【商品仕様】・ウェル形状:V底・寸法(mm):86.0×128.3×14.2H・入数:50枚(5枚/袋×10)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 9,899
    (税込価格) : 10,889
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトムディッシュ Φ35mm

    東京硝子器械

    ボトムディッシュ Φ35mm

    評価 0.0
    コーティングしやすい親水性ガラスボトムディッシュが登場!【特長】・独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現・ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です・細胞接着性が向上し育成が簡単です・No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます・神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    シャーレ・ディッシュ - -
    通常価格(税別) : 21,953円~
    (税込価格) : 24,148円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    96穴ディーププレート PP製 角穴

    東京硝子器械

    96穴ディーププレート PP製 角穴

    評価 0.0
    【特長】・遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです・大量処理やロボットでの作業に便利です・角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です・耐有機溶媒性があります・市販の一般的な品よりかなり安価な商品です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    PCRチューブ・プレート - 2.3(1穴)
    通常価格(税別) : 15,042円~
    (税込価格) : 16,546円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イージグリップディッシュ 35×10 五百

    東京硝子器械

    イージグリップディッシュ 35×10 五百

    評価 0.0
    【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。【商品仕様】・γ線滅菌済み・品番:353001・寸法(mm):35φ×10H・形状:イージーグリップ・入数(組):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 27,642
    (税込価格) : 30,406
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入

    東京硝子器械

    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入

    評価 0.0
    【特長】透明底型 ピュアグレード:非表面処理、非滅菌【商品仕様】・品番:7816 11・寸法(mm):127.60×85.60×14.70H・形状:F底・1ウェル当り使用容量(μl):330・プレートカラー:黒・入数(枚):100・材質:PS 形状のF底は平底・96ウェル マイクロプレート
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 104,152
    (税込価格) : 114,567
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート平底96ウェル5 10包

    東京硝子器械

    マイクロプレート平底96ウェル5 10包

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:96ウェルマイクロプレート γ線滅菌済み・品番:353075・総容量(μL):275・形状:平底・包装単位:5枚/包×10・組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)・液容量:0.25mL、ウェル数:96(6φmm)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 20,489
    (税込価格) : 22,538
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    96ピンマイクロプレートP96005S 50枚

    東京硝子器械

    96ピンマイクロプレートP96005S 50枚

    評価 0.0
    【特長】ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。・ディスポーザブルで手軽に作業ができます。【商品仕様】・品名:96ピンプレート γ線滅菌済み 96穴・型式:P96005S・寸法(mm):85×127×10H・PP・サイドガイド付き・入数(枚):50・用途:トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート・*サイズ:天井部厚み:1.5mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 14,315
    (税込価格) : 15,747
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

    東京硝子器械

    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

    評価 0.0
    【特長】96ポイント接種の場合、培養面の大きさは、シャーレの壁側および角部分のコロニーでも側面の影響を受けないサイズです。・積重ねた場合に安定性は良好です。【商品仕様】・品名:マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌済み・型式:S01F01S・寸法(mm):85.4×127.7×14.5H・入数(枚):50・用途:各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。・材質:PS・*サイズ:厚み:1.2mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 14,266
    (税込価格) : 15,693
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コピープレート TK-CPシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    コピープレート TK-CPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製のピンを並べたマイクロプレート用のコピー器具で、すべてのウェルを一度にコピーできます・金属製なので滅菌を行いながら何度でも使用できます・耐熱性は充分ですので加熱滅菌も可能です・専用のスタンドを使用すれば、位置出し不要、誰にでも簡単にコピーできます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    PCRチューブ・プレート - -
    通常価格(税別) : 67,614円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    イムノ/ELISAプレート(CII)

    東京硝子器械

    イムノ/ELISAプレート(CII)

    評価 0.0
    【特長】・プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定・すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド・各社の比色計やウォッシャーに適合します・ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    PCRチューブ・プレート - 0.35(1ウェル当り) ~ 0.4(1ウェル当り)
    通常価格(税別) : 26,527円~
    (税込価格) : 29,180円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

    東京硝子器械

    東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

    評価 0.0
    【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。【商品仕様】・γ線滅菌済み・品番:353025・寸法(mm):150φ×25H・形状:20mmグリッド・入数(組):100
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 33,414
    (税込価格) : 36,755
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セルカルチャーインサート 3095 48個

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    セルカルチャーインサート 3095 48個

    評価 0.0
    【特長】材質は透明PET製です。・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。・すぐれた透明性のメンブレンで、顕微鏡観察に便利です。【商品仕様】・品名:セルカルチャー・インサート γ線滅菌済み・品番:353095・フィルター直径(φmm):6.4・ポアサイズ(μm):0.4・ウェル数:24
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 24,130
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

    東京硝子器械

    東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

    評価 0.0
    【特長】4ウェル構造により多検体のイメージングが可能です。・マルチ化により同一ディッシュ内でコントロールとサンプルの同時比較ができ、より正確なデータを得られます。【商品仕様】・型式:D141400・サイズ:35mmディッシュ・ウェルサイズ(mm):9.5・入数(個):20・貼付カバー厚:No.1S(0.16~0.19mm)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 19,562
    (税込価格) : 21,518
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

    評価 0.0
    【特長】電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。【商品仕様】・型式:135707・身の外径(mm):90・身の高さ(mm):15・入数(枚):600
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 10,823
    (税込価格) : 11,905
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

    評価 0.0
    【特長】・材質は透明PET製です・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用・すぐれた透明性のメンブレンで、顕微鏡観察に便利です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 24,130円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    器官培養/イージグリップディッシュ

    東京硝子器械

    器官培養/イージグリップディッシュ

    評価 0.0
    【特長】・特別に処方された高品質のPS製です・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています・体外受精研究として有効です<0725-28-01-05>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    シャーレ・ディッシュ - -
    通常価格(税別) : 27,642円~
    (税込価格) : 30,406円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セルカルチャーインサート 3090 48個

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    セルカルチャーインサート 3090 48個

    評価 0.0
    【特長】材質は透明PET製です。・細胞間相互作用・毒性試験・薬剤テストなどの培養用。・すぐれた透明性のメンブレンで、顕微鏡観察に便利です。【商品仕様】・品名:セルカルチャー・インサート γ線滅菌済み・品番:353090・フィルター直径(φmm):23.1・ポアサイズ(μm):0.4・ウェル数:6
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 33,883
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

    東京硝子器械

    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

    評価 0.0
    【特長】96ポイント接種の場合、培養面の大きさは、シャーレの壁側および角部分のコロニーでも側面の影響を受けないサイズです。・積重ねた場合に安定性は良好です。【商品仕様】・品名:マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌済み・型式:S01F02S・寸法(mm):85.4×127.7×14.5H・入数(枚):100・用途:各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。・材質:PS・*サイズ:厚み:1.2mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 22,414
    (税込価格) : 24,655
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

    東京硝子器械

    96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:96ウェルマイクロプレート・プレート・型式:82.1582・丸底・フタ無・材質:PS・入数:25枚×4袋
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 16,429
    (税込価格) : 18,072
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペトリディッシュ 35×10 500組

    東京硝子器械

    ペトリディッシュ 35×10 500組

    評価 0.0
    【商品仕様】・微生物用 PS製 γ線滅菌済み・呼称:35×10・身の外径×高さ(mm):37.1×11.05・摘要:一般細菌用・品番:351008・入数(組):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 18,243
    (税込価格) : 20,067
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 チェンバースライド 8ウェル 16個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子 チェンバースライド 8ウェル 16個

    評価 0.0
    【特長】チェンバー部は取外し可能。・細胞毒性のない接着剤を使用。取手のついたカバー付き。・ウェル間のクロスコンタミネーションを防ぐ疎水性ウェルボーダーがスライド上にプリントされています。【商品仕様】・優れた細胞付着性と増殖性を可能にする表面処理。・ラブテックII EOG滅菌済み・ウェル数:8・1ウェルの培養面積(cm):0.7・1ウェルの使用容量(mL):0.2-0.5・品番:154534・入数(枚):16・材質:チェンバー部=PS、スライド部=ガラス、カバー部:PS
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 15,400
    (税込価格) : 16,940
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    組織培養ディッシュ 60×15 500組

    東京硝子器械

    組織培養ディッシュ 60×15 500組

    評価 0.0
    【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。【商品仕様】・γ線滅菌済み・品番:353002・寸法(mm):60φ×15H・形状:ディッシュ・入数(組):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 31,988
    (税込価格) : 35,187
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】ピュアグレード:非表面処理、非滅菌【商品仕様】・品番:7816 03・寸法(mm):127.71×85.43×14.10H・形状:C底・1ウェル当り使用容量(μl):350・プレートカラー:透明・入数(枚):100・材質:PS 形状のC底は平底でエッジがカーブしています。・96ウェル マイクロプレート
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 19,513
    (税込価格) : 21,464
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トランスファーセット P96009S

    東京硝子器械

    トランスファーセット P96009S

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:P96009S・寸法(mm):80.9×121.6×12.8H・PP・専用トレイ付き・入数(枚):50
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 20,969
    (税込価格) : 23,066
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コピープレート 専用スタンド

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    コピープレート 専用スタンド

    評価 0.0
    マイクロプレートの転写をスタンプ感覚で行えるコピープレート用のスタンド
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 75,555
    (税込価格) : 83,111
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    器官培養ディッシュ 60×15 500組

    東京硝子器械

    器官培養ディッシュ 60×15 500組

    評価 0.0
    【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。・体外受精研究として有効です。【商品仕様】・γ線滅菌済み・品番:353037・寸法(mm):60φ×15H・形状:器管培養用・入数(組):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 89,228
    (税込価格) : 98,151
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

    東京硝子器械

    マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:マルチウェルプレート γ線滅菌済み・品番:353047・ウェル数:24・孔径(φmm)×数:15.49×24・組織培養用、フタ付き・形状:平底
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 25,470
    (税込価格) : 28,017
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

    東京硝子器械

    滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

    評価 0.0
    寒天培地を用いた細菌培養用に最適です。材質は高い透明度を持つポリスチレン。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    シャーレ・ディッシュ 91×15 -
    通常価格(税別) : 10,192
    (税込価格) : 11,211
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア MAHVN4510 10枚

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア MAHVN4510 10枚

    評価 0.0
    【特長】MultiScreen 96ウエルプレート・創薬用万能ツール ・・アッセイプレート・マルチスクリーンが最初に開発されたのは、その当時に現われた創薬探索分野を対象としてでした。それ以降、創薬探索の分野では多くの変化があり、ミリポアも、それに合わせて新しいプレートやプロトコールを開発してまいりました。しかし、マルチスクリーンシステムの基本的な利点である、効率、多用途、スピード、正確性は、10年経った今日でもその価値は変わりません。 ・・マルチスクリーンアッセイプレート・従来のアッセイプレート形状に加え、マルチスクリーンフィルタープレートにセルカルチャートレイを組み合わせた形状 (標準アンダードレインに代り) が加わりました。このフィルタープレートとトレイの組み合わせは、Caco-2、migrationおよびELISPOTなど様々な細胞アッセイに使用することができます。 ・・ハーベストプレート・マルチスクリーン ハーベストプレートは、試料のクロストークを無くし、一定の流量と高いカウンティング効率を提供します。そして、お客様が現在お使いのプロトコールをそのまま適応することが可能です。【商品仕様】・品名:マルチスクリーン(MultiScreen)-HV、 0.45μm、 透明、 非滅菌
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 44,545
    (税込価格) : 49,000
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトムディッシュ D11130H 100枚

    東京硝子器械

    ボトムディッシュ D11130H 100枚

    評価 0.0
    【特長】独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。・ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。・細胞接着性が向上し育成が簡単です。・No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。・神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。【商品仕様】・品目:ガラスボトムディッシュ ハイドロ・コーティングしやすい親水性ガラスボトムディッシュが登場!・型式:D11130H・寸法(φmm):35・カバー:No.1S・ホール(φmm):14・コード:ノンコート・入数(枚):100
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 25,664
    (税込価格) : 28,230
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20

    東京硝子器械

    96穴ディーププレート P96D07N 1入×20

    評価 0.0
    【特長】遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。・大量処理やロボットでの作業に便利です。・角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。・耐有機溶媒性があります。・市販の一般的な品よりかなり安価な商品です。【商品仕様】・PP製 角穴・品番:P96D07N・1穴容量(mL):2.3・滅菌:未滅菌・入数:1個/袋×20・穴口径:8×8mm・外形寸法:127.4×85.1×44.1Hmm・オートクレーブ滅菌可・フリーズ-80℃まで可
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 13,005
    (税込価格) : 14,306
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    組織培養ディッシュ 100×20 200組

    東京硝子器械

    組織培養ディッシュ 100×20 200組

    評価 0.0
    【特長】特別に処方された高品質のPS製です。・イージーグリップは本体をつかみやすくなっています。【商品仕様】・γ線滅菌済み・品番:353003・寸法(mm):100φ×20H・形状:20mmオプティラックス・入数(組):200
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 27,710
    (税込価格) : 30,481
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)BO

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ペーパー保存ケース ICS

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              マイクロプレート96ウェル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                セルカルチャーインサート 3096 48個

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ニプロシャーレ 90×15 500入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ニプロシャーレ 90×20 500入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        コピープレート 96

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ボトムディッシュ Φ35mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              96穴ディーププレート PP製 角穴

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                イージグリップディッシュ 35×10 五百

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    マイクロプレート平底96ウェル5 10包

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      96ピンマイクロプレートP96005S 50枚

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        • SALE 2025/03/31まで

                                        コピープレート TK-CPシリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          イムノ/ELISAプレート(CII)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            • SALE 2025/03/31まで

                                            セルカルチャーインサート 3095 48個

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  器官培養/イージグリップディッシュ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  • SALE 2025/03/31まで

                                                  セルカルチャーインサート 3090 48個

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ペトリディッシュ 35×10 500組

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          東京硝子 チェンバースライド 8ウェル 16個

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            組織培養ディッシュ 60×15 500組

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                トランスファーセット P96009S

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  コピープレート 専用スタンド

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    器官培養ディッシュ 60×15 500組

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ミリポア MAHVN4510 10枚

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ボトムディッシュ D11130H 100枚

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              96穴ディーププレート P96D07N 1入×20

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                組織培養ディッシュ 100×20 200組

                                                                                メーカー

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                東京硝子器械

                                                                                シリーズ名

                                                                                東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)

                                                                                マイクロプレート96穴F/U底 透明/白/黒

                                                                                マルチウェルプレート 6/12/48ウェル1

                                                                                東京硝子 滅菌サンプルバッグ 1箱(500枚入)BO

                                                                                ペーパー保存ケース ICS

                                                                                マイクロプレート96ウェル

                                                                                96ピンマイクロプレート γ線滅菌済み

                                                                                セルカルチャーインサート 3096 48個

                                                                                東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

                                                                                ニプロシャーレ 90×15 500入

                                                                                ニプロシャーレ 90×20 500入

                                                                                コピープレート 96

                                                                                マイクロプレート96ウェルV底PS製50枚

                                                                                ボトムディッシュ Φ35mm

                                                                                96穴ディーププレート PP製 角穴

                                                                                イージグリップディッシュ 35×10 五百

                                                                                マイクロプレート96穴F底 黒 781611 百入

                                                                                マイクロプレート平底96ウェル5 10包

                                                                                96ピンマイクロプレートP96005S 50枚

                                                                                マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

                                                                                コピープレート TK-CPシリーズ

                                                                                イムノ/ELISAプレート(CII)

                                                                                東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

                                                                                セルカルチャーインサート 3095 48個

                                                                                東京硝子器械 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm

                                                                                東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

                                                                                セルカルチャーインサート γ線滅菌済み

                                                                                器官培養/イージグリップディッシュ

                                                                                セルカルチャーインサート 3090 48個

                                                                                マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

                                                                                96ウェルマイクロプレート 丸底 25×4袋

                                                                                ペトリディッシュ 35×10 500組

                                                                                東京硝子 チェンバースライド 8ウェル 16個

                                                                                組織培養ディッシュ 60×15 500組

                                                                                マイクロプレート96穴C底 透明 781603 百入【100個入り】

                                                                                トランスファーセット P96009S

                                                                                コピープレート 専用スタンド

                                                                                器官培養ディッシュ 60×15 500組

                                                                                マルチウェルプレート 24ウェル1 50包

                                                                                滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

                                                                                ミリポア MAHVN4510 10枚

                                                                                ボトムディッシュ D11130H 100枚

                                                                                96穴ディーププレート P96D07N 1入×20

                                                                                組織培養ディッシュ 100×20 200組

                                                                                通常価格
                                                                                (税別)

                                                                                16,594円

                                                                                16,595円

                                                                                20,426円

                                                                                16,594円

                                                                                9,920円

                                                                                21,497円

                                                                                12,886円

                                                                                24,130円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                10,692円

                                                                                18,340円

                                                                                19,019円

                                                                                96,590円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                9,899円

                                                                                21,953円

                                                                                15,042円

                                                                                27,642円

                                                                                104,152円

                                                                                20,489円

                                                                                14,315円

                                                                                14,266円

                                                                                67,614円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                26,527円

                                                                                33,414円

                                                                                24,130円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                19,562円

                                                                                10,823円

                                                                                24,130円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                27,642円

                                                                                33,883円

                                                                                特別価格

                                                                                SALE 2025/03/31まで

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                22,414円

                                                                                16,429円

                                                                                18,243円

                                                                                15,400円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                31,988円

                                                                                19,513円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                20,969円

                                                                                75,555円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                89,228円

                                                                                25,470円

                                                                                10,192円

                                                                                44,545円

                                                                                • 数量別スライド値引

                                                                                25,664円

                                                                                13,005円

                                                                                27,710円

                                                                                通常出荷日 8日目 3日目 11日目 8日目 6日目~ 11日目 6日目 11日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目~ 11日目 3日目 11日目 6日目 6日目 6日目~ 6日目 11日目 11日目 6日目 6日目 11日目 6日目~ 11日目 6日目 6日目 10日目 6日目 11日目 5日目 7日目 7日目 6日目 7日目 7日目 6日目 6日目 9日目 11日目
                                                                                商品タイプその他マイクロプレートPCRチューブ・プレートその他チューブホルダーマイクロプレートマイクロプレート------シャーレ・ディッシュPCRチューブ・プレート-----PCRチューブ・プレートPCRチューブ・プレート-----シャーレ・ディッシュ-----------シャーレ・ディッシュ----
                                                                                サイズ(mm)75×185 ~ 190×300--75×185 ~ 190×30095×65×52 ~ 183×125×52----------------------------------91×15----
                                                                                容量(ml)118 ~ 7100.35(1ウェル当り)-118 ~ 710-0.25(総)/0.25(液) ~ 0.275(総)/0.25(液)--------2.3(1穴)------0.35(1ウェル当り) ~ 0.4(1ウェル当り)----------------------
                                                                                1. 1