(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 培養関連品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア電極 MERSSTX01

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア電極 MERSSTX01

    評価 0.0
    【特長】細胞培養 ・Millicell(R)培養プレートインサート ・・- 直径12および30 mmがあり、標準的な24ウエルまたは6ウエルプレートに適合します。 ・- 滅菌済みですぐに使えます。 ・- SEMおよびTEMによる観察が容易にできています。細胞や蛍光染色に適合します。 ・- ミリセルインサート上で培養された細胞は、プラスチックプレートで培養された細胞よりも、in vivoに近い細胞形態をとります。 ・- 多孔質メンブレンにより細胞の両サイドへのアクセスが可能です。 ・- ミリセルインサートは細胞分化を向上させ、そして、実験的な細胞生物学アプリケーションを拡大します。 ・- ミリセル-CMインサートは、透明なBiopore(R)メンブレンを装着しており、メンブレンを通して細胞を観察できます。 ・- 付着性細胞用処理がなされたミリセル-PCFインサートは、細胞付着を高めます。 ・- 新しいミリセル器官培養用インサートは、高さが低くなり、35または50 mmペトリ皿に収まります。 ・【商品仕様】・材質 ・ポリスチレン ハウジング ・・包装形態 ・滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 ・・耐熱温度 ・50℃ ・・アクセサリー・ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。 ・
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    その他 - -
    通常価格(税別) : 90,338
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲルパンチャー TK-GP03

    東京硝子器械

    ゲルパンチャー TK-GP03

    評価 0.0
    【特長】寒天ゲル内沈降反応用のゲルを作成するための切り出し器具です。ゲル作成の手間を解消いたします。・同じ大きさの穴を等間隔に正確にあけることができるため、正確な反応が見られます。【商品仕様】・型式:TK-GP03・本体サイズ(mm):25×25×24H・穴径:φ5・穴数:7穴・穴間隔:中心からそれぞれ8mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 42,202
    (税込価格) : 46,422
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミニウムショット 5kg

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    アルミニウムショット 5kg

    評価 0.0
    【特長】小粒アルミニウムショットは99.5%純度があります。・従来品より熱伝導率が良いです。・小粒なので試験管も立てられます。【商品仕様】・サイズ(mm):約φ3・包装単位(kg):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    - - -
    通常価格(税別) : 35,920
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペレット・ミキサー 50個入

    東京硝子器械

    ペレット・ミキサー 50個入

    評価 0.0
    サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    その他 - -
    通常価格(税別) : 14,450円~
    (税込価格) : 15,895円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア PICM0RG50 50個

    東京硝子器械

    ミリポア PICM0RG50 50個

    評価 0.0
    【特長】細胞培養 ・Millicell(R)培養プレートインサート ・・- 直径12および30 mmがあり、標準的な24ウエルまたは6ウエルプレートに適合します。 ・- 滅菌済みですぐに使えます。 ・- SEMおよびTEMによる観察が容易にできています。細胞や蛍光染色に適合します。 ・- ミリセルインサート上で培養された細胞は、プラスチックプレートで培養された細胞よりも、in vivoに近い細胞形態をとります。 ・- 多孔質メンブレンにより細胞の両サイドへのアクセスが可能です。 ・- ミリセルインサートは細胞分化を向上させ、そして、実験的な細胞生物学アプリケーションを拡大します。 ・- ミリセル-CMインサートは、透明なBiopore(R)メンブレンを装着しており、メンブレンを通して細胞を観察できます。 ・- 付着性細胞用処理がなされたミリセル-PCFインサートは、細胞付着を高めます。 ・- 新しいミリセル器官培養用インサートは、高さが低くなり、35または50 mmペトリ皿に収まります。 ・【商品仕様】・品名:ミリセル セルカルチャーインサート、 30mm、 親水性PTFE、 0.4μm・材質 ・ポリスチレン ハウジング ・・包装形態 ・滅菌済みで個々にブリスターパック。50個/箱 ・・耐熱温度 ・50℃ ・・アクセサリー・ミリセルインサートと一緒に使用するための、Millicell-ERS抵抗値測定システムは、電気抵抗値 (TEER) の定量的測定に用いられます。交流電流で使用し、電池および電極一式がセットになっています。 ・
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    その他 - -
    通常価格(税別) : 55,363
    (税込価格) : 60,899
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入

    評価 0.0
    【特長】・紛体、半固形状など様々な物をサンプリングに最適です・2重個包装の為、クリーンルームなどの使用環境に適しています・目盛り付、すりきりができるので正確に計量できます・柄の部分の台座により平衡に保たれています・受皿幅が細い為、容器への移し替えが容易です・エンドトキシン検出測定試験実施/パイロジェンフリーを証明(0.05EU/mL以下)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml)
    その他 受皿幅×全長:17×157 ~ 受皿幅×全長:35×208 1 ~ 20
    通常価格(税別) : 19,407円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

ミリポア電極 MERSSTX01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲルパンチャー TK-GP03

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    アルミニウムショット 5kg

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ペレット・ミキサー 50個入

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ミリポア PICM0RG50 50個

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入

        メーカー

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        東京硝子器械

        シリーズ名

        ミリポア電極 MERSSTX01

        ゲルパンチャー TK-GP03

        アルミニウムショット 5kg

        ペレット・ミキサー 50個入

        ミリポア PICM0RG50 50個

        Pスプーン ディスポ滅菌スプーン 100入

        通常価格
        (税別)

        90,338円

        特別価格

        SALE 2025/07/14まで

        • 数量別スライド値引

        42,202円

        35,920円

        特別価格

        SALE 2025/07/14まで

        14,450円

        55,363円

        19,407円

        特別価格

        SALE 2025/07/14まで

        通常出荷日 6日目 8日目 11日目 6日目 6日目 6日目
        商品タイプその他--その他その他その他
        サイズ(mm)-----受皿幅×全長:17×157 ~ 受皿幅×全長:35×208
        容量(ml)-----1 ~ 20
        1. 1