(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 分析・検査関連製品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    D2ランプ 分析装置用

    東京硝子器械

    D2ランプ 分析装置用

    評価 0.0
    D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 22,366円~
    (税込価格) : 24,603円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイアガロース LM低融点 粉末

    東京硝子器械

    ハイアガロース LM低融点 粉末

    評価 0.0
    【特長】・低融点・低ゲル化点アガロースです・有機溶剤を製造過程から一切使用せず、環境に配慮しています・核酸回収・クローニング・分析・プロッティング・ゲル内酵素法に最適です・高明瞭性と低バックグラウンドの超高解像度
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,960
    (税込価格) : 46,156
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャップ付セル 合成石英

    東京硝子器械

    キャップ付セル 合成石英

    評価 0.0
    東京硝子器械 分析・検査関連製品 キャップ付セル 合成石英。
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - 12.5×12.5×58Hmm(キャップ含む) - - -
    通常価格(税別) : 19,407円~
    (税込価格) : 21,348円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 光電比色計

    東京硝子器械

    東京硝子 光電比色計

    評価 0.0
    【特長】・5種類のフィルターを内蔵しており、レボルバーで簡単に切替えができます・マイコン搭載で、T=0%、T=100%がボタンひとつで簡単に設定できます・小型でスペースをとらず、重さもわずか0.8kgです・光源に高輝度LEDを使用しているのでランプ交換が不要です
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    検査・計測器 / その他 - 117×185×77mm - - オプション
    通常価格(税別) : 27,155円~
    (税込価格) : 29,871円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UVディスポセル 標準/セミミクロ

    東京硝子器械

    UVディスポセル 標準/セミミクロ

    評価 0.0
    【特長】・UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。・水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。・DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    分光光度計用セル・バイアル - - 1.5~3.0 ~ 2.5~4.5 - -
    通常価格(税別) : 10,498円~
    (税込価格) : 11,548円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Dランプ S111-002

    東京硝子器械

    Dランプ S111-002

    評価 0.0
    【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。【商品仕様】・品目:分析装置用D2ランプ 重水素ランプ・型式:S111-002・対応装置及び対応型式:装置名:原子吸光・メーカー名:島津・装置型式:AA-6200~6300・D2ランプ型式:062-65055-05・・装置名:分光光度計・メーカー名:島津・装置型式:UV-1200~3600・D2ランプ型式:062-65055-05・出力変動(ランプ点灯30分後)・:ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h・:フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P・平均寿命:2000時間
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 34,311
    (税込価格) : 37,742
    通常出荷日 : 31日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

    東京硝子器械

    テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

    評価 0.0
    【商品仕様】・テンパックス 4面透明・光路長×光路幅×高(mm):10×10×45H
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,600
    (税込価格) : 9,460
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    採尿管 10/12ml

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    採尿管 10/12ml

    評価 0.0
    落としても割れない、PET製の採尿管スピッツ。内容量1000本。
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - 10 ~ 12 - -
    通常価格(税別) : 23,440
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

    東京硝子器械

    水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:TX1031・品名:水中ATP測定用試薬 AQT200・有効期限:12ヶ月・入数:100本
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,646
    (税込価格) : 43,611
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

    東京硝子器械

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

    評価 0.0
    【特長】・JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます・18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています・信頼度の高い滅菌効果を確認できます・バイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 35,145円~
    (税込価格) : 38,660円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

    東京硝子器械

    ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

    評価 0.0
    【特長】・電子浮秤式を採用した、ガラス浮秤にかわる比重計です。・・エレクトロバランスセンサー採用。広い測定範囲、見やすいデジタル表示、現場の液体比重測定に適用、ユーザーによる校正が可能。【商品仕様】・型式:HD-1・測定ボブ:ステンレス・精度:±0.002(一定温度の場合)・測定比重範囲:0.700~1.850・ガイド部材質:SUSふっ素樹脂コート・校正:比重既知の液体による校正(例)水(10℃以下)・電源:ACアダプター100Vまたはニッカド1.2V×6充電式・オプション:専用スタンドほか
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    検査・計測器 - - - - -
    通常価格(税別) : 238,385
    (税込価格) : 262,224
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

    東京硝子器械

    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:C-CA46・容量(mL):1・目盛:15μl・長さ(mm):135・入数:1000本
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,714
    (税込価格) : 13,985
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    東京硝子器械

    タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

    評価 0.0
    【特長】表面に残った食品残渣(タンパク質)を検出することにより洗浄度を判定します。・HACCPのモニタリング方法の1つとして、日常的にタンパクによる洗浄度の確認を行うことにより、より精度の高いモニタリングにつながります。・簡単で使いやすく、測定機器を必要としません。・測定時間が迅速で(約30秒)、色の変化によって判定ができます(黄色→緑~青色)。【商品仕様】・タンパク質を指標とした洗浄後のモニタリング製品・品名:Clean-Traceタンパク残留測定スワブインスタント・型式:CIT50・入数(本):50・保管:2~25℃(長期間)・※保存の際は直射日光に当らないようにしてください。
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,328
    (税込価格) : 11,361
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

    東京硝子器械

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

    評価 0.0
    【特長】JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。【商品仕様】・信頼度の高い滅菌効果を確認できます。・バイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用・品名:エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用(1×10^6以上)・入数(本):100
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 62,766
    (税込価格) : 69,043
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    検査用綿棒 試験管付き

    東京硝子器械

    検査用綿棒 試験管付き

    評価 0.0
    試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。検体の乾燥を予防します。
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,222円~
    (税込価格) : 10,144円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

    東京硝子器械

    ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:TX1030・品名:ATP測定用試薬 UXL100・有効期限:10ヶ月・入数:100本
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,675
    (税込価格) : 26,043
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:滅菌スペシメンカップ・容量(mL):150・品番:5641・入数(個):250・用途:喀痰、精子、尿、水などの検査・β線滅菌済み・素材:PP・*目盛:20mLきざみ(20、40、60、80、100mL)
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,100
    (税込価格) : 16,610
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

    評価 0.0
    【特長】独自に開発した吸引式免疫反応により、ブロッキング試薬や各種抗体がメンブレン内部までいきわたり、短時間で効率的に免疫反応が行えます。・ミディゲル(8.5×13.5cm)サイズのブロッティングメンブレンに対応します。・ミニゲル(7.5×8.4cm)専用ブロットホルダーを別途ご購入いただくと、ミニゲルにも対応可能となります。・SNAP i.d.2.0はフレーム内でインキュベーションできるため、利便性が高まりました。【商品仕様】・品目:吸引式免疫反応システム・品名:SNAP.i.d.2.0 システム-Miniセット・型式:SNAP2MINI
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 161,666
    (税込価格) : 177,833
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    検査用綿棒 CTB-1512P 50本

    東京硝子器械

    検査用綿棒 CTB-1512P 50本

    評価 0.0
    【特長】試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。検体の乾燥を予防します。【商品仕様】・品目:検査用綿棒・試験管付き・型式:CTB-1512P・綿直径(mm):12.0・全長(mm):150・綿素材:コットン・レーヨン・軸素材:紙・入数(本):50・滅菌済み・1本個包装
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,610
    (税込価格) : 10,571
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    検査用綿棒

    東京硝子器械

    検査用綿棒

    評価 0.0
    綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,938
    (税込価格) : 13,132
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子比重計 MDS-300

    東京硝子器械

    電子比重計 MDS-300

    評価 0.0
    【特長】・いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。・・測定が困難だった水に浮く物や、ペレットなどの小さい物、繊維、フィルム、セラミックなども測定できます。【商品仕様】・型式:MDS-300・比重最小表示(g/cm^3):0.001・秤量(g):0.001~300・摘要:固体・液体比重併用・測定時間:任意に選択・重量:2.8kg・外形寸法(mm):190×260×200H・電源:AC100V±10% 50/60Hz(海外仕様にも対応)
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    検査・計測器 - - - - -
    通常価格(税別) : 172,570
    (税込価格) : 189,827
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

    評価 0.0
    【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MV2-90・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 試料作成用・容量(mL):90・入数:40本・滅菌済み・容器材質:PE
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,421
    (税込価格) : 10,363
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電子比重計 EW-300SG

    東京硝子器械

    電子比重計 EW-300SG

    評価 0.0
    【特長】いろいろな形状の測定物の比重値を瞬時に表示します。・測定が困難だった水に浮く物や、ペレットなどの小さい物、繊維、フィルム、セラミックなども測定できます。【商品仕様】・型式:EW-300SG・比重最小表示(g/cm^3):0.01・秤量(g):0.01~300・摘要:固体比重専用・測定時間:10秒(S)・重量:1.6kg・外形寸法(mm):190×218×170H・電源:AC100V±10% 50/60Hz(海外仕様にも対応)
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    検査・計測器 - - - - -
    通常価格(税別) : 110,490
    (税込価格) : 121,539
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

    東京硝子器械

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:C-CA72・容量(mL):2・目盛:100μlごと・長さ(mm):135・入数:1000本
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,162
    (税込価格) : 12,278
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

    東京硝子器械

    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:C-CA46・容量(mL):1・目盛:15μl・長さ(mm):135・入数:1000本
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,714
    (税込価格) : 13,985
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

    東京硝子器械

    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

    評価 0.0
    【特長】・電子浮秤式を採用した、ガラス浮秤にかわる比重計です・エレクトロバランスセンサー採用。広い測定範囲、見やすいデジタル表示、現場の液体比重測定に適用、ユーザーによる校正が可能
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    検査・計測器 - - - 100 -
    通常価格(税別) : 226,017
    (税込価格) : 248,619
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エーステスト用インキュベーター

    東京硝子器械

    エーステスト用インキュベーター

    評価 0.0
    【商品仕様】・信頼度の高い滅菌効果を確認できます。・品名:BIブロックバス(エーステスト用インキュベーター)・入数(本):1
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 34,733
    (税込価格) : 38,206
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    検査用綿棒 1PZ1503P 150本

    東京硝子器械

    検査用綿棒 1PZ1503P 150本

    評価 0.0
    【特長】綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。【商品仕様】・品目:検査用綿棒・型式:1PZ1503P・綿直径(mm):3.0・全長(mm):152・綿素材:ポリエステル・軸素材:ポリプロピレン・入数(本):150・滅菌済み・1本個包装
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,938
    (税込価格) : 13,132
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

    東京硝子器械

    蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

    評価 0.0
    【特長】いつでも、誰でも、簡単・適切にタンパク質の残渣をチェック!・洗浄確認としてタンパク質の残渣を確認し、製造ラインや現場でのアレルゲンのコンタミネーションリスクを管理します。・試薬反応後、55℃で15分(もしくは37℃で45分)加熱することにより、最小で3μgからタンパク質を検出します。・15分45分で結果が得られるため、改善へのアクションを迅速に行う事ができます。【商品仕様】・型式:TX1040・品名:アレルゲンスクリーニング用蛋白残留測定スワブ ALLTEC60・有効期限:18ヶ月・入数:60本・保存条件:2~25℃(有効期限まで) or 26~35℃(最長2週間)・有効期限:製造より18ヶ月
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 20,818
    (税込価格) : 22,900
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア MAWP037P0 50個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア MAWP037P0 50個

    評価 0.0
    【特長】液体汚染アナリシスモニター ・37 mmディスクフィルター付き ・・このモニターは透明のプラスチックホルダーの中に有効ろ過面積9 cm^2のMFミリポアフィルターが組み込まれています。フィルターはモニターの中間におかれ、その下に34 mmの厚いセルロースサポートパッドがあり、流体がフィルター表面に均一に流れるようになっています。液体サンプリングキット (XX64 037 30) と一緒に使用します。 ・・汚染アナリシスモニター ・モニターの各ケースには、モニターの平均バックグラウンド粒子数 (ABC) が記載されています。フィルター下の特殊な厚い吸収パッドにより、高い差圧にも耐えられます。 ・・マッチドウエイトモニター ・このモニターを使えば重量分析におけるフィルターの、ろ過前の重量測定が不要になります。各モニターには重量差が0.1 mg以下の2枚のフィルターが重ねて入っています。サンプルは両方のフィルターを通過しますが、汚染物は上部のフィルターに捕捉されます。乾燥後2枚のフィルターの重量差が試料中の汚染物重量となります。 ・【商品仕様】・品名:液体汚染モニター、 37mm、 セルロース混合エステル、 0.8μm、 白色、 パッド付
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 40,510
    (税込価格) : 44,561
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    採尿管 UR-301

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    採尿管 UR-301

    評価 0.0
    【特長】落としても割れない、PET製のスピッツです。【商品仕様】・型式:UR-301・容量(mL):10・外径×高さ(mm):16.3φ×105・入数(本):1000・キャップ材質:PE
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,440
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

    東京硝子器械

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:C-CA72・容量(mL):2・目盛:100μlごと・長さ(mm):135・入数:1000本
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,162
    (税込価格) : 12,278
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

    東京硝子器械

    エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

    評価 0.0
    【特長】JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。・18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。【商品仕様】・信頼度の高い滅菌効果を確認できます。・バイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用・品名:エーステスト低温蒸気滅菌用(1×10^6以上)・入数(本):100
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 35,145
    (税込価格) : 38,660
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    検査用綿棒 1PW1505P 150本

    東京硝子器械

    検査用綿棒 1PW1505P 150本

    評価 0.0
    【特長】綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。【商品仕様】・品目:検査用綿棒・型式:1PW1505P・綿直径(mm):5.3・全長(mm):148・綿素材:ポリエステル・軸素材:ポリプロピレン・入数(本):150・滅菌済み・1本個包装
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,938
    (税込価格) : 13,132
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌希釈液 MV-225 40本

    東京硝子器械

    滅菌希釈液 MV-225 40本

    評価 0.0
    【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MV-225・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 試料作成用・容量(mL):225・入数:40本・滅菌済み・容器材質:PET
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,059
    (税込価格) : 13,265
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

    評価 0.0
    【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MV2-90・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 試料作成用・容量(mL):90・入数:40本・滅菌済み・容器材質:PE
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,421
    (税込価格) : 10,363
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

    評価 0.0
    【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MT-11・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 段階希釈用・容量(mL):9・入数:128カップ・滅菌済み・容器材質:PP
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,245
    (税込価格) : 11,270
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

    東京硝子器械

    東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

    評価 0.0
    【特長】綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。【商品仕様】・品目:検査用綿棒・型式:1PX1503P・綿直径(mm):3.6・全長(mm):146・綿素材:ポリエステル・軸素材:ポリエチレン・入数(本):150・滅菌済み・1本個包装
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,938
    (税込価格) : 13,132
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

    東京硝子器械

    東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

    評価 0.0
    【特長】希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。【商品仕様】・型式:MT-11・摘要:りん酸緩衝生理食塩水 段階希釈用・容量(mL):9・入数:128カップ・滅菌済み・容器材質:PP
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,245
    (税込価格) : 11,270
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入

    東京硝子器械

    東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入

    評価 0.0
    【特長】綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。【商品仕様】・品目:検査用綿棒・型式:1PX1503P・綿直径(mm):3.6・全長(mm):146・綿素材:ポリエステル・軸素材:ポリエチレン・入数(本):150・滅菌済み・1本個包装
    商品タイプ 波長範囲(mm) サイズ 容量(ml) 電源(V) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,938
    (税込価格) : 13,132
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
波長範囲(mm)
サイズ
容量(ml)
電源(V)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    D2ランプ 分析装置用

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ハイアガロース LM低融点 粉末

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        キャップ付セル 合成石英

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東京硝子 光電比色計

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            UVディスポセル 標準/セミミクロ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              Dランプ S111-002

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                採尿管 10/12ml

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              検査用綿棒 試験管付き

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      検査用綿棒 CTB-1512P 50本

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        検査用綿棒

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          電子比重計 MDS-300

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              電子比重計 EW-300SG

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      エーステスト用インキュベーター

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        検査用綿棒 1PZ1503P 150本

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ミリポア MAWP037P0 50個

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            • SALE 2025/03/31まで

                                                            採尿管 UR-301

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  検査用綿棒 1PW1505P 150本

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    滅菌希釈液 MV-225 40本

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入

                                                                              メーカー

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              東京硝子器械

                                                                              シリーズ名

                                                                              D2ランプ 分析装置用

                                                                              ハイアガロース LM低融点 粉末

                                                                              キャップ付セル 合成石英

                                                                              東京硝子 光電比色計

                                                                              UVディスポセル 標準/セミミクロ

                                                                              Dランプ S111-002

                                                                              テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

                                                                              採尿管 10/12ml

                                                                              水中ATP測定用試薬 AQT200 TX1031 100入

                                                                              エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

                                                                              ハンディ比重計 SUSボブ HD-1

                                                                              東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

                                                                              タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

                                                                              エーステスト過酸化水素低温プラズマ滅菌用

                                                                              検査用綿棒 試験管付き

                                                                              ATP測定用試薬 UXL100 TX1030 100本入

                                                                              東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

                                                                              SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet

                                                                              検査用綿棒 CTB-1512P 50本

                                                                              検査用綿棒

                                                                              電子比重計 MDS-300

                                                                              東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 0000-80-46

                                                                              電子比重計 EW-300SG

                                                                              東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

                                                                              東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

                                                                              ハンディ比重計 塩ビ/TFボブ

                                                                              エーステスト用インキュベーター

                                                                              検査用綿棒 1PZ1503P 150本

                                                                              蛋白残留測定スワブ ALLTEC TX1040 60入

                                                                              ミリポア MAWP037P0 50個

                                                                              採尿管 UR-301

                                                                              東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入

                                                                              エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

                                                                              検査用綿棒 1PW1505P 150本

                                                                              滅菌希釈液 MV-225 40本

                                                                              東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

                                                                              東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                                                                              東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入 0153-80-45-12

                                                                              東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

                                                                              東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入

                                                                              通常価格
                                                                              (税別)

                                                                              22,366円

                                                                              41,960円

                                                                              19,407円

                                                                              27,155円

                                                                              10,498円

                                                                              34,311円

                                                                              8,600円

                                                                              23,440円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              39,646円

                                                                              35,145円

                                                                              238,385円

                                                                              12,714円

                                                                              10,328円

                                                                              62,766円

                                                                              9,222円

                                                                              23,675円

                                                                              15,100円

                                                                              161,666円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              9,610円

                                                                              11,938円

                                                                              172,570円

                                                                              9,421円

                                                                              110,490円

                                                                              11,162円

                                                                              12,714円

                                                                              226,017円

                                                                              34,733円

                                                                              11,938円

                                                                              20,818円

                                                                              40,510円

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              23,440円

                                                                              特別価格

                                                                              SALE 2025/03/31まで

                                                                              • 数量別スライド値引

                                                                              11,162円

                                                                              35,145円

                                                                              11,938円

                                                                              12,059円

                                                                              9,421円

                                                                              10,245円

                                                                              11,938円

                                                                              10,245円

                                                                              11,938円

                                                                              通常出荷日 4日目~ 11日目 11日目~ 11日目 2日目 31日目 8日目 8日目 12日目 6日目~ 17日目 7日目 6日目 6日目 6日目 12日目 2日目 6日目 6日目 6日目~ 10日目 8日目 7日目 7日目 7日目 17日目 6日目 6日目 10日目 6日目 8日目 7日目 6日目 6日目 8日目 8日目 8日目 7日目 8日目 6日目
                                                                              商品タイプ---検査・計測器 / その他分光光度計用セル・バイアル-----検査・計測器------その他--検査・計測器-検査・計測器--検査・計測器--その他その他----------
                                                                              波長範囲(mm)----------------------------------------
                                                                              サイズ--12.5×12.5×58Hmm(キャップ含む)117×185×77mm------------------------------------
                                                                              容量(ml)----1.5~3.0 ~ 2.5~4.5--10 ~ 12--------------------------------
                                                                              電源(V)-------------------------100--------------
                                                                              その他---オプション------------------------------------
                                                                              1. 1