(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 るつぼ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蒸発皿 浅型 磁性

    東京硝子器械

    蒸発皿 浅型 磁性

    評価 0.0
    【商品仕様】・蒸発皿浅型磁性です・耐熱温度:1000℃
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 41 ~ 1000 - -
    通常価格(税別) : 389円~
    (税込価格) : 428円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ 角型匣鉢のみ

    東京硝子器械

    アルミナ 角型匣鉢のみ

    評価 0.0
    【特長】・ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます<0129-31-80-24>・PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です<0129-31-85-02、0129-31-85-05>【用途】・電子部品材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器<0129-31-80-24>・ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です<0129-31-85-02、0129-31-85-05>
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - 90×90×50H ~ 150×150×50H -
    通常価格(税別) : 11,968円~
    (税込価格) : 13,165円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE

    東京硝子器械

    アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE

    評価 0.0
    【特長】・アルミナ質磁器(スタンダード)・アルミナ純度:97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好。・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 / その他 - 60×60×35H ~ 120×120×50H オプション
    通常価格(税別) : 2,020円~
    (税込価格) : 2,222円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    東京硝子器械

    アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    評価 0.0
    【特長】・997高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。・各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,249円~
    (税込価格) : 2,474円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

    東京硝子器械

    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

    評価 0.0
    999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)。アルミナ純度:99.9%【特長】・アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。【用途】・ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 30 ~ 280 - オプション
    通常価格(税別) : 2,998円~
    (税込価格) : 3,298円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

    東京硝子器械

    アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

    評価 0.0
    【特長】・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。・アルミナ純度:>97%。・(純度)耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 4,467円~
    (税込価格) : 4,914円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニウムルツボ 本体/蓋

    東京硝子器械

    ジルコニウムルツボ 本体/蓋

    評価 0.0
    【特長】・炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する融解に、特にすぐれた性能を発揮します・真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁器製、ニッケル製などと比較して割安です・急熱・急冷にも強く、軟化などもしないので安全に取り扱いできます
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 / その他 25 ~ 100 - -
    通常価格(税別) : 8,761円~
    (税込価格) : 9,637円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

    東京硝子器械

    るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

    評価 0.0
    アルミナの含有率を高めたムライト質のため、耐火度が増し破損が減少しました。上下とも、同じ寸法です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 - - オプション
    通常価格(税別) : 1,942円~
    (税込価格) : 2,136円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

    東京硝子器械

    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

    評価 0.0
    【特長】PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。・用途:ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。【商品仕様】・C型 PSA-999 るつぼのみ・型式:PC-5・容量(mL):130・外径×高さ(mm):61×75
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,368
    (税込価格) : 10,305
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 るつぼのみ

    東京硝子器械

    アルミナ999 るつぼのみ

    評価 0.0
    【特長】・PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です【用途】・ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 500 - -
    通常価格(税別) : 19,989
    (税込価格) : 21,988
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印

    東京硝子器械

    アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印

    評価 0.0
    【特長】ACEアルミナ磁器質(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。【商品仕様】・B型 ACEアルミナ磁器質 るつぼのみ・型式:BA-20・容量(mL):2000・外径×高さ(mm):140×180・注意:アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。・・(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。・ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。・(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。・(3)アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。・(4)実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。・コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 27,387
    (税込価格) : 30,126
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ ACEるつぼのみ MM印

    東京硝子器械

    アルミナ ACEるつぼのみ MM印

    評価 0.0
    【特長】・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 1500 ~ 2000 - -
    通常価格(税別) : 16,497円~
    (税込価格) : 18,147円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

    東京硝子器械

    アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

    評価 0.0
    【特長】ACEアルミナ質磁器(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。【商品仕様】・ACE 匣鉢のみ・型式:ACE-150S・外形寸法(mm):150×150×50H・用途・電子部品、電子材料、ガラス原料などの焼成用容器。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 10,677
    (税込価格) : 11,745
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

    東京硝子器械

    特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

    評価 0.0
    【商品仕様】・アルミナ・型式:CP・外径×内径×高さ(mm):104×90×160・溶解量(kg):-
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 16,439
    (税込価格) : 18,083
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

    東京硝子器械

    アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

    評価 0.0
    【特長】・ACE-997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます【商品仕様】・C型 ACE-997 るつぼのみ・型式:997C-2・容量(mL):40・外径×高さ(mm):42×50
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    るつぼ・蒸発皿 - - -
    通常価格(税別) : 2,766
    (税込価格) : 3,043
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好

    東京硝子器械

    東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好

    評価 0.0
    【特長】ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97%・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・また、ACE-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。【商品仕様】・B型 ACE-S るつぼのみ・型式:BA-S-7・容量(mL):1000・外径×高さ(mm):140×120・包装単位(個):1
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 15,333
    (税込価格) : 16,866
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

    東京硝子器械

    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製(SUS304)の剛球です。光沢研磨仕上げが施されています。ボールミルポットに入れて粉砕処理する際には、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3、1/2程度入れてご使用ください。【用途】粉砕用、ミル用ボールとしてお使いください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 3,402円~
    (税込価格) : 3,742円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

    東京硝子器械

    アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

    評価 0.0
    【特長】ACEアルミナ磁器質(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。【商品仕様】・B型 ACEアルミナ磁器質 るつぼのみ・型式:BA-7・容量(mL):1000・外径×高さ(mm):140×120・注意:アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。・・(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。・ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。・(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性があります。加熱はゆっくりしてください。・(3)アルミナ磁器は熱膨張係数が磁製るつぼより大きいので、加熱、炉内への挿入に際しては十二分にご注意ください。・(4)実験材料により、使用するるつぼ、匣鉢の材質を選定してください。・コンタミ、反応を嫌う実験には純度の高い材質をご使用ください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 11,449
    (税込価格) : 12,594
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7

    東京硝子器械

    東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7

    評価 0.0
    【特長】ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97%・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・また、ACE-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。【商品仕様】・B型 ACE-S るつぼのみ・型式:BA-S-7・容量(mL):1000・外径×高さ(mm):140×120・包装単位(個):1
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 15,333
    (税込価格) : 16,866
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    東京硝子器械

    アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

    評価 0.0
    【特長】・高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。・アルミナ純度:>99.7%。・純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。・使用条件により1500℃以上でも使用できます。・各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    その他 - - -
    通常価格(税別) : 2,249円~
    (税込価格) : 2,474円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

    東京硝子器械

    アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

    評価 0.0
    【特長】PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。・用途:ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。【商品仕様】・PSA-999 匣鉢のみ・品番:PSA-60S・外形寸法(mm):60×60×35H・電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,958
    (税込価格) : 10,954
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    蒸発皿 浅型 磁性

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アルミナ 角型匣鉢のみ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ジルコニウムルツボ 本体/蓋

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      アルミナ999 るつぼのみ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

                                            メーカー

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            東京硝子器械

                                            シリーズ名

                                            蒸発皿 浅型 磁性

                                            アルミナ 角型匣鉢のみ

                                            アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE

                                            アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

                                            アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5

                                            アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

                                            ジルコニウムルツボ 本体/蓋

                                            るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質

                                            アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PC-5

                                            アルミナ999 るつぼのみ

                                            アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印

                                            アルミナ ACEるつぼのみ MM印

                                            アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

                                            特殊耐火るつぼ 104×90×160 CP

                                            アルミナ997 ACE-997るつぼのみ C-2 MM印

                                            東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好

                                            アルミナ999 タンマン管 PT2~PT3

                                            アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印

                                            東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7

                                            アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

                                            アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            389円

                                            11,968円

                                            2,020円

                                            2,249円

                                            2,998円

                                            4,467円

                                            8,761円

                                            1,942円

                                            9,368円

                                            19,989円

                                            27,387円

                                            16,497円

                                            10,677円

                                            16,439円

                                            2,766円

                                            15,333円

                                            3,402円

                                            11,449円

                                            15,333円

                                            2,249円

                                            9,958円

                                            通常出荷日 11日目 6日目~ 6日目 6日目 2日目~ 2日目~ 6日目~ 2日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 8日目 6日目 6日目 6日目
                                            商品タイプるつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿 / その他その他るつぼ・蒸発皿その他るつぼ・蒸発皿 / その他るつぼ・蒸発皿-るつぼ・蒸発皿-るつぼ・蒸発皿--るつぼ・蒸発皿-その他--その他-
                                            容量(ml)41 ~ 1000---30 ~ 280-25 ~ 100--500-1500 ~ 2000---------
                                            サイズ(mm)-90×90×50H ~ 150×150×50H60×60×35H ~ 120×120×50H------------------
                                            その他--オプション-オプション--オプション-------------
                                            1. 1