(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 コールドライト・UV・レーザー関連

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

    東京硝子器械

    LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

    評価 0.0
    【特長】・ハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入タイプのLED光源です・ライトガイドはお手持ちのものをそのままご使用できますので、ライティングはそのままで、省エネ、長寿命を実現します・自然放熱設計(ファンレス)で静か、照度もトップクラスの明るさです・ライトガイド挿入部にカラーフィルターを付けることで、お好みの色等に変えられます(別売)
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    LED光源装置 LED 450000(100W相当) ~ 600000(150W相当) - - AC100~240±10% -
    通常価格(税別) : 70,540円~
    (税込価格) : 77,594円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

    東京硝子器械

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

    評価 0.0
    【特長】・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。・LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。・LED-R72の基本思想を踏襲しながら4分割点灯を排除し、価格を抑えた製品です。【商品仕様】・品目:実体顕微鏡用LED照明装置・型式:LED-R48・LED数:48・LEDの取付径:φ35~60・リング部内径:φ62・発光色:白色・最大照度(Lux):40、000以上・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A・消費電力:5W・動作環境:5~30℃、60%RH未満
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,873
    (税込価格) : 20,760
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

    東京硝子器械

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

    評価 0.0
    【特長】・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。・LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。・手元のコントローラーにて4分割点灯と明るさを制御可能、ボタンワンタッチで照明の効果を切り替えることができ非常に扱いやすい製品です。【商品仕様】・品目:実体顕微鏡用LED照明装置・型式:LED-R72・LED数:72・LEDの取付径:30φ~60φ・発光色:白色・最大照度(Lux):50、000以上・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A・消費電力:7.2W・動作環境:5~30℃、60%RH未満
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,940
    (税込価格) : 29,634
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

    東京硝子器械

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

    評価 0.0
    【特長】・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。・LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。・LED-R72の基本思想を踏襲しながら4分割点灯を排除し、価格を抑えた製品です。【商品仕様】・品目:実体顕微鏡用LED照明装置・型式:LED-R48・LED数:48・LEDの取付径:φ35~60・リング部内径:φ62・発光色:白色・最大照度(Lux):40、000以上・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A・消費電力:5W・動作環境:5~30℃、60%RH未満
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 18,873
    (税込価格) : 20,760
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    テクノライト KTX-100E

    東京硝子器械

    テクノライト KTX-100E

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:KTX-100E・照度(Lux):60万・外形寸法(mm):70×220×154H・ランプ寿命:約1000時間・色温度:最大光量時3100°K・消費電力:103W・重量:約2.3kg・光安定性:AC100V±10%変動に対し±0.3%・出力電圧:ー・標準機能:調光ボリウム・アナログ電圧入力調光(D0~5V)・ランプON/OFF制御(外部接点)・ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)・ランプ切れ表示(前面パネルに赤LED点灯)・電源:AC100V~220V(ワールドワイド対応)・
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 61,117
    (税込価格) : 67,229
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    周波数変換器 SW-500

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    周波数変換器 SW-500

    評価 0.0
    【特長】小型軽量で高速応答です。【商品仕様】・型式:SW-500・入力電圧:AC100V単相・出力電圧:AC100V単相・出力容量(kVA):0.5・入力周波数範囲:47~63Hz・出力周波数:50/60Hz切換え・応答速度:500μsec・周波数精度:0.01Hz・波形歪率:0.9%(抵抗負荷)、3%(整流負荷)・使用環境:0~40℃、35~85%RH・重量:7kg・外形寸法:W300×D293×H110mm・※中~大容量に関しましては、ETRシリーズにて対応しております。お問合せください。
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 368,332
    (税込価格) : 405,165
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストロボスコープ DT-2239A

    東京硝子器械

    ストロボスコープ DT-2239A

    評価 0.0
    【特長】モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ズレチェックなどに・手持ち式のストロボスコープのスタンダード版・回転数は振動数のチェックに・自動レンジ切替【商品仕様】・品目:ストロボスコープ・型式:DT-2239A・フラッシュレート(FPM):100~10000・ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K・フラッシュレート:100~10000FPM (FPM=フラッシュ/min)・本体精度:±(0.05%rdg+1dgt)・表示分解能:・100~999FPM/RPM 0.1FPM・1000~9000FPM/RPM 1FPM・10000FPM/RPM以上 10FPM・表示単位:FPM/RPM/Hz・ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ 1秒/回・使用温湿度:0~50℃、80%RH以下・電源:AC100V±10% 50/60Hz 消費電力30W以下・外形寸法:210L×120W×120Dmm・質量:約845g (電池含む)・標準付属品:電源コード(1.8m)、取扱説明書(保証書付)
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 55,428
    (税込価格) : 60,971
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    顕微鏡用UV LEDリング照明セット

    東京硝子器械

    顕微鏡用UV LEDリング照明セット

    評価 0.0
    【特長】・照明用電源TAL-2410-2とLEDUVダイレクトリング照明のセットです・短波長で高反射率な為、ワーク位置決めや蛍光探傷検査に使用できます
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    LED光源装置 LED - - - - -
    通常価格(税別) : 139,445円~
    (税込価格) : 153,390円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

    東京硝子器械

    LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

    評価 0.0
    【特長】照明用電源TAL-0505とLEDUVスポット照明のセットです。・短波長で高反射率な為、ワーク位置決めや蛍光探傷検査に使用できます。【商品仕様】・型式:LED-RDUV/S(8-14-24)-TAL05・定格電圧:5・消費電力(W):2.5・最大使用条件:50・出力:5V・入力電圧:AC100-115・消費電力:16W・調光機能:電圧調光・外部調光:可能・外部ON/OFF:可能・重量:750g
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 89,975
    (税込価格) : 98,973
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

    東京硝子器械

    東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

    評価 0.0
    【特長】ハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入タイプのLED光源です。・照度は450000lx 100W相当・ライトガイドはお手持ちのものをそのままご使用できますので、ライティングはそのままで、省エネ、長寿命を実現します。・自然放熱設計(ファンレス)で静か、照度もトップクラスの明るさです。・ライトガイド挿入部にカラーフィルターを付けることで、お好みの色等に変えられます。(別売)【商品仕様】・型式:LA-HDF108DS・外形寸法(mm):78×200×144H・重量(kg):2.0・消費電力(W):20・色温度:5600K(参考値) 白色光・冷却方式:自然放熱・消費電力:20W・入力周波数:50/60Hz・質量:2.0kg(電源コードを除く)・電源:AC 100V-240V ±10%
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 72,143
    (税込価格) : 79,357
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

    東京硝子器械

    ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

    評価 0.0
    【特長】ハロゲンファイバー照明に代わる2分岐型LED照明。・顕微鏡と一体化したコンパクト設計です。・アーム部はフレキシブルチューブなので自由に角度を変えられます。・長寿命(約30000時間)で省エネ(10W)、発熱が少ないので火傷の心配がなく、被写体に対しても影響を与えません。・照明ヘッド部先端にフィルターを取り付けることでお好みの色などに変えられます。(別売)【商品仕様】・型式:HDA-TW3A・外形寸法(mm):60×120×52H・重量(g):820(アダプター含まず)・消費電力(W):10・発色光:白色・点灯方式:直流点灯方式・照度:片側で50000lx以上・光量調節:出力電流可変方式、光量可変方式0~100%・使用温度範囲:0~40℃ 20~80%RH・アーム部:28φ×550mm・電源:AC100~24V(許容入力電圧範囲AV90~264V) 50/60Hz・取付けアダプター:HDA-TW3A1式に取付けアダプターが1個付属します。
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 84,366
    (税込価格) : 92,803
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

    東京硝子器械

    東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

    評価 0.0
    【特長】150Wハロゲン光源と同レベルの照度・・フィルター取付で、各種波長を選択可能。【商品仕様】・型式:KTL-100・照度:約580、000LUX(ファイバーW.D=0mmで測定)・入力電圧:DC24V(ACアダプターまたは専用端子より入力)・消費電力:20W・調光機能:直流点灯方式・外部コントロール機能:アナログDC(0~5V調光可能)、点灯/消灯
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 84,367
    (税込価格) : 92,804
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

    東京硝子器械

    東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

    評価 0.0
    【特長】150Wハロゲン光源と同レベルの照度・・フィルター取付で、各種波長を選択可能。【商品仕様】・型式:KTL-100・照度:約580、000LUX(ファイバーW.D=0mmで測定)・入力電圧:DC24V(ACアダプターまたは専用端子より入力)・消費電力:20W・調光機能:直流点灯方式・外部コントロール機能:アナログDC(0~5V調光可能)、点灯/消灯
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 75,958
    (税込価格) : 83,554
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

    評価 0.0
    小型軽量で高速応答です。・入力電圧(V):AC100単相/AC200単相・出力電圧(V):AC100単相/AC200単相
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    その他関連用品 - - - - - -
    通常価格(税別) : 368,332円~
    (税込価格) : 405,165円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライトガイド LGA2-5L500N

    東京硝子器械

    ライトガイド LGA2-5L500N

    評価 0.0
    【特長】可視光線の透過性にすぐれた光学ガラス素材を用いた、50φmmの光学ガラス製の光ファイバーです。・耐熱、耐湿性にもすぐれた一般的なライトガイドで、可視光線用ライトガイドに最適です。【商品仕様】・品目:セミロック式ライトガイド・型式:LGA2/-5L500N(2分岐)・長さ(mm):500・ファイバー:多成分ガラス・単繊維直径:50μm・コア材屈折率:1.62・クラッド材屈折率:1.51・開口数(N.A):0.57・受光角:70度
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 30,611
    (税込価格) : 33,672
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライトガイド FG6□/FG8□

    東京硝子器械

    ライトガイド FG6□/FG8□

    評価 0.0
    光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    ライト - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,419円~
    (税込価格) : 19,161円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集光レンズ KLLシリーズ

    東京硝子器械

    集光レンズ KLLシリーズ

    評価 0.0
    光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    ライト - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,015円~
    (税込価格) : 26,417円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UVペンライト S-UV

    東京硝子器械

    UVペンライト S-UV

    評価 0.0
    【特長】少量の紫外線硬化樹脂や塗料の硬化、各種長波紫外線蛍光反応、官公書類・カード・紙幣・商品券などの紫外線反応、ダイヤモンド・カラー宝石の蛍光反応に適しています。【商品仕様】・型式:S-UV・波長(nm):365~375・電球:UV-LED球・寸法(mm):10φ×158・連続点灯時間:約60時間・重量:31g(電池含む)・電源:単6電池3個・付属品:単6電池3個、集光キャップ
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,586
    (税込価格) : 10,545
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    周波数変換器 SW-1000H

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    周波数変換器 SW-1000H

    評価 0.0
    【特長】小型軽量で高速応答です。【商品仕様】・型式:SW-1000H・入力電圧:AC200V単相・出力電圧:AC200V単相・出力容量(kVA):1・入力周波数範囲:47~63Hz・出力周波数:50/60Hz切換え・応答速度:500μsec・周波数精度:0.01Hz・波形歪率:0.9%(抵抗負荷)、3%(整流負荷)・使用環境:0~40℃、35~85%RH・重量:10.5kg・外形寸法:W300×D351×H197mm・※中~大容量に関しましては、ETRシリーズにて対応しております。お問合せください。
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 460,107
    (税込価格) : 506,118
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

    東京硝子器械

    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

    評価 0.0
    【特長】・顕微鏡用途を意識し、自然な白色光の高輝度LEDを採用。・LEDの玉が投影され観察像に影響しないよう拡散板も標準装備し、十分に明るく違和感のない観察像が得られます。・蛍光灯の製品から省電力で長寿命なLEDの製品へ買い換えていただく事で、エコにも繋がります。・手元のコントローラーにて4分割点灯と明るさを制御可能、ボタンワンタッチで照明の効果を切り替えることができ非常に扱いやすい製品です。【商品仕様】・品目:実体顕微鏡用LED照明装置・型式:LED-R72・LED数:72・LEDの取付径:30φ~60φ・発光色:白色・最大照度(Lux):50、000以上・電源:AC100-240V 50/60Hz 0.3A・消費電力:7.2W・動作環境:5~30℃、60%RH未満
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 22,366
    (税込価格) : 24,603
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

    東京硝子器械

    東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

    評価 0.0
    【特長】ハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入タイプのLED光源です。・照度は450000lx 100W相当・ライトガイドはお手持ちのものをそのままご使用できますので、ライティングはそのままで、省エネ、長寿命を実現します。・自然放熱設計(ファンレス)で静か、照度もトップクラスの明るさです。・ライトガイド挿入部にカラーフィルターを付けることで、お好みの色等に変えられます。(別売)【商品仕様】・型式:LA-HDF108DS・外形寸法(mm):78×200×144H・重量(kg):2.0・消費電力(W):20・色温度:5600K(参考値) 白色光・冷却方式:自然放熱・消費電力:20W・入力周波数:50/60Hz・質量:2.0kg(電源コードを除く)・電源:AC 100V-240V ±10%
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 66,889
    (税込価格) : 73,578
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 エレクトロースライダー 110R

    東京硝子器械

    東京硝子 エレクトロースライダー 110R

    評価 0.0
    【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。【商品仕様】・品番:110R・電圧(V):100・容量(kVA):1・使用方法および接続方法・(1)本体を電源コンセントに差込みます。・(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。・(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。・(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。・ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください・負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください・*寸法・重量:外形:約120D×約95×約75Hmm・約800g
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,789
    (税込価格) : 22,868
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライトガイド FG6S-500S

    東京硝子器械

    ライトガイド FG6S-500S

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:FG6S-500S・タイプ:1灯インターロック
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,419
    (税込価格) : 19,161
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    周波数変換器 SW-500H

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    周波数変換器 SW-500H

    評価 0.0
    【特長】小型軽量で高速応答です。【商品仕様】・型式:SW-500H・入力電圧:AC200V単相・出力電圧:AC200V単相・出力容量(kVA):0.5・入力周波数範囲:47~63Hz・出力周波数:50/60Hz切換え・応答速度:500μsec・周波数精度:0.01Hz・波形歪率:0.9%(抵抗負荷)、3%(整流負荷)・使用環境:0~40℃、35~85%RH・重量:7kg・外形寸法:W300×D293×H110mm・※中~大容量に関しましては、ETRシリーズにて対応しております。お問合せください。
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 444,402
    (税込価格) : 488,842
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集光レンズ KLL-801

    東京硝子器械

    集光レンズ KLL-801

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:KLL-801・照射部寸法(mm):200/60φ・摘要:FGS、FGB専用
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,137
    (税込価格) : 30,951
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集光レンズ KLL-401

    東京硝子器械

    集光レンズ KLL-401

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:KLL-401・照射部寸法(mm):100/20φ・摘要:FGS、FGB専用
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,015
    (税込価格) : 26,417
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エレクトロースライダー 110S

    東京硝子器械

    エレクトロースライダー 110S

    評価 0.0
    【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。【商品仕様】・品番:110S・電圧(V):100・容量(kVA):1・使用方法および接続方法・(1)本体を電源コンセントに差込みます。・(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。・(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。・(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。・ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください・負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください・*寸法・重量:外形:約120D×約95×約75Hmm・約800g
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,135
    (税込価格) : 22,149
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

    東京硝子器械

    東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

    評価 0.0
    【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。【商品仕様】・品番:110R・電圧(V):100・容量(kVA):1・使用方法および接続方法・(1)本体を電源コンセントに差込みます。・(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。・(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。・(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。・ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください・負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください・*寸法・重量:外形:約120D×約95×約75Hmm・約800g
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,789
    (税込価格) : 22,868
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライトガイド LFG6B-500S

    東京硝子器械

    ライトガイド LFG6B-500S

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:LFG6B-500S・タイプ:垂直2灯インターロック
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 35,702
    (税込価格) : 39,272
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    紫外線ランプ用スタンド J-129

    東京硝子器械

    紫外線ランプ用スタンド J-129

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:スタンドJ-129・摘要:紫外線ランプUVシリーズ用スタンド
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 36,702
    (税込価格) : 40,372
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TGKエレクトロースライダー 105

    東京硝子器械

    TGKエレクトロースライダー 105

    評価 0.0
    【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。【商品仕様】・品番:105・電圧(V):100・容量(kVA):0.5・使用方法および接続方法・(1)本体を電源コンセントに差込みます。・(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。・(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。・(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。・ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください・負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください・*寸法・重量:外形:約120D×約95×約75Hmm・約170g
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,313
    (税込価格) : 11,344
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライトガイド FG6B-500S

    東京硝子器械

    ライトガイド FG6B-500S

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:FG6B-500S・タイプ:2灯インターロック
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,902
    (税込価格) : 31,792
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ライトガイド FG6S-1000F

    東京硝子器械

    ライトガイド FG6S-1000F

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:FG6S-1000F・タイプ:1灯フレキシブル
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 22,000
    (税込価格) : 24,200
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    集光レンズ KLL-500-W30

    東京硝子器械

    集光レンズ KLL-500-W30

    評価 0.0
    【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。【商品仕様】・型式:KLL-500-W30・照射部寸法(mm):50/5/50・摘要:FG6L-W30専用
    商品タイプ 光源タイプ 照度(lux) UV照度 サイズ 電源(V) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,015
    (税込価格) : 26,417
    通常出荷日 : 17日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
光源タイプ
照度(lux)
UV照度
サイズ
電源(V)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            テクノライト KTX-100E

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              周波数変換器 SW-500

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ストロボスコープ DT-2239A

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ライトガイド LGA2-5L500N

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ライトガイド FG6□/FG8□

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    集光レンズ KLLシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      UVペンライト S-UV

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        周波数変換器 SW-1000H

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              東京硝子 エレクトロースライダー 110R

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ライトガイド FG6S-500S

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  周波数変換器 SW-500H

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    集光レンズ KLL-801

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      集光レンズ KLL-401

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        エレクトロースライダー 110S

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ライトガイド LFG6B-500S

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              紫外線ランプ用スタンド J-129

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                TGKエレクトロースライダー 105

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ライトガイド FG6B-500S

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ライトガイド FG6S-1000F

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      集光レンズ KLL-500-W30

                                                                      メーカー

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      東京硝子器械

                                                                      シリーズ名

                                                                      LED光源装置 LA-HDF158AS・108AS

                                                                      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R48(白色光)

                                                                      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

                                                                      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-02

                                                                      テクノライト KTX-100E

                                                                      周波数変換器 SW-500

                                                                      ストロボスコープ DT-2239A

                                                                      顕微鏡用UV LEDリング照明セット

                                                                      LED丸型同軸スポット照明 UVタイプ

                                                                      東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

                                                                      ツインアームLED照明 HDA-TW3A スタンド式

                                                                      東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100

                                                                      東京硝子器械 ハイパワーLED光源 KTL-100

                                                                      周波数変換器 SW-500・500H・1000・1000H

                                                                      ライトガイド LGA2-5L500N

                                                                      ライトガイド FG6□/FG8□

                                                                      集光レンズ KLLシリーズ

                                                                      UVペンライト S-UV

                                                                      周波数変換器 SW-1000H

                                                                      東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 0060-75-23-01

                                                                      東京硝子 LED光源装置 0753-75-23-07

                                                                      東京硝子 エレクトロースライダー 110R

                                                                      ライトガイド FG6S-500S

                                                                      周波数変換器 SW-500H

                                                                      集光レンズ KLL-801

                                                                      集光レンズ KLL-401

                                                                      エレクトロースライダー 110S

                                                                      東京硝子 エレクトロースライダー 110R 0898-64-21-05

                                                                      ライトガイド LFG6B-500S

                                                                      紫外線ランプ用スタンド J-129

                                                                      TGKエレクトロースライダー 105

                                                                      ライトガイド FG6B-500S

                                                                      ライトガイド FG6S-1000F

                                                                      集光レンズ KLL-500-W30

                                                                      通常価格
                                                                      (税別)

                                                                      70,540円

                                                                      18,873円

                                                                      26,940円

                                                                      18,873円

                                                                      61,117円

                                                                      368,332円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      55,428円

                                                                      139,445円

                                                                      89,975円

                                                                      72,143円

                                                                      84,366円

                                                                      84,367円

                                                                      75,958円

                                                                      368,332円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      30,611円

                                                                      17,419円

                                                                      24,015円

                                                                      9,586円

                                                                      460,107円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      22,366円

                                                                      66,889円

                                                                      20,789円

                                                                      17,419円

                                                                      444,402円

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      28,137円

                                                                      24,015円

                                                                      20,135円

                                                                      20,789円

                                                                      35,702円

                                                                      36,702円

                                                                      10,313円

                                                                      28,902円

                                                                      22,000円

                                                                      24,015円

                                                                      通常出荷日 6日目 9日目 9日目 11日目 6日目 6日目 12日目 6日目 6日目 6日目 15日目 6日目 16日目 6日目 6日目 6日目~ 17日目 4日目 6日目 11日目 6日目 17日目 6日目 6日目 17日目 15日目 17日目 17日目 17日目 8日目 3日目 19日目 6日目 17日目
                                                                      商品タイプLED光源装置------LED光源装置-----その他関連用品-ライトライト-----------------
                                                                      光源タイプLED------LED--------------------------
                                                                      照度(lux)450000(100W相当) ~ 600000(150W相当)---------------------------------
                                                                      UV照度----------------------------------
                                                                      サイズ----------------------------------
                                                                      電源(V)AC100~240±10%---------------------------------
                                                                      その他----------------------------------
                                                                      1. 1