(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 ビーカー・計量カップ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

    東京硝子器械

    東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

    評価 0.0
    【特長】・高品質・高純度の石英ビーカーです。・形状も安定しており低価格です。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 50 ~ 500 石英ガラス -
    通常価格(税別) : 8,373円~
    (税込価格) : 9,210円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビーカー ステンレス製 1L~5L

    東京硝子器械

    ビーカー ステンレス製 1L~5L

    評価 0.0
    オールステンレス製のビーカー。【特長】・片取手、目盛付。・大きな注ぎ口が付いているので便利。【用途】・液体の分取に最適。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 4,673円~
    (税込価格) : 5,140円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

    東京硝子器械

    ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

    評価 0.0
    【特長】ふっ素樹脂(PFA)製のビーカーです。メモリが付いているので計量可能です。耐熱性に優れ、オートクレーブで滅菌処理ができます。容量に応じた型をご発注ください。【耐熱性(℃)】-200~+260
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 25 ~ 1000 ふっ素樹脂(PFA) 5 ~ 100
    通常価格(税別) : 5,954円~
    (税込価格) : 6,549円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポエコノミー容器 100mL~2L

    東京硝子器械

    ディスポエコノミー容器 100mL~2L

    評価 0.0
    ディスポエコノミー容器100mL~2L積み重ねられるので、保管場所をとりません。【材質】PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 100 ~ 2000 PP (ポリプロピレン) 10 ~ 500
    通常価格(税別) : 10,349円~
    (税込価格) : 11,384円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAビーカー 30ml~1L

    東京硝子器械

    PFAビーカー 30ml~1L

    評価 0.0
    PFA樹脂の一体モールド品で継ぎ目が無いビーカー。【特長】・ふっ素樹脂が持つ、優れた特長耐薬品性、非粘着性、耐熱性。・ガラス類に比べて衝撃に強く、落としても割れない。【用途】・理化学/分析関連、研究実験用用品。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 2,623円~
    (税込価格) : 2,885円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

    東京硝子器械

    デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

    評価 0.0
    ブロー(中空)成形の製品 デスカップ 50ml~2L。【特長】・検査・混合・反応・分析などに適しています。・ポリプロピレン(PP)製で作業に適した程よい肉厚な製品。・ディスポーザブル(使い捨て)タイプのビーカー。【用途】・試料の調合/サンプルの作成/検査/混合反応/分析等に使用。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 50 ~ 2000 PP (ポリプロピレン) -
    通常価格(税別) : 8,219円~
    (税込価格) : 9,041円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューデスカップ 100mL~500mL

    東京硝子器械

    ニューデスカップ 100mL~500mL

    評価 0.0
    半透明の使捨てのビーカーです。成形時の離型剤は使っていません。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 100 ~ 500 - -
    通常価格(税別) : 11,550円~
    (税込価格) : 12,705円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine ステンタンク ETFEコート

    東京硝子器械

    Fine ステンタンク ETFEコート

    評価 0.0
    ・ふっ素樹脂ETFE膜厚150μmで内面、外面をコーティングしてあります。・耐食性にすぐれています。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 - 4500 ~ 35000 ステンレス -
    通常価格(税別) : 31,183円~
    (税込価格) : 34,301円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    合成石英蒸発皿

    東京硝子器械

    合成石英蒸発皿

    評価 0.0
    【特長】・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です・合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 - 45 ~ 150 石英ガラス -
    通常価格(税別) : 46,444円~
    (税込価格) : 51,088円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    合成石英ビーカー

    東京硝子器械

    合成石英ビーカー

    評価 0.0
    【特長】・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたビーカーです・合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 50 ~ 100 石英ガラス -
    通常価格(税別) : 35,706円~
    (税込価格) : 39,277円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    合成石英ボート

    東京硝子器械

    合成石英ボート

    評価 0.0
    【特長】・金属不純物が極めて少ない合成石英で作られたボートです・合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 - 2 ~ 10 石英ガラス -
    通常価格(税別) : 23,164円~
    (税込価格) : 25,480円~
    通常出荷日 : 17日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英コニカルビーカー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    石英コニカルビーカー

    評価 0.0
    石英コニカルビーカー【商品タイプ】ビーカー・計量カップ【材質】石英ガラス
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 100 ~ 500 石英ガラス -
    通常価格(税別) : 22,739円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 5日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

    東京硝子器械

    Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

    評価 0.0
    【特長】・目盛付き。・ふっ素樹脂ETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。・耐食性にすぐれています。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 100 ~ 5000 - 25 ~ 500
    通常価格(税別) : 3,100円~
    (税込価格) : 3,410円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    両手付ビーカー

    東京硝子器械

    両手付ビーカー

    評価 0.0
    ポリエチレン製の試薬品性・耐久性に優れた便利な大型両手付きビーカー(内容量1個)
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 10000 ~ 30000 PE (ポリエチレン) 500
    通常価格(税別) : 3,088円~
    (税込価格) : 3,397円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

    東京硝子器械

    東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

    評価 0.0
    【特長】・高品質・高純度の石英ビーカーです。・形状も安定しており低価格です。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 50 ~ 500 石英ガラス -
    通常価格(税別) : 9,368円~
    (税込価格) : 10,305円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビーカー ステン総絞り 100mL~3L

    東京硝子器械

    ビーカー ステン総絞り 100mL~3L

    評価 0.0
    東京硝子器械 ガラス・樹脂量器類 ビーカー ステン総絞り 100mL~3L
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 7,913円~
    (税込価格) : 8,704円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デスカップ 50ml~2L

    東京硝子器械

    デスカップ 50ml~2L

    評価 0.0
    ブロー(中空)成形の製品 デスカップ 50ml~2L。【特長】・ポリプロピレン(PP)製で作業に適した程よい肉厚な製品。・ディスポーザブル(使い捨て)タイプのビーカー。【用途】・試料の調合/サンプルの作成/検査/混合反応/分析等に使用。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    ビーカー・計量カップ - 50 ~ 2000 PP (ポリプロピレン) -
    通常価格(税別) : 9,106円~
    (税込価格) : 10,017円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通平栓(0330-15-56-01~05)

    東京硝子器械

    Fine共通平栓(0330-15-56-01~05)

    評価 0.0
    摺合付平栓【特長】・接続部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・蓋に最適
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 オプション - - -
    通常価格(税別) : 1,352円~
    (税込価格) : 1,487円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NMRチューブ洗浄乾燥器 5型/ラック5R

    東京硝子器械

    NMRチューブ洗浄乾燥器 5型/ラック5R

    評価 0.0
    【特長】・NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。・NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン(R)樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。・特許2826997・吸引びんおよびゴム栓(穴開)が付きます。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    その他 オプション - - -
    通常価格(税別) : 10,056円~
    (税込価格) : 11,062円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メスフラスコ 透明 10mL~2L クラスA

    東京硝子器械

    メスフラスコ 透明 10mL~2L クラスA

    評価 0.0
    【特長】・広首タイプ。
    商品タイプ その他 容量(ml) 材質 一目盛(ml)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 2,879円~
    (税込価格) : 3,167円~
    通常出荷日 : 2日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
その他
容量(ml)
材質
一目盛(ml)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ビーカー ステンレス製 1L~5L

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ディスポエコノミー容器 100mL~2L

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            PFAビーカー 30ml~1L

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ニューデスカップ 100mL~500mL

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  Fine ステンタンク ETFEコート

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    合成石英蒸発皿

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      合成石英ビーカー

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        合成石英ボート

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        石英コニカルビーカー

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            両手付ビーカー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ビーカー ステン総絞り 100mL~3L

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  デスカップ 50ml~2L

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    Fine共通平栓(0330-15-56-01~05)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      NMRチューブ洗浄乾燥器 5型/ラック5R

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        メスフラスコ 透明 10mL~2L クラスA

                                        メーカー

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        シリーズ名

                                        東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000

                                        ビーカー ステンレス製 1L~5L

                                        ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能

                                        ディスポエコノミー容器 100mL~2L

                                        PFAビーカー 30ml~1L

                                        デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)

                                        ニューデスカップ 100mL~500mL

                                        Fine ステンタンク ETFEコート

                                        合成石英蒸発皿

                                        合成石英ビーカー

                                        合成石英ボート

                                        石英コニカルビーカー

                                        Fine手付きビーカー ETFEコート 100mL~5000mL

                                        両手付ビーカー

                                        東京硝子器械 石英ビーカー 容量(ml)50~1000 高品質・高純度・形状も安定

                                        ビーカー ステン総絞り 100mL~3L

                                        デスカップ 50ml~2L

                                        Fine共通平栓(0330-15-56-01~05)

                                        NMRチューブ洗浄乾燥器 5型/ラック5R

                                        メスフラスコ 透明 10mL~2L クラスA

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        8,373円

                                        4,673円

                                        5,954円

                                        10,349円

                                        2,623円

                                        8,219円

                                        11,550円

                                        31,183円

                                        46,444円

                                        35,706円

                                        23,164円

                                        22,739円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,100円

                                        3,088円

                                        9,368円

                                        7,913円

                                        9,106円

                                        1,352円

                                        10,056円

                                        2,879円

                                        通常出荷日 2日目~ 7日目~ 3日目 8日目 6日目 2日目~ 6日目~ 17日目 17日目 17日目 17日目~ 5日目~ 15日目 8日目 6日目 11日目 4日目~ 2日目~ 6日目 2日目~
                                        商品タイプビーカー・計量カップ-ビーカー・計量カップビーカー・計量カップ-ビーカー・計量カップビーカー・計量カップその他その他ビーカー・計量カップその他ビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ-ビーカー・計量カップその他その他-
                                        その他-----------------オプションオプション-
                                        容量(ml)50 ~ 500-25 ~ 1000100 ~ 2000-50 ~ 2000100 ~ 5004500 ~ 3500045 ~ 15050 ~ 1002 ~ 10100 ~ 500100 ~ 500010000 ~ 3000050 ~ 500-50 ~ 2000---
                                        材質石英ガラス-ふっ素樹脂(PFA)PP (ポリプロピレン)-PP (ポリプロピレン)-ステンレス石英ガラス石英ガラス石英ガラス石英ガラス-PE (ポリエチレン)石英ガラス-PP (ポリプロピレン)---
                                        一目盛(ml)--5 ~ 10010 ~ 500--------25 ~ 500500------
                                        1. 1