(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズ

    東京硝子器械

    TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス容器内にPTFE製の内筒容器を入れたもので、加圧、加熱ができます。・バイトン製Oリングによるシール方式を採用しています。これにより簡単な手締め動作だけで、高い圧力を容易にシールすることができ、手軽に加圧、加熱試験が行えます。・分析用の前処理に、酸やアルカリによる加圧、加熱分解に使用できます。・接液部がすべて樹脂製のため金属イオンの溶出がなく、これらの汚染を嫌うような処理や実験に適しています。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    その他 68 ~ 100 68 ~ 100 125 ~ 228 50 ~ 300 -
    通常価格(税別) : 130,947円~
    (税込価格) : 144,042円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm

    東京硝子器械

    サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm

    評価 0.0
    ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直につきます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    ひしゃく 600 ~ 690 φ55 ~ φ105 65 ~ 155 100 ~ 1000 オプション
    通常価格(税別) : 11,937円~
    (税込価格) : 13,131円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ひしゃく ステンレス 長柄 500/1000/2000ml

    東京硝子器械

    ひしゃく ステンレス 長柄 500/1000/2000ml

    評価 0.0
    オールステンレスで衛生的【特長】・注ぎ口が付いているので便利・カップと柄の溶接は全周溶接なので隙間がない。【用途】・液体等の小分けに最適
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    ひしゃく - - 80 ~ 100 500 ~ 2000 -
    通常価格(税別) : 10,404円~
    (税込価格) : 11,444円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    万能スコップ SUS304製

    東京硝子器械

    万能スコップ SUS304製

    評価 0.0
    金属製の実験必需品、SUS304製のステンレス万能スコップ。【特長】・取っ手と本体はレーザー溶接で取り付けてあり汚れがたまりにくい設計。・取っ手は一枚の板を絞って作成してあり継ぎ目がないので衛生的。【用途】・運搬用として使用。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    スコップ 210 ~ 360 61 ~ 135 - - -
    通常価格(税別) : 5,836円~
    (税込価格) : 6,420円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    廃液回収ユニット HK-435A

    東京硝子器械

    廃液回収ユニット HK-435A

    評価 0.0
    【特長】ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けるセパレートタイプ。・静音設計のリニアコンプレッサーLV-435Aを採用。小型ながら毎分25l以上の空気量。・タンク容量4l。PP製で安全性が向上しました。【商品仕様】・型式:HK-435A・構成:真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル・消費電力:39W・真空圧力:-46.7kPa・吐出空気量:25l/min
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 85,503
    (税込価格) : 94,053
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine PFAコーティングひしゃく

    東京硝子器械

    Fine PFAコーティングひしゃく

    評価 0.0
    耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。【材質】SUS304PFAコーティング
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    ひしゃく - - - 500 ~ 2000 -
    通常価格(税別) : 21,705円~
    (税込価格) : 23,876円~
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートNW JMGシリーズ

    東京硝子器械

    ゲージポートNW JMGシリーズ

    評価 0.0
    東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品 ゲージポートNW JMGシリーズ。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 21,541円~
    (税込価格) : 23,695円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ボイルストーン FK-301

    東京硝子器械

    東京硝子 ボイルストーン FK-301

    評価 0.0
    【特長】焼結ガラスで作られた人口沸騰石です。・有機物を含みません。・ガラスの材料の原料に、IWAKI CODE 7740 GLASSを用い、表に示すようにアルカリ含有量の低いホウケイ酸耐熱ガラスのため、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、および重金属、特に鉛、ヒ素、アンチモンは含まれていません。【商品仕様】・ガラス製焼結沸騰石・型式:FK-301・容量:100g・品名:BOIL STONE S・粒子サイズ:2~4mm・ガラスポアサイズ:20~50μ・ご注意:製造過程での粒子個体差により、色調やポアサイズは粒子ごとに異なります。突沸事故を防ぐために、ボイルストーンSは十分量入れてください。・構成成分:SiO2:80.9%・Al2O3:2.3%・Fe2O3:0.03%・B2O3:12.7%・Na2O:4.0%・K2O:0.04%
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,315
    (税込価格) : 15,747
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤウエッジペン

    東京硝子器械

    ダイヤウエッジペン

    評価 0.0
    単結晶ダイヤモンドを先端部に使用した、トリミング作業に適したペンです。先端刃先寸法は50×20μmで、顕微鏡下での視認性を上げるため先端部は緩やかなテーパー状になっています。ノック式ボールペンと同様に、ホルダーヘッドを軽くノックすると先端部が出てきます。【特長】・単結晶ダイヤモンドの先端部でシャープな加工ができます。・微細なトリミングに適しています。【主な用途】・プリント基板上の回路パターン(金、アルミ、銅)などのトリミング・ワイヤーボンディングされた極細線(金、アルミ)のトリミング・スパッタ、蒸着膜などのトリミング
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    ダイヤペン - - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,928円~
    (税込価格) : 18,621円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポトレー D-3 200枚入

    東京硝子器械

    ディスポトレー D-3 200枚入

    評価 0.0
    【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。・オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。【商品仕様】・品目:ディスポトレー・型式:D-3・サイズ(mm):290×180×30・AC滅菌:◯・EOG滅菌:◯・耐水性:◯・入数(枚):100×2袋
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 41,329
    (税込価格) : 45,462
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    運搬用台車 45cm規格 SUS304製

    東京硝子器械

    運搬用台車 45cm規格 SUS304製

    評価 0.0
    【特長】キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。また、キャスターの交換もスパナ1本で簡単にできます。・底部を凸状成形することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。【商品仕様】・規格:45cm用・内径×深さ(mm):455×45・キャスター(mm):65φ・耐荷重(kg):120・キャスター:ナイロン、2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS 304ミラー仕上げ
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,606
    (税込価格) : 16,067
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カットボード K-4

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    カットボード K-4

    評価 0.0
    汚れにくく洗い易くなっています。弾性が強く摩耗しにくくなっています。刃先がくいこみにくくなっています。平面性がよく、重量安定感があります。サンドペーパーや砥石で、簡単にボードのシミやキズが落とせます。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,800
    (税込価格) : 14,080
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    さじ SUS410/430 150~600mm

    東京硝子器械

    さじ SUS410/430 150~600mm

    評価 0.0
    【特長】・塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    スプーン 600 - - - -
    通常価格(税別) : 11,034
    (税込価格) : 12,137
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートNW JMG-15-40A

    東京硝子器械

    ゲージポートNW JMG-15-40A

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートNWフランジ付・型式:JMG-15-40A・φA:55・φB:36・φC:16・L:46・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,015
    (税込価格) : 26,417
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軟膏板磁器製木柄付

    東京硝子器械

    軟膏板磁器製木柄付

    評価 0.0
    木製柄付きの磁器製軟膏板です。保護板。【サイズ(mm)】180/210/240
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    保護板 180 ~ 240 180 ~ 240 - - -
    通常価格(税別) : 9,110円~
    (税込価格) : 10,021円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホーロー ひしゃく 口付き

    東京硝子器械

    ホーロー ひしゃく 口付き

    評価 0.0
    コボシぐち付きでそそぎやすいホーローの柄杓です。【容量】2L
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    ひしゃく - - 115 2000 -
    通常価格(税別) : 7,284
    (税込価格) : 8,012
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

    東京硝子器械

    ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

    評価 0.0
    東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品 ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 23,190円~
    (税込価格) : 25,509円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

    東京硝子器械

    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートφ15、φ18兼用溶接用・型式:JMG-W15・φA:28・φB:36・φC:16・L:48・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,770
    (税込価格) : 17,347
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートBA管 JMGシリーズ

    東京硝子器械

    ゲージポートBA管 JMGシリーズ

    評価 0.0
    東京硝子器械 金属・樹脂実験必需品 ゲージポートBA管 JMGシリーズ。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    その他 - - - - -
    通常価格(税別) : 20,717円~
    (税込価格) : 22,789円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入

    東京硝子器械

    東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入

    評価 0.0
    【特長】ポリプロピレン製の中空ボールです。・水槽などの液体の保温や蒸発・飛散防止にご使用ください。【商品仕様】・品目:蒸発防止ボール・外径(mm):φ20・入数:500個/箱・品番:7095-02・連続使用温度:110℃・材質:PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,385
    (税込価格) : 9,224
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

    東京硝子器械

    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートφ15、φ18兼用NWフランジ付き・型式:JMG-W15-25A・φA:40・φB:36・φC:16・L:46・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,717
    (税込価格) : 22,789
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートBA管 JMG-15-10

    東京硝子器械

    ゲージポートBA管 JMG-15-10

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートスェージロック継手BA管・型式:JMG-15-10・φA:10・φB:16・L:65・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,717
    (税込価格) : 22,789
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

    東京硝子器械

    ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

    評価 0.0
    【特長】・先端にダイヤを使用しております・微細なカッティング・トリミングに適します・顕微鏡下での作業用です
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    その他 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,533
    (税込価格) : 15,986
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッケルトング 24cm

    東京硝子器械

    ニッケルトング 24cm

    評価 0.0
    【特長】耐熱性に優れています。【商品仕様】・サイズ:24cm・材質:オールニッケル
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 26,682
    (税込価格) : 29,350
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポトレー D-2 200枚入

    東京硝子器械

    ディスポトレー D-2 200枚入

    評価 0.0
    【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。・オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。【商品仕様】・品目:ディスポトレー・型式:D-2・サイズ(mm):225×150×30・AC滅菌:◯・EOG滅菌:◯・耐水性:◯・入数(枚):100×2袋
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,137
    (税込価格) : 30,951
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポトレー D-1 200枚入

    東京硝子器械

    ディスポトレー D-1 200枚入

    評価 0.0
    【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。・オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。【商品仕様】・品目:ディスポトレー・型式:D-1・サイズ(mm):180×135×30・AC滅菌:◯・EOG滅菌:◯・耐水性:◯・入数(枚):100×2袋
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,190
    (税込価格) : 25,509
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオハザードコンテナ 19L

    東京硝子器械

    バイオハザードコンテナ 19L

    評価 0.0
    【特長】廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナです。・一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができます。・ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴が開いたりするおそれがありません。・血液性病原物質に対する防御性能が、OSHA Standard 29 CFRPart 1910.1030に適合。【商品仕様】・PP製・容量(l):19・寸法(φ×Hmm):280×380・品番:6370-0005
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,660
    (税込価格) : 31,526
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    圧送ボトル 1L

    東京硝子器械

    圧送ボトル 1L

    評価 0.0
    【特長】加圧圧送タンク、真空保存容器、ろ過受けタンク、トラップとしてご使用ください。・圧力計を連成計に代えると、加減圧兼用で使用できます。・自立用スタンド付になります。【商品仕様】・SUS304製・容量(L):1・内径×深さ(mm):108×150・最高使用圧力:0.68MPa・リーク量:1.05×10^-3Pa・m^3/sec以下・付属品:圧力計、安全弁、加圧バルブ、液送管(バルブ付き)、リーク弁
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 132,024
    (税込価格) : 145,226
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本

    評価 0.0
    東京硝子器械,スーパーパップペン 大,GMP0020 2本型番:0863-57-43-13
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,141
    (税込価格) : 14,455
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートBA管 JMG-12.7-15

    東京硝子器械

    ゲージポートBA管 JMG-12.7-15

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートスェージロック継手BA管・型式:JMG-12.7-15・φA:15・φB:12.9・L:65・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,541
    (税込価格) : 23,695
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートBA管 JMG-15-6

    東京硝子器械

    ゲージポートBA管 JMG-15-6

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートスェージロック継手BA管・型式:JMG-15-6・φA:6・φB:16・L:69・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,717
    (税込価格) : 22,789
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

    東京硝子器械

    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートNWフランジ付・型式:JMG-21-25A・φA:40・φB:36・φC:22・L:46・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,541
    (税込価格) : 23,695
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

    東京硝子器械

    三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

    評価 0.0
    【製品仕様】・三脚台 組立式 バーナー用です。・錆にも強く、耐薬品性・耐食性・耐久性にすぐれています。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    三脚台 205(脚) - - - -
    通常価格(税別) : 2,655
    (税込価格) : 2,921
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラミトレー S 1200枚入

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ラミトレー S 1200枚入

    評価 0.0
    【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。・エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。【商品仕様】・品目:ラミトレー・型式:S・サイズ(mm):165×120×36・AC滅菌:☓・EOG滅菌:◯・耐水性:◯・入数(枚):50×24袋
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 61,363
    (税込価格) : 67,499
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ループ 1μL~10μL/ニードル PS

    東京硝子器械

    ループ 1μL~10μL/ニードル PS

    評価 0.0
    ループとストリーカー/ピッカーが一体となった製品です。ピラミッド型のチップは4つの異なった面を持ち、先端は槍型になっており、1本で多目的に使用できます。
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    その他 202 ~ 203 - - 0.001 ~ 0.01 -
    通常価格(税別) : 16,300円~
    (税込価格) : 17,930円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

    東京硝子器械

    ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートφ15、φ18兼用オスネジ付き・型式:JMG-W15-3/8R・φA:16・B:R3/8・L:76・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,190
    (税込価格) : 25,509
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

    東京硝子器械

    東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートNWフランジ付・型式:JMG-21-25A・φA:40・φB:36・φC:22・L:46・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,541
    (税込価格) : 23,695
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    運搬用台車 55cm規格 SUS304製

    東京硝子器械

    運搬用台車 55cm規格 SUS304製

    評価 0.0
    【特長】キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。また、キャスターの交換もスパナ1本で簡単にできます。・底部を凸状成形することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。【商品仕様】・規格:55cm用・内径×深さ(mm):555×50・キャスター(mm):65φ・耐荷重(kg):160・キャスター:ナイロン、2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS 304ミラー仕上げ
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,698
    (税込価格) : 21,668
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートBA管 JMG-15-18

    東京硝子器械

    ゲージポートBA管 JMG-15-18

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートスェージロック継手BA管・型式:JMG-15-18・φA:18・φB:16・L:65・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,717
    (税込価格) : 22,789
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポトレー LL 400枚入

    東京硝子器械

    ディスポトレー LL 400枚入

    評価 0.0
    【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。・オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。【商品仕様】・品目:ディスポトレー・型式:LL・サイズ(mm):312×207×30・AC滅菌:◯・EOG滅菌:◯・耐水性:◯・入数(枚):100×4袋
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 62,766
    (税込価格) : 69,043
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

    東京硝子器械

    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートφ15、φ18兼用溶接用・型式:JMG-W15・φA:28・φB:36・φC:16・L:48・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,770
    (税込価格) : 17,347
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポトレー L 500枚入

    東京硝子器械

    ディスポトレー L 500枚入

    評価 0.0
    【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。・オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。【商品仕様】・品目:ディスポトレー・型式:L・サイズ(mm):225×145×30・AC滅菌:◯・EOG滅菌:◯・耐水性:◯・入数(枚):100×5箱
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 52,872
    (税込価格) : 58,159
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

    東京硝子器械

    ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:真空配管用部品・ゲージポートφ15、φ18兼用NWフランジ付き・型式:JMG-W18-25A・φA:40・φB:36・φC:19・L:46・材質:SUS304
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 20,717
    (税込価格) : 22,789
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニッケルトング 21cm

    東京硝子器械

    ニッケルトング 21cm

    評価 0.0
    【特長】耐熱性に優れています。【商品仕様】・サイズ:21cm・材質:オールニッケル
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,664
    (税込価格) : 28,230
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

    東京硝子器械

    東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

    評価 0.0
    【特長】焼結ガラスで作られた人口沸騰石です。・有機物を含みません。・ガラスの材料の原料に、IWAKI CODE 7740 GLASSを用い、表に示すようにアルカリ含有量の低いホウケイ酸耐熱ガラスのため、マグネシウム、カルシウム、亜鉛、および重金属、特に鉛、ヒ素、アンチモンは含まれていません。【商品仕様】・ガラス製焼結沸騰石・型式:FK-301・容量:100g・品名:BOIL STONE S・粒子サイズ:2~4mm・ガラスポアサイズ:20~50μ・ご注意:製造過程での粒子個体差により、色調やポアサイズは粒子ごとに異なります。突沸事故を防ぐために、ボイルストーンSは十分量入れてください。・構成成分:SiO2:80.9%・Al2O3:2.3%・Fe2O3:0.03%・B2O3:12.7%・Na2O:4.0%・K2O:0.04%
    商品タイプ 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 容量(ml) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,630
    (税込価格) : 13,893
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
容量(ml)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ひしゃく ステンレス 長柄 500/1000/2000ml

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          万能スコップ SUS304製

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            廃液回収ユニット HK-435A

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              Fine PFAコーティングひしゃく

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ゲージポートNW JMGシリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  東京硝子 ボイルストーン FK-301

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ダイヤウエッジペン

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ディスポトレー D-3 200枚入

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        運搬用台車 45cm規格 SUS304製

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          カットボード K-4

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            さじ SUS410/430 150~600mm

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ゲージポートNW JMG-15-40A

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                軟膏板磁器製木柄付

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ホーロー ひしゃく 口付き

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ゲージポートBA管 JMGシリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ゲージポートBA管 JMG-15-10

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ニッケルトング 24cm

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ディスポトレー D-2 200枚入

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ディスポトレー D-1 200枚入

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        バイオハザードコンテナ 19L

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          圧送ボトル 1L

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            東京硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ゲージポートBA管 JMG-12.7-15

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ゲージポートBA管 JMG-15-6

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ラミトレー S 1200枚入

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ループ 1μL~10μL/ニードル PS

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              運搬用台車 55cm規格 SUS304製

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ゲージポートBA管 JMG-15-18

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  ディスポトレー LL 400枚入

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ディスポトレー L 500枚入

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          ニッケルトング 21cm

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

                                                                                            メーカー

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            TF内筒型密閉容器 TAF-SRシリーズ

                                                                                            サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm

                                                                                            ひしゃく ステンレス 長柄 500/1000/2000ml

                                                                                            万能スコップ SUS304製

                                                                                            廃液回収ユニット HK-435A

                                                                                            Fine PFAコーティングひしゃく

                                                                                            ゲージポートNW JMGシリーズ

                                                                                            東京硝子 ボイルストーン FK-301

                                                                                            ダイヤウエッジペン

                                                                                            ディスポトレー D-3 200枚入

                                                                                            運搬用台車 45cm規格 SUS304製

                                                                                            カットボード K-4

                                                                                            さじ SUS410/430 150~600mm

                                                                                            ゲージポートNW JMG-15-40A

                                                                                            軟膏板磁器製木柄付

                                                                                            ホーロー ひしゃく 口付き

                                                                                            ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ

                                                                                            東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15 0180-64-55-31

                                                                                            ゲージポートBA管 JMGシリーズ

                                                                                            東京硝子 蒸発防止ボール φ20mm 0985-61-19-02 500個入

                                                                                            ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W15-25A

                                                                                            ゲージポートBA管 JMG-15-10

                                                                                            ダイヤウエッジペン用替針 XA-508

                                                                                            ニッケルトング 24cm

                                                                                            ディスポトレー D-2 200枚入

                                                                                            ディスポトレー D-1 200枚入

                                                                                            バイオハザードコンテナ 19L

                                                                                            圧送ボトル 1L

                                                                                            東京硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本

                                                                                            ゲージポートBA管 JMG-12.7-15

                                                                                            ゲージポートBA管 JMG-15-6

                                                                                            東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A

                                                                                            三脚台 組立式 バーナー用(120φ)

                                                                                            ラミトレー S 1200枚入

                                                                                            ループ 1μL~10μL/ニードル PS

                                                                                            ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R

                                                                                            東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A 0180-64-55-19

                                                                                            運搬用台車 55cm規格 SUS304製

                                                                                            ゲージポートBA管 JMG-15-18

                                                                                            ディスポトレー LL 400枚入

                                                                                            東京硝子 ゲージポート溶接用 JMG-W15

                                                                                            ディスポトレー L 500枚入

                                                                                            ゲージポートφ15・18兼用 JMG-W18-25A

                                                                                            ニッケルトング 21cm

                                                                                            東京硝子 ボイルストーン FK-301 0800-18-25-01

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            130,947円

                                                                                            11,937円

                                                                                            10,404円

                                                                                            5,836円

                                                                                            85,503円

                                                                                            21,705円

                                                                                            21,541円

                                                                                            14,315円

                                                                                            16,928円

                                                                                            41,329円

                                                                                            14,606円

                                                                                            12,800円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            11,034円

                                                                                            24,015円

                                                                                            9,110円

                                                                                            7,284円

                                                                                            23,190円

                                                                                            15,770円

                                                                                            20,717円

                                                                                            8,385円

                                                                                            20,717円

                                                                                            20,717円

                                                                                            14,533円

                                                                                            26,682円

                                                                                            28,137円

                                                                                            23,190円

                                                                                            28,660円

                                                                                            132,024円

                                                                                            13,141円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            21,541円

                                                                                            20,717円

                                                                                            21,541円

                                                                                            2,655円

                                                                                            61,363円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            16,300円

                                                                                            23,190円

                                                                                            21,541円

                                                                                            19,698円

                                                                                            20,717円

                                                                                            62,766円

                                                                                            15,770円

                                                                                            52,872円

                                                                                            20,717円

                                                                                            25,664円

                                                                                            12,630円

                                                                                            通常出荷日 11日目~ 2日目~ 7日目~ 2日目~ 6日目 15日目 6日目~ 6日目 2日目~ 9日目 7日目 6日目 2日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目~ 9日目 11日目 6日目 6日目 17日目 6日目 9日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 7日目 8日目 7日目 6日目 6日目 6日目 6日目 15日目 17日目 6日目
                                                                                            商品タイプその他ひしゃくひしゃくスコップ-ひしゃくその他-ダイヤペン---スプーン-保護板ひしゃくその他-その他---その他---------三脚台-その他----------
                                                                                            長さ(mm)68 ~ 100600 ~ 690-210 ~ 360--------600-180 ~ 240-----------------205(脚)-202 ~ 203----------
                                                                                            幅(mm)68 ~ 100φ55 ~ φ105-61 ~ 135----------180 ~ 240------------------------------
                                                                                            高さ(mm)125 ~ 22865 ~ 15580 ~ 100------------115-----------------------------
                                                                                            容量(ml)50 ~ 300100 ~ 1000500 ~ 2000--500 ~ 2000---------2000------------------0.001 ~ 0.01----------
                                                                                            その他-オプション------オプション-------------オプション----------------------