(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 ろ過器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットハンド 小/中/大

    東京硝子器械

    ホットハンド 小/中/大

    評価 0.0
    ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - -
    通常価格(税別) : 867円~
    (税込価格) : 954円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL

    評価 0.0
    東京硝子器械 ガラス機器・器具類 吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    ろ過瓶・ろ過器 3000 ~ 10000 -
    通常価格(税別) : 17,913円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英スライドグラス 26×76×1.0t 10枚

    東京硝子器械

    石英スライドグラス 26×76×1.0t 10枚

    評価 0.0
    【商品仕様】・寸法(mm):26×76×1.0 t・数量:10
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 25,664
    (税込価格) : 28,230
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    合成石英セル 五面透明

    東京硝子器械

    合成石英セル 五面透明

    評価 0.0
    材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190μm遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    保存瓶・容器 - -
    通常価格(税別) : 12,860円~
    (税込価格) : 14,146円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通ジムロート 100mm~300mm

    東京硝子器械

    共通ジムロート 100mm~300mm

    評価 0.0
    摺合付ガラス製冷却器。【特長】・接続部を共通摺合にしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・蒸気等の冷却を行う際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    抽出器・冷却器 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 16,303円~
    (税込価格) : 17,933円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付

    東京硝子器械

    石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):50・上部径×高さ(mm):57×45・*寸法(mm):A:57・B:45・C:10・D:59
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 31,455
    (税込価格) : 34,601
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英標準セル 二面透明 10×10×45H

    東京硝子器械

    石英標準セル 二面透明 10×10×45H

    評価 0.0
    【商品仕様】・分光光度計用 二面透明 標準型 合成石英・光路長×光路幅×高さ(mm):10×10×45H・2個以上のマッチング(偏差1%以内)品、四面透明(蛍光光度計用)も受注生産できます。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 8,156
    (税込価格) : 8,972
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

    東京硝子器械

    石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

    評価 0.0
    【商品仕様】・分光光度計用 二面透明 合成石英・摘要:10×10×45Hmm PTFEキャップ付き
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 15,770
    (税込価格) : 17,347
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英セル 二面透明

    東京硝子器械

    石英セル 二面透明

    評価 0.0
    【特長】二面透明の保存瓶・容器です。【用途】分光光度計用として使用できます。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    保存瓶・容器 - -
    通常価格(税別) : 9,659円~
    (税込価格) : 10,625円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

    東京硝子器械

    石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):100・上部径×高さ(mm):70×55・*寸法(mm):A:70・B:55・C:10・D:72
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 52,208
    (税込価格) : 57,429
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

    • SALE 2025/07/14まで

    東京硝子器械

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

    評価 0.0
    ゴム管止め用です。【材質】硬質ガラス1級【容量】5000mL
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 27,786
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付

    東京硝子器械

    石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):25・上部径×高さ(mm):47×30・*寸法(mm):A:47・B:30・C:10・D:49
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 22,076
    (税込価格) : 24,284
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 20000mL

    東京硝子器械

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 20000mL

    評価 0.0
    ゴム管止め用です。【材質】硬質ガラス1級【容量】20000mL
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 97,298
    (税込価格) : 107,028
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

    東京硝子器械

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

    評価 0.0
    ゴム管止め用です。【材質】硬質ガラス1級【容量】3000mL
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 18,894
    (税込価格) : 20,783
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

    東京硝子器械

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

    評価 0.0
    ゴム管止め用です。【材質】硬質ガラス1級【容量】2000mL
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 14,499
    (税込価格) : 15,949
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英カバーグラス 丸型

    東京硝子器械

    石英カバーグラス 丸型

    評価 0.0
    丸型の石英カバーグラスです。10枚セット。【材質】HERALUX
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - 【その他】その他
    通常価格(税別) : 21,623円~
    (税込価格) : 23,785円~
    通常出荷日 : 20日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英標準セル 二面透明 1×10×45H

    東京硝子器械

    石英標準セル 二面透明 1×10×45H

    評価 0.0
    【特長】2個以上のマッチング(偏差1%以内)品、四面透明(蛍光光度計用)も受注生産できます。【商品仕様】・分光光度計用 二面透明 標準型 合成石英・光路長×光路幅×高さ(mm):1×10×45H・*寸法:3.5×12.5×45.5
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 15,042
    (税込価格) : 16,546
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

    東京硝子器械

    石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

    評価 0.0
    【商品仕様】・寸法(mm):18×18×0.3 t・数量:10・*材質(品種名):HERALUX・*金属不純物(ppm):Na:0.8・K:0.7・Li:0.4・Mg:0.1・Cu:
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 20,552
    (税込価格) : 22,607
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英カバーグラス 角型

    東京硝子器械

    石英カバーグラス 角型

    評価 0.0
    角型の石英カバーグラスです。10枚セット。【材質】HERALUX
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - -
    通常価格(税別) : 20,552
    (税込価格) : 22,607
    通常出荷日 : 20日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通リービッヒ 100mm~300mm

    東京硝子器械

    共通リービッヒ 100mm~300mm

    評価 0.0
    摺合付ガラス製冷却器。【特長】・接続部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・蒸気等の冷却を行う際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    抽出器・冷却器 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 11,278円~
    (税込価格) : 12,406円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

    東京硝子器械

    石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

    評価 0.0
    【商品仕様】・寸法(mm):18×18×0.5 t・数量:10・*材質(品種名):HERALUX・*金属不純物(ppm):Na:0.8・K:0.7・Li:0.4・Mg:0.1・Cu:
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 19,480
    (税込価格) : 21,428
    通常出荷日 : 20日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホットハンド 小/中/大

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      石英スライドグラス 26×76×1.0t 10枚

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        合成石英セル 五面透明

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          共通ジムロート 100mm~300mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              石英標準セル 二面透明 10×10×45H

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  石英セル 二面透明

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 20000mL

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              石英カバーグラス 丸型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                石英標準セル 二面透明 1×10×45H

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    石英カバーグラス 角型

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      共通リービッヒ 100mm~300mm

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

                                        メーカー

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        シリーズ名

                                        ホットハンド 小/中/大

                                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000/5000/10000mL

                                        石英スライドグラス 26×76×1.0t 10枚

                                        合成石英セル 五面透明

                                        共通ジムロート 100mm~300mm

                                        石英ガラスるつぼ 50mL 蓋付

                                        石英標準セル 二面透明 10×10×45H

                                        石英セル 二面透明 10×10×45H PTFE栓付

                                        石英セル 二面透明

                                        石英ガラスるつぼ 100mL 蓋付

                                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 5000mL

                                        石英ガラスるつぼ 25mL 蓋付

                                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 20000mL

                                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 3000mL

                                        吸引ろ過瓶 ゴム管止用 2000mL

                                        石英カバーグラス 丸型

                                        石英標準セル 二面透明 1×10×45H

                                        石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

                                        石英カバーグラス 角型

                                        共通リービッヒ 100mm~300mm

                                        石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        867円

                                        17,913円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        25,664円

                                        12,860円

                                        16,303円

                                        31,455円

                                        8,156円

                                        15,770円

                                        9,659円

                                        52,208円

                                        27,786円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        22,076円

                                        97,298円

                                        18,894円

                                        14,499円

                                        21,623円

                                        15,042円

                                        20,552円

                                        20,552円

                                        11,278円

                                        19,480円

                                        通常出荷日 6日目~ 11日目 11日目 2日目~ 3日目 3日目 2日目 11日目 3日目~ 3日目 11日目 3日目 11日目 11日目 11日目 20日目 11日目 17日目 20日目 3日目~ 20日目
                                        商品タイプその他ろ過瓶・ろ過器-保存瓶・容器抽出器・冷却器---保存瓶・容器------その他--その他抽出器・冷却器-
                                        容量(ml)-3000 ~ 10000-------------------
                                        材質----【ガラス】並ガラス----------【その他】その他---【ガラス】並ガラス-
                                        1. 1