(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 連結管・アダプター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明連結管吸引付

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    Fine透明連結管吸引付

    評価 0.0
    吸引用ノズルの付いた連結管。【特長】・既存のラインに加える事で吸引口を追加する事ができる。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 9,981円~
    (税込価格) : 10,979円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通連結管 Y字管

    東京硝子器械

    共通連結管 Y字管

    評価 0.0
    摺合付分岐用連結管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・配管の分岐が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 9,459円~
    (税込価格) : 10,405円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通分留ト字管 200L

    東京硝子器械

    共通分留ト字管 200L

    評価 0.0
    摺合せ付分岐用連結管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・配管の分岐が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 11,618円~
    (税込価格) : 12,780円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通吸引栓直管 コック付

    東京硝子器械

    共通吸引栓直管 コック付

    評価 0.0
    二方コック付の吸引用アダプター。【特長】・コック栓は共通摺合せとなっているため、部品のみの交換が可能。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    コック - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 11,643円~
    (税込価格) : 12,807円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    F透明連結管ト字管

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    F透明連結管ト字管

    評価 0.0
    摺合せ付分岐用連結管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・配管の分岐が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 13,223円~
    (税込価格) : 14,545円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通減圧用アダプター 直管

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    共通減圧用アダプター 直管

    評価 0.0
    吸引用ノズルの付いたアダプター。【特長】・既存のラインに加える事で吸引口を追加する事が可能。・中管付の為、吸引時のサンプル引き込みを抑える事が可能。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 9,266円~
    (税込価格) : 10,193円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25

    東京硝子器械

    透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:カラムのみ・摘要:透明共通15/25・*サイズ:全長:360mm・管中央部分の外径:13φ
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 26,149
    (税込価格) : 28,764
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通連結管 クライゼン形

    東京硝子器械

    共通連結管 クライゼン形

    評価 0.0
    摺合せ付分岐用連結管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・配管の分岐が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 13,519円~
    (税込価格) : 14,871円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バブラーI型 36φ×60H

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    バブラーI型 36φ×60H

    評価 0.0
    【商品仕様】・本体外径(Φ.mm):36・本体高さ(.mm):60・枝外径(.Φmm):8
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 10,345
    (税込価格) : 11,380
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    F透明共通球入 500mm 19-19

    東京硝子器械

    F透明共通球入 500mm 19-19

    評価 0.0
    【商品仕様】・冷却部長さ(mm):500・上部透明共通:19/38・下部透明共通:19/38・Fine透明共通摺合せガラス器具について・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。・吸引口外径:8Φmm
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 26,013
    (税込価格) : 28,614
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明連結管分留ト字管 15-15-15

    東京硝子器械

    透明連結管分留ト字管 15-15-15

    評価 0.0
    【特長】・傾斜管長さ:200mm。・角度:75度-105度。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 14,945
    (税込価格) : 16,440
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通連結管吸引付

    東京硝子器械

    共通連結管吸引付

    評価 0.0
    減圧用ノズルの付いた連結管。【特長】・既存のラインに加える事で吸引口を追加する事が可能。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - -
    通常価格(税別) : 8,019円~
    (税込価格) : 8,821円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通二又減圧用アダプター

    東京硝子器械

    共通二又減圧用アダプター

    評価 0.0
    減圧用ノズルの付いた連結管。【特長】・既存のラインに加える事で吸引口を追加する事が出来る。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 13,587円~
    (税込価格) : 14,946円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ボート 2/10mL 透明

    東京硝子器械

    石英ボート 2/10mL 透明

    評価 0.0
    東京硝子器械 ガラス機器・器具類 石英ボート 2/10mL 透明。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    保存瓶・容器 2 ~ 10 -
    通常価格(税別) : 13,951円~
    (税込価格) : 15,346円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    熱媒ホース

    東京硝子器械

    熱媒ホース

    評価 0.0
    【特長】・優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用断熱ホースです・接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です・ホース両端をゴムキャップで保護しており、耐久性にも優れています
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - 【その他】その他
    通常価格(税別) : 65,870円~
    (税込価格) : 72,457円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    F透明短型縮小アダプター

    東京硝子器械

    F透明短型縮小アダプター

    評価 0.0
    摺合サイズを大径から小径へサイズ変更を行う連結管。【特長】・短型仕様の為、装置全長の変化を最小に摺合わせサイズの変更が可能。【用途】・摺合サイズの違う製品の連結を行う際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 11,143円~
    (税込価格) : 12,257円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通分留管充填式 200mm

    東京硝子器械

    共通分留管充填式 200mm

    評価 0.0
    充填剤用カラム管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・充填剤使用時のカラムに最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 9,241円~
    (税込価格) : 10,165円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通導入管

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    共通導入管

    評価 0.0
    導入用ノズルの付いた連結管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・容器内への試料投入の際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 8,783円~
    (税込価格) : 9,661円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通減圧用アダプター 曲管

    東京硝子器械

    共通減圧用アダプター 曲管

    評価 0.0
    吸引用ノズルの付いたアダプター。【特長】・既存のラインに加える事で吸引口を追加する事が出来る。・中管付の為、吸引時のサンプル引き込みを抑える事が出来る。【用途】・減圧等の作業が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 10,464円~
    (税込価格) : 11,510円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    F透明連結管曲管120゜

    東京硝子器械

    F透明連結管曲管120゜

    評価 0.0
    角度付連結管。【特長】・接続部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・配管の角度の変更が必要な際に最適。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    連結管・アダプター - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 9,309円~
    (税込価格) : 10,240円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通径違い管 拡大用 34-29

    東京硝子器械

    Fine透明共通径違い管 拡大用 34-29

    評価 0.0
    【商品仕様】・上部透明共通:34/45・下部透明共通:29/42・拡大用
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 14,402
    (税込価格) : 15,842
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワンタッチクランプ DN-100C

    東京硝子器械

    ワンタッチクランプ DN-100C

    評価 0.0
    PTFEセパラカバーのオプションです。ワンタッチクランプです。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - -
    通常価格(税別) : 15,624
    (税込価格) : 17,186
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バブラーI型

    東京硝子器械

    バブラーI型

    評価 0.0
    主にガス(窒素ガス)のフローモニターとしてご使用いただけます。ガラス製ですので、耐酸性・耐溶剤性に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    その他 - -
    通常価格(税別) : 9,610円~
    (税込価格) : 10,571円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明連結管吸引付

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      共通連結管 Y字管

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        共通分留ト字管 200L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          共通吸引栓直管 コック付

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            F透明連結管ト字管

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              共通減圧用アダプター 直管

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  共通連結管 クライゼン形

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    バブラーI型 36φ×60H

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      F透明共通球入 500mm 19-19

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        透明連結管分留ト字管 15-15-15

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          共通連結管吸引付

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            共通二又減圧用アダプター

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              石英ボート 2/10mL 透明

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                熱媒ホース

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  F透明短型縮小アダプター

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    共通分留管充填式 200mm

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      共通導入管

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        共通減圧用アダプター 曲管

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          F透明連結管曲管120゜

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            Fine透明共通径違い管 拡大用 34-29

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ワンタッチクランプ DN-100C

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                バブラーI型

                                                メーカー

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                東京硝子器械

                                                シリーズ名

                                                Fine透明連結管吸引付

                                                共通連結管 Y字管

                                                共通分留ト字管 200L

                                                共通吸引栓直管 コック付

                                                F透明連結管ト字管

                                                共通減圧用アダプター 直管

                                                透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25

                                                共通連結管 クライゼン形

                                                バブラーI型 36φ×60H

                                                F透明共通球入 500mm 19-19

                                                透明連結管分留ト字管 15-15-15

                                                共通連結管吸引付

                                                共通二又減圧用アダプター

                                                石英ボート 2/10mL 透明

                                                熱媒ホース

                                                F透明短型縮小アダプター

                                                共通分留管充填式 200mm

                                                共通導入管

                                                共通減圧用アダプター 曲管

                                                F透明連結管曲管120゜

                                                Fine透明共通径違い管 拡大用 34-29

                                                ワンタッチクランプ DN-100C

                                                バブラーI型

                                                通常価格
                                                (税別)

                                                9,981円

                                                • 数量別スライド値引

                                                9,459円

                                                11,618円

                                                11,643円

                                                13,223円

                                                • 数量別スライド値引

                                                9,266円

                                                • 数量別スライド値引

                                                26,149円

                                                13,519円

                                                10,345円

                                                • 数量別スライド値引

                                                26,013円

                                                14,945円

                                                8,019円

                                                13,587円

                                                13,951円

                                                65,870円

                                                11,143円

                                                9,241円

                                                8,783円

                                                • 数量別スライド値引

                                                10,464円

                                                9,309円

                                                14,402円

                                                15,624円

                                                9,610円

                                                通常出荷日 5日目 3日目~ 3日目 2日目~ 5日目 5日目 3日目 3日目 6日目 17日目 3日目 2日目~ 3日目 3日目 11日目 11日目 3日目 5日目 3日目 3日目 17日目 17日目 3日目
                                                商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプターコック連結管・アダプター連結管・アダプター-連結管・アダプター--連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター保存瓶・容器その他連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター-その他その他
                                                容量(ml)-------------2 ~ 10---------
                                                材質【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス-【ガラス】並ガラス--【ガラス】並ガラス-【ガラス】並ガラス-【その他】その他【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス---
                                                1. 1