(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 フラスコ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

    東京硝子器械

    Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

    評価 0.0
    摺合せ付なす形フラスコ。【特長】・ロータリーエバポレーター用として、スムーズな回転を考慮して製作しています。・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 5 ~ 3000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 3,999円~
    (税込価格) : 4,399円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

    評価 0.0
    共通摺合付球形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 50 ~ 1000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 20,173円~
    (税込価格) : 22,190円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

    評価 0.0
    共通摺合せ付なす型フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 5 ~ 3000 - -
    通常価格(税別) : 5,696円~
    (税込価格) : 6,266円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

    東京硝子器械

    Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

    評価 0.0
    【特長】・接手部は透明なため、接続部の内部の状況を見ることができます。・透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 10 ~ 300 - -
    通常価格(税別) : 9,106円~
    (税込価格) : 10,017円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

    評価 0.0
    共通摺合せ付球形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 200 ~ 1000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 22,957円~
    (税込価格) : 25,253円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

    東京硝子器械

    Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

    評価 0.0
    摺合せ付球形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 50 ~ 2000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 14,606円~
    (税込価格) : 16,067円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

    東京硝子器械

    Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

    評価 0.0
    摺合せ付なす形フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているため、他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 50 ~ 100 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 9,717円~
    (税込価格) : 10,689円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

    評価 0.0
    共通摺合せ付なす型フラスコ。【特長】・口部を共通摺合せにしているので他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 50 ~ 100 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 12,131円~
    (税込価格) : 13,344円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

    東京硝子器械

    Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

    評価 0.0
    【特長】・接手部は透明なため、接続部の内部の状況を見ることができます。・透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 10 ~ 2000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 5,298円~
    (税込価格) : 5,828円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

    東京硝子器械

    Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

    評価 0.0
    Fine透明共通二口フラスコ【特長】・口部を共通摺合にしているので他の器具との接続が容易。【用途】・反応実験等を行う際の容器として最適。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 300 ~ 500 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 17,865円~
    (税込価格) : 19,652円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

    東京硝子器械

    Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):1000・中管透明共通:24/40・側管透明共通:15/25・Fine透明共通摺合せガラス器具について・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。・丸型
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 23,840
    (税込価格) : 26,224
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DN100 セパラフラスコ 1000mL

    東京硝子器械

    DN100 セパラフラスコ 1000mL

    評価 0.0
    ガラス製の丸型・筒型セパラフラスコ,容量1000ml(内容量1個)
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    フラスコ類 1000 - 【ガラス】並ガラス
    通常価格(税別) : 36,615
    (税込価格) : 40,277
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

    東京硝子器械

    Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):1000・透明共通:29/42・*サイズ:口外径:約35mm・最大胴径:135mm・身高:227mm・上部くびれ以下:185mm・Fine透明共通摺合せガラス器具について・接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
    商品タイプ 容量(ml) その他 材質
    - - - -
    通常価格(税別) : 13,994
    (税込価格) : 15,393
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
その他
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          DN100 セパラフラスコ 1000mL

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

                            メーカー

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            シリーズ名

                            Fine共通摺合なす型フラスコ 5~3000ml ガラス

                            Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

                            Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                            Fine透明共通なし型フラスコ 10mL~300mL

                            Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml

                            Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

                            Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

                            Fine透明共通二口なす型フラスコ 50~100ml

                            Fine透明共通三角フラスコ 10mL~2000mL

                            Fine透明共通二口フラスコ 300ml~500ml

                            Fine透明共通二口フラスコ 1000mL 24-15

                            DN100 セパラフラスコ 1000mL

                            Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

                            通常価格
                            (税別)

                            3,999円

                            20,173円

                            5,696円

                            9,106円

                            22,957円

                            14,606円

                            9,717円

                            12,131円

                            5,298円

                            17,865円

                            23,840円

                            36,615円

                            13,994円

                            通常出荷日 2日目~ 3日目 2日目~ 3日目~ 3日目 2日目~ 2日目~ 3日目 3日目~ 3日目~ 17日目 11日目 3日目
                            商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類-フラスコ類-
                            容量(ml)5 ~ 300050 ~ 10005 ~ 300010 ~ 300200 ~ 100050 ~ 200050 ~ 10050 ~ 10010 ~ 2000300 ~ 500-1000-
                            その他-------------
                            材質【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス--【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス【ガラス】並ガラス-【ガラス】並ガラス-
                            1. 1