(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 乳鉢

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R

    東京硝子器械

    アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R

    評価 0.0
    【特長】PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。・用途:ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。【商品仕様】・PSA-999 匣鉢のみ・型式:PSA-120R・外径×高さ(mm):120×50・使用例・電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 14,315
    (税込価格) : 15,747
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60

    東京硝子器械

    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60

    評価 0.0
    ・メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。・耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。・耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 14,654
    (税込価格) : 16,119
    通常出荷日 : 31日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4

    東京硝子器械

    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4

    評価 0.0
    【特長】破砕を目的とした底の深いWD型と、擂潰を目的とした底の浅いWS型です。【商品仕様】・タングステンカーバイト鋼製 乳棒付き 浅型・型式:WS-4・外径×高さ(mm):125φ×70H・乳棒寸法(mm):24φ×150
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 629,688
    (税込価格) : 692,657
    通常出荷日 : 31日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ60×φ50

    東京硝子器械

    メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ60×φ50

    評価 0.0
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリのような化学的にも優れており、被粉砕物に不純物が混入しない浅型乳棒付きメノウ乳鉢。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 11,084
    (税込価格) : 12,192
    通常出荷日 : 14日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997 角型匣鉢のみ ACE997-150S

    東京硝子器械

    アルミナ997 角型匣鉢のみ ACE997-150S

    評価 0.0
    【特長】ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。【商品仕様】・ACE-997 匣鉢のみ・型式:997-150S・外形寸法(mm):150×150×50H・用途・電子部品材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。・MM印なし。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 13,136
    (税込価格) : 14,450
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

    東京硝子器械

    アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

    評価 0.0
    【特長】ACEアルミナ質磁器(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。【商品仕様】・ACE 匣鉢のみ・型式:ACE-150R・外径×高さ(mm):150×50・用途・電子部品、電子材料などの焼成用容器。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 9,004
    (税込価格) : 9,904
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印

    東京硝子器械

    アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印

    評価 0.0
    【特長】ACEアルミナ質磁器(スタンダード)・アルミナ純度:>97%、(純度)・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。【商品仕様】・ACE 匣鉢のみ・型式:ACE-60R・外径×高さ(mm):60×35・用途・電子部品、電子材料などの焼成用容器。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 3,402
    (税込価格) : 3,742
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997 角型匣鉢ふたのみ 997-150SC

    東京硝子器械

    アルミナ997 角型匣鉢ふたのみ 997-150SC

    評価 0.0
    【特長】ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。【商品仕様】・ACE-997 フタのみ・型式:997-150SC・適合:150×150用・用途・電子部品材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。・MM印なし。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 7,073
    (税込価格) : 7,780
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-2

    東京硝子器械

    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-2

    評価 0.0
    【特長】破砕を目的とした底の深いWD型と、擂潰を目的とした底の浅いWS型です。【商品仕様】・タングステンカーバイト鋼製 乳棒付き 深型・型式:WD-2・外径×高さ(mm):80φ×85H・乳棒寸法(mm):22φ×160
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 258,708
    (税込価格) : 284,579
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印

    東京硝子器械

    アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印

    評価 0.0
    【特長】ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。【商品仕様】・ACE-997 匣鉢のみ・型式:997-150R・外径×高さ(mm):150×50・用途・電子部品材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 12,569
    (税込価格) : 13,826
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-1

    東京硝子器械

    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-1

    評価 0.0
    【特長】破砕を目的とした底の深いWD型と、擂潰を目的とした底の浅いWS型です。【商品仕様】・タングステンカーバイト鋼製 乳棒付き 深型・型式:WD-1・外径×高さ(mm):60φ×65H・乳棒寸法(mm):18φ×140
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 177,933
    (税込価格) : 195,726
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
回転数(rpm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ60×φ50

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アルミナ997 角型匣鉢のみ ACE997-150S

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アルミナ997 角型匣鉢ふたのみ 997-150SC

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-2

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-1

                        メーカー

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        シリーズ名

                        アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R

                        メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60

                        タングステンカーバイド鋼製乳鉢 浅 WS-4

                        メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ60×φ50

                        アルミナ997 角型匣鉢のみ ACE997-150S

                        アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印

                        アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印

                        アルミナ997 角型匣鉢ふたのみ 997-150SC

                        タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-2

                        アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印

                        タングステンカーバイド鋼製乳鉢 深 WD-1

                        通常価格
                        (税別)

                        14,315円

                        14,654円

                        629,688円

                        11,084円

                        13,136円

                        9,004円

                        3,402円

                        7,073円

                        258,708円

                        12,569円

                        177,933円

                        通常出荷日 6日目 31日目 31日目 14日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                        商品タイプ-----------
                        容量(ml)-----------
                        サイズ(mm)-----------
                        回転数(rpm)-----------
                        その他-----------
                        1. 1