(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 粉砕機・クラッシャー・ミル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールミル 90~300mm ボール付

    東京硝子器械

    ボールミル 90~300mm ボール付

    評価 0.0
    東京硝子器械 粉砕・混合・粉体研究機器 ボールミル 90~300mm ボール付
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル - - - -
    通常価格(税別) : 13,400円~
    (税込価格) : 14,740円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンマーミル RT-34

    東京硝子器械

    ハンマーミル RT-34

    評価 0.0
    【特長】・材料の物性や希望製品粒度により10メッシュ(1.7mm)から150メッシュ(100μm)の粒度までの粗砕から微粉砕がこの1台で可能です・さらに6種の目開きメッシュを交換することにより容易に粒径のコントロールができ、メッシュの着脱も非常に簡単です・粉砕機の蓋が開いている間は通電を遮断するなど安全に配慮した設計になっています・付属品として、メッシュ6枚(目開き0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)と、バグフィルター一式が付いています・各種生薬原料、酒粕、鉱石などの粉砕に適しています
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - L500×W300×H540 3450 -
    通常価格(税別) : 283,732
    (税込価格) : 312,105
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    粉砕機 A10 basic

    東京硝子器械

    粉砕機 A10 basic

    評価 0.0
    最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 275,002
    (税込価格) : 302,502
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

    東京硝子器械

    バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

    評価 0.0
    ディスポーザブルホモジナイザー【特長】・1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。・動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。・チューブとペッスルの表面にスリ加工が為され、破砕効率が向上。・使い捨て、個包装の為、コンタミのリスクがない。【用途】・サンプルからRNA、DNA、タンパク質を抽出する時に、試料を破砕するのに最適。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 1.5 - - -
    通常価格(税別) : 7,985円~
    (税込価格) : 8,784円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    M22 タングステンカーバイトカッター

    東京硝子器械

    M22 タングステンカーバイトカッター

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:M22・品名:タングステンカーバイトカッター・摘要:モース硬度9まで
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 58,000
    (税込価格) : 63,800
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ティッシュグラインダー G10

    東京硝子器械

    ティッシュグラインダー G10

    評価 0.0
    【特長】マイクロチューブ内の各種細胞の破砕に用います。・高回転モデルG10は、植物細胞の処理が可能です。・電源にリチウムバッテリーを使用しており、10時間の連続使用が可能です。【商品仕様】・マイクロチューブ用コードレス・ホモジナイザー 本体・型式:G10・回転数(rpm):12、000・サイズ(mm):155×25φ・重量(g):200・電源:3.7Vリチウムバッテリー・付属品:バッテリー、バッテリーチャージャー、交換ペッスル(10本)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 51,853
    (税込価格) : 57,038
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ティッシュグラインダー G50

    東京硝子器械

    ティッシュグラインダー G50

    評価 0.0
    【特長】マイクロチューブ内の各種細胞の破砕に用います。・モデルG50は、サンプルに応じて、回転数の調整が可能です。・有線になります。【商品仕様】・マイクロチューブ用コードレス・ホモジナイザー 本体・型式:G50・回転数(rpm):3、000~8、000・サイズ(mm):170×50×26・重量(g):145・電源:12V DC 5A・付属品:交換ペッスル(10本)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 68,002
    (税込価格) : 74,802
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クールミル TK-CM20S

    東京硝子器械

    クールミル TK-CM20S

    評価 0.0
    【特長】密閉式なのでサンプルの飛散などの心配もありません。・SUS 303製サンプル容器(2個付)はオートクレーブなどの滅菌が可能です。【商品仕様】・歯・骨などの硬いサンプルも手軽に粉砕。・型式:TK-CM20S・内容量(mm):φ24×20・材質:SUS 303・寸法:45φ×60Hmm・付属品・プライヤー:2・レンチ:1・ゴム板:1
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 65,802
    (税込価格) : 72,382
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凍結破砕器具 SK-200

    東京硝子器械

    凍結破砕器具 SK-200

    評価 0.0
    【特長】容器にセットした試料とクラッシャー入りのチューブを液体窒素に浸けて凍結し、本体を振るだけで粉砕できます。・破壊力を増強したロングタイプです。・クラッシャーとチューブホルダーがオートクレーブ可能。・同時に3本のチューブを処理できます。【商品仕様】・SKミル・型式:SK-200・寸法(mm):φ47×150・付属品:クラッシャー 10個付・チューブ:市販の密閉式丸底2mL用サンプルチューブ。(形状・材質等の問題で、本製品に適さない場合がありますのでご使用の際には、必ずご確認ください)・材質:クラッシャー/ステンレススチール、チューブホルダー/アルミ合金・シリコンゴム、アウターケース/透明アクリル・デルリン
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 73,242
    (税込価格) : 80,566
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラボラトリーブレンダー LBC-15

    東京硝子器械

    ラボラトリーブレンダー LBC-15

    評価 0.0
    【特長】使用中もブレンダーを安定させるために、より深くワイドになったフルトラクションラバーを採用しました。・1400Wの圧倒的パワー【商品仕様】・型式:LBC-15・容量(L):4・回転数:Lo;14000/Med;16300/Hi;18500rpm PULSE18500rpm(無負荷時)・モーター:100V 1.4KW 15A(5分定格) 50/60Hz・寸法:270×290×660Hmm・重量:15.7kg・付属品:4L SUS容器
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 515,562
    (税込価格) : 567,118
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    凍結破砕器具 SKシリーズ

    東京硝子器械

    凍結破砕器具 SKシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・容器にセットした試料とクラッシャー入りのチューブを液体窒素に浸けて凍結し、本体を振るだけで粉砕できます・同時に3本のチューブを処理できます・クラッシャーとチューブホルダーがオートクレーブ可能<0577-63-81-11>・本体すべてがアルミ合金製でオートクレーブ可能で、フィールドワークに最適です<0577-63-81-13>
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    粉砕機 - Φ47×100 ~ Φ47×150 - -
    通常価格(税別) : 65,482円~
    (税込価格) : 72,030円~
    通常出荷日 : 7日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
回転数(rpm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボールミル 90~300mm ボール付

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ハンマーミル RT-34

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        粉砕機 A10 basic

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            M22 タングステンカーバイトカッター

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ティッシュグラインダー G10

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ティッシュグラインダー G50

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  クールミル TK-CM20S

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    凍結破砕器具 SK-200

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ラボラトリーブレンダー LBC-15

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        凍結破砕器具 SKシリーズ

                        メーカー

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        東京硝子器械

                        シリーズ名

                        ボールミル 90~300mm ボール付

                        ハンマーミル RT-34

                        粉砕機 A10 basic

                        バイオマッシャーII 1.5ml(未滅菌・EOG滅菌)

                        M22 タングステンカーバイトカッター

                        ティッシュグラインダー G10

                        ティッシュグラインダー G50

                        クールミル TK-CM20S

                        凍結破砕器具 SK-200

                        ラボラトリーブレンダー LBC-15

                        凍結破砕器具 SKシリーズ

                        通常価格
                        (税別)

                        13,400円

                        283,732円

                        275,002円

                        7,985円

                        58,000円

                        51,853円

                        68,002円

                        65,802円

                        73,242円

                        515,562円

                        65,482円

                        通常出荷日 3日目 6日目 8日目 6日目 8日目 6日目 7日目 8日目 7日目 6日目 7日目~
                        商品タイプポットミル粉砕機-粉砕機------粉砕機
                        容量(ml)---1.5-------
                        サイズ(mm)-L500×W300×H540--------Φ47×100 ~ Φ47×150
                        回転数(rpm)-3450---------
                        その他-----------
                        1. 1