(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 発熱体

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

    東京硝子器械

    シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

    評価 0.0
    金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。【特長】・アルミ板に貼り付けた状態で、約5分ほどで最高温度に到達する加熱機器。・優れた絶縁および耐熱性をもつ。・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易。【用途】・情報機器用として複写機、プリンター、ファクシミリなどの機器の性能を安定させるために導入。・医療機器用として消毒、血液検定器、呼吸機器などの温度補償用。・現像機器用として医療、製版、写真など、調理機器用として温蔵庫、ホットプレートなどに。・その他、配管保温用として品質維持や内部の流動を安定として活用。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - 100V 50 ~ 500 - - -
    通常価格(税別) : 5,239円~
    (税込価格) : 5,763円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

    東京硝子器械

    シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

    評価 0.0
    金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。【特長】・アルミ板に貼り付けた状態で、約5分ほどで最高温度に到達する加熱機器。・優れた絶縁および耐熱性をもつ。・複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。【用途】・情報機器用として複写機、プリンター、ファクシミリなどの機器の性能を安定させるために導入。・医療機器用として消毒、血液検定器、呼吸機器などの温度補償用。・現像機器用として医療、製版、写真など、調理機器用として温蔵庫、ホットプレートなどに。・その他、配管保温用として品質維持や内部の流動を安定として活用。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - 100V 50 ~ 500 - - -
    通常価格(税別) : 5,239円~
    (税込価格) : 5,763円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マントルヒーター Pシリーズ

    東京硝子器械

    マントルヒーター Pシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です・割口部の仕上げはマジックテープです
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - - 100 ~ 1000 - - -
    通常価格(税別) : 17,079円~
    (税込価格) : 18,787円~
    通常出荷日 : 12日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リボンヒーター Cシリーズ

    東京硝子器械

    リボンヒーター Cシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます・配線関係以外は全てガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター 300(常用温度)、400(最高温度) - - 1000 ~ 5000 - - -
    通常価格(税別) : 11,488円~
    (税込価格) : 12,637円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP

    東京硝子器械

    液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP

    評価 0.0
    【特長】ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。・上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。【商品仕様】・型式:YSH-C5EWP・電圧(三相):220V・容量(kW):5・首下長(mm):1000・発熱長(mm):180・外径(mm):330・ステンレスパイプで発熱部が平巻の上部投込みヒーター・注意:危険防止のために空焚きしないでください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 65,482
    (税込価格) : 72,030
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

    東京硝子器械

    投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

    評価 0.0
    【仕様】・水用投げ込みタイプのヒータです。・A型:銅パイプ/ニッケル鍍金コード2m付き
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - 300 ~ 1000 100V - - - -
    通常価格(税別) : 13,910円~
    (税込価格) : 15,301円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ペール缶ヒーター KDH3-100

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ペール缶ヒーター KDH3-100

    評価 0.0
    【特長】ドラム缶・ペール缶・一斗缶専用のヒーターです。・温度調節器(液膨タイプ)が付いているので、液体を常に適当な粘土・温度にコントロールすることができます。・軽量だから一人でも簡単に取付け・取外しができます。・KDH1-200はJIS Z 1600、1601のL、LM、M、H級のすべてに取付けることができます。【商品仕様】・型式:KDH3-100・取付場所:ペール缶(20l)・寸法(mm):200×885・電圧単相(VAC):100・容量(W):450・温度調節範囲:30~110℃・スイッチ機構:スナップ式・制御方式:ON/OFF 制御・使用環境温度:-10℃~50℃・接続:ゴムキャップタイヤケーブル 1.8m・注意:引火性のある雰囲気では使用しないでください。ヒーターは液体レベルより下に取付けてください。(ドラムの最下部への取付けをお勧めします。)・火傷の恐れがありますので、通勤時や使用直後はヒーター本体に触れないで下さい。・雨水などが当たらない場所で使用してください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 100,545
    (税込価格) : 110,600
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンラバーヒーター 50×100~300×300mm 120V

    東京硝子器械

    シリコンラバーヒーター 50×100~300×300mm 120V

    評価 0.0
    【特長】・広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。・やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。・薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター -70~+260 - - 100 ~ 250 - - -
    通常価格(税別) : 7,350円~
    (税込価格) : 8,085円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)

    東京硝子器械

    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)

    評価 0.0
    【特長】缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下・固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易にします。・効率の良い原料使用を促進する容器用電気ヒーターです。・温度調節器が標準装備されています。【商品仕様】・PSE(電気用安全法)対応バンドヒーター・型式:YGSN-18-1・取付場所:18L一斗缶用・寸法(mm):900×100・定格電圧:AC100V 単相・電力:300W at 100V・温度調節器:液体膨張式30~80℃・外装:ガラスクロス補強・シリコンゴムシート・過昇温防止:温度ヒューズ付・電源ケーブル:キャプタイヤケーブル2m・コンセントプラグ付き・耐熱温度:130℃・発熱エレメント:ニッケルクロム丸線・重量:約1.2kg
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 57,965
    (税込価格) : 63,762
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔ヒーター 250×300

    東京硝子器械

    アルミ箔ヒーター 250×300

    評価 0.0
    【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。・アルミ箔ヒーターは金属ヒーターにないフレキシブルな面状発熱体です。・アルミ箔によってヒーターの発熱が拡張するので均一な温度分布が得られます。・シリコンラバーヒーターに比べて柔軟性があり、確実にフィットします。・高寿命で各産業分野で多く使用されています。・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。・コストダウンを検討されている方にはおすすめします。【商品仕様】・品目:アルミ箔ヒーター・アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。・両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。・幅(mm):250・ワット数(W):113・長さ(mm):300・材質:アルミ箔シート、耐熱両面テープ・使用温度範囲:0~100℃・絶縁抵抗値:100MΩ/DC500V・定格電圧:100V・抵抗エレメント:シリコンコードヒーター・電力密度:0.15V/1分間・耐電圧:1500V/1分間・リード線:シリコン被覆電線・容量公差:±10%・寸法公差:±1~2mm・面状発熱体:防滴を意識したアルミ箔仕上げ。・自由な形状で設計できます。・円、異形、穴あり加工できます。・優れた熱応答性。・約3mmという薄さ。・ヒーターなのに柔らかな素材。・色は、銀色です。・注意:ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。・ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。・蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。・定格電圧(V)以上での使用はしないでください。・ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。・被加熱物とヒーター間の隙間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 14,096
    (税込価格) : 15,506
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine投込みヒーター FPH-130/190

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    Fine投込みヒーター FPH-130/190

    評価 0.0
    【特長】・サーモスタット制御浸水型ヒーターです。・液体の温度を最高300℃まで昇温できます。・スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。・液体膨張式サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。・制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。・高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。・加熱時にインジケーターランプが点灯します。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター 50~320 500 ~ 1000 100V - - - -
    通常価格(税別) : 33,593円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)

    東京硝子器械

    ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)

    評価 0.0
    【特長】缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下・固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易にします。・効率の良い原料使用を促進する容器用電気ヒーターです。・温度調節器が標準装備されています。【商品仕様】・PSE(電気用安全法)対応バンドヒーター・型式:YGSN-200-1・取付場所:200Lドラム缶用・寸法(mm):1675×100・定格電圧:AC100V 単相・電力:750W at 100V・温度調節器:液体膨張式30~80℃・外装:ガラスクロス補強・シリコンゴムシート・過昇温防止:温度ヒューズ付・電源ケーブル:キャプタイヤケーブル2m・コンセントプラグ付き・耐熱温度:130℃・発熱エレメント:ニッケルクロム丸線・重量:約1.3kg
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 62,003
    (税込価格) : 68,203
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体加熱投込みヒーター YH-35EWP

    東京硝子器械

    液体加熱投込みヒーター YH-35EWP

    評価 0.0
    【特長】ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。・上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。【商品仕様】・型式:YH-35EWP・電圧(三相):200V・容量(kW):5・首下長(mm):1000・発熱長(mm):155・外径(mm):280・銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター・注意:危険防止のために空焚きしないでください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 79,444
    (税込価格) : 87,388
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

    東京硝子器械

    温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

    評価 0.0
    【特長】温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。 堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全で。【商品仕様】・水用ステンレスシースタイプ・型式:BCS3075・電圧:200V 三相・電気容量(kW):7.5・質量(kg):6.0・電線断面積:3.5mm^2・電源プラグ:無し・材質:SUS316L ヒーターシースとサーモスタット保護管・温度調節範囲(℃):15~100(設定は15~120℃)・電源電線:キャブタイヤケーブル2m・端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)・発熱部表面容量密度:10W/cm^2
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 277,629
    (税込価格) : 305,392
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小炎付バーナー 13A都市ガス用

    東京硝子器械

    小炎付バーナー 13A都市ガス用

    評価 0.0
    【特長】親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。・弁により開閉および調節を行うよう改良されました。・小炎の炎の大きさの微調整ができます。【商品仕様】・種類:天然ガス用・寸法(D×Hmm):90×150・本体パイプ径:15φmm・先端パイプ径:18Φmm・*発熱量:約2673kcal
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,336
    (税込価格) : 10,270
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ

    東京硝子器械

    液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです・上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - - - - - -
    通常価格(税別) : 59,221円~
    (税込価格) : 65,143円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

    評価 0.0
    【特長】・温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です・金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です・水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター 32~110 - - - - - -
    通常価格(税別) : 155,652円~
    (税込価格) : 171,217円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投込みヒーターB型水用

    東京硝子器械

    投込みヒーターB型水用

    評価 0.0
    【仕様】・東京硝子器械.加熱機器投込みヒーターB型水用です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,669円~
    (税込価格) : 27,136円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小炎付バーナー LPガス用

    東京硝子器械

    小炎付バーナー LPガス用

    評価 0.0
    【特長】親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。・弁により開閉および調節を行うよう改良されました。・小炎の炎の大きさの微調整ができます。【商品仕様】・種類:LPガス用・寸法(D×Hmm):90×150・本体パイプ径:15φmm・先端パイプ径:18Φmm
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,336
    (税込価格) : 10,270
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スキマヒーター SKM2030

    東京硝子器械

    スキマヒーター SKM2030

    評価 0.0
    【特長】ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。・従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。【商品仕様】・品目:スキマヒーター・型式:SKM2030・電圧(V):単相200・電熱容量(kW):3・電源プラグ:なし・重量(kg):2.2・ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨・ガード:SUS304・電源電線:キャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付き・発熱部表面容量密度:7W/cm^2・注意:必ずアースを接地してご使用ください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 67,787
    (税込価格) : 74,566
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スキマヒーター SKM1010

    東京硝子器械

    スキマヒーター SKM1010

    評価 0.0
    【特長】ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。・従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。【商品仕様】・品目:スキマヒーター・型式:SKM1010・電圧(V):100・電熱容量(kW):1・電源プラグ:接地2P付・重量(kg):1.3・ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨・ガード:SUS304・電源電線:キャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付き・発熱部表面容量密度:7W/cm^2・注意:必ずアースを接地してご使用ください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 54,330
    (税込価格) : 59,763
    通常出荷日 : 13日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

    評価 0.0
    【特長】温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。 ・金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。 ・水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。 75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。【商品仕様】・型式:SFW4275・電圧:200V 三相・電気容量.(kW):7.5・温度調節範囲.(℃):32~110・ヒーター.(外径/本数):12Φ/3本・質量.(kg):4.9・電源電線断面積(mm^2):5.5・材質:ヒーターシーズ:ステンレスSUS316L 電解研磨・フランジ:ステンレスSUS304 電解研磨・ JIS呼び径50、呼び圧力5K・保護管;ステンレスSUS316L 電解研磨・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)・パッキング:ノンアスベスト(t2.0)・電源電線:キャブタイヤケーブル 2m・温調器信号線:(10kW、15kW)・キャブタイヤケーブル2m(1.25mm^2)・温度調節器:液膨式サーモスタット・発熱部表面容量密度:7.5W/cm^2
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 174,522
    (税込価格) : 191,974
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔ヒーター 200×250

    東京硝子器械

    アルミ箔ヒーター 200×250

    評価 0.0
    【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。・アルミ箔ヒーターは金属ヒーターにないフレキシブルな面状発熱体です。・アルミ箔によってヒーターの発熱が拡張するので均一な温度分布が得られます。・シリコンラバーヒーターに比べて柔軟性があり、確実にフィットします。・高寿命で各産業分野で多く使用されています。・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。・コストダウンを検討されている方にはおすすめします。【商品仕様】・品目:アルミ箔ヒーター・アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。・両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。・幅(mm):200・ワット数(W):75・長さ(mm):250・材質:アルミ箔シート、耐熱両面テープ・使用温度範囲:0~100℃・絶縁抵抗値:100MΩ/DC500V・定格電圧:100V・抵抗エレメント:シリコンコードヒーター・電力密度:0.15V/1分間・耐電圧:1500V/1分間・リード線:シリコン被覆電線・容量公差:±10%・寸法公差:±1~2mm・面状発熱体:防滴を意識したアルミ箔仕上げ。・自由な形状で設計できます。・円、異形、穴あり加工できます。・優れた熱応答性。・約3mmという薄さ。・ヒーターなのに柔らかな素材。・色は、銀色です。・注意:ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。・ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。・蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。・定格電圧(V)以上での使用はしないでください。・ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。・被加熱物とヒーター間の隙間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,860
    (税込価格) : 14,146
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投込みヒーターB型水用 100V 3kW

    東京硝子器械

    投込みヒーターB型水用 100V 3kW

    評価 0.0
    【商品仕様】・B型:発熱部コイル状 コード2m付き・型式:BWA1130・電熱容量(W):AC100V 3kw・寸法(mm)A×B×C:780×110×210
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 40,111
    (税込価格) : 44,122
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リボンヒーター C30-2040

    東京硝子器械

    リボンヒーター C30-2040

    評価 0.0
    【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。・配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。・※必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください。【商品仕様】・20mm幅・型式:C30-2040・長さ(mm):4000・電熱容量(W):300・使用温度:300℃(常用温度)、400℃(最高温度)・ワット密度:0.4~0.7W/cm^2・付属品:電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスひも・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,486
    (税込価格) : 19,235
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)

    東京硝子器械

    温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)

    評価 0.0
    【特長】温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。 堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全で。【商品仕様】・水用ステンレスシースタイプ・型式:BCS3075・電圧:200V 三相・電気容量(kW):7.5・質量(kg):6.0・電線断面積:3.5mm^2・電源プラグ:無し・材質:SUS316L ヒーターシースとサーモスタット保護管・温度調節範囲(℃):15~100(設定は15~120℃)・電源電線:キャブタイヤケーブル2m・端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)・発熱部表面容量密度:10W/cm^2
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 277,629
    (税込価格) : 305,392
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スキマヒーター SKM2020

    東京硝子器械

    スキマヒーター SKM2020

    評価 0.0
    【特長】ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。・従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。【商品仕様】・品目:スキマヒーター・型式:SKM2020・電圧(V):単相200・電熱容量(kW):2・電源プラグ:なし・重量(kg):1.6・ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨・ガード:SUS304・電源電線:キャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付き・発熱部表面容量密度:7W/cm^2・注意:必ずアースを接地してご使用ください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 60,490
    (税込価格) : 66,539
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)

    東京硝子器械

    空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)

    評価 0.0
    【特長】コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。・ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。・熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。・被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。・立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。【商品仕様】・品目:空気高温加熱器・型式:QAH-244・電圧(V):200・容量(W):440・長さ(mm):136・太さ(mm):φ13・吹き出し口形状:扁平型・最高使用温度:800℃・出口温度:コンプレッサーエアー流量と電力により調節・電力:スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。・取付ネジ(インレット):R1/8・ヒーターの空焚は絶対行わないで下さい。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,142
    (税込価格) : 48,556
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    15mLチューブ×6本用 HBLOCK-15

    東京硝子器械

    15mLチューブ×6本用 HBLOCK-15

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:HBLOCK-15・品名:15mLチューブ×6本用
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,000
    (税込価格) : 17,600
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ガストーチ GT-9000

    東京硝子器械

    ガストーチ GT-9000

    評価 0.0
    【特長】パワフルな炎で、ワイドな作業。扱いやすい軽量小型設計で持運びも軽々。タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。ボンベ1本で約90分間の連続燃焼ができます。・生活防水・防塵仕様で着火装置を水滴・埃から守ります。【商品仕様】・型式・種類:GT-9000 セット・摘要:温度2100℃・*サイズ:全高:430mm・ボンベの高さ:200mm・底面径:70φ
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,914
    (税込価格) : 13,105
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リボンヒーター C100-5030

    東京硝子器械

    リボンヒーター C100-5030

    評価 0.0
    【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。・配線関係以外は全てガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。・※必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください。【商品仕様】・50mm幅・型式:C100-5030・長さ(mm):3000・電熱容量(W):1000・使用温度:300℃(常用温度)、400℃(最高温度)・ワット密度:0.4~0.7W/cm^2・付属品:電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスヒモ・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,180
    (税込価格) : 43,098
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンラバーヒーター AC100V

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    シリコンラバーヒーター AC100V

    評価 0.0
    【特長】・複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - 100V 250 ~ 500 - - -
    通常価格(税別) : 10,180円~
    (税込価格) : 11,198円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔ヒーター 100×100

    東京硝子器械

    アルミ箔ヒーター 100×100

    評価 0.0
    【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。・アルミ箔ヒーターは金属ヒーターにないフレキシブルな面状発熱体です。・アルミ箔によってヒーターの発熱が拡張するので均一な温度分布が得られます。・シリコンラバーヒーターに比べて柔軟性があり、確実にフィットします。・高寿命で各産業分野で多く使用されています。・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。・コストダウンを検討されている方にはおすすめします。【商品仕様】・品目:アルミ箔ヒーター・アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。・両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。・幅(mm):100・ワット数(W):15・長さ(mm):100・材質:アルミ箔シート、耐熱両面テープ・使用温度範囲:0~100℃・絶縁抵抗値:100MΩ/DC500V・定格電圧:100V・抵抗エレメント:シリコンコードヒーター・電力密度:0.15V/1分間・耐電圧:1500V/1分間・リード線:シリコン被覆電線・容量公差:±10%・寸法公差:±1~2mm・面状発熱体:防滴を意識したアルミ箔仕上げ。・自由な形状で設計できます。・円、異形、穴あり加工できます。・優れた熱応答性。・約3mmという薄さ。・ヒーターなのに柔らかな素材。・色は、銀色です。・注意:ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。・ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。・蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。・定格電圧(V)以上での使用はしないでください。・ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。・被加熱物とヒーター間の隙間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,731
    (税込価格) : 10,704
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350

    東京硝子器械

    マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350

    評価 0.0
    【商品仕様】・片端子・シース外径×ヒーター長(mm):1.0φ×1350・電圧(V):100・電熱容量(W):100
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,443
    (税込価格) : 19,187
    通常出荷日 : 20日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チタンヒーター Tシリーズ

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    チタンヒーター Tシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・内部発熱部はセラミックパウダー充填式により、絶縁不良、ニクロム線の酸化による断線事故の起りにくい耐久性にすぐれた設計になっています
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - - - - - -
    通常価格(税別) : 59,911
    (税込価格) : 65,902
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    リボンヒーター C100-3030

    東京硝子器械

    リボンヒーター C100-3030

    評価 0.0
    【特長】ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。・配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。・※必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください。【商品仕様】・30mm幅・型式:C100-3030・長さ(mm):3000・電熱容量(W):1000・(ワット密度が高く注意を要するため、ご注文の際はご確認ください。)・使用温度:300℃(常用温度)、400℃(最高温度)・ワット密度:0.4~0.7W/cm^2・付属品:電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスひも・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,180
    (税込価格) : 43,098
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

    東京硝子器械

    液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

    評価 0.0
    【特長】ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。・上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。【商品仕様】・型式:YH-33EWP・電圧(三相):200V・容量(kW):3・首下長(mm):750・発熱長(mm):140・外径(mm):220・銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター・注意:危険防止のために空焚きしないでください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 59,221
    (税込価格) : 65,143
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    15mLチューブ×6本用(TGK)

    東京硝子器械

    15mLチューブ×6本用(TGK)

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:HBLOCK-15・品名:15mLチューブ×6本用
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,000
    (税込価格) : 17,600
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サブマリンヒーター SWF3010

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    サブマリンヒーター SWF3010

    評価 0.0
    【特長】水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。・完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。・水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。・金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。・深いタンクなどでのご使用に最適です。【商品仕様】・品目:サブマリンヒーター・型式:SWF3010・電圧(V):三相200V・電熱容量(kW):10・重量(kg):9.2・ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨・ターミナルボックス:SUS316L(ステンレス)・フレキシブルチューブ:SUS316L(ステンレス)φ18.8・脚:SUS304・電源電線:キャブタイヤケーブル アース線付き(緑)、4芯・電線接続部:ポリアミド樹脂(SWF3010のみアルミ合金ダイカスト)・発熱部表面容量密度:5.0W/cm^2・注意:必ずアースを接地してご使用ください。・海水にはご使用になれません。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 317,565
    (税込価格) : 349,322
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

    東京硝子器械

    96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:FBLOCK-96・品名:96ウェルプレート×1枚用
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,002
    (税込価格) : 23,102
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トーチ GT-8000 セット(1800℃)

    東京硝子器械

    トーチ GT-8000 セット(1800℃)

    評価 0.0
    【特長】強力集中炎で、空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。・生活防水・防塵仕様で、着火装置を水滴・埃から守ります。【商品仕様】・型式・種類:GT-8000 セット・摘要:温度1800℃
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,677
    (税込価格) : 11,745
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)

    東京硝子器械

    マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内径20φmm用・型式:P2-3・長さ(mm):300・電熱容量(W):150・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 22,026
    (税込価格) : 24,229
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マントルヒーター SB/SFシリーズ

    東京硝子器械

    マントルヒーター SB/SFシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・底面を薄くしてあるので、マグネチックスターラー装置の上にそのまま載せて使用できます・ガラスクロス外装
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター - - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,788
    (税込価格) : 18,467
    通常出荷日 : 12日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔ヒーター 250×350

    東京硝子器械

    アルミ箔ヒーター 250×350

    評価 0.0
    【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。・アルミ箔ヒーターは金属ヒーターにないフレキシブルな面状発熱体です。・アルミ箔によってヒーターの発熱が拡張するので均一な温度分布が得られます。・シリコンラバーヒーターに比べて柔軟性があり、確実にフィットします。・高寿命で各産業分野で多く使用されています。・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。・コストダウンを検討されている方にはおすすめします。【商品仕様】・品目:アルミ箔ヒーター・アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。・両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。・幅(mm):250・ワット数(W):131・長さ(mm):350・材質:アルミ箔シート、耐熱両面テープ・使用温度範囲:0~100℃・絶縁抵抗値:100MΩ/DC500V・定格電圧:100V・抵抗エレメント:シリコンコードヒーター・電力密度:0.15V/1分間・耐電圧:1500V/1分間・リード線:シリコン被覆電線・容量公差:±10%・寸法公差:±1~2mm・面状発熱体:防滴を意識したアルミ箔仕上げ。・自由な形状で設計できます。・円、異形、穴あり加工できます。・優れた熱応答性。・約3mmという薄さ。・ヒーターなのに柔らかな素材。・色は、銀色です。・注意:ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。・ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。・蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。・定格電圧(V)以上での使用はしないでください。・ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。・被加熱物とヒーター間の隙間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,697
    (税込価格) : 17,267
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アルミ箔ヒーター 400×450

    東京硝子器械

    アルミ箔ヒーター 400×450

    評価 0.0
    【特長】シリコンゴムコードヒーターをアルミ箔と両面テープとの間に配線・固定したシートヒーターです。・アルミ箔ヒーターは金属ヒーターにないフレキシブルな面状発熱体です。・アルミ箔によってヒーターの発熱が拡張するので均一な温度分布が得られます。・シリコンラバーヒーターに比べて柔軟性があり、確実にフィットします。・高寿命で各産業分野で多く使用されています。・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。・コストダウンを検討されている方にはおすすめします。【商品仕様】・品目:アルミ箔ヒーター・アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーターです。・両面テープ付ですのでコスト重視には最適なヒーターです。・幅(mm):400・ワット数(W):270・長さ(mm):450・材質:アルミ箔シート、耐熱両面テープ・使用温度範囲:0~100℃・絶縁抵抗値:100MΩ/DC500V・定格電圧:100V・抵抗エレメント:シリコンコードヒーター・電力密度:0.15V/1分間・耐電圧:1500V/1分間・リード線:シリコン被覆電線・容量公差:±10%・寸法公差:±1~2mm・面状発熱体:防滴を意識したアルミ箔仕上げ。・自由な形状で設計できます。・円、異形、穴あり加工できます。・優れた熱応答性。・約3mmという薄さ。・ヒーターなのに柔らかな素材。・色は、銀色です。・注意:ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。・ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際は、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。・蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。・定格電圧(V)以上での使用はしないでください。・ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。・被加熱物とヒーター間の隙間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 長さ(mm) 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,371
    (税込価格) : 23,508
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(W)
電源
長さ(mm)
外寸法(mm)
内寸法(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        マントルヒーター Pシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          リボンヒーター Cシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ペール缶ヒーター KDH3-100

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  シリコンラバーヒーター 50×100~300×300mm 120V

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      アルミ箔ヒーター 250×300

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/03/31まで

                      Fine投込みヒーター FPH-130/190

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          液体加熱投込みヒーター YH-35EWP

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              小炎付バーナー 13A都市ガス用

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    投込みヒーターB型水用

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      小炎付バーナー LPガス用

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        スキマヒーター SKM2030

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          スキマヒーター SKM1010

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              アルミ箔ヒーター 200×250

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                投込みヒーターB型水用 100V 3kW

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  リボンヒーター C30-2040

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      スキマヒーター SKM2020

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          15mLチューブ×6本用 HBLOCK-15

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ガストーチ GT-9000

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              リボンヒーター C100-5030

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                シリコンラバーヒーター AC100V

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  アルミ箔ヒーター 100×100

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      チタンヒーター Tシリーズ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        リボンヒーター C100-3030

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            15mLチューブ×6本用(TGK)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              サブマリンヒーター SWF3010

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  トーチ GT-8000 セット(1800℃)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      マントルヒーター SB/SFシリーズ

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        アルミ箔ヒーター 250×350

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          アルミ箔ヒーター 400×450

                                                                                          メーカー

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          東京硝子器械

                                                                                          シリーズ名

                                                                                          シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm

                                                                                          シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

                                                                                          マントルヒーター Pシリーズ

                                                                                          リボンヒーター Cシリーズ

                                                                                          液体加熱投込みヒーター YSHC5EWP

                                                                                          投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

                                                                                          ペール缶ヒーター KDH3-100

                                                                                          シリコンラバーヒーター 50×100~300×300mm 120V

                                                                                          一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)

                                                                                          アルミ箔ヒーター 250×300

                                                                                          Fine投込みヒーター FPH-130/190

                                                                                          ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)

                                                                                          液体加熱投込みヒーター YH-35EWP

                                                                                          温調付投込みヒーター BCS3075(電気容量7.5kW)

                                                                                          小炎付バーナー 13A都市ガス用

                                                                                          液体加熱投込みヒーター YH/YSHシリーズ

                                                                                          ステンレス温調付フランジヒーター SFW4230/SFW4250

                                                                                          投込みヒーターB型水用

                                                                                          小炎付バーナー LPガス用

                                                                                          スキマヒーター SKM2030

                                                                                          スキマヒーター SKM1010

                                                                                          ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(電気容量7.5kW)

                                                                                          アルミ箔ヒーター 200×250

                                                                                          投込みヒーターB型水用 100V 3kW

                                                                                          リボンヒーター C30-2040

                                                                                          温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)

                                                                                          スキマヒーター SKM2020

                                                                                          空気高温加熱器 QAH-244(容量440W)

                                                                                          15mLチューブ×6本用 HBLOCK-15

                                                                                          ガストーチ GT-9000

                                                                                          リボンヒーター C100-5030

                                                                                          シリコンラバーヒーター AC100V

                                                                                          アルミ箔ヒーター 100×100

                                                                                          マイクロヒーター 片端子 φ1.0-L1350

                                                                                          チタンヒーター Tシリーズ

                                                                                          リボンヒーター C100-3030

                                                                                          液体加熱投込みヒーター YH-33EWP

                                                                                          15mLチューブ×6本用(TGK)

                                                                                          サブマリンヒーター SWF3010

                                                                                          96ウェルプレート×1枚用 FBLOCK-96

                                                                                          トーチ GT-8000 セット(1800℃)

                                                                                          マントルヒーター P2-3(内径20φmm用)

                                                                                          マントルヒーター SB/SFシリーズ

                                                                                          アルミ箔ヒーター 250×350

                                                                                          アルミ箔ヒーター 400×450

                                                                                          通常価格
                                                                                          (税別)

                                                                                          5,239円

                                                                                          5,239円

                                                                                          17,079円

                                                                                          11,488円

                                                                                          65,482円

                                                                                          13,910円

                                                                                          100,545円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          7,350円

                                                                                          57,965円

                                                                                          14,096円

                                                                                          33,593円

                                                                                          特別価格

                                                                                          SALE 2025/03/31まで

                                                                                          62,003円

                                                                                          79,444円

                                                                                          277,629円

                                                                                          9,336円

                                                                                          59,221円

                                                                                          155,652円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          24,669円

                                                                                          9,336円

                                                                                          67,787円

                                                                                          54,330円

                                                                                          174,522円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          12,860円

                                                                                          40,111円

                                                                                          17,486円

                                                                                          277,629円

                                                                                          60,490円

                                                                                          44,142円

                                                                                          16,000円

                                                                                          11,914円

                                                                                          39,180円

                                                                                          10,180円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          9,731円

                                                                                          17,443円

                                                                                          59,911円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          39,180円

                                                                                          59,221円

                                                                                          16,000円

                                                                                          317,565円

                                                                                          • 数量別スライド値引

                                                                                          21,002円

                                                                                          10,677円

                                                                                          22,026円

                                                                                          16,788円

                                                                                          15,697円

                                                                                          21,371円

                                                                                          通常出荷日 3日目 3日目~ 12日目~ 10日目~ 7日目 6日目 9日目 6日目~ 6日目 6日目 3日目 6日目 7日目 11日目 9日目 6日目 11日目 6日目 7日目 6日目 13日目 11日目 6日目 6日目 17日目 11日目 6日目 9日目 6日目 8日目 17日目 3日目~ 6日目 20日目 17日目 17日目 7日目 19日目 6日目 6日目 6日目 8日目 12日目~ 6日目 6日目
                                                                                          商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーター-ヒーター-ヒーター--ヒーター----ヒーターヒーターヒーター-------------ヒーター--ヒーター-------ヒーター--
                                                                                          使用温度範囲(℃)---300(常用温度)、400(最高温度)----70~+260--50~320-----32~110----------------------------
                                                                                          ヒーター容量(W)-----300 ~ 1000----500 ~ 1000----------------------------------
                                                                                          電源100V100V---100V----100V--------------------100V-------------
                                                                                          長さ(mm)50 ~ 50050 ~ 500100 ~ 10001000 ~ 5000---100 ~ 250-----------------------250 ~ 500-------------
                                                                                          外寸法(mm)---------------------------------------------
                                                                                          内寸法(mm)---------------------------------------------
                                                                                          その他---------------------------------------------