(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 クールバス

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    東京硝子器械

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    評価 0.0
    【特長】 ・ロータリーエバポレーター用のウォーターバスや、簡易の恒温水槽など幅広く使用できます。 ・過熱を防ぐ過昇防止器を内蔵しています。 ・マグネチックスターラートの組合せで、撹拌しながら精度のよい温度コントロールができます。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    加熱機器関連商品 - 600 ~ 1300 100V 235×294×94H ~ 240×300×150H - オプション
    通常価格(税別) : 31,649円~
    (税込価格) : 34,814円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

    東京硝子器械

    ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

    評価 0.0
    【特長】マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成されています。・高温時は0.2℃まで正確な温度コントロールを実現します。【商品仕様】・小型高温水槽・型式:N3-4・温度範囲(℃):Rt+10~100・槽内寸法(W×L×Hmm):135×238×146・温度精度:±0.2℃・温度分布:±0.2℃・外形寸法:200×370×250Hmm・重量:6.5kg・ヒーター容量:480W・電源:100V 50/60Hz 500W
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 90,799
    (税込価格) : 99,879
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

    東京硝子器械

    恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

    評価 0.0
    【特長】 ・±0.3℃の精度で温度調節をおこなうオイルバスです。 ・操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。 ・撹拌状態の確認ができるガラス槽と保温カバー付ステンレス層の2タイプがあります。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 310 ~ 510 - 253(380)×200×150 ~ 346(469)×306×250 - -
    通常価格(税別) : 106,604円~
    (税込価格) : 117,264円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

    東京硝子器械

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

    評価 0.0
    【特長】・パーソナルユース向けのミニサイズです。・フロート式空焚き防止装置付きです。・長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター / 加熱機器関連商品 Rt+5~80 - 100V W175XD230XH185 140×121×78H オプション
    通常価格(税別) : 11,938円~
    (税込価格) : 13,132円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 水槽用恒温器 F-003D

    東京硝子器械

    Fine 水槽用恒温器 F-003D

    評価 0.0
    【特長】・平型の浅い水槽用恒温器です。・操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。・安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    ヒーター / 加熱機器関連商品 室温+5~80 1000 100V 92×342×230H±5 - オプション
    通常価格(税別) : 49,496円~
    (税込価格) : 54,446円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineオイルバス FWB-180(TGK)

    東京硝子器械

    Fineオイルバス FWB-180(TGK)

    評価 0.0
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 350 100V - - -
    通常価格(税別) : 60,729
    (税込価格) : 66,802
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    冷却・加熱アルミビーズ 42370-002

    東京硝子器械

    冷却・加熱アルミビーズ 42370-002

    評価 0.0
    【特長】市販の様々なウォーターバス、ヒートブロック、オイルバス、サンドバス等にそのまま使えます。(構造によりご使用いただけない場合もございます)・原料から製品まで厳密な品質管理で製造されています。環境及び人に有害となる成分は一切含んでいません。・金属ビーズですから、水から媒介される微生物汚染の心配がありません。・容器がビーズの中で自立し、大きさの違う容器を一緒に入れられます。【商品仕様】・品目:冷却・加熱アルミビーズ・品番:42370-002・摘要:熱媒体金属ビーズ 2L・素材:アルミニウム合金・最大で300℃まで加熱可能・使用上の注意:通常の手入れは家庭用台所洗剤で洗い、よく乾かしてください。・殺菌は70%アルコールをビーズ全体に噴霧して、よく乾燥してください。半永久に使えます。・高熱蒸気に直接触れる、強酸、漂白剤等の使用は避けてください。表面が酸化して、流動性が減少します。(すべりにくくなります)
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,268
    (税込価格) : 49,795
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

    評価 0.0
    【特長】・機能をコンパクトに集約した実用タイプ、外部循環可能。(オプション)・デジタル設定、デジタル表示、P.I.D制御、安全自己診断機能、独立過昇防止器などを搭載した恒温水槽です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 1000 100V 220×424×335H(付属水槽セット時) - -
    通常価格(税別) : 96,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

    東京硝子器械

    デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

    評価 0.0
    温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。【特長】・デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。・温度の安定が特長です。・F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 1000 100V 254×348×131Hmm  - -
    通常価格(税別) : 78,286
    (税込価格) : 86,115
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)

    東京硝子器械

    小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)

    評価 0.0
    【特長】 ・幅200、奥行325mmのミニミニサイズ。消費電力も4Aですから15A電源で数台並べての使用が可能です。 ・撹拌は波立ちを抑えたマイルドな撹拌です。40mmの低水位でのインキュベーションも可能です。 ・タイマー機能(オートスタート・オートストップ)を標準搭載、作業効率がアップします。 ・アラーム発生時にはブザーで知らせます。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 300 100V 200×325×215H(付属水槽セット時) - -
    通常価格(税別) : 59,965
    (税込価格) : 65,962
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineオイルバス FWB-240(TGK)

    東京硝子器械

    Fineオイルバス FWB-240(TGK)

    評価 0.0
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 700 100V - - -
    通常価格(税別) : 67,786
    (税込価格) : 74,565
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    空焚防止器 AL-67

    東京硝子器械

    空焚防止器 AL-67

    評価 0.0
    【特長】・空焚防止器 導電率式です・ステンレスウォーターバスのみ使用可能です
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 37,500
    (税込価格) : 41,250
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

    東京硝子器械

    Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

    評価 0.0
    温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型デジタル恒温器。【特長】・水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための装置。・流量の調整が可能。・温度調節器はPID制御方式で、±0.1〜±0.5℃の高精度を保持。【用途】・水の加熱、恒温維持に最適。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V - - -
    通常価格(税別) : 65,094
    (税込価格) : 71,603
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

    東京硝子器械

    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

    評価 0.0
    水量調節機能、新規搭載。【特長】・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。・撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。・小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。・操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。・水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 200X190X85H(有効寸法) - -
    通常価格(税別) : 80,614
    (税込価格) : 88,675
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

    評価 0.0
    【特長】・オールステンレス製ですから、振動・衝撃・打撃に対して非常に強く、取扱いも容易です投げ込みヒーターなどと一緒に使用しても安全です・魔法瓶のパイオニア、サーモスが作る断熱ウォーターバスです断熱効果は抜群です・マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です・特殊な前処理を施してありますので、オイルバスなどの高温用にも使用できます・内筒には耐食性に優れたSUS316を使用しています(外筒はSUS304)
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - Φ123×95H ~ Φ162×118H - -
    通常価格(税別) : 21,444円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フード付きウォーターバス

    東京硝子器械

    フード付きウォーターバス

    評価 0.0
    【特長】・槽全体を均一に加温・保温する、多用途に使えるウォーターバス。・見やすく操作しやすいデジタルディスプレイとキーパッド。 ・タイマー、プリセット(3点)機能搭載。・万一の際にも安心な過昇温防止機能付き。 ・フードは90°開き、たまった水滴は縁を伝って槽内へ。・0807-61-71-13、0807-61-71-14、0807-61-71-15、0807-61-71-17は排水用のドレインを装備。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 200 ~ 1200 - W199×D230×H233 ~ W587×D392×H233 W154×D300×H150/W330×D301×H150 ~ W500×D297×H200 -
    通常価格(税別) : 120,202円~
    (税込価格) : 132,222円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

    東京硝子器械

    Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

    評価 0.0
    ・独立過昇防止器を標準装備し安全面を強化したステンレス製のバスです。・容量は13L・使用許容温度は200℃
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 26,682
    (税込価格) : 29,350
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

    東京硝子器械

    ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

    評価 0.0
    【特長】持ち運びに便利な把手付きです。・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(水槽)の清掃が容易に行えます。・耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。・安全装置として空焚き防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。【商品仕様】・型式:TBS271SB・槽内寸法(mm):270×270×170H・豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるウォーターバス。・液体膨張式 温度調節器タイプ・槽形状:角型・仕様温度範囲:室温+5℃~95℃・温度調節精度:±1.5℃ at60℃(攪拌時)・温度上昇時間:約95分 室温→95℃・使用環境温度:5~35℃・ヒーター:SUS316L パイプヒーター・ヒーター容量:1270W・外形寸法(mm):350×385×215H・槽内容量(L):12・重量(約kg):3.5・電源(50/60Hz):100V 12.7A・付属品:温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 54,603
    (税込価格) : 60,063
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

    東京硝子器械

    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

    評価 0.0
    水量調節機能、新規搭載。【特長】・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。・撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。・小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。・操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。・水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 200X190X85H(有効寸法) - -
    通常価格(税別) : 108,163
    (税込価格) : 118,979
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターバス N3-4(TGK)

    東京硝子器械

    ウォーターバス N3-4(TGK)

    評価 0.0
    【特長】マイクロプロセッサとPID制御を組み合わせた高精度のサーモスタットで構成されています。・高温時は0.2℃まで正確な温度コントロールを実現します。【商品仕様】・小型高温水槽・型式:N3-4・温度範囲(℃):Rt+10~100・槽内寸法(W×L×Hmm):135×238×146・温度精度:±0.2℃・温度分布:±0.2℃・外形寸法:200×370×250Hmm・重量:6.5kg・ヒーター容量:480W・電源:100V 50/60Hz 500W
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 90,799
    (税込価格) : 99,879
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

    東京硝子器械

    Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

    評価 0.0
    オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。SUの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 170×212×179H - -
    通常価格(税別) : 163,306
    (税込価格) : 179,637
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

    東京硝子器械

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

    評価 0.0
    水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための恒温器。【特長】・撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保つ。・デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確に可能。・蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられている。【用途】・水の加熱、恒温維持に最適。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 本体:105X142X320H、ヒーター:140 - -
    通常価格(税別) : 80,614
    (税込価格) : 88,675
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

    東京硝子器械

    ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

    評価 0.0
    温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 500 100V W252XD340XH131 - -
    通常価格(税別) : 48,602
    (税込価格) : 53,462
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

    東京硝子器械

    Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:Fineオイルバス・ガラス製・型式:FGO-130D・外形寸法(mm):φ130×H83・使用温度範囲(℃):~250・ヒーター(W):280・白金測温抵抗体・デジタル設定によるPID制御・温度精度:±0.5~0.1℃・設定単位:0.1℃・温度フューズによる異常時高温カット・自己診断機能:温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常・本体固定用支持具付き・電源:AC100V 50/60Hz 2.9A・外形寸法・重量:W215×D140×H123mm・1.4kg
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 82,942
    (税込価格) : 91,236
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineオイルバス FWB-120(TGK)

    東京硝子器械

    Fineオイルバス FWB-120(TGK)

    評価 0.0
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 200 100V - - -
    通常価格(税別) : 59,274
    (税込価格) : 65,201
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

    東京硝子器械

    Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

    評価 0.0
    簡単操作な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 220X271X135H - -
    通常価格(税別) : 34,602
    (税込価格) : 38,062
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    恒温水槽 T-N22D

    東京硝子器械

    恒温水槽 T-N22D

    評価 0.0
    【特長】 ・水槽の深さが、H200mm(約30L)と深さを十分にとった容量の大きい水槽です。 ・ステンレス水槽にドレインを設けました。3/8口径のドレインを左側面に設置しました。 ・デジタル式温度指示、設定温度調節ユニットを組み込んだタイプです。 ・温度調節はP.I.D制御により設定ズレもなく、温度安定度も良好です。 ・安全装置も温度過昇温度防止器、ヒーター空焚き防止器を装備しています。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 590×390×370 - -
    通常価格(税別) : 132,024
    (税込価格) : 145,226
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

    東京硝子器械

    Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

    評価 0.0
    温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型デジタル恒温器。【特長】・水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための装置。・流量の調整が可能。・温度調節器はPID制御方式で、±0.1〜±0.5℃の高精度を保持。【用途】・水の加熱、恒温維持に最適。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V - - -
    通常価格(税別) : 65,094
    (税込価格) : 71,603
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

    東京硝子器械

    Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

    評価 0.0
    【特長】・平型の浅い水槽用恒温器です。・操作、温度管理の容易なデジタルPID制御方式です。・安全装置として、フロート式空焚き防止装置付きです。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 92×342×230H±5 - -
    通常価格(税別) : 79,790
    (税込価格) : 87,769
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineステンレスバス FOS-1

    東京硝子器械

    Fineステンレスバス FOS-1

    評価 0.0
    ・独立過昇防止器を標準装備し安全面を強化したステンレス製のバスです。・容量は13L・使用許容温度は200℃
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 26,682
    (税込価格) : 29,350
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

    東京硝子器械

    Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

    評価 0.0
    温度フューズに異常温時カット機能、自己診断機能(温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常)付き。必ず使用温度より上のランクのシリコンオイルを使用してください。【特長】・デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。・温度の安定が特長です。・F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 1000 100V 254×348×131Hmm  - -
    通常価格(税別) : 78,286
    (税込価格) : 86,115
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    小型卓上恒温振盪器

    東京硝子器械

    小型卓上恒温振盪器

    評価 0.0
    【特長】卓上で気楽に使えます。・1.5mLチューブで143本使用可能です。【商品仕様】・品目:小型卓上恒温振盪器・型式:SN-60SD・振盪速度(rpm):20~200・振盪幅(mm):20・水槽容量(L):1.5・使用温度範囲:(室温+5)℃~60℃・温度精度:±0.1℃(at37℃)・温度調整方式:デジタル表示、デジタル設定、PID制御・ヒーター:500W・モーター:コンデンサー型3W・水槽寸法:W160×D215×H78mm・外形寸法:W182×D370×H205mm・重量:5.4kg・電源容量:AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付き電源コード・使用環境温湿度:5~35℃、~80%RH
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 166,653
    (税込価格) : 183,318
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

    東京硝子器械

    Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

    評価 0.0
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 200 100V - - -
    通常価格(税別) : 59,274
    (税込価格) : 65,201
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

    東京硝子器械

    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

    評価 0.0
    水を室温+5〜80℃の範囲で恒温状態に保つための恒温器。【特長】・撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保つ。・デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確に可能。・蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられている。【用途】・水の加熱、恒温維持に最適。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 本体:105X142X320H、ヒーター:140 - -
    通常価格(税別) : 80,614
    (税込価格) : 88,675
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

    東京硝子器械

    Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

    評価 0.0
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 700 100V - - -
    通常価格(税別) : 67,786
    (税込価格) : 74,565
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

    東京硝子器械

    ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

    評価 0.0
    温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 500 100V W252XD340XH131 - -
    通常価格(税別) : 48,602
    (税込価格) : 53,462
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

    東京硝子器械

    Fineマルチバス FMB-160(TGK)

    評価 0.0
    オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。SUの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 170×212×179H - -
    通常価格(税別) : 163,306
    (税込価格) : 179,637
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

    東京硝子器械

    Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

    評価 0.0
    【特長】250℃までの実験が簡単にできます。・アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。・スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。【商品仕様】・品目:高性能万能型高温バス・型式:FMB-170・内槽寸法(mm):φ143×60H・(バス)・使用温度範囲:(室温+5)℃~250℃・ヒーター:380W 内蔵・安全装置:温度フューズ・材質:アルミニウム黒アルマイト仕上げ・外形寸法:196×225×106Hmm・重量:2.4kg・(温度コントローラー)・使用温度範囲:~250℃(デジタル表示マイコンによるPID制御)・温度精度:±0.5~3.5℃(使用温度による)・外形寸法:100×190×95Hmm・重量:1.5kg
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 142,927
    (税込価格) : 157,220
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オイルバス TBX243RA

    東京硝子器械

    オイルバス TBX243RA

    評価 0.0
    【特長】持ち運びに便利な把手付きです。・制御ユニットは取り外し可能で、液槽(油槽)の清掃が容易に行えます。・耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。・安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。【商品仕様】・豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。・液体膨張式 温度調節器タイプ・型式:TBX243RA・槽内寸法(mm):内径240×170H・槽形状:丸型・使用温度範囲:室温+5℃~230℃・温度調節精度:±3.5℃ at200℃(攪拌時)・温度上昇時間:約60分 室温→230℃・使用環境温度:5~35℃・ヒーター:SUS316L パイプヒーター・ヒーター容量:1200W・外形寸法:310×400×215Hmm・槽内容量(約L):7.6・重量(約kg):3・電源:100V 12A 50/60Hz・付属品:温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 52,048
    (税込価格) : 57,253
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

    東京硝子器械

    Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:Fineオイルバス・ガラス製・型式:FGO-180D・外形寸法(mm):φ180×H120・使用温度範囲(℃):~200・ヒーター(W):400・白金測温抵抗体・デジタル設定によるPID制御・温度精度:±0.5~0.1℃・設定単位:0.1℃・温度フューズによる異常時高温カット・自己診断機能:温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常・本体固定用支持具付き・電源:AC100V 50/60Hz 4.1A・外形寸法・重量:W255×D190×H160mm・2.3kg
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 86,046
    (税込価格) : 94,651
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

    東京硝子器械

    Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

    評価 0.0
    簡単操作な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - 100V 220X271X135H - -
    通常価格(税別) : 39,000
    (税込価格) : 42,900
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

    東京硝子器械

    Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

    評価 0.0
    【特長】オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。・槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。・SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。【商品仕様】・品目:マルチバス・型式:FMB-180・槽内寸法(mm):φ143×60H・使用温度範囲:Rt+5~250℃・温度調整方式:Pt100Ω。3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換・温度設定:1℃単位・温度表示:1℃単位・温度精度:±0.5%・使用環境:5~35℃ RH80%以下・回転数:約150~2000rpm・外形寸法:185×220×179Hmm・重量:5.2kg・ヒーター:450W・電源:AC100V 50/60Hz 5A
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 181,753
    (税込価格) : 199,928
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

    東京硝子器械

    Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

    評価 0.0
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - 350 100V - - -
    通常価格(税別) : 60,729
    (税込価格) : 66,802
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

    東京硝子器械

    ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

    評価 0.0
    【特長】水を室温+5℃~60℃の範囲で恒温状態に保ちながらラックを振盪させ、試料を培養・撹拌するための装置です。・微量試料に適し、省スペース。【商品仕様】・型式:SN-M405D・使用温度範囲(℃):(室温+5)~60・摘要:本体・温度精度:±0.1℃(at37℃)・温度調整方法:Pt100Ω・3桁デジタル表示・デジタル設定・PID制御・温度設定:0.5℃単位・温度表示:0.1℃単位・安全装置:過昇防止・自己診断機能(センサー異常・ヒーター異常・上限値異常・温度調節器異常)・温度フューズ・ヒーター:150W・モーター:コンデンサー形 3W・振盪速度:20~220rpm・振盪幅:20mm・水槽容量:1L・水槽寸法:125×180×70Hmm・外寸法:153×318×185Hmm・重量:4.5kg・電源容量:AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付電源コード・使用環境:温度:5~35℃ 湿度:80%以内・オプション(別売):振盪台:SN-M40S-M20:マイクロチューブ1.5mL×20本用・ :SN-M40S-M88:小試験管88本用・SUSスプリング固定式
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 162,096
    (税込価格) : 178,306
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine マルチバス FMB-180(TGK)

    東京硝子器械

    Fine マルチバス FMB-180(TGK)

    評価 0.0
    【特長】オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。・槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。・SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。【商品仕様】・品目:マルチバス・型式:FMB-180・槽内寸法(mm):φ143×60H・使用温度範囲:Rt+5~250℃・温度調整方式:Pt100Ω。3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換・温度設定:1℃単位・温度表示:1℃単位・温度精度:±0.5%・使用環境:5~35℃ RH80%以下・回転数:約150~2000rpm・外形寸法:185×220×179Hmm・重量:5.2kg・ヒーター:450W・電源:AC100V 50/60Hz 5A
    商品タイプ 使用温度範囲(℃) ヒーター容量(W) 電源 外寸法(mm) 内寸法(mm) その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 181,753
    (税込価格) : 199,928
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
使用温度範囲(℃)
ヒーター容量(W)
電源
外寸法(mm)
内寸法(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            Fine 水槽用恒温器 F-003D

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              Fineオイルバス FWB-180(TGK)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                冷却・加熱アルミビーズ 42370-002

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        空焚防止器 AL-67

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              フード付きウォーターバス

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ウォーターバス N3-4(TGK)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                Fineオイルバス FWB-120(TGK)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    恒温水槽 T-N22D

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          Fineステンレスバス FOS-1

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              小型卓上恒温振盪器

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            オイルバス TBX243RA

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

                                                                                        メーカー

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        東京硝子器械

                                                                                        シリーズ名

                                                                                        ウォーターバス(過昇防止器内蔵)

                                                                                        ウォーターバス N3-4(温度範囲 Rt+10~100℃)

                                                                                        恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

                                                                                        Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

                                                                                        Fine 水槽用恒温器 F-003D

                                                                                        Fineオイルバス FWB-180(TGK)

                                                                                        冷却・加熱アルミビーズ 42370-002

                                                                                        卓上恒温水槽 NTT-2200(TGK)

                                                                                        デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)

                                                                                        小型恒温水槽 NTT-2000(TGK)

                                                                                        Fineオイルバス FWB-240(TGK)

                                                                                        空焚防止器 AL-67

                                                                                        Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)

                                                                                        Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

                                                                                        真空断熱ウォーターバス D-600/D-1500

                                                                                        フード付きウォーターバス

                                                                                        Fineステンレスバス FOS-1(TGK)

                                                                                        ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

                                                                                        Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)

                                                                                        ウォーターバス N3-4(TGK)

                                                                                        Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)

                                                                                        Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)

                                                                                        ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

                                                                                        Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

                                                                                        Fineオイルバス FWB-120(TGK)

                                                                                        Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

                                                                                        恒温水槽 T-N22D

                                                                                        Fine 水槽用恒温器 F-D001(室温+5~80℃)

                                                                                        Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                                                                                        Fineステンレスバス FOS-1

                                                                                        Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)

                                                                                        小型卓上恒温振盪器

                                                                                        Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)

                                                                                        Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)

                                                                                        Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)

                                                                                        ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)

                                                                                        Fineマルチバス FMB-160(TGK)

                                                                                        Fine 高性能万能型高温バス FMB-170

                                                                                        オイルバス TBX243RA

                                                                                        Fine硝子槽オイルバス φ180 FGO-180D

                                                                                        Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)

                                                                                        Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

                                                                                        Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)

                                                                                        ミニ振盪恒温水槽 SN-M40SD

                                                                                        Fine マルチバス FMB-180(TGK)

                                                                                        通常価格
                                                                                        (税別)

                                                                                        31,649円

                                                                                        90,799円

                                                                                        106,604円

                                                                                        11,938円

                                                                                        49,496円

                                                                                        60,729円

                                                                                        45,268円

                                                                                        96,000円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        • 数量別スライド値引

                                                                                        78,286円

                                                                                        59,965円

                                                                                        67,786円

                                                                                        37,500円

                                                                                        65,094円

                                                                                        80,614円

                                                                                        21,444円

                                                                                        特別価格

                                                                                        SALE 2025/03/31まで

                                                                                        120,202円

                                                                                        26,682円

                                                                                        54,603円

                                                                                        108,163円

                                                                                        90,799円

                                                                                        163,306円

                                                                                        80,614円

                                                                                        48,602円

                                                                                        82,942円

                                                                                        59,274円

                                                                                        34,602円

                                                                                        132,024円

                                                                                        65,094円

                                                                                        79,790円

                                                                                        26,682円

                                                                                        78,286円

                                                                                        166,653円

                                                                                        59,274円

                                                                                        80,614円

                                                                                        67,786円

                                                                                        48,602円

                                                                                        163,306円

                                                                                        142,927円

                                                                                        52,048円

                                                                                        86,046円

                                                                                        39,000円

                                                                                        181,753円

                                                                                        60,729円

                                                                                        162,096円

                                                                                        181,753円

                                                                                        通常出荷日 6日目~ 6日目 17日目 3日目~ 3日目~ 2日目 11日目 3日目 6日目 10日目 2日目 6日目 3日目 3日目 8日目 6日目~ 3日目 7日目 3日目 6日目 3日目 3日目 2日目 3日目 2日目 2日目 9日目 3日目 3日目 3日目 2日目 6日目 6日目 3日目 6日目 6日目 3日目 3日目 6日目 3日目 2日目 3日目 6日目 10日目 3日目
                                                                                        商品タイプ加熱機器関連商品--ヒーター / 加熱機器関連商品ヒーター / 加熱機器関連商品----------------------------------------
                                                                                        使用温度範囲(℃)---Rt+5~80室温+5~80----------------------------------------
                                                                                        ヒーター容量(W)600 ~ 1300-310 ~ 510-1000350-10001000300700----200 ~ 1200------500-200-----1000-200-700500------350--
                                                                                        電源100V--100V100V100V-100V100V100V100V-100V100V----100V-100V100V100V-100V100V100V100V100V-100V-100V100V100V100V100V---100V-100V--
                                                                                        外寸法(mm)235×294×94H ~ 240×300×150H-253(380)×200×150 ~ 346(469)×306×250W175XD230XH18592×342×230H±5--220×424×335H(付属水槽セット時)254×348×131Hmm 200×325×215H(付属水槽セット時)---200X190X85H(有効寸法)Φ123×95H ~ Φ162×118HW199×D230×H233 ~ W587×D392×H233--200X190X85H(有効寸法)-170×212×179H本体:105X142X320H、ヒーター:140W252XD340XH131--220X271X135H590×390×370-92×342×230H±5-254×348×131Hmm --本体:105X142X320H、ヒーター:140-W252XD340XH131170×212×179H---220X271X135H----
                                                                                        内寸法(mm)---140×121×78H-----------W154×D300×H150/W330×D301×H150 ~ W500×D297×H200-----------------------------
                                                                                        その他オプション--オプションオプション-----------オプション------------オプション---------------