(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 定温恒温器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック

    東京硝子器械

    50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック

    評価 0.0
    東京硝子器械 恒温器・乾燥器 50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 32,302円~
    (税込価格) : 35,532円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライバス・インキュベーター H203-HN型

    東京硝子器械

    ドライバス・インキュベーター H203-HN型

    評価 0.0
    【特長】加熱専用【商品仕様】・品目:ドライバス・インキュベーター・型式:H203-HN・重量(kg):~2・ブロックの組合せによりサイズの異なる容器を同時に処理できます。・温度範囲:室温+2~100℃・温度精度:±0.5℃・性能:16℃→60℃ 6℃/分・温度調節エリア:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚)・サイズ:185×185×90mm
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 70,602
    (税込価格) : 77,662
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

    東京硝子器械

    ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

    評価 0.0
    【特長】加熱専用【商品仕様】・品目:ドライバス・インキュベーター・型式:H203-HN・重量(kg):~2・ブロックの組合せによりサイズの異なる容器を同時に処理できます。・温度範囲:室温+2~100℃・温度精度:±0.5℃・性能:16℃→60℃ 6℃/分・温度調節エリア:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚)・サイズ:185×185×90mm
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 70,602
    (税込価格) : 77,662
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

    東京硝子器械

    ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

    評価 0.0
    【特長】 ・エアジャケット式自然対流方式ですから、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールが出来ます。 ・風を嫌う微生物培養などに適しています。 ・タイマー機能(オートスタート・オートストップ)を搭載しています。 ・安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    その他 - - 16 - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 80,786
    (税込価格) : 88,865
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
タイプ
温度範囲(℃)
内容積(L)
その他
電源
対流方式
寸法(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ドライバス・インキュベーター H203-HN型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

          メーカー

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          東京硝子器械

          シリーズ名

          50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック

          ドライバス・インキュベーター H203-HN型

          ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)

          ソフトインキュベーター SLI-220(室温+5~60℃)

          通常価格
          (税別)

          32,302円

          70,602円

          70,602円

          80,786円

          通常出荷日 6日目 6日目 19日目 5日目
          商品タイプ---その他
          タイプ----
          温度範囲(℃)----
          内容積(L)---16
          その他----
          電源---単相100V
          対流方式----
          寸法(mm)----
          1. 1