(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 ウェハーキャリア・トレー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

    東京硝子器械

    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

    評価 0.0
    【特長】スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在。・微小部品の吸引・離脱がワンタッチ。・ペンタイプのピンセット部は持ちやすく軽量。・エアの吹き出しによるダスタ作業も可能。【商品仕様】・型式:MH-100A・外形寸法(mm):91×175(W)×146(H)・到達真空度:-33.3kPa(-50mmHg)・吐出空気量:6L/min・定格電源:AC100V 50/60Hz・消費電力:15/14W・電流:0.35/0.3A・吸入口/吐出口:マイクロカプラソケット・本体重量:1.5kg・電源コード長さ:2.5m(インレット式)・電源スイッチ:ロッカースイッチ・付属品:カプラ付ホースセット×1セット、バキュームピンセット×1セット、ニードル×1個、パッドφ4mm×1個、パッドφ6mm×1個、ピンセットホルダー×1セット
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 52,678
    (税込価格) : 57,946
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウェハー用ピンセット 丸型/オーバーフラット型

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    ウェハー用ピンセット 丸型/オーバーフラット型

    評価 0.0
    非磁性・耐酸性。対象商品は、写真の一番左(型番:0990-25-22-75)、左から2番目(型番:0990-25-22-76)、一番右(型番:0990-25-22-80)になります。
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    ピンセット ウエハー -
    通常価格(税別) : 4,167円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウェハー用フラットピンセット 45W

    東京硝子器械

    ウェハー用フラットピンセット 45W

    評価 0.0
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    ピンセット ウエハー -
    通常価格(税別) : 6,351
    (税込価格) : 6,986
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

    東京硝子器械

    吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

    評価 0.0
    【仕様】・ベントノズル0.26mmです。・静電気対策材料を使用しています。・型式:A1198
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 763
    (税込価格) : 839
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械

    東京硝子器械

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】従来のピンセットではつかみにくい小物や部品なども容易につかめ、精密な作業をする際に、目や指の疲労などの作業者の負担を減らします。・チップ部品やFP-ICなどの基板への実装作業に適します。・ペン部分をはじめ、吸着パッドやエアーホースにも静電気対策材料を使用していますので、クリーンルームでも安心してお使いいただけます。【商品仕様】・型式:392-1・消費電力:5W・最大到達圧力(kPa):37.3・ベントノズル:内径0.4mm、1.1mmの2種が付属・パッド:外径3mm、7mmの2種が付属 導電性シリコンゴム・外形寸法:ステーション:132×170×83Hmm ペン:10φ×123Lmm エアーホース:6φ×1100Lmm・重量:ステーション:約1.65kg、ペン:約25g・電源:AC100V(50/60Hz)
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 34,132
    (税込価格) : 37,545
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型

    評価 0.0
    非磁性・耐酸性。対象商品は、写真の一番左(型番:0990-25-22-75)、左から2番目(型番:0990-25-22-76)、一番右(型番:0990-25-22-80)になります。
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    ピンセット ウエハー -
    通常価格(税別) : 3,959円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

    東京硝子器械

    コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

    評価 0.0
    【特長】・超小型強力ポンプ内蔵で電源コード・エアーチューブが不要です。・連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。・静電気対策材料を使用しています。
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    ピンセット 特殊 / その他 オプション
    通常価格(税別) : 559円~
    (税込価格) : 615円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バキュームピンセット付属品セット

    東京硝子器械

    バキュームピンセット付属品セット

    評価 0.0
    【特長】・スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在・微小部品の吸引・離脱がワンタッチ・ペンタイプのピンセット部は持ちやすく軽量・エアの吹き出しによるダスタ作業も可能
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    ピンセット / その他 - -
    通常価格(税別) : 3,767円~
    (税込価格) : 4,144円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

    東京硝子器械

    メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

    評価 0.0
    【特長】・環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます・クリーンルームでは使用できません
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    スプレーガン・エアガン - -
    通常価格(税別) : 81,933
    (税込価格) : 90,126
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MH-100用6φ吸着パッド 10入

    東京硝子器械

    MH-100用6φ吸着パッド 10入

    評価 0.0
    【仕様】・MH-100用6φ吸着パッド 10入です。・スッと吸って、サッと離す!吸引・離脱が自由自在。・微小部品の吸引・離脱がワンタッチ。
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 3,767
    (税込価格) : 4,144
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウェハー用フラットピンセット 41W

    東京硝子器械

    ウェハー用フラットピンセット 41W

    評価 0.0
    普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    ピンセット ウエハー -
    通常価格(税別) : 8,562
    (税込価格) : 9,418
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メドーダスター MD-910 TGK

    東京硝子器械

    メドーダスター MD-910 TGK

    評価 0.0
    【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。・クリーンルームでは使用できません。【商品仕様】・型式:MD-910・流量(l/min):16・電源(AC100V):50/60Hz兼用・定格圧力(MPa):0.1・消費電力:85W・本体寸法:180×336×244Hmm・標準付属品・ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 81,933
    (税込価格) : 90,126
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

    東京硝子器械

    バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

    評価 0.0
    【特長】従来のピンセットではつかみにくい小物や部品なども容易につかめ、精密な作業をする際に、目や指の疲労などの作業者の負担を減らします。・チップ部品やFP-ICなどの基板への実装作業に適します。・ペン部分をはじめ、吸着パッドやエアーホースにも静電気対策材料を使用していますので、クリーンルームでも安心してお使いいただけます。【商品仕様】・型式:392-1・消費電力:5W・最大到達圧力(kPa):37.3・ベントノズル:内径0.4mm、1.1mmの2種が付属・パッド:外径3mm、7mmの2種が付属 導電性シリコンゴム・外形寸法:ステーション:132×170×83Hmm ペン:10φ×123Lmm エアーホース:6φ×1100Lmm・重量:ステーション:約1.65kg、ペン:約25g・電源:AC100V(50/60Hz)
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 34,132
    (税込価格) : 37,545
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メドーダスター MD-920-50

    東京硝子器械

    メドーダスター MD-920-50

    評価 0.0
    【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。・クリーンルームでは使用できません。【商品仕様】・型式:MD-920-50・流量(l/min):8・電源(AC100V):50Hz専用・定格圧力(MPa):0.2・消費電力:115W・本体寸法:180×336×244Hmm・標準付属品・ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 81,933
    (税込価格) : 90,126
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メドーダスター MD-910 東京硝子器械

    東京硝子器械

    メドーダスター MD-910 東京硝子器械

    評価 0.0
    【特長】環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。・クリーンルームでは使用できません。【商品仕様】・型式:MD-910・流量(l/min):16・電源(AC100V):50/60Hz兼用・定格圧力(MPa):0.1・消費電力:85W・本体寸法:180×336×244Hmm・標準付属品・ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)
    商品タイプ ピンセット特徴 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 81,933
    (税込価格) : 90,126
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
ピンセット特徴
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ウェハー用ピンセット 丸型/オーバーフラット型

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ウェハー用フラットピンセット 45W

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              バキュームピンセット付属品セット

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  MH-100用6φ吸着パッド 10入

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ウェハー用フラットピンセット 41W

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      メドーダスター MD-910 TGK

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          メドーダスター MD-920-50

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            メドーダスター MD-910 東京硝子器械

                            メーカー

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            シリーズ名

                            バキューム・ピンセット ワンタッチで吸引・離脱

                            ウェハー用ピンセット 丸型/オーバーフラット型

                            ウェハー用フラットピンセット 45W

                            吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm

                            バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用 東京硝子器械

                            ウェハー用ピンセット 丸型/角型/オーバーフラット型

                            コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

                            バキュームピンセット付属品セット

                            メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                            MH-100用6φ吸着パッド 10入

                            ウェハー用フラットピンセット 41W

                            メドーダスター MD-910 TGK

                            バキューム・ピンセット 静電気対策材料使用

                            メドーダスター MD-920-50

                            メドーダスター MD-910 東京硝子器械

                            通常価格
                            (税別)

                            52,678円

                            4,167円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            6,351円

                            763円

                            34,132円

                            3,959円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            559円

                            3,767円

                            81,933円

                            3,767円

                            8,562円

                            81,933円

                            34,132円

                            81,933円

                            81,933円

                            通常出荷日 11日目 6日目 6日目 8日目 8日目 6日目 8日目 6日目 7日目~ 6日目 6日目 6日目 8日目 6日目 6日目
                            商品タイプ-ピンセットピンセット--ピンセットピンセットピンセット / その他スプレーガン・エアガン-ピンセット----
                            ピンセット特徴-ウエハーウエハー--ウエハー特殊 / その他---ウエハー----
                            その他------オプション--------
                            1. 1