(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 クリーン手袋

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30・31

    東京硝子器械

    耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30・31

    評価 0.0
    クリーンパッククラス100対応の作業手袋。【特長】・耐熱・超強力パラ系アラミド繊維テクノーラを使用しており、耐久性にすぐれています。・発塵性はクラス100の水準です。・クリーンルーム用です。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    手袋 100 - - - - -
    通常価格(税別) : 3,500
    (税込価格) : 3,850
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリルタフィー100PFロング 997

    東京硝子器械

    ニトリルタフィー100PFロング 997

    評価 0.0
    【特長】・ソフトな仕上がりで指先までフィットします。・エンボス加工を施し、グリップ力に優れています。・ニトリル(合成ゴム)製のためラテックスアレルギーの心配なくご使用頂けます。・パウーダフリータイプで衛生的でクリーン作業に適しています。・左右兼用タイプのため使用が便利で経済的です。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    手袋 100 二トリルゴム - S / M - -
    通常価格(税別) : 4,728
    (税込価格) : 5,201
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電防止指サック ASP S/M/L

    東京硝子器械

    静電防止指サック ASP S/M/L

    評価 0.0
    天然ゴムラテックス製のパウダーフリータイプ。静電気防止タイプ。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    指サック - 天然ゴム・ラテックス 0.10±0.02 S / M / L - -
    通常価格(税別) : 3,550
    (税込価格) : 3,905
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電防止指サック NBR

    東京硝子器械

    静電防止指サック NBR

    評価 0.0
    クリーンルーム用ニトリルゴム製帯電防止指サック。【特長】・製品へのゴミの混入を防ぐ。・無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。・ノンパウダータイプ【用途】・指先の感覚を重要視する小さな電子部品や小型レンズなどの作業に最適。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    指サック - 二トリルゴム 0.14±0.02 XS / S / M / L / XL - -
    通常価格(税別) : 3,660円~
    (税込価格) : 4,026円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました・クリーン対応です
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    手袋 - その他 - フリー - -
    通常価格(税別) : 19,407円~
    (税込価格) : 21,348円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エンボス手袋ロング

    東京硝子器械

    エンボス手袋ロング

    評価 0.0
    【特長】・燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験の材質試験検査結果「適」(社)日本食品衛生協会(第T021-03655)・ビスフェノールA、フタル酸エステルなどの環境ホルモンは検出されません(社)日本食品衛生協会(第T021-0356)・ぴったりフィットして作業がしやすい五本絞りです・衛生的で取り出しが簡単なクリーンパッケージ入りです
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    手袋 - ポリエチレン 4.5 S / M - -
    通常価格(税別) : 1,111円~
    (税込価格) : 1,222円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

    東京硝子器械

    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

    評価 0.0
    【特長】立体縫製でクリーン対応商品です。【商品仕様】・型式:MZ655・サイズ:フリー・入数(双):1・材質:甲・平裾:(表)ケブラー(R)繊維100%(裏)綿100%・ :手の平:(表)PBO繊維(ザイロン(R))100%(裏)アラミド混フェルト(中)断熱シート・ :裏:ポリエステル100%・寸法:350mm・素材耐熱温度:500℃
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 17,661
    (税込価格) : 19,427
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています・立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました・クリーン対応です
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    手袋 - - - フリー - -
    通常価格(税別) : 16,133円~
    (税込価格) : 17,746円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。【商品仕様】・型式:MT782-CP (クリーンパック)・サイズ:フリー・寸法(cm):35・入数(双):1・材質:・甲・平・平裾/指定外繊維(プロコン(R))100%・甲/合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)・平の中/ポリエステル・裏/ポリエステル100%・素材耐熱温度:200℃
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,860
    (税込価格) : 14,146
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱手袋 MT782

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱手袋 MT782

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(200℃)、耐薬品性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。【商品仕様】・型式:MT782・サイズ:フリー・寸法(cm):35・入数(双):1・材質:・甲・平・平裾/指定外繊維(プロコン(R))100%・甲/合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)・平の中/ポリエステル・裏/ポリエステル100%・素材耐熱温度:200℃
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 12,132
    (税込価格) : 13,345
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナノテクリーンAC手袋 10双

    東京硝子器械

    ナノテクリーンAC手袋 10双

    評価 0.0
    【特長】 ・ナノテクリーンACのクリーンパックタイプで、クラス100のクリーンルームでも使用できます。 ・縫製手袋の全面に特殊ポリウレタン樹脂をコーティングし、すぐれた低発塵性を実現、ムレにくく汚れや液体を通しません。 ・洗濯による劣化が少なく、繰返し使用が可能です。 ・イオン性不純物が発生しにくい手袋です。 ・RoHS指令適合。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    手袋 - ポリウレタン・ポリエステル - XL - -
    通常価格(税別) : 8,150円~
    (税込価格) : 8,965円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63

    東京硝子器械

    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63

    評価 0.0
    【特長】燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験の材質試験検査結果「適」(社)日本食品衛生協会(第T021-03655)・ビスフェノールA、フタル酸エステルなどの環境ホルモンは検出されません。(社)日本食品衛生協会(第T021-0356)・ぴったりフィットして作業がしやすい五本絞りです。・衛生的で取り出しが簡単なクリーンパッケージ入りです。【商品仕様】・サイズ:L・入数:50枚入・カラー:ナチュラル・サイズ:S(女性用)/M(男女兼用)/L(男性用)・長さ:45cm・厚み:45ミクロン(厚口タイプ)・材質:ポリエチレン製
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,212
    (税込価格) : 1,333
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱手袋 MT721

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱手袋 MT721

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。【商品仕様】・型式:MT721・サイズ:フリー・寸法(cm):35・入数(双):1・材質 ・ 甲・平裾:(表)ケプラー繊維100% (裏) 綿100%・ 平:(表)ケプラー繊維100% (裏) アラミド混フェルト・ 平の中:断熱シート・ 平の中の裏:ポリエステル 100%・ 素材耐熱温度:300℃
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 15,406
    (税込価格) : 16,947
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

    東京硝子器械

    クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

    評価 0.0
    【特長】耐熱性(300℃)、耐切創性、把持時間にすぐれています。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。クリーン対応です。【商品仕様】・型式:MT721-CP・サイズ:フリー・寸法(cm):35・入数(双):1・材質 ・ 甲・平裾:(表)ケプラー繊維100% (裏) 綿100%・ 平:(表)ケプラー繊維100% (裏) アラミド混フェルト・ 平の中:断熱シート・ 平の中の裏:ポリエステル 100%・ 素材耐熱温度:300℃
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 16,133
    (税込価格) : 17,746
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性(220℃)にすぐれ、抜群の操作性があります・耐摩擦性にすぐれ、耐久性があります・クリーン対応です
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    手袋 - ポリウレタン・ポリエステル - フリー - -
    通常価格(税別) : 5,067円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

    東京硝子器械

    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

    評価 0.0
    【特長】立体縫製でクリーン対応商品です。【商品仕様】・型式:MZ656・サイズ:フリー・入数(双):1・材質:甲・平裾:(表)ケブラー(R)繊維100%(裏)綿100%・ :手の平:(表)PBO繊維(ザイロン(R))100%(裏)アラミド混フェルト(中)断熱シート・ :裏:ポリエステル100%・寸法:500mm・素材耐熱温度:500℃
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 21,056
    (税込価格) : 23,162
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 011501213100

    東京硝子器械

    東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 011501213100

    評価 0.0
    【特長】燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。・ポリエチレン、ポリプロピレン規格試験の材質試験検査結果「適」(社)日本食品衛生協会(第T021-03655)・ビスフェノールA、フタル酸エステルなどの環境ホルモンは検出されません。(社)日本食品衛生協会(第T021-0356)・ぴったりフィットして作業がしやすい五本絞りです。・衛生的で取り出しが簡単なクリーンパッケージ入りです。【商品仕様】・サイズ:L・入数:50枚入・カラー:ナチュラル・サイズ:S(女性用)/M(男女兼用)/L(男性用)・長さ:45cm・厚み:45ミクロン(厚口タイプ)・材質:ポリエチレン製
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 材質 厚み(mm) サイズ 仕様 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,212
    (税込価格) : 1,333
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
材質
厚み(mm)
サイズ
仕様
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30・31

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ニトリルタフィー100PFロング 997

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        静電防止指サック ASP S/M/L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          静電防止指サック NBR

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              エンボス手袋ロング

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      クリーン用耐熱手袋 MT782

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ナノテクリーンAC手袋 10双

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            クリーン用耐熱手袋 MT721

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              • SALE 2025/03/31まで

                              クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 011501213100

                                  メーカー

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  東京硝子器械

                                  シリーズ名

                                  耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30・31

                                  ニトリルタフィー100PFロング 997

                                  静電防止指サック ASP S/M/L

                                  静電防止指サック NBR

                                  クリーン用耐熱手袋 MT722シリーズ

                                  エンボス手袋ロング

                                  クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655

                                  クリーン用耐熱手袋 MT783シリーズ

                                  クリーン用耐熱手袋 MT782-CP

                                  クリーン用耐熱手袋 MT782

                                  ナノテクリーンAC手袋 10双

                                  東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 0622-23-75-63

                                  クリーン用耐熱手袋 MT721

                                  クリーン用耐熱手袋 MT721-CP

                                  クリーン用組立検査手袋 MT77シリーズ

                                  クリーンルーム用耐熱手袋 MZ656

                                  東京硝子 エンボス手袋ロング L 50枚入 011501213100

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  3,500円

                                  4,728円

                                  3,550円

                                  3,660円

                                  19,407円

                                  1,111円

                                  17,661円

                                  16,133円

                                  12,860円

                                  12,132円

                                  8,150円

                                  1,212円

                                  15,406円

                                  16,133円

                                  5,067円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  21,056円

                                  1,212円

                                  通常出荷日 6日目 6日目 6日目 3日目 6日目 3日目 8日目 6日目 10日目 6日目 6日目 3日目 10日目 6日目 6日目~ 6日目 3日目
                                  商品タイプ手袋手袋指サック指サック手袋手袋-手袋--手袋---手袋--
                                  グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100---------------
                                  材質-二トリルゴム天然ゴム・ラテックス二トリルゴムその他ポリエチレン----ポリウレタン・ポリエステル---ポリウレタン・ポリエステル--
                                  厚み(mm)--0.10±0.020.14±0.02-4.5-----------
                                  サイズ-S / MS / M / LXS / S / M / L / XLフリーS / M-フリー--XL---フリー--
                                  仕様-----------------
                                  その他-----------------
                                  1. 1