(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 メンブレンフィルター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械  メンブレンフィルター 0567-40

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子器械 メンブレンフィルター 0567-40

    評価 0.0
    【特長】・耐薬性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤にも侵されません・-120℃から260℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です・撥水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています・広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響を受けません・低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するためフィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    メンブレンフィルター 3μ ~ 293 - T010A、0.10 ~ T300A、3.00
    通常価格(税別) : 13,172円~
    (税込価格) : 14,489円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

    東京硝子器械

    ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

    評価 0.0
    【特長】・少量溶液、薬品、ガスなどの濾紙滅菌、粒子除去を手軽に行うことができるディスポーサブルメンブレンフィルターユニットです
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    メンブレンフィルター - - 0.2 ~ 0.45
    通常価格(税別) : 14,778円~
    (税込価格) : 16,256円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロファンネル ガンマ滅菌済

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    マイクロファンネル ガンマ滅菌済

    評価 0.0
    【特長】・ディスポーザブルフィルターファンネル(個別包装)です・使いやすく、メンブレンの取出しが容易に出来ます・微生物学的分析証明書添付・0.2及び0.45ミクロンメンブレン(白/黒色)・ガンマ滅菌済み
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    メンブレンフィルター - - -
    通常価格(税別) : 36,177
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター

    東京硝子器械

    MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター

    評価 0.0
    MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    メンブレンフィルター 47Φ - 0.8
    通常価格(税別) : 21,910
    (税込価格) : 24,101
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メンブレンフィルター A045F047A 100枚

    東京硝子器械

    メンブレンフィルター A045F047A 100枚

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:メンブレンフィルター・型番:A045F047A・孔径(μm):0.45・寸法(φmm):47・色 :白色・表面:罫線・包装:1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み) 100枚・用途:・セルロース混合エステル製のメンブレンで、水溶液のろ過や、微生物試験に適しています。 ・・水系の除粒子・除菌用は各種試験から工業ろ過まで幅広く使用されています。 ・・微生物/微粒子試験用には白以外の色や罫線入りのタイプがあります。 ・・・材質:セルロース混合エステル ・・発火点:180度 耐熱性:130度・(恒量にする場合は90度、約1時間加熱しデシケーター内で放冷。)・・蛍光性:なし 屈折率:1.50 灰分:2~5×10-3 mg /cm2 1枚包装(吸収パッド付き、滅菌済み)罫線有
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 12,920
    (税込価格) : 14,212
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルター用ピンセット 3本セット

    東京硝子器械

    フィルター用ピンセット 3本セット

    評価 0.0
    【特長】ウエスタンプロッティング用あるいは、ろ過用のメンブレン操作のために先端を研磨しています。滑らかな先端がフィルターへの傷を防ぎます。・オートクレーブ可。アルコールに浸し先端を焼いて滅菌も可能です。【商品仕様】・型式:XX6200006P・全長(mm):113・材質:SUS302製
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,550
    (税込価格) : 10,505
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メンブレンフィルター MFシリーズ

    東京硝子器械

    メンブレンフィルター MFシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・電池用隔膜より発展したメンブレンフィルターであるため、酸、アルカリなどの耐薬品性に優れています・メンブレンフィルターの微孔は分子レベルに分散した合成樹脂溶液より形成されるため小さく、均一な孔径です ・耐熱性があり、125℃の加熱殺菌が可能です(オートクレーブ20分間) ・基材を有するため機械的強度に優れています ・特に水、アルコールに対して膨潤が殆どなく、安定して使用できます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    メンブレンフィルター Φ90 ~ 1000×1000 - 0.4 ~ 2.5
    通常価格(税別) : 27,500円~
    (税込価格) : 30,250円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 37mmモニター 50入

    東京硝子器械

    東京硝子 37mmモニター 50入

    評価 0.0
    【特長】・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み込んでいます・滅菌済み製品ですので、手間のかかる滅菌作業は必要ありません・0.45μmと0.80μmのメンブレンフィルターを組み込んだ製品を用意しています・注射筒や別売品のサンプリングチューブ、モニターマニフォールドとの接続により、いろいろなサンプリング方法が設定できます・37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    その他 37 - -
    通常価格(税別) : 24,623円~
    (税込価格) : 27,085円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS

    東京硝子器械

    ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS

    評価 0.0
    【商品仕様】・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン・28CPタイプ メンブレンフィルター材質:セルロースアセテート・孔径(μm):0.45・滅菌:未滅菌・型式:28CP045AN10JS・入数(個):1000・濾過対象液:水系・主要用途:無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 223,313
    (税込価格) : 245,644
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS

    東京硝子器械

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS

    評価 0.0
    【商品仕様】・フィルター直径:13mm、有効濾過面積:0.9cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン・13HPタイプ メンブレンフィルター材質:親水性PTFE・孔径(μm):0.45・滅菌:未滅菌・型式:13HP045AN05JS・入数(個):500・濾過対象液:水系・有機溶剤系両用・主要用途:培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去・HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過・各種水溶液、ガスの精密濾過
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 48,255
    (税込価格) : 53,081
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

    東京硝子器械

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

    評価 0.0
    【商品仕様】・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン・28CPタイプ メンブレンフィルター材質:セルロースアセテート・孔径(μm):0.80・滅菌:EOG滅菌済み・型式:28CP080AS・入数(個):50・主要用途:無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 16,819
    (税込価格) : 18,501
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

    東京硝子器械

    東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

    評価 0.0
    【特長】・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み込んでいます・滅菌済み製品ですので、手間のかかる滅菌作業は必要ありません・0.45μmのメンブレンフィルターを組み込んだ製品を用意しています・エアロックを防ぐ周縁疎水性のメンブレンフィルターを組み込んだタイプもあり、用途に応じた選択ができます・注射筒や別売品のサンプリングチューブ、モニターマニフォールドとの接続により、いろいろなサンプリング方法が設定できます・37mmモニターセットは、エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました・セット毎滅菌パック入り
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    その他 37 - -
    通常価格(税別) : 33,099
    (税込価格) : 36,409
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS

    東京硝子器械

    ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS

    評価 0.0
    【商品仕様】・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン・28SPタイプ メンブレンフィルター材質:ポリエーテルサルホン・孔径(μm):0.20・滅菌:未滅菌・型式:28SP020AN10JS・入数(個):1000・濾過対象液:水系・主要用途:無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 223,320
    (税込価格) : 245,652
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア VCWP-04700 100枚

    東京硝子器械

    ミリポア VCWP-04700 100枚

    評価 0.0
    【特長】MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。【商品仕様】・品名:MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン、 セルロース混合エステル、 親水性、 0.1μm、 47mm、 白色、 無地・品番:VCWP04700・・材質:セルロース混合エステル・・孔径(μm):0.10・・直径(mm):47Φ・・色: 白色・・表面: 無地・・湿潤性: 親水性・・入数(枚):100
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 33,397
    (税込価格) : 36,737
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ボトルトップフィルタ 595-4520 12入

    東京硝子器械

    ボトルトップフィルタ 595-4520 12入

    評価 0.0
    【特長】GL-33またはGL-45のねじ口びんにはめ込んで直接ろ過が可能です。・ユニット側面の吸引プラグはセルロース栓が付いており、汚染を防ぎます。・ノンパイロジェニック、0.20μmフィルターはSupor(R)machV製でろ過速度が速いものになります。【商品仕様】・γ線滅菌済み・容量(mL):500・ポアサイズ(μm):0.20・メンブレン径(mm):75・適合ボトル口径(mm):45・品番:595-4520・入数(個):12・本体材質:PS・メンブレン材質:PES(ポリエーテルサルフォン)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,389
    (税込価格) : 19,128
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

    東京硝子器械

    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

    評価 0.0
    【商品仕様】・フィルター直径:28mm、有効濾過面積:5.1cm^2、ハウジング材質:ポリプロピレン・28SPタイプ メンブレンフィルター材質:ポリエーテルサルホン・孔径(μm):0.20・滅菌:γ線滅菌済み・型式:28SP020RS・入数(個):50・主要用途:無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌、粒子除去
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 16,998
    (税込価格) : 18,698
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘパ・ベント GMF 10入

    東京硝子器械

    ヘパ・ベント GMF 10入

    評価 0.0
    【特長】発酵装置の無菌ベント用です。 0.3μm以上の空気中の微粒子を99.97%保持します。【商品仕様】・メンブラン:GMF・ろ過面積(cm2):16・品番:6723-5000・入数(個):10
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 14,140
    (税込価格) : 15,554
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1

    東京硝子器械

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1

    評価 0.0
    【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。【商品仕様】・型式:FE-1・サンプルウェル数:1・摘要:本体のみ・フィルターサイズ:24、25φmm・ろ過面積:約3.6cm^2・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上・本体材質:SUS 316
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 34,202
    (税込価格) : 37,622
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5

    東京硝子器械

    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5

    評価 0.0
    【特長】必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)・直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。【商品仕様】・型式:FE-5・サンプルウェル数:5・摘要:槽付き・フィルターサイズ:24、25φmm・ろ過面積:約3.6cm^2・圧力:アスピレータ一などによる吸引 1kg/cm^2以上・本体材質:SUS 316・槽寸法:145mm(Φ)×215mm(H)・槽材質:アクリル
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 191,402
    (税込価格) : 210,542
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
孔径(μm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子器械  メンブレンフィルター 0567-40

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      マイクロファンネル ガンマ滅菌済

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          メンブレンフィルター A045F047A 100枚

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            フィルター用ピンセット 3本セット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              メンブレンフィルター MFシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                東京硝子 37mmモニター 50入

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ミリポア VCWP-04700 100枚

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ボトルトップフィルタ 595-4520 12入

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ヘパ・ベント GMF 10入

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5

                                      メーカー

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      東京硝子器械

                                      シリーズ名

                                      東京硝子器械 メンブレンフィルター 0567-40

                                      ディスポメンブレンフィルター 0.20/0.45μm

                                      マイクロファンネル ガンマ滅菌済

                                      MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルター

                                      メンブレンフィルター A045F047A 100枚

                                      フィルター用ピンセット 3本セット

                                      メンブレンフィルター MFシリーズ

                                      東京硝子 37mmモニター 50入

                                      ディスポメンブレンフィルター 28CP045AN10JS

                                      東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 13HP045AN05JS

                                      東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28CP080AS

                                      東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

                                      ディスポメンブレンフィルター 28SP020AN10JS

                                      ミリポア VCWP-04700 100枚

                                      ボトルトップフィルタ 595-4520 12入

                                      東京硝子 ディスポメンブレンフィルター 28SP020RS

                                      ヘパ・ベント GMF 10入

                                      東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-1

                                      東京硝子 メンブレンフィルターろ過装置 FE-5

                                      通常価格
                                      (税別)

                                      13,172円

                                      14,778円

                                      36,177円

                                      特別価格

                                      SALE 2025/03/31まで

                                      21,910円

                                      12,920円

                                      9,550円

                                      27,500円

                                      24,623円

                                      223,313円

                                      48,255円

                                      16,819円

                                      33,099円

                                      223,320円

                                      33,397円

                                      17,389円

                                      16,998円

                                      14,140円

                                      34,202円

                                      191,402円

                                      通常出荷日 6日目~ 6日目~ 10日目~ 2日目 3日目 6日目 17日目 6日目 6日目 9日目 6日目 6日目 6日目 6日目 7日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                      商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルター--メンブレンフィルターその他---その他-------
                                      サイズ(mm)3μ ~ 293--47Φ--Φ90 ~ 1000×100037---37-------
                                      容量(ml)-------------------
                                      孔径(μm)T010A、0.10 ~ T300A、3.000.2 ~ 0.45-0.8--0.4 ~ 2.5------------
                                      1. 1