(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 フィルターカートリッジ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

    評価 0.0
    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。【商品仕様】・品名:ポリプロピレンデプスフィルター・規格:・DOE 形状 ・型式:YSYP-1P-250・孔径(μm):1・入数(本):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,000
    (税込価格) : 20,900
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

    評価 0.0
    【特長】革新的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・メディア部は極細のマイクロファイバーで構成されており、濾過精度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来型のメルトブローの3分の1以下の初期圧損が実現。・製法は一茶の添加物、バインダーなど使用していないので電子部品、医薬品、食品の製造ラインにも安心してご利用できます。・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)。【商品仕様】・入数:6本・型式:YSYP-0.5 P-250P-Y3S・孔径(μ):0.5・濾過精度(μ):0.5・耐差圧:0.39Mpa・耐熱:80℃・外形寸法:65φ(内径30φ)×250mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 37,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本

    評価 0.0
    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。【商品仕様】・品名:ポリプロピレンデプスフィルター・規格:・DOE 形状 ・型式:YSYP-5P-250・孔径(μm):5・入数(本):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,000
    (税込価格) : 20,900
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ

    評価 0.0
    東京硝子器械 分離・分析・濾過 カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    その他 - - 0.2 ~ 1
    通常価格(税別) : 17,138円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

    評価 0.0
    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。【商品仕様】・品名:ポリプロピレンデプスフィルター・規格:・DOE 形状 ・型式:YSYP-3P-250・孔径(μm):3・入数(本):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,000
    (税込価格) : 20,900
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本

    評価 0.0
    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。【商品仕様】・品名:ポリプロピレンデプスフィルター・規格:・DOE 形状 ・型式:YSYP-50P-250・孔径(μm):50・入数(本):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,000
    (税込価格) : 20,900
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:CCF-100-C1B・寸法(mm):77φ×97・孔径(mm):1.00・有効濾過面積(cm^2):570・滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)・・材質:・フィルター:CCF・サポートメディア:ポリプロピレン・その他:ポリプロピレン・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)・・最高使用温度:60℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,138
    (税込価格) : 18,852
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プレフィルタ AP1504200/AP1504700

    東京硝子器械

    プレフィルタ AP1504200/AP1504700

    評価 0.0
    【特長】・孔径0.2~0.6μmの精密ろ過用メンブレンのプレフィルターに適します・汚染物保持能力が最も低く、捕提率が最も高い製品です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - Φ42 ~ Φ47 - -
    通常価格(税別) : 8,180
    (税込価格) : 8,998
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セルストレーナー 黄/白/青

    東京硝子器械

    セルストレーナー 黄/白/青

    評価 0.0
    ファルコンコニカルチューブ(品番352070、品番352098)にセットし、細胞浮遊液をピペットで注ぐだけで、ろ過ができる簡便な細胞液ろ過器です。
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - 35 ~ 100
    通常価格(税別) : 12,801円~
    (税込価格) : 14,081円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:CCF-050-D1B・寸法(mm):77φ×125・孔径(mm):0.50・有効濾過面積(cm^2):1150・滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)・・材質:・フィルター:CCF・サポートメディア:ポリプロピレン・その他:ポリプロピレン・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)・・最高使用温度:60℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 24,002
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィルターユニットビバスピン20

    東京硝子器械

    フィルターユニットビバスピン20

    評価 0.0
    【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮・過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造・高速遠心に耐久可能なポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮・濃縮状態を確認できる目盛付き
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    フィルターホルダー・濾過ユニット - - -
    通常価格(税別) : 22,442
    (税込価格) : 24,686
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セントリコンプラス70 3K/100K

    東京硝子器械

    セントリコンプラス70 3K/100K

    評価 0.0
    【特長】・円筒型にフィルターを装着したデザインは、有効ろ過面積が大きく、ろ過効率を上げます・速いスピードで高濃縮率、50倍から200倍の濃縮範囲です・90%以上の高回収率が得られます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 43,558
    (税込価格) : 47,914
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:CCF-010-C1B・寸法(mm):77φ×97・孔径(mm):0.10・有効濾過面積(cm^2):570・滅菌:EOG、オートクレーブ(121℃・30分間)・・材質:・フィルター:CCF・サポートメディア:ポリプロピレン・その他:ポリプロピレン・・最高使用圧力:0.39MPa(25℃)・・最高使用温度:60℃
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,138
    (税込価格) : 18,852
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本

    評価 0.0
    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。【商品仕様】・品名:ポリプロピレンデプスフィルター・規格:・DOE 形状 ・型式:YSYP-25P-250・孔径(μm):25・入数(本):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,000
    (税込価格) : 20,900
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

    評価 0.0
    【特長】革新的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・メディア部は極細のマイクロファイバーで構成されており、濾過精度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来型のメルトブローの3分の1以下の初期圧損が実現。・製法は一茶の添加物、バインダーなど使用していないので電子部品、医薬品、食品の製造ラインにも安心してご利用できます。・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)。【商品仕様】・入数:6本・型式:YSYP-5 P-250P-Y3S・孔径(μ):5・濾過精度(μ):5・耐差圧:0.39Mpa・耐熱:80℃・外形寸法:65φ(内径30φ)×250mm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 30,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

    評価 0.0
    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。【商品仕様】・品名:ポリプロピレンデプスフィルター・規格:・DOE 形状 ・型式:YSYP-100P-250・孔径(μm):100・入数(本):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,000
    (税込価格) : 20,900
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

    評価 0.0
    【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。【商品仕様】・品名:ポリプロピレンデプスフィルター・規格:・DOE 形状 ・型式:YSYP-10P-250・孔径(μm):10・入数(本):5
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,000
    (税込価格) : 20,900
    通常出荷日 : 12日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
孔径(μm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              プレフィルタ AP1504200/AP1504700

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                セルストレーナー 黄/白/青

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  フィルターユニットビバスピン20

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    セントリコンプラス70 3K/100K

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/03/31まで

                        ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

                            メーカー

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            東京硝子器械

                            シリーズ名

                            ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本

                            ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本

                            ポリプロピレンデプスF 5μ DOE 5本

                            カプセルカートリッジフィルタ CCF/CCFHシリーズ

                            ポリプロピレンデプスF 3μ DOE 5本

                            ポリプロピレンデプスF 50μ DOE 5本

                            東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-100-C1B

                            プレフィルタ AP1504200/AP1504700

                            セルストレーナー 黄/白/青

                            東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-050-D1B

                            フィルターユニットビバスピン20

                            セントリコンプラス70 3K/100K

                            東京硝子 カプセルカートリッジフィルタ CCF-010-C1B

                            ポリプロピレンデプスF 25μ DOE 5本

                            ポリプロピレンデプスF 5μ 6本

                            ポリプロピレンデプスF 100μ DOE 5本

                            ポリプロピレンデプスF 10μ DOE 5本

                            通常価格
                            (税別)

                            19,000円

                            • 数量別スライド値引

                            37,000円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            19,000円

                            • 数量別スライド値引

                            17,138円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            19,000円

                            • 数量別スライド値引

                            19,000円

                            • 数量別スライド値引

                            17,138円

                            • 数量別スライド値引

                            8,180円

                            12,801円

                            24,002円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            22,442円

                            43,558円

                            17,138円

                            • 数量別スライド値引

                            19,000円

                            • 数量別スライド値引

                            30,000円

                            特別価格

                            SALE 2025/03/31まで

                            • 数量別スライド値引

                            19,000円

                            • 数量別スライド値引

                            19,000円

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 11日目 17日目 11日目 6日目~ 11日目 11日目 6日目 6日目~ 7日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 11日目 17日目 11日目 12日目
                            商品タイプ---その他------フィルターホルダー・濾過ユニット------
                            サイズ(mm)-------Φ42 ~ Φ47---------
                            容量(ml)-----------------
                            孔径(μm)---0.2 ~ 1----35 ~ 100--------
                            1. 1