(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 シリンジフィルター

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEシリンジフィルター 13/25mm

    東京硝子器械

    PTFEシリンジフィルター 13/25mm

    評価 0.0
    【特長】・有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。・Non-Pyrogenic、DNA-free・強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。・オートクレーブ滅菌可・疎水性です。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 ~ 25 0.22 ~ 5
    通常価格(税別) : 8,498円~
    (税込価格) : 9,348円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PVDFシリンジフィルター

    東京硝子器械

    PVDFシリンジフィルター

    評価 0.0
    【特長】・疎水性。・タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。・ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。・オートクレーブ滅菌可。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 ~ 25 0.22 ~ 0.45
    通常価格(税別) : 9,765円~
    (税込価格) : 10,742円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    4mmシリンジフィルター 0.2/0.45μm

    東京硝子器械

    4mmシリンジフィルター 0.2/0.45μm

    評価 0.0
    直径4mm。2mLまでのサンプルろ過用シリンジフィルターです。残液量が10μL未満と非常に少ないので、高回収率。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター - 0.2 ~ 0.45
    通常価格(税別) : 20,522円~
    (税込価格) : 22,574円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    30mmシリンジフィルター

    東京硝子器械

    30mmシリンジフィルター

    評価 0.0
    【特長】・大きなろ過面積(直径25mmものに比べて44%増)・水溶性のサンプルに好適【用途】・プラディスクFP30の使用例:タンパク質を含むサンプルのろ過。タンパク質のロスは最低限に抑えられます(CAメンブレン)・プラディスクFP30の使用例:溶液からの細胞成分の除去
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター - 0.2 ~ 5
    通常価格(税別) : 20,042円~
    (税込価格) : 22,046円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラディスク 13シリーズ

    東京硝子器械

    プラディスク 13シリーズ

    評価 0.0
    直径13mm。10mLまでのサンプルろ過用シリンジフィルターです。【用途】使用例:生体サンプルの前処理、HPLCサンプルの前処理に使用します。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター - 0.2 ~ 1
    通常価格(税別) : 20,522円~
    (税込価格) : 22,574円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    30mmシリンジフィルタ 0.45 CA 100入 プラディスク アクア30

    東京硝子器械

    30mmシリンジフィルタ 0.45 CA 100入 プラディスク アクア30

    評価 0.0
    【商品仕様】・品目:30mmシリンジフィルター・プラディスク アクア30・孔径(μm):0.45・メンブレン:CA・滅菌済:×・品番:10462655・入数(個):100
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 40,682
    (税込価格) : 44,750
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

    東京硝子器械

    PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

    評価 0.0
    【特長】・親水性・高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用出来ます・Non-pyrogenic、DNA-free・クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています・γ滅菌
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 ~ 25 0.22
    通常価格(税別) : 14,111円~
    (税込価格) : 15,522円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25mmシリンジフィルター 無滅菌

    東京硝子器械

    25mmシリンジフィルター 無滅菌

    評価 0.0
    試料50mL/100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター - 0.1 ~ 1
    通常価格(税別) : 22,602円~
    (税込価格) : 24,862円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

    東京硝子器械

    滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

    評価 0.0
    【特長】・すぐれた流量特性と他社デバイスより高いろ過処理量・低タンパク吸着性でサンプルロスが最小化・γ線滅菌により、残留EOGによる潜在的汚染を排除・豊富なサイズ(13mm~37mm)を取り揃え、サンプル量10mL以下~200mLまで対応・アクロディスクPFとシーラムアクロディスクは、ろ過しにくい溶液の処理量を増加させる独自のプレフィルターを内蔵・孔径0.1μmによりマイコブラズマ除去・滅菌済、個別包装
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 25 ~ 32 0.1 ~ 0.8/0.2
    通常価格(税別) : 20,577円~
    (税込価格) : 22,635円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm

    東京硝子器械

    シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm

    評価 0.0
    【特長】・貴重な水溶液系(水系)試料を少ない残液量で確実にろ過・バーサポア(親水性アクリル共量合体)メンブレンを使用し、交流量で確実な粒子除去が可能・残液量が少なくサンプルのロスが最小・HPLCにより性能証明済み
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 0.2 ~ 0.45
    通常価格(税別) : 20,202
    (税込価格) : 22,222
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GFシリンジフィルター 13/25mm

    東京硝子器械

    GFシリンジフィルター 13/25mm

    評価 0.0
    【特長】・親水性・有機溶媒両用・有機溶媒・高汚染の液体・強酸に対して優れた耐性を示します。・粘性血清などの前処理、汚染度の高い液体のろ過などに適しています。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 ~ 25 0.7 ~ 1
    通常価格(税別) : 9,765円~
    (税込価格) : 10,742円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

    東京硝子器械

    滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

    評価 0.0
    【特長】すぐれた流量特性と他社デバイスより高いろ過処理量。・低タンパク吸着性でサンプルロスが最小化。・γ線滅菌により、残留EOGによる潜在的汚染を排除。・豊富なサイズ(13mm~37mm)を取り揃え、サンプル量10mL以下~200mLまで対応。・アクロディスクPFとシーラムアクロディスクは、ろ過しにくい溶液の処理量を増加させる独自のプレフィルターを内蔵。・孔径0.1μmによりマイコブラズマ除去。・滅菌済、個別包装。【商品仕様】・品番:4658・製品名:アクロディスクPFシリンジフィルター、0.8/0.2μm、32mm・入数(個):50
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 32,877
    (税込価格) : 36,165
    通常出荷日 : 18日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

    東京硝子器械

    13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

    評価 0.0
    【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。【商品仕様】・品目:GD/Xシリンジフィルター・目詰まりし難いシリンジフィルター・13mmGD/Xシリンジフィルター・孔径(μm):0.45・メンブレン:PVDF・滅菌済:×・品番:6872-1304・・入数(個):150・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)・有効ろ過面積:1.3cm^2・残液量:エアパージ前-0.5mL/エアパージ後-約50μL・ガラス繊維:100%ホウケイ酸・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 50,762円~
    (税込価格) : 55,838円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CAシリンジフィルター CA013045 100入

    東京硝子器械

    CAシリンジフィルター CA013045 100入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:CA013045・孔径(μm):0.45・サイズ(mm):13・入数(個):100・特長 :親水性。・タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。・硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 9,765
    (税込価格) : 10,742
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

    東京硝子器械

    13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

    評価 0.0
    【商品仕様】・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:13mmシリンジフィルター・プラディスク13 チューブチップなしメンブレン・孔径(μm):0.45・メンブレン:PTFE・滅菌済:×・品番:6783-1304・入数(個):500・残液量(エアパージ後):
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 91,722
    (税込価格) : 100,894
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジフィルター 有 0.45μm

    東京硝子器械

    シリンジフィルター 有 0.45μm

    評価 0.0
    【特長】・疎水性ですぐれた薬品適合性を持つ疎水性PTFEメンブレンを使用しており、有機溶媒系(非水系)のサンプルろ過に最適・すぐれた耐薬品性により、あらゆる有機溶媒に対応可能・残液量が少なくサンプルのロスを最小に抑制・オートクレーブ滅菌が可能・ベントフィルターとしての使用も可能・HPLCにより性能証明済み
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 0.45
    通常価格(税別) : 26,653
    (税込価格) : 29,318
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済

    東京硝子器械

    東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済

    評価 0.0
    【商品仕様】・試料100mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:25mmシリンジフィルター・プラディスク25・孔径(μm):1.0・メンブレン:PES・滅菌済:○・品番:6780-2510・入数(個):50・残液量:
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 21,642
    (税込価格) : 23,806
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PESシリンジフィルター

    東京硝子器械

    PESシリンジフィルター

    評価 0.0
    親水性のシリンジフィルタです。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 ~ 25 0.1 ~ 0.45
    通常価格(税別) : 9,765円~
    (税込価格) : 10,742円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

    東京硝子器械

    13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

    評価 0.0
    【特長】・懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです・一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止【用途】・溶出試験、・含量均一性試験、・濃縮分析、・サンプル前処理、・食品分析、・環境サンプル、・コンポジット試料のアッセイ
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター - 0.2 ~ 2.7
    通常価格(税別) : 28,602円~
    (税込価格) : 31,462円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPシリンジフィルター 13/25mm

    東京硝子器械

    PPシリンジフィルター 13/25mm

    評価 0.0
    【特長】・親水性でタンパク質の吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。・HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過に適しています。・Refractometry、UV-VIS測定
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    シリンジフィルター 13 ~ 25 0.22 ~ 0.45
    通常価格(税別) : 9,765円~
    (税込価格) : 10,742円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

    東京硝子器械

    CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

    評価 0.0
    【商品仕様】・型式:CA025045S・孔径(μm):0.45・サイズ(mm):25・入数(個):100・特長 :親水性。・タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。・硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。・γ滅菌
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 15,042
    (税込価格) : 16,546
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

    東京硝子器械

    東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

    評価 0.0
    【特長】イオン溶出レベルを低減、無機イオン分析に好適。・2つの異なるポアサイズのポリプロピレンをプレフィルターに内蔵。・低タンパク吸着性のフィルターとしても利用可能。【商品仕様】・品目:GD/XPシリンジフィルター・直径(mm):25・孔径(μm):0.45・メンブレン:PVDF・品番:6972-2504・入数(個):150・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)・ろ過面積:4.6cm^2・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250r>・滅菌:オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)、1bar(15psi)で20分・プレフィルター:PP-20μm、5μm
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 58,842
    (税込価格) : 64,726
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

    東京硝子器械

    13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

    評価 0.0
    【商品仕様】・試料10mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:13mmシリンジフィルター・プラディスク13 チューブチップなしメンブレン・孔径(μm):1.5・メンブレン:GMF・滅菌済:×・品番:6827-1315・入数(個):100・残液量(エアパージ後):
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 22,602
    (税込価格) : 24,862
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポリディスクAS 0.45μm 10入

    • SALE 2025/03/31まで

    東京硝子器械

    ポリディスクAS 0.45μm 10入

    評価 0.0
    【特長】細胞培養液・バッファー・酵素・パーティクルカウンター用溶液その他の水溶液滅菌用フィルターです。シリンジフィルターとして、あるいはホースにつなげて使用できます。・放射線滅菌され、一個ずつ包装されています。・メンブレンフィルターの寿命を延ばすために、プレフィルターとしてガラス繊維ろ紙を内蔵しています。【商品仕様】・孔径(μm):0.45・メンブレン:PES・ハウジング材質:PP・入数:10個・品番:6724-5045
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 17,946
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45μ PES 滅菌

    東京硝子器械

    25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45μ PES 滅菌

    評価 0.0
    【特長】一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。・3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。・滅菌済製品もラインナップ。・ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。【商品仕様】・目詰まりし難いシリンジフィルター・品目:GD/Xシリンジフィルター・25mmGD/Xシリンジフィルター・孔径(μm):0.45・メンブレン:PES・滅菌済:○・品番:6896-2504・入数(個):50・ハウジング材質:ポリプロピレン(無着色)・ろ過面積:4.6cm^2・残液量:エアパージ前-1.4mL/エアパージ後-約250μL・ガラス繊維:100%ホウケイ酸・プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)
    商品タイプ サイズ(mm) 孔径(μm)
    - - -
    通常価格(税別) : 28,602
    (税込価格) : 31,462
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
孔径(μm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PTFEシリンジフィルター 13/25mm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      PVDFシリンジフィルター

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        4mmシリンジフィルター 0.2/0.45μm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          30mmシリンジフィルター

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            プラディスク 13シリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              30mmシリンジフィルタ 0.45 CA 100入 プラディスク アクア30

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  25mmシリンジフィルター 無滅菌

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        GFシリンジフィルター 13/25mm

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              CAシリンジフィルター CA013045 100入

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  シリンジフィルター 有 0.45μm

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      PESシリンジフィルター

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          PPシリンジフィルター 13/25mm

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                ポリディスクAS 0.45μm 10入

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45μ PES 滅菌

                                                  メーカー

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  東京硝子器械

                                                  シリーズ名

                                                  PTFEシリンジフィルター 13/25mm

                                                  PVDFシリンジフィルター

                                                  4mmシリンジフィルター 0.2/0.45μm

                                                  30mmシリンジフィルター

                                                  プラディスク 13シリーズ

                                                  30mmシリンジフィルタ 0.45 CA 100入 プラディスク アクア30

                                                  PESシリンジフィルター 滅菌 0.22μm

                                                  25mmシリンジフィルター 無滅菌

                                                  滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

                                                  シリンジフィルター 水 0.2/0.45μm

                                                  GFシリンジフィルター 13/25mm

                                                  滅菌シリンジフィルタ 0.8/0.2μm 32mm

                                                  13φGD/Xシリンジフィルタ 0.45 PVDF

                                                  CAシリンジフィルター CA013045 100入

                                                  13mmシリンジフィルタ 0.45 PTFE 500入

                                                  シリンジフィルター 有 0.45μm

                                                  東京硝子 プラディスク25 AS 1.0μ 滅菌済

                                                  PESシリンジフィルター

                                                  13Φ/25ΦGD/Xシリンジフィルター

                                                  PPシリンジフィルター 13/25mm

                                                  CAシリンジフィルター滅菌 CA025045S 100入

                                                  東京硝子 25φGD/XPシリンジフィルタ 0.45 PVDF 150入

                                                  13mmシリンジフィルタ 1.5 GMF 100入

                                                  ポリディスクAS 0.45μm 10入

                                                  25φGD/Xシリンジフィルタ 0.45μ PES 滅菌

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  8,498円

                                                  9,765円

                                                  20,522円

                                                  20,042円

                                                  20,522円

                                                  40,682円

                                                  14,111円

                                                  22,602円

                                                  20,577円

                                                  20,202円

                                                  9,765円

                                                  32,877円

                                                  50,762円

                                                  9,765円

                                                  91,722円

                                                  26,653円

                                                  21,642円

                                                  9,765円

                                                  28,602円

                                                  9,765円

                                                  15,042円

                                                  58,842円

                                                  22,602円

                                                  17,946円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  28,602円

                                                  通常出荷日 2日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目 2日目~ 6日目 7日目~ 6日目 8日目~ 15日目 6日目~ 18日目 6日目 7日目 17日目 10日目 6日目 6日目~ 6日目~ 6日目~ 8日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                                  商品タイプシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター-シリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター----シリンジフィルター-シリンジフィルターシリンジフィルターシリンジフィルター-----
                                                  サイズ(mm)13 ~ 2513 ~ 25----13 ~ 25-25 ~ 321313 ~ 25----13-13 ~ 25-13 ~ 25-----
                                                  孔径(μm)0.22 ~ 50.22 ~ 0.450.2 ~ 0.450.2 ~ 50.2 ~ 1-0.220.1 ~ 10.1 ~ 0.8/0.20.2 ~ 0.450.7 ~ 1----0.45-0.1 ~ 0.450.2 ~ 2.70.22 ~ 0.45-----
                                                  1. 1