(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 ろ紙

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メルク ミリポア

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    メルク ミリポア

    評価 0.0
    【特長】・ダクロン繊維を網目状に編んだメッシュになっており、すべての接合部が溶着されています<0719-00-11-27>・1:1編みパターンの織ネットフィルター<0719-00-13-93、0719-00-14-09、0719-00-14-13、0719-00-14-20>・2:2編みパターンの織ネットフィルター<0719-00-14-02>・グラスファイバーやアスベスト製プレフィルターに代わる、注射液のろ過用フィルター・セルロースウェブの素材にセルロースエステルを含ませて作った均質なマイクロポーラスポリマー製・ミリポアの非ファイバー系デプスフィルターの中で最も高い捕捉率を持っています<0719-00-15-78>・フィルター表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です・孔径が正確で孔径分布が一定なので、サイズによる分離がきわめて正確です<0719-00-17-45>
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    メンブレンフィルター / その他 - - -
    通常価格(税別) : 11,000円~
    (税込価格) : 12,100円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英フィルター

    東京硝子器械

    石英フィルター

    評価 0.0
    【特長】・きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです・金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります・ガラスフィルターG2相当品です
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    抽出器・濾過フィルター φ5.5×2t ~ φ80×t10 - -
    通常価格(税別) : 14,100円~
    (税込価格) : 15,510円~
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定性濾紙 500/800mmΦ

    東京硝子器械

    定性濾紙 500/800mmΦ

    評価 0.0
    【特長】・実験用、生産用途として幅広く利用いただけます・濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度)・500mmΦ/800mmΦの大型濾紙に対応しています
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    濾紙 Φ500 ~ Φ800 - -
    通常価格(税別) : 35,412円~
    (税込価格) : 38,953円~
    通常出荷日 : 17日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

    東京硝子器械

    PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・蛍光検出によるウエスタンブロッティングを、高感度・低バックグラウンド(従来のPVDFの約1/10、ニトロセルロースの約1/2)で行えます・発色・科学発光などの検出法にも対応しています<0719-23-37-50>・様々なゲルからの転写に使えるもっとも一般的なPVDFメンブレンです・PVDFはニトロセルロースよりも物理的強度、耐薬品性、タンパク結合力(保持力)に優れ、今やウェスタンブロッティングの定番のメンブレンです<0719-23-37-50除き>
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    メンブレンフィルター - - 0.45
    通常価格(税別) : 19,200円~
    (税込価格) : 21,120円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円筒ろ紙 シリカ/セルロース

    東京硝子器械

    円筒ろ紙 シリカ/セルロース

    評価 0.0
    【特長】・円筒ろ紙はソックスレー抽出法によく用いられています・食品中などの脂肪を測定するソックスレー法に適しています<0996-41-08-06>・「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉じん捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度800℃<0996-41-08-21>
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    濾紙 - - -
    通常価格(税別) : 11,954円~
    (税込価格) : 13,149円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロリナート Φ25/Φ47mm

    東京硝子器械

    フロリナート Φ25/Φ47mm

    評価 0.0
    【特長】・溶剤、強酸、強アルカリに対して耐性の強いフィルターです(80℃以上の芳香族炭化水素は除く)・耐熱性は130℃まであります
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    メンブレンフィルター Φ47 - 0.22 ~ 0.45
    通常価格(税別) : 61,381円~
    (税込価格) : 67,519円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

    東京硝子器械

    サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

    評価 0.0
    【特長】メンブレン表面がスムーズで、ポアサイズが均一であり、ポアがメンブレン表面から裏面にかけて直線的に形成された完全表面保持タイプのメンブレンです。【商品仕様】・品名:サイクロポアメンブレン・サイクロトロンの技術を利用して開発された表面ろ過フィルターです。・品番:7060 4702・直径(mm):47φ・孔径(μm):0.2・材質:親水性ポリカーボネート・用途:エアーモニタリング時の微量元素の分析。ダスト、花粉、風媒中の粒子の分析。・微生物のカウンティング。海洋生物の分析。有機ハロゲン化合物の吸収(AOX)。水中のクリプトスポリジウムのオーシスト検出時の染色用フィルター。・白血球の除去。赤血球、プラズマフェレシス、ケモタキシス、細胞培養液のろ過。・微生物のダイレクトカウント。ハーベスティング。濃縮・ろ過。・入数(枚):100
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 26,042
    (税込価格) : 28,646
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア NY8004700 100個

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア NY8004700 100個

    評価 0.0
    【特長】ナイロンメンブレンおよびネットフィルター ・・ナイロンフィルターは広範囲の溶媒に耐性があります。2タイプあります。0.22および0.45 μm孔径のメンブレンフィルター (GNWPおよびHNWP)、もう一つは11から180 μmの目のネットフィルター (NY..) です。 ・【商品仕様】・品名:ナイロン ネットフィルター、 親水性、 80μm、 47mm・色: 白色・表面: 無地・湿潤性: 親水性・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、121 ℃)、 EOまたはガンマ線にて滅菌可能・使用温度: 最高 75 ℃
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 19,090
    (税込価格) : 20,999
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロリナート FGLP02500 百枚

    東京硝子器械

    フロリナート FGLP02500 百枚

    評価 0.0
    【特長】溶剤、強酸、強アルカリに対して耐性の強いフィルターです。(80℃以上の芳香族炭化水素は除く)・耐熱性は130℃まであります。【商品仕様】・品名:フロリナートメンブレンフィルター 疎水性PTFE製・直径(φmm):25・孔径(μm):0.2・型式:FGLP 025 00・入数(枚):100・HDPEサポート付きです。
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 48,056
    (税込価格) : 52,862
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PM2.5エアモニタリング用フィルタ

    東京硝子器械

    PM2.5エアモニタリング用フィルタ

    評価 0.0
    【特長】PM2.5重量測定用に開発された米国EPA認定フィルターです。・取扱いに便利なPP製サポートリング付きで接着剤や粘着剤は使用していません。・湿度、温度変化による重量変動はすべてEPA規定内です。・フィルター1枚ごとに連続番号がついていますのでトラッキングが簡単です。・クリーンルームにて生産していますので、粒子コンタミもEPA規定内です。【商品仕様】・直径(mm):46.2φ・孔径(μm):2・品番:7592-104・入数(枚):50・フィルター材質:PTFE・サポートリング材質:PP・厚さ:40±10μm・捕集効率:>99.7%(0.3μmDOPテストによる)・湿気による重量変化:
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 67,482
    (税込価格) : 74,230
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPフィルタ AN1H04700 百枚

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    PPフィルタ AN1H04700 百枚

    評価 0.0
    【特長】ポリプロピレン プレフィルターおよびネットフィルター ・・ミリポアのポリプロピレンフィルターは、100%ポリプロピレンでつくられています。溶媒、脱イオン水およびbioburden reductionを含む一般的な清澄化や前ろ過の用途に適しています。耐熱性ももっています。・・プレフィルターは高い粒子捕捉性、高い汚染物保持能および低い圧力低下性能を有しています。有機溶媒のろ過用としてデザインされていますが、アルコールで湿潤した後、水溶液のろ過にも使用できます。【商品仕様】・色: 白色・表面: 無地・湿潤性: 疎水性・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、126 ℃ )、 EOまたはガンマ線にて滅菌可能
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 18,300
    (税込価格) : 20,130
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイソポア TCTP02500 100枚

    東京硝子器械

    アイソポア TCTP02500 100枚

    評価 0.0
    【特長】Isopore(R)メンブレンフィルター ・ポリカーボネート ・・アイソポアメンブレンは、ポリカーボネート製で、メンブレン表面で試料を観察するあらゆる分析に推奨されるトラックエッチドスクリーンフィルターです。特に、光学顕微鏡または電子顕微鏡を用いて大気中の汚染物や他の粒子を観察するのに大変便利です。このメンブレンはポリカーボネートフィルムから成り、ガラスのように滑らかな表面を持ち、クリアーに試料観察ができます。ユニークな製法により、孔径が正確で、孔径分布が一定のため、サイズによる正確な分離ができます。アイソポアメンブレンは染色の影響を受けないためバックグラウンドが低くおさえられます。透過光による検鏡にも透明にする必要がありません。風袋重量や灰分が低く安定しており、アイソポアではマッチドウエイトフィルターは通常必要ありません。アイソポアは非吸湿性で、迅速に乾燥でき、分析時間を短縮できます。【商品仕様】・色: 白色・表面: 無地・湿潤性: 親水性・厚さ: 20 μm・空隙率: 5~20%・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、121 ℃ )、EOまたはガンマ線にて滅菌可能・使用温度: 最高 140 ℃・インシュリン吸収: 3 μg/cm^2・総抽出物: 1.0%未満
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 24,969
    (税込価格) : 27,466
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

    東京硝子器械

    疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

    評価 0.0
    【特長】溶剤・ガス用フィルター。・構造がふっ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。【商品仕様】・品名:デュラポアメンブレンフィルター・型式:GVHP04700・・材質:ポリビニリデンフロライド・・孔径(μm):0.22・・直径(mm):47Φ・・湿潤性:疎水性・・表面無地・入数(枚):100
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 28,984
    (税込価格) : 31,882
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア VSWP-01300 100枚

    東京硝子器械

    ミリポア VSWP-01300 100枚

    評価 0.0
    【特長】MF-ミリポア(セルロース混合エステル)メンブレンフィルターは、生物学的に不活性な酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物で出来ています。【商品仕様】・品名:MF-ミリポア(MF-Millipore)メンブレン、 セルロース混合エステル、 親水性、 0.025μm、 13mm、 白色、 無地・品番:VSWP 013 00・タイプ:VS・直径(mm):13・孔径(μm):0.025・入数(枚):100・色:白色・表面:無地・湿潤性:親水性
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 22,488
    (税込価格) : 24,737
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア IPVH15150 10シート

    東京硝子器械

    ミリポア IPVH15150 10シート

    評価 0.0
    【特長】様々なゲルからの転写に使えるもっとも一般的なPVDFメンブレンです。・PVDFはニトロセルロースよりも物理的強度、耐薬品性、タンパク結合力(保持力)に優れ、今やウェスタンブロッティングの定番のメンブレンです。【商品仕様】・品名:トランスファーメンブレン・ウェスタンブロッティング用疎水性PVDFメンブレン・イモビロン-P・型式:IPVH 151 50・寸法:15×15㎝シート・入数(個):10・材質:PVDF疎水性メンブレン、孔径0.45μm・検出方法:発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法・適応染色法:クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS・主な結合メカニズム:疎水性相互作用
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 34,284
    (税込価格) : 37,712
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

    東京硝子器械

    石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

    評価 0.0
    【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。【商品仕様】・石英ろ紙 角型・グレード:QM-A・直径(mm):203×254・品番:1851-865・入数(枚):25・基本重量(g/m2):85・厚さ(mm):0.45・捕集効率(%):>99.95(吸引速度5.3cm/sec 粒径0.3μm)・最高使用温度(℃):500
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 52,202
    (税込価格) : 57,422
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミリポア HAWP0470M 50個

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    ミリポア HAWP0470M 50個

    評価 0.0
    【特長】モニターリフィールおよび重量分析フィルター ・37 mmおよび47 mmディスクフィルター ・・- 37 mm汚染アナリシスモニター用MFミリポア MCE (セルロース混合エステル) およびマイテックス (PTFE) メンブレン ・- 重量分析用マッチドウエイトフィルターは、ペアになった2枚のフィルターの重量差が±0.1 mg以内です。このフィルターが組み込まれた汚染アナリシスモニターもあります。【商品仕様】・品名:MF マッチドウエイト ペア、 0.45 μm、 セルロース混合エステル、 47mm、 白色
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 59,484
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPフィルタ AN5004700 百枚

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    PPフィルタ AN5004700 百枚

    評価 0.0
    【特長】ポリプロピレン プレフィルターおよびネットフィルター ・・ミリポアのポリプロピレンフィルターは、100%ポリプロピレンでつくられています。溶媒、脱イオン水およびbioburden reductionを含む一般的な清澄化や前ろ過の用途に適しています。耐熱性ももっています。・・プレフィルターは高い粒子捕捉性、高い汚染物保持能および低い圧力低下性能を有しています。有機溶媒のろ過用としてデザインされていますが、アルコールで湿潤した後、水溶液のろ過にも使用できます。【商品仕様】・色: 白色・表面: 無地・湿潤性: 疎水性・滅菌方法: 高圧蒸気滅菌 (1 barで、126 ℃ )、 EOまたはガンマ線にて滅菌可能
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 18,300
    (税込価格) : 20,130
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

    東京硝子器械

    石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

    評価 0.0
    【特長】大気汚染のモニタリング用ろ紙です。・高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。【商品仕様】・石英ろ紙 円型・グレード:QM-A・直径(mm):37φ・品番:1851-037・入数(枚):100・基本重量(g/m^2):85・厚さ(mm):0.45・捕集効率(%):>99.95(吸引速度5.3cm/sec 粒径0.3μm)・最高使用温度(℃):500
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 23,242
    (税込価格) : 25,566
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    円筒ろ紙 ガラス 25×90H

    東京硝子器械

    円筒ろ紙 ガラス 25×90H

    評価 0.0
    【特長】バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。【商品仕様】・外径×全長(mm):25φ×90H・厚さ(mm):1.85・入数(本):25・品番:2814-259
    商品タイプ サイズ(mm) 電源 孔径(μm)
    - - - -
    通常価格(税別) : 24,762
    (税込価格) : 27,238
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
電源
孔径(μm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メルク ミリポア

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      石英フィルター

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        定性濾紙 500/800mmΦ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            円筒ろ紙 シリカ/セルロース

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              フロリナート Φ25/Φ47mm

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ミリポア NY8004700 100個

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    フロリナート FGLP02500 百枚

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      PM2.5エアモニタリング用フィルタ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        PPフィルタ AN1H04700 百枚

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アイソポア TCTP02500 100枚

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ミリポア VSWP-01300 100枚

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ミリポア IPVH15150 10シート

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/03/31まで

                                  ミリポア HAWP0470M 50個

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    PPフィルタ AN5004700 百枚

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        円筒ろ紙 ガラス 25×90H

                                        メーカー

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        東京硝子器械

                                        シリーズ名

                                        メルク ミリポア

                                        石英フィルター

                                        定性濾紙 500/800mmΦ

                                        PVDF疎水性メンブレン IPシリーズ

                                        円筒ろ紙 シリカ/セルロース

                                        フロリナート Φ25/Φ47mm

                                        サイクロポア 47φ 0.2μm PC 百枚

                                        ミリポア NY8004700 100個

                                        フロリナート FGLP02500 百枚

                                        PM2.5エアモニタリング用フィルタ

                                        PPフィルタ AN1H04700 百枚

                                        アイソポア TCTP02500 100枚

                                        疎水性デュラポアGVHP04700 百枚

                                        ミリポア VSWP-01300 100枚

                                        ミリポア IPVH15150 10シート

                                        石英濾紙 角形 QM-A 8×10吋

                                        ミリポア HAWP0470M 50個

                                        PPフィルタ AN5004700 百枚

                                        石英ろ紙 円形 QM-A 3.7cm

                                        円筒ろ紙 ガラス 25×90H

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        11,000円

                                        • 数量別スライド値引

                                        14,100円

                                        35,412円

                                        19,200円

                                        11,954円

                                        61,381円

                                        26,042円

                                        19,090円

                                        • 数量別スライド値引

                                        48,056円

                                        67,482円

                                        18,300円

                                        • 数量別スライド値引

                                        24,969円

                                        28,984円

                                        22,488円

                                        34,284円

                                        52,202円

                                        59,484円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/03/31まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        18,300円

                                        • 数量別スライド値引

                                        23,242円

                                        24,762円

                                        通常出荷日 6日目~ 11日目~ 17日目 6日目 2日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 9日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                        商品タイプメンブレンフィルター / その他抽出器・濾過フィルター濾紙メンブレンフィルター濾紙メンブレンフィルター--------------
                                        サイズ(mm)-φ5.5×2t ~ φ80×t10Φ500 ~ Φ800--Φ47--------------
                                        電源--------------------
                                        孔径(μm)---0.45-0.22 ~ 0.45--------------
                                        1. 1