(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 抽出器

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

    東京硝子器械

    Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

    評価 0.0
    【特長】・吸引向きが可変できる、ねじ式の吸引口・ホウケイ酸ガラス(硬質1級)製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です・吸引口はねじ式ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    フィルターホルダー・濾過ユニット 8φ ~ 10φ 100 ~ 10000 - - - - -
    通常価格(税別) : 8,756円~
    (税込価格) : 9,632円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

    東京硝子器械

    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

    評価 0.0
    【特長】カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。・安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。・シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン太線)と細く正確なパターンです。・本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。・1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。【商品仕様】・プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤・型式:OC-C-SO2・適用:2サンプル用・外形寸法(mm):24×65×3.0H・入数(枚):120
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,480
    (税込価格) : 21,428
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

    東京硝子器械

    プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

    評価 0.0
    【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。【商品仕様】・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)・型式:MS-4265M・品名:プロテオセーブ(R)SS 1.5mLマイクロチューブ・材質:ポリプロピレン・摘要:放射線滅菌済
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 23,484
    (税込価格) : 25,832
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20

    東京硝子器械

    東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20

    評価 0.0
    【特長】カバープレートは組立て済みですので計数の前にあらかじめカバーグラスを装着する手間や計数後に洗浄作業を必要としませんので、作業効率が高くなります。・安価で使い捨てですので、ウィルス性や細菌性などの感染症のサンプルの取扱いに際しても研究者の安全が確保されます。バイオハザード対策の必要なバイオセーフティーレベル3(BSL3)での使用にも最適です。・シンプルで使いやすく考案されたグリッドパターンを採用しているため、容易に計数できます。グリッド線は6ミクロン(細線)、14ミクロン太線)と細く正確なパターンです。・本体上部が梨地になっているために検体番号やカウントした細胞数を書き込むことができ、データ整理が容易にできます。・1枚のプレートで2サンプルが計数できます。また、複数枚を並べて短時間に多数のサンプルを計数できます。【商品仕様】・プラスチック製 ディスポーザブル 細胞計数盤・型式:OC-C-SO2・適用:2サンプル用・外形寸法(mm):24×65×3.0H・入数(枚):120
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,480
    (税込価格) : 21,428
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

    東京硝子器械

    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品目:スリムチューブ 高速遠心可・型式:MS-4702X・容量(mL):1.5・寸法(外径×長さ):φ10.5×46mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,204
    (税込価格) : 32,124
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チップカラム GL-Tip 96本入

    東京硝子器械

    チップカラム GL-Tip 96本入

    評価 0.0
    【特長】・GL-Tip SDBは、保持力が強いポリマー充填剤(SDB;スチレンジビニルベンゼン)を採用しています・親水性ペプチドのロスを低減でき、効率の良い脱塩処理を行えます・また、SDBでも保持できない高親水性ペプチド用にGC(グラファイトカーボン)を充填したタイプも用意しています・SDBとGCの併用により、幅広い極性のペプチドが回収できるため、さらにペプチド同定数の向上が期待できます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 22,488円~
    (税込価格) : 24,737円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ 自立型 2mL

    東京硝子器械

    セラムチューブ 自立型 2mL

    評価 0.0
    【特長】・溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています・オートクレーブ可能です(121℃、20分)・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 - 2 - - - - -
    通常価格(税別) : 29,204
    (税込価格) : 32,124
    通常出荷日 : 10日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイアル瓶アダプター 日電用

    東京硝子器械

    バイアル瓶アダプター 日電用

    評価 0.0
    【特長】・ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 50 ~ 72 - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,235円~
    (税込価格) : 12,359円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

    東京硝子器械

    セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ インナーキャップ・型式:MS-4503X・容量(mL):2・寸法(外径×長さ):φ12.5×46mm・形状:本体:自立型/キャップ:インナー・材質:ポリプロピレン・入数(個):500・キャップカラー:5色詰
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,204
    (税込価格) : 32,124
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

    東京硝子器械

    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

    評価 0.0
    【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。【商品仕様】・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)・型式:MS-4255M・品名:プロテオセーブ(R)SS 0.5mLマイクロチューブ・材質:ポリプロピレン・摘要:放射線滅菌済
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 - 0.5 - - - - オプション
    通常価格(税別) : 26,547
    (税込価格) : 29,202
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アミコンプロ用試薬キット

    東京硝子器械

    アミコンプロ用試薬キット

    評価 0.0
    【特長】・スピンカラムとAmicon Ultra0.5が一体化・サンプル移動が不要で、作業時間の短縮およびタンパク質サンプルの失活・ロスの低減を実現・大容量交換デバイスの採用により、一度の遠心で溶出が可能・Amicon Ultraを装着することで、バッファー交換と濃縮を同時に完了・プレパックでないため、レジンの種類や使用量の最適化が可能
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 - 10(最大) - - - - -
    通常価格(税別) : 34,180
    (税込価格) : 37,598
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ インナcap 5mL色詰300入

    東京硝子器械

    セラムチューブ インナcap 5mL色詰300入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ インナーキャップ・型式:MS-4505X・容量(mL):5・寸法(外径×長さ):φ12.5×90mm・形状:本体:丸底型/キャップ:インナー・材質:ポリプロピレン・入数(個):300・キャップカラー:5色詰
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,494
    (税込価格) : 21,443
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

    東京硝子器械

    プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

    評価 0.0
    【特長】・S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています<0043-23-31-03、0043-23-31-04、0043-23-31-06>・プロテオセーブRSSは、S-BIOが独自に新開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています<0043-23-31-11>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 - 1.5 ~ 15 - - - - -
    通常価格(税別) : 21,832円~
    (税込価格) : 24,015円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm

    東京硝子器械

    ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm

    評価 0.0
    【特長】・複数検体の0.1μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です<0719-23-32-11>・複数検体の0.2μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です<0719-23-32-19>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - 0.22 ~ 0.5 -
    通常価格(税別) : 46,807円~
    (税込価格) : 51,488円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バイアル瓶アダプター マルエム用

    東京硝子器械

    バイアル瓶アダプター マルエム用

    評価 0.0
    【特長】・ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 50 ~ 72 - - - - - -
    通常価格(税別) : 11,235円~
    (税込価格) : 12,359円~
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    メルク ミリポア 交換部品キット/オプション

    • 数量スライド割引

    東京硝子器械

    メルク ミリポア 交換部品キット/オプション

    評価 0.0
    【特長】・25mmガスラインフィルターホルダー用<0719-00-19-56>・Filterjet(R)ろ過スプレーガン・25mmディスクフィルター用<0719-00-20-22、0719-00-20-46、0719-00-20-47>
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,500円~
    (税込価格) : 14,850円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ 丸底型 2mL 黄 500入

    東京硝子器械

    セラムチューブ 丸底型 2mL 黄 500入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ インナーキャップ・型式:MS-4502Y・容量(mL):2・寸法(外径×長さ):φ12.5×46mm・形状:本体:丸底型/キャップ:インナー・材質:ポリプロピレン・入数(個):500・キャップカラー:黄
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,186
    (税込価格) : 31,005
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入

    東京硝子器械

    遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入

    評価 0.0
    【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少。・紫外線を通さないため、ビリルビンの分析、ビタミンのような光に弱いサンプルの実験に最適。・チューブが茶褐色のため、光に透かせばチューブ内の液量の目視が可能。・通常のチューブにアルミホイルを巻いて使用するのに比べお手軽で便利。【商品仕様】・品名:遮光サンプリングチューブ・型式:72.690.004J・容量:1.5mL・外形寸法(mm):10.5φ×40H・入数:1000・材質:ポリプロピレン製・オートクレーブ滅菌可能(121℃ 20min)・最大耐遠心力:20、000×g(80%容量にて)
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,600
    (税込価格) : 10,560
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カップサンプラー80 SS-CSS100

    東京硝子器械

    カップサンプラー80 SS-CSS100

    評価 0.0
    【特長】・開閉容器付きのため柄杓では困難な、貯水槽などからのポイント採水が可能です・液面から最大1.5m深度のスラリー、オイル等の粘性液や非粘性液を採水する開閉容器付サンプラーです・T型ハンドル部のスプリング操作で容器の蓋が最大2cm開く仕組みのため、ポイントサンプリング作業に適します・材質は耐薬品性に優れたオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄が可能です
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 φ55×1060 80 - - - - -
    通常価格(税別) : 108,888
    (税込価格) : 119,777
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ インナcap 1.2mL 白500入

    東京硝子器械

    セラムチューブ インナcap 1.2mL 白500入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ インナーキャップ・型式:MS-4501W・容量(mL):1.2・寸法(外径×長さ):φ12.5×43mm・形状:本体:自立型/キャップ:インナー・材質:ポリプロピレン・入数(個):500・キャップカラー:白
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,186
    (税込価格) : 31,005
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ アウタcap 4mL 緑300個入

    東京硝子器械

    セラムチューブ アウタcap 4mL 緑300個入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ アウターキャップ・型式:MS-4604G・容量(mL):4・寸法(外径×長さ):φ12.5×71mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):300・キャップカラー:緑
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,902
    (税込価格) : 21,892
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロテオセーブ SS 96Fプレート

    東京硝子器械

    プロテオセーブ SS 96Fプレート

    評価 0.0
    【商品仕様】・プロテオセーブ(R)・型式:MS-8296F・品名:プロテオセーブ(R)SS 96Fプレート・材質:ポリスチレン・摘要:フタなし、未滅菌
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,681
    (税込価格) : 49,149
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

    東京硝子器械

    東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品目:スリムチューブ 高速遠心可・型式:MS-4701X・容量(mL):0.5・寸法(外径×長さ):φ10.5×46mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,204
    (税込価格) : 32,124
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ウルトラフリーMC UFC30LG00

    東京硝子器械

    ウルトラフリーMC UFC30LG00

    評価 0.0
    【特長】複数検体の0.2μm以上の除粒子を遠心で行うことが可能です。【商品仕様】・精密ろ過 0.1~0.5mL用・孔径(μm):0.2・メンブレン材質:オムニポア(PTFE)・型式:UFC3 0LG 00・入数(個):100・ハウジング材質:PP・サンプル量:0.5mL・有効ろ過面積:0.2cm^2・最大遠心力:12000×g・ローター:固定アングルローター
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 47,639
    (税込価格) : 52,403
    通常出荷日 : 16日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

    東京硝子器械

    NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

    評価 0.0
    【特長】NMR用チューブの洗浄、乾燥を水、アセトン、アルコールなどでできます。・NMR用チューブ洗浄乾燥器の接液部は、PXガラス、ジュラコン樹脂、SUS、シリコンP.Kで耐薬品、耐熱性にすぐれています。・特許2826997【商品仕様】・品名:NMRチューブ用洗浄、乾燥器・型式:10型・適合チューブ:10φmm
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 22,414
    (税込価格) : 24,655
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ 丸底型 2mL 白 500入

    東京硝子器械

    セラムチューブ 丸底型 2mL 白 500入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ インナーキャップ・型式:MS-4502W・容量(mL):2・寸法(外径×長さ):φ12.5×46mm・形状:本体:丸底型/キャップ:インナー・材質:ポリプロピレン・入数(個):500・キャップカラー:白
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,186
    (税込価格) : 31,005
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

    東京硝子器械

    プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

    評価 0.0
    【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。【商品仕様】・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)・型式:MS-4205M・品名:プロテオセーブ(R)SS 0.5mLマイクロチューブ・材質:ポリプロピレン・摘要:未滅菌
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 24,597
    (税込価格) : 27,057
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34

    東京硝子器械

    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34

    評価 0.0
    【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。・低結合性のポリプロピレン製。・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)【商品仕様】・品番:ODM02C34・タイプ:バイオイナート・分画分子量:0.2μm・入数(個):100・最大サンプル容量:500μL・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)・許容遠心力:14000×g・有効ろ過面積:0.3cm^2
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,374
    (税込価格) : 49,911
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ アウタcap 4mL 黄300個入

    東京硝子器械

    セラムチューブ アウタcap 4mL 黄300個入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ アウターキャップ・型式:MS-4604Y・容量(mL):4・寸法(外径×長さ):φ12.5×71mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):300・キャップカラー:黄
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,902
    (税込価格) : 21,892
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

    東京硝子器械

    セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ アウターキャップ・型式:MS-4603R・容量(mL):2・寸法(外径×長さ):φ12.5×46mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):500・キャップカラー:赤
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,204
    (税込価格) : 32,124
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

    東京硝子器械

    ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

    評価 0.0
    【特長】50mL遠心チューブ用の設計。・ろ液はチューブごと保存可能です。・少量のサンプルを吸引でろ過できます。【商品仕様】・孔径(μm):0.45・ろ過量目安(ml):50・フィルター:親水性PVDF・型式:SE1M 003 M00・入数(個):25・低吸着タイプ
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,653
    (税込価格) : 28,218
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    NMRチューブラック10R10φ×20本

    東京硝子器械

    NMRチューブラック10R10φ×20本

    評価 0.0
    【商品仕様】・品名:NMRチューブ用ラック・型式:10-R型・適合チューブ:10φ×20本立
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,834
    (税込価格) : 9,717
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ インナcap 5mL 黄 300入

    東京硝子器械

    セラムチューブ インナcap 5mL 黄 300入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ インナーキャップ・型式:MS-4505Y・容量(mL):5・寸法(外径×長さ):φ12.5×90mm・形状:本体:丸底型/キャップ:インナー・材質:ポリプロピレン・入数(個):300・キャップカラー:黄
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,494
    (税込価格) : 21,443
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ アウタcap 4mL 色詰300入

    東京硝子器械

    セラムチューブ アウタcap 4mL 色詰300入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ アウターキャップ・型式:MS-4604X・容量(mL):4・寸法(外径×長さ):φ12.5×71mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):300・キャップカラー:5色詰
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 19,902
    (税込価格) : 21,892
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナノセップ 30K 100入

    東京硝子器械

    ナノセップ 30K 100入

    評価 0.0
    【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。・低結合性のポリプロピレン製。・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)【商品仕様】・品番:OD030C34・タイプ:オメガ・分画分子量:30K・入数(個):100・最大サンプル容量:500μL・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)・許容遠心力:14000×g・有効ろ過面積:0.3cm^2
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,117
    (税込価格) : 48,529
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ アウタcap 2mL 青500個入

    東京硝子器械

    セラムチューブ アウタcap 2mL 青500個入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ アウターキャップ・型式:MS-4603B・容量(mL):2・寸法(外径×長さ):φ12.5×46mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):500・キャップカラー:青
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,204
    (税込価格) : 32,124
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

    東京硝子器械

    東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。・キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品目:スリムチューブ 高速遠心可・型式:MS-4702X・容量(mL):1.5・寸法(外径×長さ):φ10.5×46mm・形状:本体:自立型/キャップ:アウター・材質:ポリプロピレン・入数(個):500
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,204
    (税込価格) : 32,124
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

    東京硝子器械

    撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

    評価 0.0
    【特長】・ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です・振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました・クリーンベンチ内でも使用できます・ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    その他 W175×D215×H170 - AC100V 50/60Hz 0.2A - - - -
    通常価格(税別) : 135,402
    (税込価格) : 148,942
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

    東京硝子器械

    プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

    評価 0.0
    【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。【商品仕様】・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)・型式:MS-4202X・品名:プロテオセーブ(R)SS 1.5mLスリムチューブ(高速遠心可)・材質:ポリプロピレン・摘要:未滅菌
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 61,917
    (税込価格) : 68,109
    通常出荷日 : 11日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入

    東京硝子器械

    遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入

    評価 0.0
    【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少。・紫外線を通さないため、ビリルビンの分析、ビタミンのような光に弱いサンプルの実験に最適。・チューブが茶褐色のため、光に透かせばチューブ内の液量の目視が可能。・通常のチューブにアルミホイルを巻いて使用するのに比べお手軽で便利。【商品仕様】・品目:遮光チューブ・型式:60.611.011・容量(mL):5・入数(本):1000・材質:PP製・オートクレーブ滅菌可能(121℃ 20min以下)・最大耐遠心力:3、000×g(80%容量にて)・
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,400
    (税込価格) : 27,940
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    遮光コンテナ 100mL 250本入

    東京硝子器械

    遮光コンテナ 100mL 250本入

    評価 0.0
    【特長】紫外線200~300nm範囲での光の透過(率)は著しく減少・紫外線を通さないため、ビリルビンの分析、ビタミンのような光に弱いサンプルの実験に最適【商品仕様】・型式:75.562.011・容量(mL):100・名称:遮光コンテナ・入数(個):250・材質:・ 本体:PP製・ キャップ:PE製
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,185
    (税込価格) : 31,004
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

    東京硝子器械

    東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

    評価 0.0
    【特長】S-BIOが独自に開発した親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を高密度に水酸化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制し、試料損失を低減させることができる製品です。・従来のコーティングしただけの製品では達成困難であった安定性と溶出物に対する心配のないクリーンな表面、耐有機溶媒性と耐熱性も大幅にUPしています。【商品仕様】・プロテオセーブ(R)(耐有機溶媒、耐熱タイプ)・型式:MS-4255M・品名:プロテオセーブ(R)SS 0.5mLマイクロチューブ・材質:ポリプロピレン・摘要:放射線滅菌済
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,361
    (税込価格) : 30,097
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナノセップ 3K 100入

    東京硝子器械

    ナノセップ 3K 100入

    評価 0.0
    【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。・低結合性のポリプロピレン製。・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)【商品仕様】・品番:OD003C34・タイプ:オメガ・分画分子量:3K・入数(個):100・最大サンプル容量:500μL・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)・許容遠心力:14000×g・有効ろ過面積:0.3cm^2
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,117
    (税込価格) : 48,529
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14

    東京硝子器械

    東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14

    評価 0.0
    【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。・低結合性のポリプロピレン製。・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)【商品仕様】・品番:ODM02C34・タイプ:バイオイナート・分画分子量:0.2μm・入数(個):100・最大サンプル容量:500μL・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)・許容遠心力:14000×g・有効ろ過面積:0.3cm^2
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,374
    (税込価格) : 49,911
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セラムチューブ 丸底型 2mL色詰500入

    東京硝子器械

    セラムチューブ 丸底型 2mL色詰500入

    評価 0.0
    【特長】溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。・大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。・オートクレーブ可能です。(121℃、20分)・すべて放射線で滅菌されています。・キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。・※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。【商品仕様】・品名:セラムチューブ インナーキャップ・型式:MS-4502X・容量(mL):2・寸法(外径×長さ):φ12.5×46mm・形状:本体:丸底型/キャップ:インナー・材質:ポリプロピレン・入数(個):500・キャップカラー:5色詰
    商品タイプ サイズ(mm) 容量(ml) 電源 回転数(rpm) 消費電力(W) 孔径(μm) その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 28,186
    (税込価格) : 31,005
    通常出荷日 : 11日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
容量(ml)
電源
回転数(rpm)
消費電力(W)
孔径(μm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              チップカラム GL-Tip 96本入

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                セラムチューブ 自立型 2mL

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  バイアル瓶アダプター 日電用

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        アミコンプロ用試薬キット

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          セラムチューブ インナcap 5mL色詰300入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                バイアル瓶アダプター マルエム用

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  メルク ミリポア 交換部品キット/オプション

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    セラムチューブ 丸底型 2mL 黄 500入

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        カップサンプラー80 SS-CSS100

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          セラムチューブ インナcap 1.2mL 白500入

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            セラムチューブ アウタcap 4mL 緑300個入

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              プロテオセーブ SS 96Fプレート

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ウルトラフリーMC UFC30LG00

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      セラムチューブ 丸底型 2mL 白 500入

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            セラムチューブ アウタcap 4mL 黄300個入

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  NMRチューブラック10R10φ×20本

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    セラムチューブ インナcap 5mL 黄 300入

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      セラムチューブ アウタcap 4mL 色詰300入

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ナノセップ 30K 100入

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          セラムチューブ アウタcap 2mL 青500個入

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    遮光コンテナ 100mL 250本入

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

                                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                        ナノセップ 3K 100入

                                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                          東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14

                                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                            セラムチューブ 丸底型 2mL色詰500入

                                                                                            メーカー

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            東京硝子器械

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

                                                                                            東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02

                                                                                            プロテオセーブ SS 1.5mL μチューブ 滅菌済

                                                                                            東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 0999-14-18-20

                                                                                            東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入 MS-4702X

                                                                                            チップカラム GL-Tip 96本入

                                                                                            セラムチューブ 自立型 2mL

                                                                                            バイアル瓶アダプター 日電用

                                                                                            セラムチューブ 自立型 2mL色詰500入

                                                                                            東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M

                                                                                            アミコンプロ用試薬キット

                                                                                            セラムチューブ インナcap 5mL色詰300入

                                                                                            プロテオセーブ SS 1.5mL チューブ/遠沈管

                                                                                            ウルトラフリーMC 0.22/0.5μm

                                                                                            バイアル瓶アダプター マルエム用

                                                                                            メルク ミリポア 交換部品キット/オプション

                                                                                            セラムチューブ 丸底型 2mL 黄 500入

                                                                                            遮光チューブ 72.690.004J 1.5mL 1000本入

                                                                                            カップサンプラー80 SS-CSS100

                                                                                            セラムチューブ インナcap 1.2mL 白500入

                                                                                            セラムチューブ アウタcap 4mL 緑300個入

                                                                                            プロテオセーブ SS 96Fプレート

                                                                                            東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入

                                                                                            ウルトラフリーMC UFC30LG00

                                                                                            NMRチューブ洗浄乾燥器 10型セット

                                                                                            セラムチューブ 丸底型 2mL 白 500入

                                                                                            プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 未滅菌

                                                                                            東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34

                                                                                            セラムチューブ アウタcap 4mL 黄300個入

                                                                                            セラムチューブ アウタcap 2mL 赤500個入

                                                                                            ステリフリップ γ線滅菌済SE1M003M00

                                                                                            NMRチューブラック10R10φ×20本

                                                                                            セラムチューブ インナcap 5mL 黄 300入

                                                                                            セラムチューブ アウタcap 4mL 色詰300入

                                                                                            ナノセップ 30K 100入

                                                                                            セラムチューブ アウタcap 2mL 青500個入

                                                                                            東京硝子 スリムチューブ 1.5mL 500個入

                                                                                            撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

                                                                                            プロテオセーブ SS 1.5mL スリムチューブ

                                                                                            遮光チューブ 上げ底タイプ 5mL 1000本入

                                                                                            遮光コンテナ 100mL 250本入

                                                                                            東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済

                                                                                            ナノセップ 3K 100入

                                                                                            東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 0266-28-61-14

                                                                                            セラムチューブ 丸底型 2mL色詰500入

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            8,756円

                                                                                            19,480円

                                                                                            23,484円

                                                                                            19,480円

                                                                                            29,204円

                                                                                            22,488円

                                                                                            29,204円

                                                                                            11,235円

                                                                                            29,204円

                                                                                            26,547円

                                                                                            34,180円

                                                                                            19,494円

                                                                                            21,832円

                                                                                            46,807円

                                                                                            11,235円

                                                                                            13,500円

                                                                                            • 数量別スライド値引

                                                                                            28,186円

                                                                                            9,600円

                                                                                            108,888円

                                                                                            28,186円

                                                                                            19,902円

                                                                                            44,681円

                                                                                            29,204円

                                                                                            47,639円

                                                                                            22,414円

                                                                                            28,186円

                                                                                            24,597円

                                                                                            45,374円

                                                                                            19,902円

                                                                                            29,204円

                                                                                            25,653円

                                                                                            8,834円

                                                                                            19,494円

                                                                                            19,902円

                                                                                            44,117円

                                                                                            29,204円

                                                                                            29,204円

                                                                                            135,402円

                                                                                            61,917円

                                                                                            25,400円

                                                                                            28,185円

                                                                                            27,361円

                                                                                            44,117円

                                                                                            45,374円

                                                                                            28,186円

                                                                                            通常出荷日 11日目 6日目 9日目 6日目 9日目 6日目 10日目~ 11日目 11日目 9日目 6日目 11日目 6日目~ 6日目~ 11日目 6日目~ 11日目 6日目 5日目 11日目 11日目 11日目 11日目 16日目 6日目 11日目 11日目 8日目 11日目 11日目 6日目 10日目 11日目 9日目 8日目 11日目 11日目 6日目 11日目 6日目 6日目 6日目 12日目 12日目 11日目
                                                                                            商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニット----その他その他その他-その他その他-その他-その他その他--その他------------------その他-------
                                                                                            サイズ(mm)8φ ~ 10φ------50 ~ 72------50 ~ 72---φ55×1060------------------W175×D215×H170-------
                                                                                            容量(ml)100 ~ 10000-----2--0.510(最大)-1.5 ~ 15-----80--------------------------
                                                                                            電源-------------------------------------AC100V 50/60Hz 0.2A-------
                                                                                            回転数(rpm)---------------------------------------------
                                                                                            消費電力(W)---------------------------------------------
                                                                                            孔径(μm)-------------0.22 ~ 0.5-------------------------------
                                                                                            その他---------オプション-----------------------------------