(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 試験瓶・共栓瓶

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

    東京硝子器械

    共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

    評価 0.0
    【特長】・分析用に調整したサンプルの保存に適します。・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
    商品タイプ 容量(mL) ネジ口規格
    試薬瓶 20 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 12,714円~
    (税込価格) : 13,985円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    秤量びん φ30×30Hmm

    東京硝子器械

    秤量びん φ30×30Hmm

    評価 0.0
    東京硝子器械の秤量びんφ30×30Hmm一級硬質ガラスの秤量びん。
    商品タイプ 容量(mL) ネジ口規格
    秤量瓶 - -
    通常価格(税別) : 1,700
    (税込価格) : 1,870
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

    東京硝子器械

    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

    評価 0.0
    【特長】・分析用に調整したサンプルの保存に適します。・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
    商品タイプ 容量(mL) ネジ口規格
    試薬瓶 20 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 15,842円~
    (税込価格) : 17,426円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水質検査びんフッ素パッキン

    東京硝子器械

    水質検査びんフッ素パッキン

    評価 0.0
    【特長】・低アルカリ製法で製造された強化硬質ガラス製バイアル上水大腸菌検査用や採水用として活躍・目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています・100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます・フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能
    商品タイプ 容量(mL) ネジ口規格
    バイアル瓶 110 ~ 150 -
    通常価格(税別) : 15,193円~
    (税込価格) : 16,712円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

    東京硝子器械

    共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

    評価 0.0
    【特長】・分析用に調整したサンプルの保存に適します。・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
    商品タイプ 容量(mL) ネジ口規格
    試薬瓶 20 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 15,842円~
    (税込価格) : 17,426円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58

    東京硝子器械

    ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58

    評価 0.0
    【商品仕様】・規格:P160・容量(mL):500・GL:45・オートクレーブ:可・ドイツ製・セット・素材:DURAN(R)(中管びん)【寸法】・枝管竹の子部分外径(ゴム管接続部分):約8.7φ・枝管竹の子部分先端径:7φ ・口内径:約25mm・枝管の長さ:約125mm ・枝管の高さ:約110mm・キャップ 外径:約45mm 約34mm・ボトルの胴径:外径86Φmm ・全高:約250mm
    商品タイプ 容量(mL) ネジ口規格
    ねじ口瓶 500 -
    通常価格(税別) : 14,387
    (税込価格) : 15,826
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL

    東京硝子器械

    Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL

    評価 0.0
    【商品仕様】・容量(mL):250用・共通:34/32・*サイズ:セット時の全高:235mm・本体全高:205mm・土台を除いた高さ:190mm・底面外径:78φ・胴外径:55φ・透明共通摺合せ・びんのみ
    商品タイプ 容量(mL) ネジ口規格
    その他ガラス製容器 250 -
    通常価格(税別) : 12,433
    (税込価格) : 13,676
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(mL)
ネジ口規格

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      秤量びん φ30×30Hmm

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          水質検査びんフッ素パッキン

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL

                メーカー

                東京硝子器械

                東京硝子器械

                東京硝子器械

                東京硝子器械

                東京硝子器械

                東京硝子器械

                東京硝子器械

                シリーズ名

                共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

                秤量びん φ30×30Hmm

                共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

                水質検査びんフッ素パッキン

                共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400

                ねじ口ガス洗浄びん 500mLセット 5.5301.58

                Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL

                通常価格
                (税別)

                12,714円

                1,700円

                15,842円

                15,193円

                15,842円

                14,387円

                12,433円

                通常出荷日 3日目 2日目 3日目 6日目 3日目 6日目 2日目
                商品タイプ試薬瓶秤量瓶試薬瓶バイアル瓶試薬瓶ねじ口瓶その他ガラス製容器
                容量(mL)20 ~ 100-20 ~ 100110 ~ 15020 ~ 100500250
                ネジ口規格-------
                1. 1