(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスエヌディ 超音波洗浄機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄カゴ USL-400用 06-0702

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄カゴ USL-400用 06-0702

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造【商品仕様】・対象機種:USL-400・内寸法:W368×D130×H100mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 49,534
    (税込価格) : 54,487
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄カゴ USL-600用 06-0704

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄カゴ USL-600用 06-0704

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造【商品仕様】・対象機種:USL-600・内寸法:W568×D130×H100mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 61,740
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄バスケット 本体槽サイズ18L用 25-0751

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄バスケット 本体槽サイズ18L用 25-0751

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造【商品仕様】・対象機種:108、18KS、18RS、18S、18NS・内寸法:W270×D250×H150mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,580
    (税込価格) : 49,038
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用 25-0748

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用 25-0748

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造【商品仕様】・対象機種:107、20KS、20PS、207、707・内寸法:W440×D250×H100mm・本体質量:約1.32kg
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,000
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造【商品仕様】・対象機種:105、10KS、10RS、10PS、10S、10NS、205、705・内寸法:W245×D190×H100mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 29,850
    (税込価格) : 32,835
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造【商品仕様】・対象機種:106、13KS・内寸法:W270×D250×H100mm・本体質量:約1.01kg
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 37,506
    (税込価格) : 41,257
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄バスケット USL-600用 06-0703

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄バスケット USL-600用 06-0703

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造【商品仕様】・対象機種:USL-600・内寸法:W550×D135×H110mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 60,858
    (税込価格) : 66,944
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

    エスエヌディ

    洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造【商品仕様】・対象機種:102、2KS、702・内寸法:W188×D90×H65mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 9,310
    (税込価格) : 10,241
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄バスケット USL-400用 06-0701

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄バスケット USL-400用 06-0701

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造【商品仕様】・対象機種:USL-400・内寸法:W350×D135×H110mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 47,283
    (税込価格) : 52,011
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用 25-0754

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用 25-0754

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄バスケット(孔径:φ3mm)・洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応・超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造【商品仕様】・対象機種:109、30KS、30RS、30PS、30S、30NS・内寸法:W440×D250×H150mm・本体質量:約1.67kg
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 52,686
    (税込価格) : 57,955
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆に使用できます。・防錆処理中にも洗浄効果があります。・防錆処理後、乾燥しても白化しにくくなっています。
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    超音波清浄機 その他 - - - -
    通常価格(税別) : 12,000円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造【商品仕様】・対象機種:107、20KS、20PS、207、707・内寸法:W438×D250×H100mm・本体質量:約1.39kg
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 25,667
    (税込価格) : 28,234
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インサートトレイ 本体槽サイズ18L用 25-0753

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    インサートトレイ 本体槽サイズ18L用 25-0753

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製インサートトレイ(角槽仕様)・洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能・インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能【商品仕様】・対象機種:108、18KS、18RS、18S、18NS・内寸法:W270×D260×H150mm
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 45,931
    (税込価格) : 50,524
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用 25-0756

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用 25-0756

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製インサートトレイ(角槽仕様)・洗浄機本体槽へ直接入れられない洗浄液を使用した洗浄時に使用可能・インサートトレイを取り出すことにより、液交換をすることなく洗浄機本体槽でのすすぎ洗浄が可能【商品仕様】・対象機種:109、30KS、30RS、30PS、30S、30NS・内寸法:W440×D260×H150mm・本体質量:約1.84kg
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 52,233
    (税込価格) : 57,456
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

    • 数量スライド割引

    エスエヌディ

    洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

    評価 0.0
    【特長】・ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)・洗浄物の出し入れに便利・超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造【商品仕様】・対象機種:109、30KS、30RS、30PS、30S、30NS・内寸法:W438×D250×H150mm・本体質量:約1.83kg
    商品タイプ 用途 発振周波数(kHz) 高周波入出力(W) 槽容量(L) その他
    - - - - - -
    通常価格(税別) : 30,005
    (税込価格) : 33,006
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
用途
発振周波数(kHz)
高周波入出力(W)
槽容量(L)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    洗浄カゴ USL-400用 06-0702

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    洗浄カゴ USL-600用 06-0704

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      洗浄バスケット 本体槽サイズ18L用 25-0751

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用 25-0748

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            洗浄バスケット USL-600用 06-0703

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                洗浄バスケット USL-400用 06-0701

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用 25-0754

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      インサートトレイ 本体槽サイズ18L用 25-0753

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用 25-0756

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

                          メーカー

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          エスエヌディ

                          シリーズ名

                          洗浄カゴ USL-400用 06-0702

                          洗浄カゴ USL-600用 06-0704

                          洗浄バスケット 本体槽サイズ18L用 25-0751

                          洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用 25-0748

                          洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 25-0742

                          洗浄バスケット 本体槽サイズ13L用 25-0745

                          洗浄バスケット USL-600用 06-0703

                          洗浄カゴ 本体槽サイズ2.6L用 25-0734

                          洗浄バスケット USL-400用 06-0701

                          洗浄バスケット 本体槽サイズ28.2L用 25-0754

                          水系防錆剤 スタンダードモデル USBシリーズ

                          洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749

                          インサートトレイ 本体槽サイズ18L用 25-0753

                          インサートトレイ 本体槽サイズ28.2L用 25-0756

                          洗浄カゴ 本体槽サイズ28.2L用 25-0755

                          通常価格
                          (税別)

                          49,534円

                          • 数量別スライド値引

                          61,740円

                          特別価格

                          SALE 2025/03/31まで

                          • 数量別スライド値引

                          44,580円

                          • 数量別スライド値引

                          44,000円

                          特別価格

                          SALE 2025/03/31まで

                          • 数量別スライド値引

                          29,850円

                          • 数量別スライド値引

                          37,506円

                          • 数量別スライド値引

                          60,858円

                          • 数量別スライド値引

                          9,310円

                          47,283円

                          • 数量別スライド値引

                          52,686円

                          • 数量別スライド値引

                          12,000円

                          特別価格

                          SALE 2025/03/31まで

                          • 数量別スライド値引

                          25,667円

                          • 数量別スライド値引

                          45,931円

                          • 数量別スライド値引

                          52,233円

                          • 数量別スライド値引

                          30,005円

                          • 数量別スライド値引
                          通常出荷日 7日目 7日目 7日目 10日目 10日目 8日目 7日目 10日目 7日目 10日目 1日目~ 10日目 8日目 10日目 8日目
                          商品タイプ----------超音波清浄機----
                          用途----------その他----
                          発振周波数(kHz)---------------
                          高周波入出力(W)---------------
                          槽容量(L)---------------
                          その他---------------
                          1. 1