(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SMC ロボットグリッパ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

    評価 0.0
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能。【特長】・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化・角をなくし丸みを持たせた外観形状・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    真空グリッパ 三菱電機 -
    通常価格(税別) : 246,883円~
    (税込価格) : 271,571円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ

    SMC

    協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・UNIVERSAL ROBOTS、FANUC社の協働ロボットに対応・基本型・縦型、2種のバリエーション・把持力:60~140N・電気配線1本を接続するだけで作動・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載・ツール交換が容易(マニュアル式チェンジャ)・プラグインソフトに対応:URCap、CRXプラグイン
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    電動グリッパ ユニバーサルロボット / ファナック 平行タイプ
    通常価格(税別) : 251,091円~
    (税込価格) : 276,200円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用真空グリッパ 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応

    SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応

    評価 0.0
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを接続するだけで動作可能。【特長】・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、パッドを一体化・ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし・角をなくし丸みを持たせた外観形状・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    真空グリッパ 安川電機 -
    通常価格(税別) : 236,438円~
    (税込価格) : 260,082円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用真空グリッパ ファナック CRXシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用真空グリッパ ファナック CRXシリーズ対応

    評価 0.0
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能。【特長】・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠・FANUC CRXプラグインソフト対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    真空グリッパ ファナック -
    通常価格(税別) : 227,412円~
    (税込価格) : 250,153円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

    評価 0.0
    【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ・速度調整機構を一体化・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    エアグリッパ 川崎重工業 -
    通常価格(税別) : 48,589円~
    (税込価格) : 53,448円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用エアグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用エアグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

    評価 0.0
    【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化・FANUC CRXプラグインソフト対応・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    エアグリッパ ファナック -
    通常価格(税別) : 308,086
    (税込価格) : 338,895
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

    SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

    評価 0.0
    【特長】・磁石で重量物を吸着・保持が可能・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応・コンパクトで高保持力・エア遮断時もワークの保持が可能・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    マグネットグリッパ 安川電機 -
    通常価格(税別) : 101,053
    (税込価格) : 111,158
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

    評価 0.0
    小形・軽量オールインワン真空グリッパ。【特長】・真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    真空グリッパ 川崎重工業 -
    通常価格(税別) : 139,006円~
    (税込価格) : 152,907円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応

    SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応

    評価 0.0
    【特長】・磁石で重量物を吸着・保持が可能・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応・コンパクトで高保持力保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)・エア遮断時もワークの保持が可能・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化・URCap対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    マグネットグリッパ ユニバーサルロボット -
    通常価格(税別) : 97,338
    (税込価格) : 107,072
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

    評価 0.0
    【特長】・磁石で重量物を吸着・保持が可能・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応・コンパクトで高保持力・エア遮断時もワークの保持が可能・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化・FANUC CRXプラグインソフト対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    マグネットグリッパ ファナック -
    通常価格(税別) : 97,338
    (税込価格) : 107,072
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots対応

    SMC

    協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots対応

    評価 0.0
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能。【特長】・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠・URCap対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    真空グリッパ ユニバーサルロボット -
    通常価格(税別) : 227,238円~
    (税込価格) : 249,962円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

    評価 0.0
    【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    エアグリッパ 三菱電機 -
    通常価格(税別) : 308,086
    (税込価格) : 338,895
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

    評価 0.0
    【特長】・磁石で重量物を吸着・保持が可能・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応・コンパクトで高保持力保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)・エア遮断時もワークの保持が可能・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    マグネットグリッパ 三菱電機 -
    通常価格(税別) : 115,739
    (税込価格) : 127,313
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用エアグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用エアグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

    評価 0.0
    【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化・TMComponent対応・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    エアグリッパ オムロン -
    通常価格(税別) : 309,233
    (税込価格) : 340,156
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

    評価 0.0
    【特長】・磁石で重量物を吸着・保持が可能・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応・コンパクトで高保持力保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)・エア遮断時もワークの保持が可能・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化・TMComponent対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    マグネットグリッパ オムロン -
    通常価格(税別) : 101,690
    (税込価格) : 111,859
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用エアグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

    SMC

    協働ロボット用エアグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

    評価 0.0
    【特長】・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    エアグリッパ 安川電機 -
    通常価格(税別) : 308,086
    (税込価格) : 338,895
    通常出荷日 : 19日目
  • 協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

    SMC

    協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

    評価 0.0
    圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能。【特長】・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠・TMComponent対応
    種類 ロボットメーカー クランプ方式
    真空グリッパ オムロン -
    通常価格(税別) : 232,659円~
    (税込価格) : 255,925円~
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
ロボットメーカー
クランプ方式

    協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

      協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ

        協働ロボット用真空グリッパ 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応

          協働ロボット用真空グリッパ ファナック CRXシリーズ対応

            協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

              協働ロボット用エアグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

                協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

                  協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

                    協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応

                      協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

                        協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots対応

                          協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

                            協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

                              協働ロボット用エアグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

                                協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

                                  協働ロボット用エアグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

                                    協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

                                    メーカー

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    SMC

                                    シリーズ名

                                    協働ロボット用真空グリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

                                    協働ロボット用電動グリッパ LEHRシリーズ

                                    協働ロボット用真空グリッパ 安川電機 人協働ロボットMOTOMAN-HC10DT対応

                                    協働ロボット用真空グリッパ ファナック CRXシリーズ対応

                                    協働ロボット用エアグリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

                                    協働ロボット用エアグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

                                    協働ロボット用マグネットグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

                                    協働ロボット用真空グリッパ 川崎重工業 duAro(デュアロ)1、2シリーズ対応

                                    協働ロボット用マグネットグリッパ Universal Robots対応

                                    協働ロボット用マグネットグリッパ ファナック CRXシリーズ対応

                                    協働ロボット用真空グリッパ Universal Robots対応

                                    協働ロボット用エアグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

                                    協働ロボット用マグネットグリッパ 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ対応

                                    協働ロボット用エアグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

                                    協働ロボット用マグネットグリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

                                    協働ロボット用エアグリッパ 安川電機 MOTOMAN-HC対応

                                    協働ロボット用真空グリッパ OMRON TECHMAN TMシリーズ対応

                                    通常価格
                                    (税別)

                                    246,883円

                                    251,091円

                                    236,438円

                                    227,412円

                                    48,589円

                                    308,086円

                                    101,053円

                                    139,006円

                                    97,338円

                                    97,338円

                                    227,238円

                                    308,086円

                                    115,739円

                                    309,233円

                                    101,690円

                                    308,086円

                                    232,659円

                                    通常出荷日 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目 19日目
                                    種類真空グリッパ電動グリッパ真空グリッパ真空グリッパエアグリッパエアグリッパマグネットグリッパ真空グリッパマグネットグリッパマグネットグリッパ真空グリッパエアグリッパマグネットグリッパエアグリッパマグネットグリッパエアグリッパ真空グリッパ
                                    ロボットメーカー三菱電機ユニバーサルロボット / ファナック安川電機ファナック川崎重工業ファナック安川電機川崎重工業ユニバーサルロボットファナックユニバーサルロボット三菱電機三菱電機オムロンオムロン安川電機オムロン
                                    クランプ方式-平行タイプ---------------
                                    1. 1