(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SK-11 デジタル式トルクレンチ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    • 数量スライド割引

    SK-11

    デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    評価 0.0
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。【特長】・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。【用途】・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
    ヘッドタイプ トルク調整範囲(N・m) 最小読取値(N・m) 精度 測定方向 全長(mm) 電源 通信方式 データメモリ数
    ラチェット式 1.5~30 ~ 6.8~135 0.01 ~ 0.1 右ネジ±3%、左ネジ±4% ~ 右ネジ±3%、左ネジ±4%(27N・m未満は±6%) 左右 215 ~ 380 乾電池 - -
    通常価格(税別) : 17,569円~
    (税込価格) : 19,326円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルトルクレンチ SDT3-060

    • 数量スライド割引

    SK-11

    デジタルトルクレンチ SDT3-060

    評価 0.0
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単なデジタルトルクレンチ。【特長】・設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします・右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です・設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます・約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです【用途】・ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業
    ヘッドタイプ トルク調整範囲(N・m) 最小読取値(N・m) 精度 測定方向 全長(mm) 電源 通信方式 データメモリ数
    ラチェット式 3~60 0.01 右ネジ±3%・左ネジ±4% 左右 225 乾電池 - -
    通常価格(税別) : 14,668
    (税込価格) : 16,135
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
ヘッドタイプ
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
精度
測定方向
全長(mm)
電源
通信方式
データメモリ数
表示

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      デジタルトルクレンチ SDT3-060

      メーカー

      SK-11

      SK-11

      シリーズ名

      デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm

      デジタルトルクレンチ SDT3-060

      通常価格
      (税別)

      17,569円

      • 数量別スライド値引

      14,668円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 在庫品1日目~
      一部当日出荷可能
      3日目
      ヘッドタイプラチェット式ラチェット式
      トルク調整範囲(N・m)1.5~30 ~ 6.8~1353~60
      最小読取値(N・m)0.01 ~ 0.10.01
      精度右ネジ±3%、左ネジ±4% ~ 右ネジ±3%、左ネジ±4%(27N・m未満は±6%)右ネジ±3%・左ネジ±4%
      測定方向左右左右
      全長(mm)215 ~ 380225
      電源乾電池乾電池
      通信方式--
      データメモリ数--
      表示--
      1. 1