(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンコー 実験台

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-9075 ステンレス作業台

    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-9075 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):900×750×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 44,613
    (税込価格) : 49,074
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-15045 ステンレス作業台

    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-15045 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):1500×450×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 47,087
    (税込価格) : 51,796
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-9090 ステンレス作業台

    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-9090 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):900×900×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 47,430
    (税込価格) : 52,173
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-9060 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-9060 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):900×600×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 53,312
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-12045 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-12045 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):1200×450×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 52,440
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-9045 ステンレス作業台

    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-9045 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):900×450×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 45,600
    (税込価格) : 50,160
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-7560 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-7560 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):750×600×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 49,100
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-6045 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-6045 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):600×450×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 38,760
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-12075 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-12075 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):1200×750×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 53,662
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス作業台 ABC-4545 450×450×800mm(シンコー)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ステンレス作業台 ABC-4545 450×450×800mm(シンコー)

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):450×450×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 35,815
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-18090 ステンレス作業台

    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-18090 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):1800×900×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 74,159
    (税込価格) : 81,575
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-7545 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-7545 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):750×450×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 41,610
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-12060 ステンレス作業台

    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-12060 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):1200×600×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 46,828
    (税込価格) : 51,511
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-6060 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-6060 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):600×600×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 45,500
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-15060 ステンレス作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シンコー

    ABC-15060 ステンレス作業台

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償【商品仕様】・ベタ棚仕様・材質:SUS430・キャスター:スチール金具φ75mm(ゴム車輪ストッパー付)・サイズ(間口×奥行×高さ):1500×600×800mm
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 56,642
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
キャスター
シンク数
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ABC-9075 ステンレス作業台

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ABC-15045 ステンレス作業台

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ABC-9090 ステンレス作業台

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ABC-9060 ステンレス作業台

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/03/31まで

        ABC-12045 ステンレス作業台

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ABC-9045 ステンレス作業台

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ABC-7560 ステンレス作業台

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ABC-6045 ステンレス作業台

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ABC-12075 ステンレス作業台

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          ステンレス作業台 ABC-4545 450×450×800mm(シンコー)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ABC-18090 ステンレス作業台

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ABC-7545 ステンレス作業台

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ABC-12060 ステンレス作業台

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ABC-6060 ステンレス作業台

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              ABC-15060 ステンレス作業台

              メーカー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シンコー

              シリーズ名

              ABC-9075 ステンレス作業台

              ABC-15045 ステンレス作業台

              ABC-9090 ステンレス作業台

              ABC-9060 ステンレス作業台

              ABC-12045 ステンレス作業台

              ABC-9045 ステンレス作業台

              ABC-7560 ステンレス作業台

              ABC-6045 ステンレス作業台

              ABC-12075 ステンレス作業台

              ステンレス作業台 ABC-4545 450×450×800mm(シンコー)

              ABC-18090 ステンレス作業台

              ABC-7545 ステンレス作業台

              ABC-12060 ステンレス作業台

              ABC-6060 ステンレス作業台

              ABC-15060 ステンレス作業台

              通常価格
              (税別)

              44,613円

              • 数量別スライド値引

              47,087円

              • 数量別スライド値引

              47,430円

              • 数量別スライド値引

              53,312円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              52,440円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              45,600円

              • 数量別スライド値引

              49,100円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              38,760円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              53,662円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              35,815円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              74,159円

              • 数量別スライド値引

              41,610円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              46,828円

              • 数量別スライド値引

              45,500円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引

              56,642円

              特別価格

              SALE 2025/03/31まで

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 10日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目 8日目
              商品タイプ---------------
              サイズ(mm)---------------
              キャスター---------------
              シンク数---------------
              その他---------------
              1. 1