(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シグマー技研 ストレッチフィルム包装機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストレッチフィルム包装機

    • SALE 2025/03/31まで

    シグマー技研

    ストレッチフィルム包装機

    評価 0.0
    【特長】・誰でも操作しやすい半自動機です・リフトで移動できます・ターンテーブル回転スピードを可変できます(0~9rpm)・フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します・フィルム上下スピードを可変できます【用途】・運送時の荷崩れ防止
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) 厚み(μm) その他
    ストレッチフィルム関連製品 - - - -
    通常価格(税別) : 523,820
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シグマー技研

    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・手巻き包装に比べ大幅に包装時間が短縮されます・従来の木箱、木枠、バンド架けに比べ大幅にコストが低減されます・包装物にキズがつきにくくなります・フィルムを巻くことにより盗難や紛失が少なくなります・100V電源で使用可能・フットスイッチ使用で作業操作も簡単・インバーター制御によりスロースタート・スローストップ、ターンテーブル回転スピードを可変することができ、荷崩れの心配がありません・ポールが付いたフィルムを手動で上下スライドさせるタイプです・リフトで移動ができます【用途】・ストレッチフィルムの包装
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) 厚み(μm) その他
    ストレッチフィルム関連製品 - - - -
    通常価格(税別) : 235,715円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 11日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120

    シグマー技研

    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120

    評価 0.0
    【特長】・日本最薄のストレッチフィルム包装機です。・スロープ角度1.79°なので、ハンドリフトや台車等でスムーズに乗り降りが可能です。・スロープ位置は3方向取付可能です。【用途】・フォークリフトが使用出来ない場所に。・運送時の荷崩れ防止のストレッチフィルムの梱包に。
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) 厚み(μm) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 1,078,125
    (税込価格) : 1,185,938
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
幅(mm)
長さ(m)
厚み(μm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ストレッチフィルム包装機

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120

    メーカー

    シグマー技研

    シグマー技研

    シグマー技研

    シリーズ名

    ストレッチフィルム包装機

    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ

    ストレッチフィルム包装機 SSPシリーズ SSP-LOW-10120

    通常価格
    (税別)

    523,820円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    235,715円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    • 数量別スライド値引

    1,078,125円

    通常出荷日 15日目 11日目~ 19日目
    商品タイプストレッチフィルム関連製品ストレッチフィルム関連製品-
    幅(mm)---
    長さ(m)---
    厚み(μm)---
    その他---
    1. 1