(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シモジマ OPP袋

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 7
  7. 次へ

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 4-8(A9用)

    シモジマ

    ピュアパック S 4-8(A9用)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ A9判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅40×高80mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424029
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 90
    (税込価格) : 99
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 15-50

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 15-50【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅150×高500mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755445909
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 921
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック T 10-15

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック T 10-15【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ 写真L判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅100×高150+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424715
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 223
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 6-25

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 6-25【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅60×高250mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441055
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 236
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 11-22

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック S 11-22【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・厚0.03×幅110×高220mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424258
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 296
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ

    • 数量スライド割引

    シモジマ

    スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・曇りにくく、水滴がつきにくいので、青果物の包装に適しています・厚0.02×幅260×高380mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432421554
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 448
    (税込価格) : 493
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 45-70

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 45-70【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅450×高700mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479294
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,568
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック H 11-18

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック H 11-18【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです・ 底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します・ ヘッダーの色が白色のタイプです・ 信頼の国産フィルムを使用しており、透明度が抜群です・厚0.03×幅110×高180+ヘッダー30+テープ30mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755442403
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 832
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック H 15-25

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック H 15-25【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです・ 底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します・ ヘッダーの色が白色のタイプです・ 信頼の国産フィルムを使用しており、透明度が抜群です・厚0.03×幅150×高250+ヘッダー30+テープ30mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755424508
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,280
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 7.5-75

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 7.5-75【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅75×高750mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441918
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,189
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 12-23.5

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 12-23.5【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅120×高235mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479348
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 422
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 15-30

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック S 15-30【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ タオル等を入れるのに適しています・厚0.03×幅150×高300mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424371
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 400
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 7-10

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 7-10【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅70×高100mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755443127
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 185
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 18-35

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 18-35【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅180×高350mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755443295
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 736
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 19.5-27(B5用)

    シモジマ

    ピュアパック S 19.5-27(B5用)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ B5判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅195×高270mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424456
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 363
    (税込価格) : 399
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 22.5-31(A4用)

    シモジマ

    ピュアパック S 22.5-31(A4用)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ A4判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅225×高310mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424500
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 470
    (税込価格) : 517
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 25-40

    シモジマ

    ピュアパック S 25-40【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ ブラウス等を入れるのに適しています・厚0.03×幅250×高400mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424531
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 843
    (税込価格) : 927
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 15-20

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 15-20【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅150×高200mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755443240
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 428
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T 8-25

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T 8-25【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅80×高250+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441482
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 384
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T 10-21

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T 10-21【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅100×高210+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755480559
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 422
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ はがき・写真KG判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅105×高155+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424722
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 227
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック B T DVD(縦型タイプ)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック B T DVD(縦型タイプ)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ベロ側ではなく、袋本体側に糊とテープを付けたタイプです・ 開封して中の物を取り出す際に、糊が付着するトラブルを防ぎます・ 信頼の国産フィルムを使用しており、抜群の透明度です・厚0.03×幅153×高205+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479201
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 530
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・曇りにくく、水滴がつきにくいので、青果物の包装に適しています・厚0.02×幅230×高340mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432421547
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 373
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 7-25

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 7-25【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅70×高250mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441062
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 262
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 25-35

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 25-35【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅250×高350mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479959
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,024
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 24-33.2(角2サイズ)

    シモジマ

    ピュアパック S 24-33.2(角2サイズ)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ 角2封筒サイズ・A4大きめサイズ等を入れるのに適しています・厚0.03×幅240×高332mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424524
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 641
    (税込価格) : 705
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T 9-20.5

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T 9-20.5【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅90×高205+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479379
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 345
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T A6

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T A6【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅110×高170+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479386
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 371
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T 22-40

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T 22-40【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅220×高400+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441758
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,216
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック T 15-30

    シモジマ

    ピュアパック T 15-30【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ タオル等を入れるのに適しています・厚0.03×幅150×高300+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432425187
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 447
    (税込価格) : 492
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T DVD(縦型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T DVD(縦型)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅153×高205+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755424638
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 506
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック 15-45 ワイナリー

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    クリスタルパック 15-45 ワイナリー【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・フルボトルのワイン用です・ ワインのラベルをはっきりと見せるために、片面の下側はデザインを入れておりません・厚0.03×幅150×高450mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755425369
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,120
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 4-8

    シモジマ

    クリスタルパック S 4-8【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅40×高80mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441857
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 122
    (税込価格) : 134
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 16-22.5(A5用)

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック S 16-22.5(A5用)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・ A5判等を入れるのに適しています・厚0.03×幅160×高225mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424388
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 277
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 17-25

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック S 17-25【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ S(サイドシール)はテープは付いておりません・厚0.03×幅170×高250mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424401
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 427
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T 9-10

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T 9-10【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅90×高100+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755424607
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 256
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T 10-28

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T 10-28【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅100×高280+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441505
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 473
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T 12-23

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T 12-23【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅120×高230+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441703
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 474
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック T 9-15

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    ピュアパック T 9-15【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです・ Tは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ チケット類等を入れるのに適しています・厚0.03×幅90×高150+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4547432424692
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 251
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック T CD(縦型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック T CD(縦型)【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます・ テープは帯電防止加工を施し、手にまとわり付くことがありません・ 信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群です・厚0.03×幅155×高130+テープ部分40mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755441819
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 416
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック F 50-70

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック F 50-70【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・袋の底部分の両脇に中の空気を逃すための空気穴が開いています・ 主に衣料品の包装に利用されます・厚0.03×幅500×高700mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479676
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 2,560
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック H 5.5-16

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック H 5.5-16【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです・ 底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します・ ヘッダーの色が白色のタイプです・ 信頼の国産フィルムを使用しており、透明度が抜群です・厚0.03×幅55×高160+ヘッダー30+テープ30mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755442328
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 524
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Nフラワーパック ウェーブタイプ No.13

    • SALE 2025/03/31まで

    シモジマ

    Nフラワーパック ウェーブタイプ No.13【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・筒状の花束用フィルムです・ 上部が波形にカットされているタイプです・花束の高さや本数に合わせて豊富なサイズからお選び頂けます・ 厚み:0.028mm ヘッダー高さ:50mm・厚0.028×高500×上幅300×下幅50mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755445503
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 1,152
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 3.5-11

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 3.5-11【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅35×高110mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755443042
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 153
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリスタルパック S 3.5-16

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    シモジマ

    クリスタルパック S 3.5-16【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・S(サイドシール)はテープが付いていない、スタンダードなシリーズです・ 信頼の国産のフィルムを材料とし、透明度も抜群です・ ミミ(のりしろ)が付かない製造方法のため、使用時にはすっきりと見栄えの良い包装になります・厚0.03×幅35×高160mm【商品仕様】・材質:OPP・JANコード:4901755479690
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 165
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピュアパック S 4-8(A9用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    クリスタルパック S 15-50

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ピュアパック T 10-15

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    クリスタルパック S 6-25

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ピュアパック S 11-22

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      クリスタルパック S 45-70

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      クリスタルパック H 11-18

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      クリスタルパック H 15-25

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      クリスタルパック S 7.5-75

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      クリスタルパック S 12-23.5

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ピュアパック S 15-30

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      クリスタルパック S 7-10

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      クリスタルパック S 18-35

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ピュアパック S 19.5-27(B5用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ピュアパック S 22.5-31(A4用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ピュアパック S 25-40

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            クリスタルパック S 15-20

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            クリスタルパック T 8-25

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            クリスタルパック T 10-21

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            クリスタルパック B T DVD(縦型タイプ)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            クリスタルパック S 7-25

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            クリスタルパック S 25-35

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ピュアパック S 24-33.2(角2サイズ)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              クリスタルパック T 9-20.5

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              クリスタルパック T A6

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              クリスタルパック T 22-40

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ピュアパック T 15-30

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                クリスタルパック T DVD(縦型)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                クリスタルパック 15-45 ワイナリー

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  クリスタルパック S 4-8

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ピュアパック S 16-22.5(A5用)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ピュアパック S 17-25

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック T 9-10

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック T 10-28

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック T 12-23

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  ピュアパック T 9-15

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック T CD(縦型)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック F 50-70

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック H 5.5-16

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  Nフラワーパック ウェーブタイプ No.13

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック S 3.5-11

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  クリスタルパック S 3.5-16

                  メーカー

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シモジマ

                  シリーズ名

                  ピュアパック S 4-8(A9用)【100個入り】

                  クリスタルパック S 15-50【100個入り】

                  ピュアパック T 10-15【100個入り】

                  クリスタルパック S 6-25【100個入り】

                  ピュアパック S 11-22【100個入り】

                  スワンボードン#20 No.13 穴有 プラアリ【100個入り】

                  クリスタルパック S 45-70【50個入り】

                  クリスタルパック H 11-18【100個入り】

                  クリスタルパック H 15-25【100個入り】

                  クリスタルパック S 7.5-75【100個入り】

                  クリスタルパック S 12-23.5【100個入り】

                  ピュアパック S 15-30【100個入り】

                  クリスタルパック S 7-10【100個入り】

                  クリスタルパック S 18-35【100個入り】

                  ピュアパック S 19.5-27(B5用)【100個入り】

                  ピュアパック S 22.5-31(A4用)【100個入り】

                  ピュアパック S 25-40【100個入り】

                  クリスタルパック S 15-20【100個入り】

                  クリスタルパック T 8-25【100個入り】

                  クリスタルパック T 10-21【100個入り】

                  ピュアパック T 10.5-15.5(ハガキ用)【100個入り】

                  クリスタルパック B T DVD(縦型タイプ)【100個入り】

                  スワンボードン#20 No.12 穴有 プラアリ【100個入り】

                  クリスタルパック S 7-25【100個入り】

                  クリスタルパック S 25-35【100個入り】

                  ピュアパック S 24-33.2(角2サイズ)【100個入り】

                  クリスタルパック T 9-20.5【100個入り】

                  クリスタルパック T A6【100個入り】

                  クリスタルパック T 22-40【100個入り】

                  ピュアパック T 15-30【100個入り】

                  クリスタルパック T DVD(縦型)【100個入り】

                  クリスタルパック 15-45 ワイナリー【50個入り】

                  クリスタルパック S 4-8【100個入り】

                  ピュアパック S 16-22.5(A5用)【100個入り】

                  ピュアパック S 17-25【100個入り】

                  クリスタルパック T 9-10【100個入り】

                  クリスタルパック T 10-28【100個入り】

                  クリスタルパック T 12-23【100個入り】

                  ピュアパック T 9-15【100個入り】

                  クリスタルパック T CD(縦型)【100個入り】

                  クリスタルパック F 50-70【50個入り】

                  クリスタルパック H 5.5-16【100個入り】

                  Nフラワーパック ウェーブタイプ No.13【100個入り】

                  クリスタルパック S 3.5-11【100個入り】

                  クリスタルパック S 3.5-16【100個入り】

                  通常価格
                  (税別)

                  90円

                  921円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  223円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  236円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  296円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  448円

                  • 数量別スライド値引

                  1,568円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  832円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,280円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,189円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  422円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  400円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  185円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  736円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  363円

                  470円

                  843円

                  428円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  384円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  422円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  227円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  530円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  373円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  262円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,024円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  641円

                  345円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  371円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,216円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  447円

                  506円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,120円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  122円

                  277円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  427円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  256円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  473円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  474円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  251円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  416円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  2,560円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  524円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  1,152円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  153円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引

                  165円

                  特別価格

                  SALE 2025/03/31まで

                  • 数量別スライド値引
                  通常出荷日 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                  商品タイプ---------------------------------------------
                  1. 1
                  2. 2
                  3. 3
                  4. 4
                  5. 5
                  6. 7
                  7. 次へ