(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステー 薄手ゴム手袋

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

    • 数量スライド割引

    エステー

    ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

    評価 0.0
    ニトリル製で粉なしタイプの100枚入り使いきり薄手ゴム手袋。 【特長】 ・薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適している。 ・ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品、オイル、グリスに強い耐性がある。 ・左右両用の為、片手でも使えて経済的。 ・食品衛生法適合。 【用途】 ・食品加工・機械まわりの油を取り扱う作業・農業、園芸に最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ニトリルゴム - S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 1,980円~
    (税込価格) : 2,178円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

    • SALE 2025/07/14まで

    エステー

    ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

    評価 0.0
    粉付タイプの100枚入り使いきり薄手ゴム手袋。 【特長】 ・ニトリル製。 ・薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までよくフィットし、細かな作業に適している。 ・ニトリル合成ゴムを使用し、薬品、オイル、グリスに強い耐性がある。 ・左右両用の為、片手でも使えて経済的。 ・食品衛生法適合。 【用途】 ・食品加工・機械まわりの油を取り扱う作業・農業、園芸に最適。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て ニトリルゴム - SS / S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 2,280
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 3日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

    • 数量スライド割引

    エステー

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。・耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。【用途】・機械組み立て・食品加工(殊に油脂の強い食肉等)・印刷・メッキ・塗装・農作業など【商品仕様】・極薄手(使いきりタイプ)全長24.0cmMサイズ掌まわり:20.0cm・箱入り・JANコード:4901070753185・トラスココード:541-4393・質量:644g【材質/仕上】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,639
    (税込価格) : 2,903
    通常出荷日 : 2日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981

    • 数量スライド割引

    エステー

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。・耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。【用途】・機械組み立て・食品加工(殊に油脂の強い食肉等)・印刷・メッキ・塗装・農作業など【商品仕様】・極薄手(使いきりタイプ)全長24.0cmLサイズ掌まわり:22.0cm・箱入り・JANコード:4901070753192・トラスココード:541-4377・質量:713g【材質/仕上】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    使い捨て 薄手ゴム - L - - - -
    通常価格(税別) : 2,639
    (税込価格) : 2,903
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Sブルー NO981

    • 数量スライド割引

    エステー

    エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Sブルー NO981【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。・耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。【用途】・機械組み立て・食品加工(殊に油脂の強い食肉等)・印刷・メッキ・塗装・農作業など【商品仕様】・極薄手(使いきりタイプ)全長24.0cmSSサイズ掌まわり:17.0cm・箱入り・JANコード:4901070753178・トラスココード:541-4407・質量:608g【材質/仕上】・ニトリルゴム
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,639
    (税込価格) : 2,903
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Sブルー NO981

          メーカー

          エステー

          エステー

          エステー

          エステー

          エステー

          シリーズ名

          ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

          ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

          エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Mブルー NO981【100個入り】

          エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Lブルー NO981【100個入り】

          エステー モデルローブニトリル使いきり手袋(粉つき)Sブルー NO981【100個入り】

          通常価格
          (税別)

          1,980円

          • 数量別スライド値引

          2,280円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          2,639円

          • 数量別スライド値引

          2,639円

          • 数量別スライド値引

          2,639円

          • 数量別スライド値引
          通常出荷日 1日目~ 3日目~ 2日目 1日目 1日目
          使用用途使い捨て使い捨て-使い捨て-
          商品タイプニトリルゴムニトリルゴム-薄手ゴム-
          仕様-----
          サイズS / M / LSS / S / M / L / LL-L-
          ゲージ-----
          規格-----
          革手袋種類-----
          その他-----
          1. 1