(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロームヘルドハルダー 金型吊り具

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ねじ山クランプ式リフティングピン

    • 段取短縮

    ロームヘルドハルダー

    ねじ山クランプ式リフティングピン

    評価 0.0
    【用途】・ワンタッチ操作で着脱ができる吊り具です。・金型の吊り上げなど重量物の固定に最適です。【使用効果/メリット】・ワークのネジ穴を利用し簡単に着脱ができます。・ボタン操作で着脱するので段取り時間短縮に貢献します・シャックルがピン本体上部についているので、重荷重にも耐えられます。・ステンレス鋼タイプ(銀色)は耐食性に優れており屋外使用も可能です。・最高使用温度は250℃まで対応しております。・CEマーク及びTÜV認証取得済みです。RoHS10対応品。【使用対象】・金型交換が多い射出成形現場での段取り交換作業をする方向けです。・金型オーバーホール時のアイボルト脱着作業が多い保守・メンテ作業をする方にも最適です。【費用対効果】・ワンタッチで脱着できるので、従来のアイボルトに比べ10〜20秒/個の作業時間短縮が可能です。・使用実例:従来のアイボルトよりも作業時間を約85%短縮。
    CAD :
    3D
    形状
    アイボルト
    通常価格(税別) : 43,247円~
    (税込価格) : 47,572円~
    通常出荷日 : 17日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
規格・仕様一覧
形状

    ねじ山クランプ式リフティングピン

    メーカー

    ロームヘルドハルダー

    シリーズ名

    ねじ山クランプ式リフティングピン

    CAD
    • 3D
    通常価格
    (税別)

    43,247円

    通常出荷日 17日目
    規格・仕様一覧
    • 段取短縮
    形状アイボルト
    1. 1