(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピオニーコーポレーション 殺菌線保管庫

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピオニー 包丁殺菌庫K15S

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    ピオニーコーポレーション

    ピオニー 包丁殺菌庫K15S

    評価 0.0
    【特長】・包丁(刃渡り370mm) を12本収納可能です。・紫外線により強力に殺菌します。【用途】・スーパー、食品加工場に。【商品仕様】・消費電力(W):15・本体寸法(mm)幅:605・本体寸法(mm)奥行:140・本体寸法(mm)高さ:572・電源(V):100・JANコード:4560251530269・トラスココード:731-6461・質量:10kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・取付金具一式
    商品タイプ 電源 幅(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) その他
    殺菌線消毒保管庫 単相100V 605 140 572 -
    通常価格(税別) : 83,974
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

ピオニー 包丁殺菌庫K15S

メーカー

ピオニーコーポレーション

シリーズ名

ピオニー 包丁殺菌庫K15S

通常価格
(税別)

83,974円

特別価格

SALE 2025/03/31まで

  • 数量別スライド値引
通常出荷日 5日目
商品タイプ殺菌線消毒保管庫
電源単相100V
幅(mm)605
奥行(mm)140
高さ(mm)572
その他-
  1. 1