(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーエスジー ドリルタップ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スパッタ除去用タップシリーズ めねじ補修用溶接スパッタ除去用 SR-HT

    • 数量スライド割引

    オーエスジー

    スパッタ除去用タップシリーズ めねじ補修用溶接スパッタ除去用 SR-HT

    評価 0.0
    めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。工具材質:バナジウムハイスコーティング:表面処理・ノンコート食付き部山数:5P精度(等級)0.06
    CAD :
    2D / 3D
    タップ種類 工具材質 ねじ種類 ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 被削材 コーティング・表面処理 食付き部山数 精度(等級)
    - バナジウムハイス メートル M5 ~ M12 0.8 ~ 1.25 - ノンコート 5P -0.06
    通常価格(税別) : 1,382円~
    (税込価格) : 1,520円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
タップ種類
工具材質
ねじ種類
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
被削材
コーティング・表面処理
食付き部山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スパッタ除去用タップシリーズ めねじ補修用溶接スパッタ除去用 SR-HT

    メーカー

    オーエスジー

    シリーズ名

    スパッタ除去用タップシリーズ めねじ補修用溶接スパッタ除去用 SR-HT

    CAD
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    1,382円

    通常出荷日 1日目
    タップ種類-
    工具材質バナジウムハイス
    ねじ種類メートル
    ねじサイズ(呼び)M5 ~ M12
    ピッチ(P)0.8 ~ 1.25
    被削材-
    コーティング・表面処理ノンコート
    食付き部山数5P
    精度(等級)-0.06
    全長(mm)60 ~ 80
    ねじ長(mm)22 ~ 38
    首下長(mm)-
    シャンク径(mm)5.5 ~ 8.5
    1. 1