(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オムロン PLC対応ケーブル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    DeviceNet 周辺機器 ケーブル・コネクタ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    オムロン

    DeviceNet 周辺機器 ケーブル・コネクタ

    評価 0.0
    DeviceNet 周辺機器 ケーブル・コネクタです。0.5m、1m、2m、3m、5m、10m、100mがございます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズ
    通常価格(税別) : 2,346円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CS1Dシリーズ オプションケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    CS1Dシリーズ オプションケーブル

    評価 0.0
    CS1Dシリーズ,オプションケーブルです。CS1Dシステムにて増設ベースを使用する場合に必ず必要となります。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン CSシリーズ
    通常価格(税別) : 5,418円~
    (税込価格) : 5,960円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル

    評価 0.0
    プログラマブルコントローラ,CPM2C,オプションケーブルです。ペリフェラルポート接続用の3,3mと通信ポート接続用ケーブル0,1mがございます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン CPM2Cシリーズ
    通常価格(税別) : 15,086円~
    (税込価格) : 16,595円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス

    • 数量スライド割引

    オムロン

    コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス

    評価 0.0
    コネクタ端子台変換ユニット,XW2,オプションハーネスです。キーエンス製PLCタイプ、サーボ中継ユニット用接続ケーブル、サーボ中継ユニット用接続ケーブル(位置制御ユニット側)がございます。ケーブル長(m)は0.5、1、1.5、2、3、5がございます。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 -
    通常価格(税別) : 3,027円~
    (税込価格) : 3,330円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CS1G、CS1Hシリーズ CS1用接続ケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    CS1G、CS1Hシリーズ CS1用接続ケーブル

    評価 0.0
    【特長】CS1G、CS1Hシリーズ、CS1用の接続ケーブルです。【仕様】長さ:0.7m
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン CSシリーズ
    通常価格(税別) : 13,070
    (税込価格) : 14,377
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

    評価 0.0
    マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 -
    通常価格(税別) : 4,389
    (税込価格) : 4,828
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス

    オムロン

    デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス

    評価 0.0
    デバイスネット太線用防水コネクタ,XS4ハーネスです。電源用コネクタ(7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)で、長さは1mです
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン CSシリーズ / オムロン CVシリーズ / オムロン C200Hシリーズ
    通常価格(税別) : 5,683
    (税込価格) : 6,251
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル

    評価 0.0
    プログラマブルコントローラ,CP1LのI/O接続ケーブルです。80cmのCP1W拡張ユニット用です。CP1W拡張ユニットには、横に並べて接続するためのI/O接続ケーブル(約6cm)は、付属しています。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン CPシリーズ
    通常価格(税別) : 6,998
    (税込価格) : 7,698
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

    • 数量スライド割引

    オムロン

    MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

    評価 0.0
    端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用のMCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)。【特長】・MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。・端子ラベルにより配線が一目瞭然。・SYSMACCVM1/CVシリーズ、モーションコントロールユニットの配線工数を大幅削減。・DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。【用途】・モーションコントロールユニットとの接続で省配線化に使用可能。
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 -
    通常価格(税別) : 14,571
    (税込価格) : 16,028
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル

    • 数量スライド割引

    オムロン

    RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル

    評価 0.0
    RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル,CJ1シリーズ,CJ1用ケーブル
    対応機器メーカー 対応機器シリーズ
    オムロン製対応 オムロン CJシリーズ
    通常価格(税別) : 10,756
    (税込価格) : 11,832
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
対応機器メーカー
対応機器シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

DeviceNet 周辺機器 ケーブル・コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CS1Dシリーズ オプションケーブル

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          CS1G、CS1Hシリーズ CS1用接続ケーブル

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル

                    メーカー

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    オムロン

                    シリーズ名

                    DeviceNet 周辺機器 ケーブル・コネクタ

                    CS1Dシリーズ オプションケーブル

                    プログラマブルコントローラ CPM2C オプションケーブル

                    コネクタ端子台変換ユニット XW2 オプションハーネス

                    CS1G、CS1Hシリーズ CS1用接続ケーブル

                    マルチベンダネットワーク DeviceNet オプションケーブル

                    デバイスネット太線用防水コネクタ XS4ハーネス

                    プログラマブルコントローラ CP1L I/O接続ケーブル

                    MCユニット専用端子台 XW2B(MCユニット専用)

                    RS-232Cポート用周辺ツール(パソコン)接続ケーブル

                    通常価格
                    (税別)

                    2,346円

                    特別価格

                    SALE 2025/03/31まで

                    • 数量別スライド値引

                    5,418円

                    • 数量別スライド値引

                    15,086円

                    • 数量別スライド値引

                    3,027円

                    • 数量別スライド値引

                    13,070円

                    4,389円

                    • 数量別スライド値引

                    5,683円

                    6,998円

                    • 数量別スライド値引

                    14,571円

                    • 数量別スライド値引

                    10,756円

                    • 数量別スライド値引
                    通常出荷日 在庫品1日目~
                    一部当日出荷可能
                    在庫品1日目~
                    一部当日出荷可能
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                    在庫品1日目~
                    一部当日出荷可能
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                    在庫品1日目
                    当日出荷可能
                    1日目 在庫品1日目
                    当日出荷可能
                    対応機器メーカーオムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応
                    対応機器シリーズオムロン CJシリーズ / オムロン CSシリーズオムロン CSシリーズオムロン CPM2Cシリーズ-オムロン CSシリーズ-オムロン CSシリーズ / オムロン CVシリーズ / オムロン C200Hシリーズオムロン CPシリーズ-オムロン CJシリーズ
                    1. 1