(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーケー器材 空調用配管部品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HET ドレンパイプチーズ アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HET ドレンパイプチーズ アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)。・充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。・ソケット不要で作業が簡単です。・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。・保温材はエンボス表皮付。・仕上りがきれいです。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 66円~
    (税込価格) : 73円~
    通常出荷日 : 3日目
  • HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

    評価 0.0
    ・段付ジョイントです。・50mm以下の段差を乗り越えるときに使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 1,086円~
    (税込価格) : 1,195円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

    評価 0.0
    ・フレキシブルダクト(フリー)です。・壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用することができます。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 フリーコーナー - -
    通常価格(税別) : 1,551円~
    (税込価格) : 1,706円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

    評価 0.0
    シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・天井面からの取り出しに使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 配管化粧カバー用関連部材 - -
    通常価格(税別) : 785円~
    (税込価格) : 864円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

    評価 0.0
    シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 フリーコーナー - -
    通常価格(税別) : 777円~
    (税込価格) : 855円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 室内用TMシリーズ 端末カバー

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ 端末カバー

    評価 0.0
    かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!【特長】・エアコン室内機とダクトの隙間をかくします。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 段差カバー・端末カバー - -
    通常価格(税別) : 397円~
    (税込価格) : 437円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ファイバリア

    オーケー器材

    ファイバリア

    評価 0.0
    【特長】・収納量が多い!最大開経口Φ160mm最大占積率60.9%適用範囲が広い!1機種で4種類の防火区画に対応できます・コンクリート壁・床ALC壁・床中空壁片壁施工がかんたん!防火区画の片側から施工ができます・開口内へのパテ充填は必要ありません・セラミックウールの採用によりスムーズにキャップの取付けができます
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    関連部品・アクセサリ - - - - 貫通部材 -
    通常価格(税別) : 3,334円~
    (税込価格) : 3,667円~
    通常出荷日 : 2日目
  • 室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

    評価 0.0
    室内用ダクト フレキシブルダクト(フリー)になります。カットして長さを調節できます。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 ダクト - -
    通常価格(税別) : 1,260円~
    (税込価格) : 1,386円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

    評価 0.0
    シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・ウォールカバーのベースの無いタイプです。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ウォールカバー - -
    通常価格(税別) : 552円~
    (税込価格) : 607円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

    評価 0.0
    かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!【特長】・ウォールキャップ付の壁(集合住宅等)に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 ウォールカバー - -
    通常価格(税別) : 975円~
    (税込価格) : 1,073円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズ

    オーケー器材

    ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。ソケット不要で作業が簡単です・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。保温材はエンボス表皮付。仕上りがきれいです
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 244円~
    (税込価格) : 268円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

    評価 0.0
    シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・壁面からの取付部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ウォールカバー - -
    通常価格(税別) : 1,149
    (税込価格) : 1,264
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ ジョイント

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ ジョイント

    評価 0.0
    シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・ダクト本体やフレキシブルダクトを切断して接続に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 266円~
    (税込価格) : 293円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)。・充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。・ソケット不要で作業が簡単です。・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。・保温材はエンボス表皮付。・仕上りがきれいです。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 57円~
    (税込価格) : 63円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEEH 保温材ドレンパイプエルボ アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEEH 保温材ドレンパイプエルボ アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。・ソケット不要で作業が簡単です。・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。・保温材はエンボス表皮付。・仕上りがきれいです。・価格は1個あたりの価格です。・ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 286円~
    (税込価格) : 315円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

    評価 0.0
    室内用ダクト 平面エルボになります。・水平面で90°曲げ部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 665円~
    (税込価格) : 732円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

    評価 0.0
    シンプルなデザイン、機能性を追求!!【特長】・垂直に90°曲げ部に使用します。・入ズミ、出ズミ兼用です。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 665円~
    (税込価格) : 732円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

    評価 0.0
    室内用ダクト 異径アダプタになります。・継手のサイズを変更したいときに使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 354
    (税込価格) : 389
    通常出荷日 : 3日目
  • 室内用TMシリーズ ウォールカバー

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ ウォールカバー

    評価 0.0
    かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!【特長】・壁面からの取付部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 ウォールカバー - -
    通常価格(税別) : 924円~
    (税込価格) : 1,016円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 室内用TMシリーズ シーリングキャップ

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ シーリングキャップ

    評価 0.0
    かんたん施工で、室内作業もスムーズに!!【特長】・天井面からの取り出しに使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 配管化粧カバー用関連部材 - -
    通常価格(税別) : 1,037円~
    (税込価格) : 1,141円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。・ソケット不要で作業が簡単です。・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。・保温材はエンボス表皮付。・仕上りがきれいです。・価格は1個あたりの価格です。・ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 304円~
    (税込価格) : 334円~
    通常出荷日 : 3日目
  • レンパイプ用継手 K-HEE エルボ アイボリー

    オーケー器材

    レンパイプ用継手 K-HEE エルボ アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。ソケット不要で作業が簡単です・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。保温材はエンボス表皮付。仕上りがきれいです
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 57円~
    (税込価格) : 63円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

    評価 0.0
    室内用ダクト チーズ(異径アダプタ付)になります。分岐時に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 2,503
    (税込価格) : 2,753
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

    評価 0.0
    室内用ダクト エンドキャップになります。ダクトの端末をきれいにまとめます。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 段差カバー・端末カバー - -
    通常価格(税別) : 388円~
    (税込価格) : 427円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

    評価 0.0
    室内用ダクト 壁貫通キャップになります。【材質】ASA樹脂製
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 配管化粧カバー用関連部材 - -
    通常価格(税別) : 345円~
    (税込価格) : 380円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 室内用TMシリーズ ジョイント

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ ジョイント

    評価 0.0
    室内用ダクト ジョイントになります。ダクト本体やフレキシブルダクトを切断して接続に使用いただけます。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 345円~
    (税込価格) : 380円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • ドレンパイプ用継手 K-HES 異径ソケット アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ用継手 K-HES 異径ソケット アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。ソケット不要で作業が簡単です・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。保温材はエンボス表皮付。仕上りがきれいです
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 70円~
    (税込価格) : 77円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプ異径チーズ アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプ異径チーズ アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。・ソケット不要で作業が簡単です。・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。・保温材はエンボス表皮付。・仕上りがきれいです。・価格は1個あたりの価格です。・ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 514円~
    (税込価格) : 565円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

    評価 0.0
    ・平面エルボーのミニタイプになります。【材質】・ASA樹脂。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 713円~
    (税込価格) : 784円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

    評価 0.0
    室内用ダクト 平面エルボ45°になります。・水平面で45°曲げ部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 544円~
    (税込価格) : 598円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

    評価 0.0
    室内用ダクト 段付ジョイントになります。・50mm以下の段差を乗り越えるときに使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 863円~
    (税込価格) : 949円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEN ドレンパイプ45°エルボ アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEN ドレンパイプ45°エルボ アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)。・充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。・ドレンパイプの片側は接着用受拡管加工済みです。・ソケット不要で作業が簡単です。・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。・保温材はエンボス表皮付。・仕上りがきれいです
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 95円~
    (税込価格) : 105円~
    通常出荷日 : 3日目
  • HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

    評価 0.0
    多彩なバリエーションできれい・かんたん・あんしんを実現!!【特長】・ウォールカバーのベースの無いタイプです。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ウォールカバー - -
    通常価格(税別) : 878
    (税込価格) : 966
    通常出荷日 : 3日目
  • 室内用TMシリーズ 立面内エルボ

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ 立面内エルボ

    評価 0.0
    室内用ダクト 立面内エルボになります。垂直に90°曲げ部に使用します。出ズミ専用です。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 812円~
    (税込価格) : 893円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

    評価 0.0
    ・化粧ダクトねじです。・材質:SUS410。・磁石にくっつきます。・特殊表面処理で錆に強いです。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 配管化粧カバー用関連部材 - -
    通常価格(税別) : 1,004
    (税込価格) : 1,104
    通常出荷日 : 3日目
  • ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

    オーケー器材

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

    評価 0.0
    【特長】・ドレンパイプ、ドレンパイプ用継手の品番数:79品番(そのうち結露を防止する保温材付:32品番)充実した品揃えで必要なものが簡単に揃えられます。・ドレンパイプの片側は接着用受口拡管加工済みです。・ソケット不要で作業が簡単です。・パイプ、継手、保温材とも色はアイボリー。・保温材はエンボス表皮付。・仕上りがきれいです。・価格は1個あたりの価格です。・ご注文の際には、梱包入数単位でお願いします
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    ドレン配管用部材 継手 - - - - -
    通常価格(税別) : 381円~
    (税込価格) : 419円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

    評価 0.0
    ・立面エルボーのミニタイプになります。【材質】・ASA樹脂。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 713円~
    (税込価格) : 784円~
    通常出荷日 : 3日目
  • HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

    評価 0.0
    ・垂直に45°曲げ部に使用いただけます。【材質】・ASA樹脂。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 713円~
    (税込価格) : 784円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

    評価 0.0
    室外用 異径ジョイントです。ダクトやフレキシブルダクトのサイズを変更したいときに使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 1,427
    (税込価格) : 1,570
    通常出荷日 : 3日目
  • HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

    評価 0.0
    ・背面分岐ジョイントです。・背面への分岐時に使用いただけます。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 ジョイント・アダプタ - -
    通常価格(税別) : 1,427
    (税込価格) : 1,570
    通常出荷日 : 3日目~
  • 標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

    オーケー器材

    標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

    評価 0.0
    室内用ダクト フレキシブルダクト用サドルになります。壁面の凹凸がある場合や曲げ部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 配管化粧カバー用関連部材 - -
    通常価格(税別) : 277円~
    (税込価格) : 305円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 室内用TMシリーズ 平面エルボ

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ 平面エルボ

    評価 0.0
    室内用ダクト 平面エルボになります。水平面で90°曲げ部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 812円~
    (税込価格) : 893円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

    評価 0.0
    室内用ダクト 平面エルボ45°になります。水平面で45°曲げ部に使用します。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 812円~
    (税込価格) : 893円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 室内用TMシリーズ 立面外エルボ

    オーケー器材

    室内用TMシリーズ 立面外エルボ

    評価 0.0
    室内用ダクト 立面外エルボになります。垂直に90°曲げ部に使用します。出ズミ専用です。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室内用 コーナー・エルボ - -
    通常価格(税別) : 812円~
    (税込価格) : 893円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

    オーケー器材

    HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

    評価 0.0
    ・ダクト専用の後付け「バンド通し」(バンドホルダー)となります。
    分類 ドレン配管用部材 種類 冷媒配管用部材 種類 配管用化粧カバー 用途 配管用化粧カバー 種類 関連部品・アクセサリ 結束バンド 材質
    配管用化粧カバー - - 室外用 配管化粧カバー用関連部材 - -
    通常価格(税別) : 92
    (税込価格) : 101
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
分類
ドレン配管用部材 種類
冷媒配管用部材 種類
配管用化粧カバー 用途
配管用化粧カバー 種類
関連部品・アクセサリ
結束バンド 材質

    ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HET ドレンパイプチーズ アイボリー

      HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

        HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

          標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

            標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

              室内用TMシリーズ 端末カバー

                ファイバリア

                  室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                    標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

                      室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                        ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズ

                          標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

                            標準仕様TLシリーズ ジョイント

                              ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

                                ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEEH 保温材ドレンパイプエルボ アイボリー

                                  標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                                    標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

                                      標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                                        室内用TMシリーズ ウォールカバー

                                          室内用TMシリーズ シーリングキャップ

                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー

                                              レンパイプ用継手 K-HEE エルボ アイボリー

                                                標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                                                  標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                                                    標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                                                      室内用TMシリーズ ジョイント

                                                        ドレンパイプ用継手 K-HES 異径ソケット アイボリー

                                                          ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプ異径チーズ アイボリー

                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                                                              標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                                                                標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

                                                                  ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEN ドレンパイプ45°エルボ アイボリー

                                                                    HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

                                                                      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                                                                        HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

                                                                          ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                                                                              HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

                                                                                HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                                                                                  HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

                                                                                    標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                                                                                      室内用TMシリーズ 平面エルボ

                                                                                        室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

                                                                                          室内用TMシリーズ 立面外エルボ

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                                                                                            メーカー

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            オーケー器材

                                                                                            シリーズ名

                                                                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HET ドレンパイプチーズ アイボリー

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 段付ジョイント

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                                                                                            標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

                                                                                            標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

                                                                                            室内用TMシリーズ 端末カバー

                                                                                            ファイバリア

                                                                                            室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                                                                                            標準仕様TLシリーズ ウォールカバー直付用

                                                                                            室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

                                                                                            ドレンパイプ用継手保温材付 アイボリー K-HESHシリーズ

                                                                                            標準仕様TLシリーズ ウォールカバー

                                                                                            標準仕様TLシリーズ ジョイント

                                                                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HES ドレンパイプソケット アイボリー

                                                                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEEH 保温材ドレンパイプエルボ アイボリー

                                                                                            標準仕様TLシリーズ 平面エルボ

                                                                                            標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

                                                                                            標準仕様TLシリーズ 異径アダプタ

                                                                                            室内用TMシリーズ ウォールカバー

                                                                                            室内用TMシリーズ シーリングキャップ

                                                                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HESH 保温材付 ドレンパイプ異径ソケット アイボリー

                                                                                            レンパイプ用継手 K-HEE エルボ アイボリー

                                                                                            標準仕様TLシリーズ チーズ(異径アダプタ付)

                                                                                            標準仕様TLシリーズ エンドキャップ

                                                                                            標準仕様TLシリーズ 壁貫通キャップ

                                                                                            室内用TMシリーズ ジョイント

                                                                                            ドレンパイプ用継手 K-HES 異径ソケット アイボリー

                                                                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプ異径チーズ アイボリー

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 平面エルボミニ

                                                                                            標準仕様TLシリーズ 平面エルボ45°

                                                                                            標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

                                                                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HEN ドレンパイプ45°エルボ アイボリー

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ ウォールカバー直付用

                                                                                            室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 化粧ダクトねじ

                                                                                            ドレンパイプ ドレンパイプ用継手 K-HETH 保温材ドレンパイプチーズ アイボリー

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

                                                                                            標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト用サドル

                                                                                            室内用TMシリーズ 平面エルボ

                                                                                            室内用TMシリーズ 平面エルボ45°

                                                                                            室内用TMシリーズ 立面外エルボ

                                                                                            HIグレード仕様TDシリーズ バンドホルダー

                                                                                            通常価格
                                                                                            (税別)

                                                                                            66円

                                                                                            1,086円

                                                                                            1,551円

                                                                                            785円

                                                                                            777円

                                                                                            397円

                                                                                            3,334円

                                                                                            1,260円

                                                                                            552円

                                                                                            975円

                                                                                            244円

                                                                                            1,149円

                                                                                            266円

                                                                                            57円

                                                                                            286円

                                                                                            665円

                                                                                            665円

                                                                                            354円

                                                                                            924円

                                                                                            1,037円

                                                                                            304円

                                                                                            57円

                                                                                            2,503円

                                                                                            388円

                                                                                            345円

                                                                                            345円

                                                                                            70円

                                                                                            514円

                                                                                            713円

                                                                                            544円

                                                                                            863円

                                                                                            95円

                                                                                            878円

                                                                                            812円

                                                                                            1,004円

                                                                                            381円

                                                                                            713円

                                                                                            713円

                                                                                            1,427円

                                                                                            1,427円

                                                                                            277円

                                                                                            812円

                                                                                            812円

                                                                                            812円

                                                                                            92円

                                                                                            通常出荷日 3日目 3日目~ 5日目 5日目 5日目 3日目 2日目 3日目~ 5日目 3日目~ 3日目 5日目 5日目 3日目 3日目~ 5日目 5日目 3日目 3日目~ 3日目~ 3日目 3日目 5日目 5日目 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目 5日目 5日目 3日目 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目 3日目~ 3日目~ 3日目~ 3日目
                                                                                            分類ドレン配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー関連部品・アクセサリ配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバードレン配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバードレン配管用部材ドレン配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバードレン配管用部材ドレン配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバードレン配管用部材ドレン配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバードレン配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバードレン配管用部材配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー配管用化粧カバー
                                                                                            ドレン配管用部材 種類継手---------継手--継手継手-----継手継手----継手継手---継手---継手---------
                                                                                            冷媒配管用部材 種類---------------------------------------------
                                                                                            配管用化粧カバー 用途-室外用室外用室外用室外用室内用-室内用室外用室内用-室外用室外用--室外用室外用室外用室内用室内用--室外用室外用室外用室内用--室外用室外用室外用-室外用室内用室外用-室外用室外用室外用室外用室外用室内用室内用室内用室外用
                                                                                            配管用化粧カバー 種類-ジョイント・アダプタフリーコーナー配管化粧カバー用関連部材フリーコーナー段差カバー・端末カバー-ダクトウォールカバーウォールカバー-ウォールカバージョイント・アダプタ--コーナー・エルボコーナー・エルボジョイント・アダプタウォールカバー配管化粧カバー用関連部材--ジョイント・アダプタ段差カバー・端末カバー配管化粧カバー用関連部材ジョイント・アダプタ--コーナー・エルボコーナー・エルボジョイント・アダプタ-ウォールカバーコーナー・エルボ配管化粧カバー用関連部材-コーナー・エルボコーナー・エルボジョイント・アダプタジョイント・アダプタ配管化粧カバー用関連部材コーナー・エルボコーナー・エルボコーナー・エルボ配管化粧カバー用関連部材
                                                                                            関連部品・アクセサリ------貫通部材--------------------------------------
                                                                                            結束バンド 材質---------------------------------------------
                                                                                            1. 1