(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミネベアミツミ ロードセル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 小型圧縮型 LSM

    • おすすめ

    ミネベアミツミ

    小型圧縮型 LSM

    評価 0.0
    φAが12~20㎜、重量6~20gなのに、疲労寿命が定格容量で100万回と耐久性抜群ねじ止め不要。接着剤または両面テープで簡単に固定。小型、軽量で測定場所の制限を受ける用途に最適です。
    CAD :
    2D
    限界過負荷 材質
    150%R.C. / 200%R.C. アルミニウム合金 / ステンレス鋼
    通常価格(税別) : 41,439円~
    (税込価格) : 45,583円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型圧縮型 CMM1

    • おすすめ

    ミネベアミツミ

    小型圧縮型 CMM1

    評価 0.0
    小型軽量の圧縮ロードセル。【特長】・耐環境性に優れるオールステンレス製・CMM1R-※耐屈曲性に優れたロボットケーブル(6m)を標準装着しています・ロードセル、ケーブルが可動する場所での使用に適しています
    CAD :
    2D
    限界過負荷 材質
    200%R.C. ステンレス鋼
    通常価格(税別) : 99,527
    (税込価格) : 109,480
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型圧縮型 CM085

    ミネベアミツミ

    小型圧縮型 CM085

    評価 0.0
    圧縮等の力または質量を電気信号に変換し、各種測定器に接続を行ない、表示・出力・記録・制御・監視などを行います。【特長】・ストッパー付でねじ止め取付が可能・低床設計高さ9.5mm~、直径Φ29(2N~200N)、Φ34(500N~2kN)
    CAD :
    2D
    限界過負荷 材質
    300%R.C. アルミニウム合金 / ステンレス鋼
    通常価格(税別) : 72,438円~
    (税込価格) : 79,682円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 低容量はかり用 CB17

    ミネベアミツミ

    低容量はかり用 CB17

    評価 0.0
    【特長】・低ひょう量のはかり用です・コンパクトな積載面のはかりに適しています・許容過負荷は300%R.C. です
    限界過負荷 材質
    400%R.C. アルミニウム合金
    通常価格(税別) : 24,639円~
    (税込価格) : 27,103円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 中容量はかり C2G1

    ミネベアミツミ

    中容量はかり C2G1

    評価 0.0
    【特長】・中ひょう量のはかり用です・背が低いので、薄型のはかりに適しています・OIMLR60認定品(規格品)、NTEP認定品(定格容量:6K~35K)
    CAD :
    2D
    限界過負荷 材質
    200%R.C. アルミニウム合金
    通常価格(税別) : 24,487円~
    (税込価格) : 26,936円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 小型圧縮引張型 UMM1R

    ミネベアミツミ

    小型圧縮引張型 UMM1R

    評価 0.0
    【特長】・小型軽量の圧縮引張両用ロードセルです・本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT4)・UMM1R-耐屈曲性に優れたロボットケーブル(6m)を標準装着しています・ロードセル、ケーブルが可動する場所での使用に適しています
    限界過負荷 材質
    200%R.C. ステンレス鋼
    通常価格(税別) : 134,194円~
    (税込価格) : 147,613円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • 高精度低床圧縮型 CMP1

    ミネベアミツミ

    高精度低床圧縮型 CMP1

    評価 0.0
    【特長】・精密圧縮型ロードセルで、オールステンレス製です・腐食性のある場所での使用に適しています・本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT5)
    限界過負荷 材質
    200%R.C. 合金鋼
    通常価格(税別) : 187,733
    (税込価格) : 206,506
    通常出荷日 : 8日目
  • S字型 U3S1

    ミネベアミツミ

    S字型 U3S1

    評価 0.0
    【特長】・タンク/ホッパースケールその他各種引張計重装置に適しています・高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張/圧縮荷重に対しても使用可能です・本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT5)
    限界過負荷 材質
    200%R.C. 合金鋼
    通常価格(税別) : 60,354円~
    (税込価格) : 66,389円~
    通常出荷日 : 7日目
  • ビーム型 CBE1

    ミネベアミツミ

    ビーム型 CBE1

    評価 0.0
    【特長】 ・耐環境性に優れるオールステンレス製 ・取付高さが制限された計量システムに適しています ・OIML R60 認定品(規格品)・CBE1(一般品)は本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT5)
    限界過負荷 材質
    200%R.C. ステンレス鋼
    通常価格(税別) : 61,754
    (税込価格) : 67,929
    通常出荷日 : 7日目
  • 微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

    ミネベアミツミ

    微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

    評価 0.0
    【特長】・微小荷重、糸のテンション測定等に適しています・カンチレバータイプです
    限界過負荷 材質
    130%R.C. その他
    通常価格(税別) : 56,533円~
    (税込価格) : 62,186円~
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
限界過負荷
材質
  • おすすめ

小型圧縮型 LSM

  • おすすめ

小型圧縮型 CMM1

    小型圧縮型 CM085

      低容量はかり用 CB17

        中容量はかり C2G1

          小型圧縮引張型 UMM1R

            高精度低床圧縮型 CMP1

              S字型 U3S1

                ビーム型 CBE1

                  微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

                  メーカー

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  ミネベアミツミ

                  シリーズ名

                  小型圧縮型 LSM

                  小型圧縮型 CMM1

                  小型圧縮型 CM085

                  低容量はかり用 CB17

                  中容量はかり C2G1

                  小型圧縮引張型 UMM1R

                  高精度低床圧縮型 CMP1

                  S字型 U3S1

                  ビーム型 CBE1

                  微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

                  CAD
                  • 2D
                  • 2D
                  • 2D
                  • 2D
                  通常価格
                  (税別)

                  41,439円

                  99,527円

                  72,438円

                  24,639円

                  24,487円

                  134,194円

                  187,733円

                  60,354円

                  61,754円

                  56,533円

                  通常出荷日 在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  在庫品1日目~
                  一部当日出荷可能
                  5日目~ 8日目 7日目 7日目 7日目
                  限界過負荷150%R.C. / 200%R.C.200%R.C.300%R.C.400%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.130%R.C.
                  材質アルミニウム合金 / ステンレス鋼ステンレス鋼アルミニウム合金 / ステンレス鋼アルミニウム合金アルミニウム合金ステンレス鋼合金鋼合金鋼ステンレス鋼その他
                  1. 1