(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍋屋バイテック テンショナー

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • フレックスホルダー YSA

    鍋屋バイテック

    フレックスホルダー YSA

    評価 0.0
    独特の非線形ばね特性をもつ、ナイトハルトゴムばねを応用したフレックスホルダー。【特長】・シンプルな構造、安定した性能で、金属ばねに劣らない耐久性を持っている。・ベルト・チェーンのテンションを自動調整し、ゴムばね部を機械に固定したまま調整できる。・ゴムばね部とアイドラー取りつけアームとは4方向いずれにも組みつけ可能。・最大許容ねじれ角度:±30°。・使用温度範囲:-42~+85℃。【用途】・ベルトテンション掛けに最適。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    取付金具 -
    通常価格(税別) : 3,485円~
    (税込価格) : 3,834円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フレックスホルダー_YSB

    鍋屋バイテック

    フレックスホルダー_YSB

    評価 0.0
    【特長】・独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばねを応用。・ベルト・チェーンのテンションを自動調整します。・付属の1本のボルトで簡単に取りつけできます。・360°にわたって自在にアイドラーの位置を調整できます。・最大許容ねじれ角度は±32°。・使用温度範囲は-42℃~+85℃です。・材質・仕上げ:スティール、粉体塗装。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    取付金具 -
    通常価格(税別) : 6,815円~
    (税込価格) : 7,497円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • タクトホルダー YAB

    鍋屋バイテック

    タクトホルダー YAB

    評価 0.0
    ベルトテンション掛けに最適なタクトホルダー。【特長】・材質:FC200。・仕上げ:静電塗装(黒)。・質量:0.34kg。【用途】・アイドラー商品と組み合わせて使用。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    取付金具 -
    通常価格(税別) : 2,534
    (税込価格) : 2,787
    通常出荷日 : 4日目
  • スライドホルダー YAC

    鍋屋バイテック

    スライドホルダー YAC

    評価 0.0
    ベルトテンション掛けに最適なスライドホルダー。【特長】・材質:AC4B。・質量:0.29kg。【用途】・アイドラー商品と組み合わせて使用。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    取付金具 -
    通常価格(税別) : 5,103
    (税込価格) : 5,613
    通常出荷日 : 4日目
  • フレックスホルダー専用マウント_YSBM

    鍋屋バイテック

    フレックスホルダー専用マウント_YSBM

    評価 0.0
    【特長】・フレックスホルダーの専用マウントです。・材質・仕上げスティール、三価クロメート処理
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    取付金具 -
    通常価格(税別) : 2,574円~
    (税込価格) : 2,831円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ベースホルダー YFB

    鍋屋バイテック

    ベースホルダー YFB

    評価 0.0
    ベルトテンション掛けに最適なベースホルダー。【特長】・材質:FC200。・仕上げ:静電塗装(黒)。・質量:0.48kg。【用途】・アイドラー商品と組み合わせて使用。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    取付金具 -
    通常価格(税別) : 2,897
    (税込価格) : 3,187
    通常出荷日 : 4日目
  • サイドホルダー YFS

    鍋屋バイテック

    サイドホルダー YFS

    評価 0.0
    ベルトテンション掛けに最適なサイドホルダー。【特長】・材質:FC200。・仕上げ:静電塗装(黒)。・質量:0.31kg。【用途】・アイドラー商品と組み合わせて使用。
    CAD :
    2D / 3D
    種類 用途
    取付金具 -
    通常価格(税別) : 2,597
    (税込価格) : 2,857
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
用途

    フレックスホルダー YSA

      フレックスホルダー_YSB

        タクトホルダー YAB

          スライドホルダー YAC

            フレックスホルダー専用マウント_YSBM

              ベースホルダー YFB

                サイドホルダー YFS

                メーカー

                鍋屋バイテック

                鍋屋バイテック

                鍋屋バイテック

                鍋屋バイテック

                鍋屋バイテック

                鍋屋バイテック

                鍋屋バイテック

                シリーズ名

                フレックスホルダー YSA

                フレックスホルダー_YSB

                タクトホルダー YAB

                スライドホルダー YAC

                フレックスホルダー専用マウント_YSBM

                ベースホルダー YFB

                サイドホルダー YFS

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                通常価格
                (税別)

                3,485円

                6,815円

                2,534円

                5,103円

                2,574円

                2,897円

                2,597円

                通常出荷日 在庫品1日目~
                一部当日出荷可能
                在庫品1日目~
                一部当日出荷可能
                4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                種類取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具
                用途-------
                1. 1