(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ハンドタップ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH

    MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

    エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH

    評価 0.0
    【特長】・50HRC以上の焼き入れ材の安定加工が可能・熱処理後の一発加工による工程短縮
    タップ種類 工具材質 ねじ種類 ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 山数 穴種類 ねじ左右 被削材
    ハンドタップ 超硬 メートル M3 ~ M12 0.5 ~ 1.75 - - - 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]
    通常価格(税別) : 8,720円~
    (税込価格) : 9,592円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エポックハードタップ EHT□-M□□-TH

    MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

    エポックハードタップ EHT□-M□□-TH

    評価 0.0
    【特長】・35~50HRCの焼き入れ材の安定加工が可能・止まり穴加工時の欠けや折損のトラブルを最小限にする、逆回転切れ刃を採用
    タップ種類 工具材質 ねじ種類 ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 山数 穴種類 ねじ左右 被削材
    ハンドタップ 超硬 メートル M3 ~ M12 0.5 ~ 1.75 - - - 調質鋼[○]
    通常価格(税別) : 8,720円~
    (税込価格) : 9,592円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
タップ種類
工具材質
ねじ種類
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
山数
穴種類
ねじ左右
被削材
コーティング・表面処理
食付き部山数
精度(等級)
油穴(オイルホール)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
単品/セット
CAM・工具管理ソフト用データ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      エポックハードタップ EHT□-M□□-TH

      メーカー

      MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

      MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

      シリーズ名

      エポックスーパーハードタップ ESHT□-M□□-TH

      エポックハードタップ EHT□-M□□-TH

      通常価格
      (税別)

      8,720円

      8,720円

      通常出荷日 在庫品1日目~
      一部当日出荷可能
      3日目
      タップ種類ハンドタップハンドタップ
      工具材質超硬超硬
      ねじ種類メートルメートル
      ねじサイズ(呼び)M3 ~ M12M3 ~ M12
      ピッチ(P)0.5 ~ 1.750.5 ~ 1.75
      山数--
      穴種類--
      ねじ左右--
      被削材高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○]調質鋼[○]
      コーティング・表面処理鋼用鋼用
      食付き部山数53 ~ 5
      精度(等級)--
      油穴(オイルホール)--
      全長(mm)46 ~ 8246 ~ 82
      ねじ長(mm)--
      首下長(mm)--
      シャンク径(mm)5 ~ 10.55 ~ 10.5
      単品/セット--
      CAM・工具管理ソフト用データ--
      1. 1

      ハンドタップに関連するカテゴリ