(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ リング(直刃寸法自由指定)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬リング溝用カッター

    • おすすめ

    ミスミ

    超硬リング溝用カッター

    評価 0.0
    【特長】・外径・刃幅・刃長の寸法指定可能な超硬リング溝用カッター・追加工指定で被削材に適したコーティングの選択も可能
    外径(D)(mm) 刃長(ℓ)(mm) 刃幅(T)(mm) シャンク径d(mm) 全長L(mm)
    4 ~ 12 1 ~ 4.5 1 ~ 3 6 ~ 12 60 ~ 80
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
外径(D)(mm)
刃長(ℓ)(mm)
刃幅(T)(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

超硬リング溝用カッター

メーカー

ミスミ

シリーズ名

超硬リング溝用カッター

通常価格
(税別)

-

通常出荷日 3日目
外径(D)(mm)4 ~ 12
刃長(ℓ)(mm)1 ~ 4.5
刃幅(T)(mm)1 ~ 3
シャンク径d(mm)6 ~ 12
全長L(mm)60 ~ 80
  1. 1