(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ボール(直刃寸法自由指定)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

    • おすすめ

    ミスミ

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

    評価 0.0
    【特長】・定番ボール形状の寸法指定タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    加工形状 先端R(mm) 刃長ℓ(mm) シャンク径d(mm) 全長L(mm)
    ボール 0.3 ~ 8 0.5 ~ 48 3 ~ 16 40 ~ 120
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

    • おすすめ

    ミスミ

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

    評価 0.0
    【特長】・効率的な加工を実現するボール形状の首部インナーR付タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能
    加工形状 先端R(mm) 刃長ℓ(mm) シャンク径d(mm) 全長L(mm)
    インナーR付ボール 1.36 ~ 7.85 2 ~ 15 4 ~ 16 50 ~ 100
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

    ミスミ

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

    評価 0.0
    【特長】・用途別に使い分けるボール形状のラージボールタイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    加工形状 先端R(mm) 刃長ℓ(mm) シャンク径d(mm) 全長L(mm)
    ラージボール 1.51 ~ 14 0.5 ~ 48 3 ~ 16 40 ~ 120
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

    ミスミ

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

    評価 0.0
    【特長】・効率的な加工を実現するボール形状の首逃がしタイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    加工形状 先端R(mm) 刃長ℓ(mm) シャンク径d(mm) 全長L(mm)
    ボール 1.5 ~ 8 3 ~ 43 4 ~ 16 50 ~ 120
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール

    ミスミ

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール

    評価 0.0
    【特長】・定番ボール形状の寸法指定タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    加工形状 先端R(mm) 刃長ℓ(mm) シャンク径d(mm) 全長L(mm)
    ボール 1 ~ 7.99 1 ~ 40 3 ~ 16 40 ~ 100
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ

    ミスミ

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ

    評価 0.0
    【特長】・用途別に使い分けるボール形状のバックテーパ付タイプ・追加工指定で、被削材に適したコーティングの選択が可能・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。
    加工形状 先端R(mm) 刃長ℓ(mm) シャンク径d(mm) 全長L(mm)
    ボール 1.5 ~ 8 4 ~ 48 4 ~ 16 50 ~ 120
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
加工形状
先端R(mm)
刃長ℓ(mm)
シャンク径d(mm)
全長L(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ

          メーカー

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          ミスミ

          シリーズ名

          超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール

          超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/インナーR付タイプ

          超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ラージボール

          超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/首逃がしタイプ

          超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール

          超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/ボール/バックテーパ付タイプ

          通常価格
          (税別)

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          通常出荷日 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目 3日目
          加工形状ボールインナーR付ボールラージボールボールボールボール
          先端R(mm)0.3 ~ 81.36 ~ 7.851.51 ~ 141.5 ~ 81 ~ 7.991.5 ~ 8
          刃長ℓ(mm)0.5 ~ 482 ~ 150.5 ~ 483 ~ 431 ~ 404 ~ 48
          シャンク径d(mm)3 ~ 164 ~ 163 ~ 164 ~ 163 ~ 164 ~ 16
          全長L(mm)40 ~ 12050 ~ 10040 ~ 12050 ~ 12040 ~ 10050 ~ 120
          1. 1