(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ブロックパンチ(材質:SKH51相当)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ブロックパンチ -両フランジ-

    • 数量スライド割引

    ミスミ

    ブロックパンチ -両フランジ-

    評価 0.0
    両フランジタイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし 両フランジ
    通常出荷日 : 3日目~
  • ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

    ミスミ

    ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

    評価 0.0
    WPC®処理を施した両フランジタイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 WPC 両フランジ
    通常出荷日 : 6日目~
  • ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

    ミスミ

    ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施した両フランジタイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 TiCN 両フランジ
    通常出荷日 : 6日目~
  • ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

    ミスミ

    ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

    評価 0.0
    WPC®処理を施したキー溝付きタイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 WPC キー溝付
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 標準

    ミスミ

    ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 標準

    評価 0.0
    WPC®処理を施した標準タイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 WPC 標準
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

    ミスミ

    ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施したキー溝付きタイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 TiCN キー溝付
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

    ミスミ

    ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施したキー溝付きタイプブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 HWコート キー溝付
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ-コーティングTiCN処理- シャンク(取付部)形状 標準

    ミスミ

    ブロックパンチ-コーティングTiCN処理- シャンク(取付部)形状 標準

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施した標準タイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 TiCN 標準
    通常出荷日 : 6日目
  • ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

    評価 0.0
    WPC®処理を施したジェクタブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 WPC タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ
    通常出荷日 : 9日目
  • ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施したジェクタブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 HWコート タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ
    通常出荷日 : 11日目
  • ジェクタブロックパンチ -片フランジ-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -片フランジ-

    評価 0.0
    パンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んだ片フランジタイプのブロックパンチです。材質は、ダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし 片フランジ
    通常出荷日 : 8日目
  • ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・両フランジ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・両フランジ-

    評価 0.0
    ブロックパンチにコーティングの新商品が登場!従来のTiCN系コーティングよりも耐摩耗性、密着性に優れたAl-Cr系コーティングを追加しました!【本商品の特長】・高機能コーティング膜と下地強化により、従来のTiCN・HWと比較し大幅な耐久性アップが期待できます。(膜種詳細は「RWコーティング・RXコーティングパンチ-Al-Cr系コーティング-」をご参照ください。)・従来品と比較しフランジ厚公差を良化しておりTKC追加工が不要です。・従来のコーティング品より長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する手間は軽減できます。従来のTiCN系パンチの耐久性にご不満の場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 RWコーティング 両フランジ
    通常出荷日 : 7日目
  • ブロックパンチ -外形フリータイプ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -外形フリータイプ-

    評価 0.0
    刃先形状を4タイプから選択可能な外形フリーブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし 標準 / タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ
    通常出荷日 : 8日目
  • ブロックパンチ -タップ付-

    ミスミ

    ブロックパンチ -タップ付-

    評価 0.0
    刃先形状を4タイプから選択可能なタップ付ブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし タップ付
    通常出荷日 : 3日目
  • ブロックパンチ -片フランジ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -片フランジ-

    評価 0.0
    片フランジタイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし 片フランジ
    通常出荷日 : 3日目~
  • ブロックパンチ -キー溝付-

    ミスミ

    ブロックパンチ -キー溝付-

    評価 0.0
    フランジの代わりにキーで固定保持し、パンチの取り外しが成形面側で可能となったブロックパンチです。材質は、ダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし キー溝付
    通常出荷日 : 3日目
  • ジェクタブロックパンチ

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ

    評価 0.0
    パンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んだブロックパンチです。材質は、ダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし タップ付
    通常出荷日 : 8日目
  • ブロックパンチ

    ミスミ

    ブロックパンチ

    評価 0.0
    刃先形状を4タイプから選択可能なブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ジェクタブロックパンチ -両フランジ-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -両フランジ-

    評価 0.0
    パンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んだ両フランジタイプのブロックパンチです。材質は、ダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし 両フランジ
    通常出荷日 : 8日目
  • ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施したジェクタブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 TiCN タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ
    通常出荷日 : 9日目
  • ジェクタブロックパンチ -キー溝付-

    ミスミ

    ジェクタブロックパンチ -キー溝付-

    評価 0.0
    パンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んだブロックパンチです。フランジの変わりにキーで固定保持し、パンチの取り外しが成形面側で可能です。材質は、ダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし キー溝付
    通常出荷日 : 8日目
  • ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    ミスミ

    ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施したタップ付きタイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 TiCN タップ付
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・両フランジ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・両フランジ-

    評価 0.0
    ブロックパンチにコーティングの新商品が登場!従来のTiCN系コーティングよりも耐摩耗性、密着性に優れたAl-Cr系コーティングを追加しました!【本商品の特長】・高機能コーティング膜と下地強化により、従来のTiCN・HWと比較し大幅な耐久性アップが期待できます。(膜種詳細は「RWコーティング・RXコーティングパンチ-Al-Cr系コーティング-」をご参照ください。)・従来品と比較しフランジ厚公差を良化しておりTKC追加工が不要です。・従来のコーティング品より長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する手間は軽減できます。従来のTiCN系パンチの耐久性にご不満の場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 RXコーティング 両フランジ
    通常出荷日 : 12日目
  • ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    ミスミ

    ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    評価 0.0
    WPC®処理を施したタップ付きタイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 WPC タップ付
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

    ミスミ

    ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施した片フランジタイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 TiCN 片フランジ
    通常出荷日 : 6日目~
  • ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・片フランジ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・片フランジ-

    評価 0.0
    ブロックパンチにコーティングの新商品が登場!従来のTiCN系コーティングよりも耐摩耗性、密着性に優れたAl-Cr系コーティングを追加しました!【本商品の特長】・高機能コーティング膜と下地強化により、従来のTiCN・HWと比較し大幅な耐久性アップが期待できます。(膜種詳細は「RWコーティング・RXコーティングパンチ-Al-Cr系コーティング-」をご参照ください。)・従来品と比較しフランジ厚公差を良化しておりTKC追加工が不要です。・従来のコーティング品より長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する手間は軽減できます。従来のTiCN系パンチの耐久性にご不満の場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 RWコーティング 片フランジ
    通常出荷日 : 7日目
  • ブロックパンチ -ツバ止めタイプ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -ツバ止めタイプ-

    評価 0.0
    刃先形状が4タイプから選択可能なツバ止めタイプブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 なし ツバ止め
    通常出荷日 : 3日目
  • ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

    ミスミ

    ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

    評価 0.0
    耐摩耗性を向上させるTiCNコーティングを施した外形フリータイプのブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼から選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 TiCN 標準 / タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ
    通常出荷日 : 9日目
  • ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

    ミスミ

    ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施した両フランジタイプブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 HWコート 両フランジ
    通常出荷日 : 6日目~
  • ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    ミスミ

    ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施したタップ付きタイプブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 HWコート タップ付
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 標準

    ミスミ

    ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 標準

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施した標準タイプブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 HWコート 標準
    通常出荷日 : 6日目
  • ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・片フランジ-

    ミスミ

    ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・片フランジ-

    評価 0.0
    ブロックパンチにコーティングの新商品が登場!従来のTiCN系コーティングよりも耐摩耗性、密着性に優れたAl-Cr系コーティングを追加しました!【本商品の特長】・高機能コーティング膜と下地強化により、従来のTiCN・HWと比較し大幅な耐久性アップが期待できます。(膜種詳細は「RWコーティング・RXコーティングパンチ-Al-Cr系コーティング-」をご参照ください。)・従来品と比較しフランジ厚公差を良化しておりTKC追加工が不要です。・従来のコーティング品より長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する手間は軽減できます。従来のTiCN系パンチの耐久性にご不満の場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 RXコーティング 片フランジ
    通常出荷日 : 12日目
  • ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

    ミスミ

    ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地にWPC®処理を行い被膜の密着性、耐摩耗性、疲労強度、耐焼付性を向上させるHWコーティングを施した片フランジタイプブロックパンチです。材質はハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 HWコート 片フランジ
    通常出荷日 : 6日目~
  • ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

    ミスミ

    ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

    評価 0.0
    WPC®処理を施した片フランジタイプのブロックパンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 ジェクタ有無 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    ノーマル D / R / E / G SKH51相当 WPC 片フランジ
    通常出荷日 : 6日目~
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
ジェクタ有無
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    ブロックパンチ -両フランジ-

      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

        ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

          ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

            ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 標準

              ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

                ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

                  ブロックパンチ-コーティングTiCN処理- シャンク(取付部)形状 標準

                    ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

                      ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

                        ジェクタブロックパンチ -片フランジ-

                          ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・両フランジ-

                            ブロックパンチ -外形フリータイプ-

                              ブロックパンチ -タップ付-

                                ブロックパンチ -片フランジ-

                                  ブロックパンチ -キー溝付-

                                    ジェクタブロックパンチ

                                      ブロックパンチ

                                        ジェクタブロックパンチ -両フランジ-

                                          ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

                                            ジェクタブロックパンチ -キー溝付-

                                              ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                                                ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・両フランジ-

                                                  ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                                                    ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

                                                      ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・片フランジ-

                                                        ブロックパンチ -ツバ止めタイプ-

                                                          ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

                                                            ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

                                                              ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                                                                ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 標準

                                                                  ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・片フランジ-

                                                                    ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

                                                                      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

                                                                      メーカー

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      ミスミ

                                                                      シリーズ名

                                                                      ブロックパンチ -両フランジ-

                                                                      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

                                                                      ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

                                                                      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

                                                                      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 標準

                                                                      ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

                                                                      ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 キー溝付

                                                                      ブロックパンチ-コーティングTiCN処理- シャンク(取付部)形状 標準

                                                                      ジェクタブロックパンチ -WPC処理-

                                                                      ジェクタブロックパンチ -HWコート処理-

                                                                      ジェクタブロックパンチ -片フランジ-

                                                                      ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・両フランジ-

                                                                      ブロックパンチ -外形フリータイプ-

                                                                      ブロックパンチ -タップ付-

                                                                      ブロックパンチ -片フランジ-

                                                                      ブロックパンチ -キー溝付-

                                                                      ジェクタブロックパンチ

                                                                      ブロックパンチ

                                                                      ジェクタブロックパンチ -両フランジ-

                                                                      ジェクタブロックパンチ -コーティングTiCN処理-

                                                                      ジェクタブロックパンチ -キー溝付-

                                                                      ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                                                                      ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・両フランジ-

                                                                      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                                                                      ブロックパンチ-コーティングTiCN処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

                                                                      ブロックパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)・片フランジ-

                                                                      ブロックパンチ -ツバ止めタイプ-

                                                                      ブロックパンチ -外形フリータイプ・コーティングTiCN処理-

                                                                      ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 両フランジ

                                                                      ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 タップ付

                                                                      ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 標準

                                                                      ブロックパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)・片フランジ-

                                                                      ブロックパンチ -HWコート処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

                                                                      ブロックパンチ-WPC処理-シャンク(取付部)形状 片フランジ

                                                                      CAD
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      • 2D / 3D
                                                                      通常価格
                                                                      (税別)

                                                                      -

                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      -

                                                                      通常出荷日 3日目~ 6日目~ 6日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 9日目 11日目 8日目 7日目 8日目 3日目 3日目~ 3日目 8日目 3日目
                                                                      一部当日出荷可能
                                                                      8日目 9日目 8日目 6日目 12日目 6日目 6日目~ 7日目 3日目 9日目 6日目~ 6日目 6日目 12日目 6日目~ 6日目~
                                                                      先端形状ノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマルノーマル
                                                                      ジェクタ有無
                                                                      刃先形状D / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
                                                                      材質SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当SKH51相当
                                                                      表面処理なしWPCTiCNWPCWPCTiCNHWコートTiCNWPCHWコートなしRWコーティングなしなしなしなしなしなしなしTiCNなしTiCNRXコーティングWPCTiCNRWコーティングなしTiCNHWコートHWコートHWコートRXコーティングHWコートWPC
                                                                      シャンク(取付部)形状両フランジ両フランジ両フランジキー溝付標準キー溝付キー溝付標準タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジタップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ片フランジ両フランジ標準 / タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジタップ付片フランジキー溝付タップ付標準両フランジタップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジキー溝付タップ付両フランジタップ付片フランジ片フランジツバ止め標準 / タップ付 / キー溝付 / 片フランジ / 両フランジ両フランジタップ付標準片フランジ片フランジ片フランジ
                                                                      1. 1