(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ストリッパ固定用パイロットパンチ(刃先形状:先端R)

表示件数:
出荷日:
  1. 1
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ

    評価 0.0
    ストリッパプレートに設置するパイロットパンチです。パイロットパンチをパンチプレートに設置する場合に比べ、パイロットパンチと被加工材が擦れる距離を小さくすることができます。この場合、ストリッパプレートが位置決めの基準になるため、ストリッパガイドピンを用いてストリッパ挙動を規制することをお勧めします。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    評価 0.0
    被加工材と接触する先端部分をラップ仕上げすることで通常研磨品よりも面粗さを向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 ラップ仕上げ ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
    • 一部当日出荷可能
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    評価 0.0
    プレス金型で幅広く普及しているTiCNコーティングを先端部に施した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用することでTiCN以上の耐久性を備えた、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RXコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    TiCNコーティングとWPC®処理を併用しコーティングの耐久性を向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-DLCコーティング-

    評価 0.0
    低摩擦係数が特長のDLCコーティングを施した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC(XCD)コーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    評価 0.0
    TiCNコーティングの下地に窒化処理を施しコーティング耐久性を向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストリッパ固定用パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストリッパ固定用パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    DLCコーティングとWPC®処理を併用することでコーティング膜の耐久性を向上した、ストリッパプレートに設置するタイプのパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    スタンダード 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC+WPC ストリッパプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  1. 1
閉じる

比較リスト