(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ ストレートパイロットパンチ(刃先形状:先端R)

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ストレートパイロットパンチ

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストレートパイロットパンチ

    評価 0.0
    パンチ保持部と先端の位置決め部が同一径のパイロットパンチです。3種類の先端形状が選択できます。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストレートパイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストレートパイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    評価 0.0
    被加工材と接触する先端部分をラップ仕上げすることで、通常研磨品よりも面粗さを向上したストレートパイロットパンチです。ラップ仕上げの範囲はパンチ系に応じて変わりますので、カタログ図面などでご確認ください。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 ラップ仕上げ パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-

    評価 0.0
    プレス金型で幅広く普及しているTiCNコーティングを施したストレートパイロットパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ストレートパイロットパンチ-DLCコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    ストレートパイロットパンチ-DLCコーティング-

    評価 0.0
    低摩擦係数が特徴のDLCコーティングを施したストレートパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC下地なし パンチプレート 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ストレートパイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    ミスミ

    ストレートパイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    評価 0.0
    【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します(詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)
    CAD :
    2D / 3D
    先端形状 刃先形状 材質 表面処理 取付プレート シャンク(取付部)形状
    ストレート 先端R 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコート パンチプレート 標準
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
先端形状
刃先形状
材質
表面処理
取付プレート
シャンク(取付部)形状
  • 規格拡大

ストレートパイロットパンチ

  • 規格拡大

ストレートパイロットパンチ-ラップ仕上げ-

  • 規格拡大

ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-

  • 規格拡大

ストレートパイロットパンチ-DLCコーティング-

    ストレートパイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    メーカー

    ミスミ

    ミスミ

    ミスミ

    ミスミ

    ミスミ

    シリーズ名

    ストレートパイロットパンチ

    ストレートパイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-

    ストレートパイロットパンチ-DLCコーティング-

    ストレートパイロットパンチ RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC処理)

    CAD
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    • 2D / 3D
    通常価格
    (税別)

    -

    -

    -

    -

    -

    通常出荷日 3日目 3日目 3日目 お見積り 5日目
    先端形状ストレートストレートストレートストレートストレート
    刃先形状先端R先端R先端R先端R先端R
    材質SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼 / SKH51相当
    表面処理なしラップ仕上げTiCNDLC下地なしRWコート
    取付プレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレートパンチプレート
    シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準
    1. 1