(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ パンチ(ジェクタ:標準タイプ)

プレス金型用部品特集

表示件数:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ジェクタパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

    ミスミ

    ジェクタパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました!・他のコーティングパンチに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先とワーク(被加工材)の擦れが少なくなるため、 打ち抜き加工時の切粉が問題となり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。・通常のDLCコーティングに加え、下地にWPC処理を施すことでコーティング膜の密着性を向上したパンチです。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください)・従来のコーティングパンチより長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する 手間は軽減できます。アルミ材加工でパンチの耐久性が問題となった場合には、ぜひ一度お試しください。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC+WPC 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ジェクタパンチ -DLCコーティング-

    ミスミ

    ジェクタパンチ -DLCコーティング-

    評価 0.0
    ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました!・他のコーティングパンチに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先とワーク(被加工材)の擦れが少なくなるため、 打ち抜き加工時の切粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください)・従来のコーティングパンチより長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する 手間は軽減できます。アルミ材加工でパンチの耐久性が問題となった場合には、ぜひ一度お試しください。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 DLC(XCD)コーティング 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ジェクタパンチ ラップ仕上げ

    ミスミ

    ジェクタパンチ ラップ仕上げ

    評価 0.0
    刃先にラップ仕上げを施したジェクタパンチです。摺動性、耐焼付性、耐凝着性が向上します。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 ラップ仕上げ 標準
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ジェクタパンチ-WPC®処理-

    ミスミ

    ジェクタパンチ-WPC®処理-

    評価 0.0
    WPCⓇ処理を施したジェクタパンチです。疲労強度、耐焼付性、耐摩耗性に優れています。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 WPC 標準
    通常出荷日 : 2日目~
  • ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

    ミスミ

    ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

    評価 0.0
    【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RPコーティング 標準
    通常出荷日 : 9日目
  • ジェクタパンチ

    ミスミ

    ジェクタパンチ

    評価 0.0
    ・ショルダーパンチ内部に抜きカス払い用のキッカーピンを組み込んだパンチです。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。・カス払い用のピンを通常よりも大きくした「ピン大径タイプ」もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし 標準
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、キッカーピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 なし / WPC 標準
    通常出荷日 : 2日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ミスミ

    ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    評価 0.0
    ・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【TiCNコーティングとは】・TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング 標準
    通常出荷日 : 2日目~
  • 欠円シャンクジェクタパンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    欠円シャンクジェクタパンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

    評価 0.0
    シャンクに廻り止め用のフラット面を設けたジェクタパンチに、DLC系コーティングを施したパンチです。アルミの打抜き用途で効果を発揮します。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 DLC(XCD)コーティング / DLC+WPC 欠円
    通常出荷日 : お見積り
  • ジェクタパンチ -ディコート処理-

    ミスミ

    ジェクタパンチ -ディコート処理-

    評価 0.0
    ・ジェクタパンチにディコート処理(TD処理)を施して、パンチ刃先の耐摩耗性を向上したパンチです。 (詳細は「製品データ ディコート処理パンチ」をご参照ください)・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 ディコート 標準
    通常出荷日 : 3日目
  • ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

    ミスミ

    ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【HWコーティングとは】・TiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコーティング 標準
    通常出荷日 : 2日目~
  • 欠円シャンクジェクタパンチ-ノーマル・TiCNコーティング-

    • 規格拡大

    ミスミ

    欠円シャンクジェクタパンチ-ノーマル・TiCNコーティング-

    評価 0.0
    シャンクに廻り止め用のフラット面を設けたジェクタパンチです。コーティングを施していないノーマルタイプと、耐摩耗性を向上させたTiCNコーティングから選択可能です。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 なし / TiCN(XCN)コーティング 欠円
    通常出荷日 : 3日目
  • ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

    ミスミ

    ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【RWコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地にWPC処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。・TiCN・HWに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)・TiCN、HWコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください。・ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RWコーティング 標準
    通常出荷日 : 4日目
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 α処理 標準
    通常出荷日 : 5日目~
  • 欠円シャンクジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    欠円シャンクジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

    評価 0.0
    シャンクに廻り止め用のフラット面を設けたジェクタパンチに、精密ショットピーニングの一種であるWPC®処理を施すことで疲労強度やTiCNコーティング膜の密着性の改善を図ったパンチです。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HWコーティング / WPC 欠円
    通常出荷日 : 3日目
  • ジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    ジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)・ショルダーパンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んだパンチです。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。・ジェクタピンを通常よりも大きくした「ピン大径タイプ」もあります。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 α処理 標準
    通常出荷日 : 5日目~
  • 欠円シャンクジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    • 規格拡大

    ミスミ

    欠円シャンクジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

    評価 0.0
    シャンクに廻り止め用のフラット面を設けたジェクタパンチに、プレス金型で広く普及しているTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングを施したパンチです。難加工材のピアス加工で効果を発揮します。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RWコーティング 欠円
    通常出荷日 : お見積り
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -TiCNコーティング-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【TiCNコーティングについて】・TiCNはプレス金型で広く利用されているコーティングです。刃先の耐摩耗性アップによりパンチ寿命改善が期待できます。 (詳細は「製品データ TiCNコーティングパンチ」をご参照ください)・最短で実働2日、Aストークも対応!(刃先A形状の場合)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 TiCN(XCN)コーティング 標準
    通常出荷日 : 2日目~
  • 欠円シャンクジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    ミスミ

    欠円シャンクジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

    評価 0.0
    シャンクに廻り止め用のフラット面を設けたジェクタパンチに、プレス金型で広く普及しているTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングを施したパンチです。難加工材のピアス加工で効果を発揮します。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 粉末ハイス鋼 RXコーティング / HXコーティング 欠円
    通常出荷日 : お見積り
  • ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ミスミ

    ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【HXコーティングとは】・TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)・表面処理を見直すことでメンテナンス工数とトータルコストを削減できる可能性があります。ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 HXコーティング 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

    ミスミ

    ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・刃先摩耗を抑制し、メンテナンス工数とトータルコストを削減する高耐久商品です。・ダイス鋼ラインアップと刃先長さXタイプを追加しました。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【RXコーティングとは】・TiCNより高硬度・高耐熱のコーティングです。さらに下地に窒化処理を施してコーティング膜の密着性も強化しています。・TiCN・HXに比べ大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)・TiCN、HXコーティングより長納期ですが、ノンコートパンチ購入後にお客様にて別業者にコーティング手配する場合に比べ、発注工数や納期管理工数は軽減できます。従来のコーティングパンチ耐久性にご不満の場合に、ぜひお試しください。・ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 RXコーティング 標準
    通常出荷日 : お見積り
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【RWコーティングについて】・TiCNより高耐熱のAl-Cr系コーティングのパンチです。さらに下地にWPC処理を施して被膜の密着性も強化しました。 高機能コーティング膜と下地強化により、従来のTiCN・HWに比べ大幅なパンチ耐久性アップが期待できます。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)・従来のコーティングパンチより長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する 手間は軽減できます。従来のTiCN系パンチの耐久性にご不満の場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 RWコーティング 標準
    通常出荷日 : 4日目
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【HWコーティングについて】・通常のTiCNコーティングの下地にWPC処理を施して、コーティング膜の密着性を改善したパンチです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの長寿命化が期待できます。 (詳細は「製品データ WPC処理・HWコーティングパンチ」をご参照ください)・最短で実働2日、Aストークも対応!(刃先A形状の場合)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 HWコーティング 標準
    通常出荷日 : 2日目~
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【HXコーティングについて】・通常のTiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、コーティング膜の密着性を改善したパンチです。 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの長寿命化が期待できます。 (詳細はこちらをご参照ください)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 HXコーティング 標準
    通常出荷日 : 9日目
  • 欠円シャンクジェクタパンチ -α処理®-

    ミスミ

    欠円シャンクジェクタパンチ -α処理®-

    評価 0.0
    新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。【α処理®の特長】・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上!(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当 α処理 欠円
    通常出荷日 : 6日目
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【NWコーティングについて】・他のコーティングパンチに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先とワーク(被加工材)の擦れが少なくなるため、 打ち抜き加工時の切粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。・通常のDLCコーティングに加え、下地にWPC処理を施すことでコーティング膜の密着性を向上したパンチです。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください)・従来のコーティングパンチより長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する 手間は軽減できます。アルミ材加工でパンチの耐久性が問題となった場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 DLC+WPC 標準
    通常出荷日 : 8日目
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -DLCコーティング-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -DLCコーティング-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【DLCコーティングについて】・他のコーティングパンチに比べ低摩擦係数が最大の特長です。パンチ刃先とワーク(被加工材)の擦れが少なくなるため、 打ち抜き加工時の切粉が問題になり易いアルミ材のピアス加工で効果を発揮します。 (詳細は「製品データ DLC・NWコーティングパンチ」をご参照ください)・従来のコーティングパンチより長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する 手間は軽減できます。アルミ材加工でパンチの耐久性が問題となった場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 DLC(XCD)コーティング 標準
    通常出荷日 : 8日目
  • 全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

    ミスミ

    全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

    評価 0.0
    ・任意の全長(L寸)に対して刃先長さ(B寸)が一定に保たれるジェクタパンチです。・パンチのシャンク部に横穴を設けていないため、ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご使用いただけます。・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。【RXコーティングについて】・TiCNより高耐熱のAl-Cr系コーティングのパンチです。さらに下地に窒化処理を施して被膜の密着性も強化しました。 高機能コーティング膜と下地強化により、従来のTiCN・HWに比べ大幅なパンチ耐久性アップが期待できます。 (詳細は「製品データ RW・RXコーティングパンチ」をご参照ください)・従来のコーティングパンチより長納期ですが、ノンコートパンチを手配し、さらにお客様にて別業者にコーティング手配する 手間は軽減できます。従来のTiCN系パンチの耐久性にご不満の場合には、ぜひ一度お試しください。■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら
    CAD :
    2D / 3D
    厚板打ち抜き用有無 先端形状 ジェクタ 刃先形状 材質 表面処理 シャンク(取付部)形状
    1段 標準タイプ 丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形 SKD11相当 / SKH51相当 RXコーティング 標準
    通常出荷日 : 12日目
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
厚板打ち抜き用有無
先端形状
ジェクタ
刃先形状
材質
表面処理
シャンク(取付部)形状

    ジェクタパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

      ジェクタパンチ -DLCコーティング-

        ジェクタパンチ ラップ仕上げ

          ジェクタパンチ-WPC®処理-

            ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

              ジェクタパンチ

                全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

                  ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                  • 規格拡大

                  欠円シャンクジェクタパンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

                    ジェクタパンチ -ディコート処理-

                      ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

                      • 規格拡大

                      欠円シャンクジェクタパンチ-ノーマル・TiCNコーティング-

                        ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                          全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -α処理®-

                          • 規格拡大

                          欠円シャンクジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

                            ジェクタパンチ -α処理®-

                            • 規格拡大

                            欠円シャンクジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                              全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                                欠円シャンクジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

                                  ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

                                    ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

                                      全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                                        全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

                                          全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

                                            欠円シャンクジェクタパンチ -α処理®-

                                              全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

                                                全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -DLCコーティング-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

                                                  メーカー

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  ミスミ

                                                  シリーズ名

                                                  ジェクタパンチ-NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

                                                  ジェクタパンチ -DLCコーティング-

                                                  ジェクタパンチ ラップ仕上げ

                                                  ジェクタパンチ-WPC®処理-

                                                  ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

                                                  ジェクタパンチ

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ-ノーマル・WPC®処理-

                                                  ジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                                                  欠円シャンクジェクタパンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

                                                  ジェクタパンチ -ディコート処理-

                                                  ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

                                                  欠円シャンクジェクタパンチ-ノーマル・TiCNコーティング-

                                                  ジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -α処理®-

                                                  欠円シャンクジェクタパンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

                                                  ジェクタパンチ -α処理®-

                                                  欠円シャンクジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -TiCNコーティング-

                                                  欠円シャンクジェクタパンチ -RXコーティング・HXコーティング-

                                                  ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

                                                  ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RWコーティング(Al-Cr系コート+WPC®処理)-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HWコーティング(TiCN+WPC®処理)-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -HXコーティング(TiCN+窒化処理)-

                                                  欠円シャンクジェクタパンチ -α処理®-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -NWコーティング(DLC+WPC®処理)-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -DLCコーティング-

                                                  全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチ -RXコーティング(Al-Cr系コート+窒化処理)-

                                                  CAD
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  • 2D / 3D
                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  -

                                                  通常出荷日 お見積り お見積り 2日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目~ 9日目 2日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目~ お見積り 3日目 2日目~ 3日目 4日目 5日目~ 3日目 5日目~ お見積り 2日目~ お見積り お見積り お見積り 4日目 2日目~ 9日目 6日目 8日目 8日目 12日目
                                                  厚板打ち抜き用有無
                                                  先端形状1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段1段
                                                  ジェクタ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
                                                  刃先形状丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形丸形 / 長方形 / 角R長方形 / 楕円形 / 両側欠円形
                                                  材質SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当粉末ハイス鋼SKD11相当 / SKH51相当粉末ハイス鋼SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / 粉末ハイス鋼 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当SKD11相当 / SKH51相当
                                                  表面処理DLC+WPCDLC(XCD)コーティングラップ仕上げWPCRPコーティングなしなし / WPCTiCN(XCN)コーティングDLC(XCD)コーティング / DLC+WPCディコートHWコーティングなし / TiCN(XCN)コーティングRWコーティングα処理HWコーティング / WPCα処理RWコーティングTiCN(XCN)コーティングRXコーティング / HXコーティングHXコーティングRXコーティングRWコーティングHWコーティングHXコーティングα処理DLC+WPCDLC(XCD)コーティングRXコーティング
                                                  シャンク(取付部)形状標準標準標準標準標準標準標準標準欠円標準標準欠円標準標準欠円標準欠円標準欠円標準標準標準標準標準欠円標準標準標準
                                                  1. 1